HYDAC EHC - le sous-système pour les commandes électro-hydrauliques Contrôle fiable pour machines mobiles

La commande électro-hydraulique HYDAC EHC vous offre le sous-système parfait pour la commande manuelle de valves hydrauliques mobiles à fonctionnement proportionnel ou tout ou rien. Construisez facilement un système de commande de machine : paramétrez le logiciel d'application et configurez les fonctionnalités selon le comportement souhaité du système.

Fonctions de travail précises et dynamiques grâce à la commande électro-hydraulique de la machine HYDAC

Optimisez votre machine mobile : avec HYDAC EHC, vous pouvez facilement configurer un système de commande de machine mobile. Demandez conseil à nos experts dès aujourd'hui. 

Contactez nos experts maintenant

Mise à niveau de l'automatisation Contrôle de la machine sans avoir à faire sa propre programmation

Les exigences imposées aux machines mobiles augmentent, ce qui accroît la demande d'automatisation. Mais la modernisation des machines est souvent complexe ; l'automatisation nécessite une programmation fastidieuse ainsi qu'une grande expertise. Avec la commande électro-hydraulique EHC d'HYDAC, vous disposez d'une commande de machine de pointe pour les premières étapes de l'automatisation de votre véhicule. Le sous-système offre une solution rapide, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une programmation fastidieuse.

Confort opérationnel et allègement de la charge des utilisateurs Fonctions d'assistance pour plus de confort

Les opérateurs de machines travaillent souvent de longues journées dans des espaces très restreints ou dans des conditions environnementales difficiles. Un fonctionnement confortable garantissant une grande fiabilité dans diverses conditions est particulièrement important. Le sous-système HYDAC pour la commande pilote électro-hydraulique soulage l'utilisateur et lui offre un grand confort d'utilisation, même sous des charges élevées.

Complexité réduite La solution rapide pour moderniser votre machine

Développement de logiciels, programmation, mise en service - la mise en oeuvre de systèmes de contrôle d'assistance requiert un niveau élevé d'expertise et beaucoup de temps. Facteurs particulièrement importants lors du lancement commercial. Le logiciel HYDAC EHC vous permet de configurer facilement un système de commande de machine mobile. La solution de contrôle prête à l'emploi garantit une configuration rapide et offre des outils complets pour la mise en service et la maintenance.

Notre solution : commande électro-hydraulique HYDAC EHC La commande de machine HYDAC pour les valves électro-hydrauliques

L'HYDAC EHC est la solution de commande pour valves électro-hydrauliques avec les possibilités de réglage correspondantes pour une flexibilité optimale. Notre sous-système facilite la construction d'un système de contrôle de la machine : vous pouvez appliquer les signaux des joysticks analogiques, des boutons-poussoirs ou des commutateurs aux entrées du contrôleur, combiner les sorties de courant par paires avec les valves à action pilotée de l'axe de la valve mobile, puis configurer les fonctionnalités logicielles selon le comportement souhaité du système. Une commande peut contrôler jusqu'à trois axes proportionnels et un axe de valve numérique. La livraison comprend l'outil de configuration HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT pour définir facilement les paramètres de votre solution de pilotage sur mesure.

En plus de la version de base de l'EHC, il existe aussi les variantes suivantes qui sont toutes compatibles entre elles : 

HYDAC EHC plus

La commande électro-hydraulique HYDAC EHC plus permet de commander une fonction continue telle qu'une balayeuse ou une fraiseuse, avec une quantité d'huile ajustable. Nous permettons également un partage maîtrisé des flux électriques. L'avantage : vous pouvez définir des priorités pour les récepteurs. 

HYDAC EHC Assist

Le pack HYDAC EHC Assist vous permet de contrôler la coupure de pression en fonction de la charge. Nous sommes en mesure de proposer des fonctions supplémentaires : l'intégration de nos capteurs HYDAC, tels que des capteurs de position linéaire ou angulaire, permet de limiter la hauteur, par exemple. Souhaitez-vous commander deux vérins ou actionneurs dans une relation définie ? Avec EHC Assist c'est possible.

Ce qui fait la différence Avantages pour les clients avec le sous-système HYDAC pour les commandes électro-hydrauliques

Il est évolutif et convient à tout type de machine Le système modulaire HYDAC pour une flexibilité accrue

Qu'il soit autonome ou connectée à un CAN pour moteur diesel, HYDAC EHC vous offre la flexibilité nécessaire pour agir indépendamment des conditions cadres. Si de nouvelles fonctions sont ajoutées et que les capacités d'un contrôleur sont déjà épuisées, le système peut être étendu selon les besoins. 

Intégration et configuration faciles Configuration simple au lieu de programmation complexe

Pour une mise en service rapide : connectez votre contrôleur et configurez simplement les paramètres selon les exigences fonctionnelles. Vous définissez quelle entrée contrôle quelle sortie avec quelle performance. Grâce à de nombreuses options de réglage, vous pouvez également ajuster votre système comme vous le souhaitez. Le logiciel de configuration requis est fourni gratuitement.

Modulaire et évolutif Adapté à vos exigences

Bénéficiez d'une variété de fonctionnalités pour la commande de votre machine : grâce aux options et capacités réglables, HYDAC EHC vous rend indépendant du signal d'entrée du joystick et peut également mapper les premières fonctionnalités logiques par le biais de la logique de déclenchement.

Composants pour votre commande électro-hydraulique HYDACDécouvrez les extensions modulaires de nos logiciels d'application

En plus de notre contrôleur avec logiciel flashé, notre gamme de produits standard comprend également l'outil de configuration de sous-système HYDAC SCT pour un paramétrage facile de la commande de votre machine. Cela signifie que vous obtenez tout dont ce vous avez besoin pour votre application - sans coûts cachés.

Système de contrôle HYDAC TTC32S

Notre système de contrôle TTC32S avec logiciel flashé est compris dans la livraison standard. Nous vous apportons un soutien complet lors de la configuration initiale et du paramétrage. 

HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT

L'outil de configuration HYDAC Subsystem Configuration Tool permet d'adapter le comportement du système en ajustant les paramètres. Il est également possible de lire les erreurs et les valeurs actuelles des pins.

Adaptée à vos besoins, notre vaste gamme de produits offre également des options supplémentaires. 

Commande pilote HYDAC avec des valves à action pilotée et des valves mobiles

Notre large gamme de valves électro-hydrauliques et de valves à détection de charge HYDAC permet une exécution précise et répétée de vos fonctions de travail.

En savoir plus sur les valves à détection de charge

Faisceaux de câbles HYDAC

Avec nos faisceaux de câbles HYDAC, vous pouvez mettre votre premier prototype en service rapidement et avec souplesse. Nous proposons des faisceaux de câbles standard et spécifiques qui peuvent être conçus pour répondre parfaitement à vos besoins après la mise en service. 

Joysticks et éléments fonctionnels HYDAC

Profitez de notre large gamme de produits : en collaboration avec notre partenaire Technion, nous proposons des joysticks, des éléments de commande et des boîtiers d'alimentation adaptés à vos besoins.

Applications possiblesOptimisez votre machine mobile en collaboration avec HYDAC

Profitez du vaste savoir-faire des experts HYDAC : nous vous conseillons sur la conception optimale de votre système de commande électro-hydraulique et de pilotage en adoptant une approche intégrée de votre machine mobile.

L'exemple d'un chargeur frontal montre qu'avec le sous-système de commandes électro-hydrauliques (HYDAC EHC), une troisième fonction peut également être actionnée en plus des deux fonctions principales (bras de levage et inclinaison du godet). En plus d'une grande précision de fonctionnement, cela garantit une sensibilité améliorée et un meilleur dosage. Qu'il s'agisse de pinces à balles, de pinces à silo ou d'autres techniques de préhension ou fonctions de commande, vous pouvez aussi bénéficier de la commande précise HYDAC adaptée à tous les types de machines. Contactez nos experts dès maintenant ; nous serons ravis de vous aider. 

Téléchargements

Nous sommes toujours prêts à vous conseiller !

Contactez les experts HYDAC pour échanger sur votre projet !

Prenez rendez-vous pour une consultation