Générateur hydraulique
Pour la production d’énergie électrique sur les machines agricoles
Utiliser efficacement la puissance hydraulique : avec le générateur hydraulique d'HYDAC vous pouvez convertir l'excédent de puissance hydraulique en énergie électrique. Cela vous permet de générer une alimentation électrique autonome et d’étendre le spectre de puissance électrique très limité de votre machine agricole.
Faites confiance à notre générateur hydraulique pour convertir la puissance hydraulique en énergie électrique
Agriculture de précision Augmentation des besoins en électricité pour plus de précision
Ceux qui préservent les ressources n'agissent pas seulement dans l'intérêt de la protection de l’environnement. En effet, une gestion ciblée des champs et des terres agricoles permet d’économiser de l’argent et un temps précieux. Les agriculteurs font de plus en plus appel à l’agriculture de précision pour conserver les semences et les produits de pulvérisation et les répartir avec une grande rigueur. Mais la précision exige avant tout une chose : une densité de puissance élevée.
Électrification Des coûts élevés et beaucoup de temps et d’efforts pour l’énergie électrique
L’électrification des machines agricoles prend de plus en plus d’ampleur. C'est une autre raison pour laquelle la demande d’énergie électrique augmente massivement. Tous les consommateurs électriques des équipements agricoles sont souvent alimentés en énergie par l’alternateur et la batterie du tracteur. Si vous souhaitez transférer de l’énergie électrique à une remorque, vous devez vous attendre à des coûts élevés ainsi qu'à une augmentation du temps et des efforts.
Notre solution unique : le générateur hydraulique HYDACUtiliser efficacement la puissance hydraulique
Solutions conventionnelles
Dans les machines agricoles actuelles, l’alimentation maximale du tracteur est totalement épuisée. Dans certains cas, les clients se sont contentés de constructions internes coûteuses. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi - HYDAC a développé la solution optimale à ce problème.
Augmentez l’alimentation électrique limitée de votre machine agricole avec la solution HYDAC
Alimenté par un moteur hydraulique, notre générateur HYDAC convertit la puissance hydraulique en énergie électrique. Le contrôleur de puissance intégré ajuste la puissance à la charge électrique selon les besoins. L’huile est fournie par le tracteur avec une pompe à cylindrée variable ou une pompe à cylindrée fixe. Le bloc de commande hydraulique en amont régule la vitesse de rotation à l’aide d’un circuit load-sensing (détection de charge) en option.
Cela permet d'utiliser efficacement le surplus de puissance hydraulique existant et de créer une alimentation électrique stable sur votre machine agricole.
Ce qui fait la différenceVos avantages avec le générateur hydraulique HYDAC
Système d’accouplement sans maintenanceEconomisez du temps et des efforts et augmentez la fiabilité de votre machine
Qu’il s’agisse d’une transmission ou d’un entraînement par courroie, les solutions existantes nécessitent beaucoup d'entretien et sont capricieuses. Notre nouvel entraînement direct offre une solution à ce problème : grâce à un accouplement élastique à griffe, nous rendons possible une fiabilité maximale. Les travaux d'entretien font également partie du passé.
Régulateur de charge intégré Utilisez efficacement l’énergie hydraulique pour les pics de consommation
Utiliser efficacement l’énergie hydraulique pour les pics de consommation. Le régulateur de charge intégré permet de stocker temporairement l'énergie excédentaire de manière efficace. La taille de la batterie peut également être spécifiquement adaptée à l’application.
Installé, prêt à être raccordé Profitez des avantages de notre concept intelligent d’installation plug and play
Le concept d’installation astucieux et la conception extrêmement compacte permettent de placer les composants du système sur votre machine de différentes façons. Cela signifie que le générateur, la batterie et la protection électrique par fusible peuvent être placés de manière totalement indépendante les uns des autres.
Applications possibles
Qu’il s’agisse de semoirs de précision ou non, de presses à balles plus ou moins grandes, de pulvérisateurs agricoles ou de bien d’autres machines, le générateur hydraulique HYDAC permet d’alimenter en énergie les consommateurs électriques de votre application. Demandez conseil à nos experts.