Fluid conditioning

Des fluides propres sont essentiels au fonctionnement fiable d'un système. De nombreuses sociétés le savent et mettent l'accent sur une huile propre, le fluid conditioning et l'analyse des fluides. Mais qu'est-ce qu'un fluide "propre" ? Quels sont les impératifs de la propreté d'un fluide ?

Nos experts élaboreront pour vous une stratégie personnalisée pour réduire vos coûts. En savoir plus

HYDAC Fluid Conditioning - votre système de protection pour l'hydraulique et la lubrification

Défi : disponibilité système & durée de vie des composantsObtenez de meilleures performances et une plus grande sécurité d'exploitation avec la bonne stratégie

La pollution solide, fluide, gazeuse et le phénomène de varnish des systèmes hydrauliques et de lubrification réduit la durée de vie des fluides et des composants, et cause des pannes et une baisse de la productivité.

Il est donc d'autant plus important de conditionner minutieusement le fluide tout en surveillant l'état de l'huile.

Notre solution : le fluid conditioning 4.0La digitalisation des process de maintenance nécessite des solutions intelligentes

Pour être pleinement efficace et sûr, un système a besoin d'une stratégie de fluid conditioning perfectionnée et d'une surveillance continue en ligne. Seule une approche globale peut améliorer durablement l'état des fluides usés, augmenter sensiblement la disponibilité des machines et réduire les coûts d'exploitation (économie pouvant aller jusqu'à 30 %).

Les groupes HYDAC équipés de capteurs intelligents aident à obtenir l'état d'huile requis. Notre gamme de produits est axée sur la durabilité et comprend tous les composants et solutions complètes nécessaires à sa mise en œuvre - avec le bon produit pour chaque application.

Élimination des particules solides

Parfaitement intégrés à votre système, les filtres en dérivation assurent une filtration fine et garantissent une propreté élevée et constante de l'huile. En offrant des conditions de fonctionnement optimales, nos groupes permettent une filtration très rentable - quel que soit le mode de fonctionnement du système global. Nos solutions assurent à la fois la filtration en dérivation des systèmes, le remplissage et le transfert filtrés des fluides, y compris pour l'entretien et la maintenance en utilisation mobile. Grâce aux capteurs HYDAC éprouvés, votre système peut bénéficier d'une protection optimale et complète.

Découvrez notre gamme de groupes en dérivation pour filtration fine

Éléments filtrants HYDAC Dimicron DM

Nos séries Dimicron offrent une haute capacité de rétention des polluants. La structure et le design des éléments permettent un débit élevé - pour des vitesses de traitement élevées et un niveau de propreté constant.

Plus d'informations sur notre Dimicron

HYDAC OLF 5 OffLine Filter

Nos filtres en dérivation compacts de la série OLF 5 comptent de nombreux modèles. Que ce soit avec ou sans groupe moto-pompe, comme variante d'installation de réservoir ou avec détermination intégrée de la classe de propreté - nous avons la solution idéale pour chaque application.

 

HYDAC OLF 15/30/45/60 OffLine Filter

Nos séries OLF 15/30/45/60 sont des filtres en dérivation robustes pour des applications stationnaires dans les systèmes hydrauliques et de lubrification avec un grand volume de fluide. Avec fluid monitoring intégré en option. En savoir plus

 

HYDAC MFU 15 MobileFiltration Unit

L'unité de filtration mobile MFU est utilisée pour le remplissage des systèmes hydrauliques, le rinçage des petits systèmes hydrauliques et le nettoyage en dérivation. En option, avec contrôle intégré de la contamination par les particules solides, conformément à la norme ISO4406.

Groupe de filtration HYDAC FiltrationUnit OFX

Notre groupe mobile FiltrationUnit OFX permet le remplissage et la vidange des systèmes hydrauliques. La pression de 45 bar permet également de remplir et de purger les circuits d'alimentation des transmissions hydrostatiques et des systèmes hydrauliques de travail en boucle fermée.

Séparation des fluides et des gaz

De l'eau au gaz - nos solutions HYDAC utilisent diverses méthodes de séparation de pointe selon vos besoins. Procédés vacuométrique et de coalescence, superabsorber... - nos solutions HYDAC permettent de séparer efficacement l'eau libre et dissoute, les gaz et l'air. En association avec une filtration en dérivation efficace, celles-ci offrent une protection optimale à votre système hydraulique. Nous développons des solutions qui répondent aux spécifications et systèmes des fabricants.

Nos solutions de déshydratation et de dégazage pour votre machine

Groupe de déshydratation HYDAC FAM 5

Flexible et mobile : le FluidAqua Mobil 5 déshydrate, dégaze et filtre vos fluides hydrauliques et fluides de lubrification. Son design compact en fait l'outil idéal pour les travaux d'entretien.

Plus d'informations sur notre FAM

Groupe de déshydratation HYDAC FAM 10

Pour la séparation de l'eau libre et dissoute et des gaz : en combinant le procédé vacuométrique à nos éléments filtrants en dérivation, notre série FluidAqua Mobil 10 offre une grande rentabilité. Grâce à une séparation efficace, notre groupe garantit une teneur résiduelle en eau, gaz et particules extrêmement faible dans vos fluides d'exploitation.

Plus d'informations sur notre FAM

Groupes de déshydratation HYDAC FAM 25-95 & Economy

Réduisez vos coûts de cycles de vie avec nos FluidAqua Mobil 25-95 et Economy : trouvez le produit parfaitement adapté à votre système parmi notre large gamme. Qu'il s'agisse d'une centrale électrique ou d'une machine-outil, notre série FAM permet une déshydratation efficace même pour des débits élevés.

Plus d'informations sur notre FAM

Groupe de déshydratation OffLine Separator OLS

Nos corps de filtres pour les exigences de propreté les plus strictes : divers types d'éléments filtrants, tailles de corps et plages de pression sont proposés. Restez flexible avec notre HYDAC OLS !

Solution de filtration avec séparation de l'eau intégrée (superabsorber)

Avec HYDAC, bénéficiez de filtres et d'éléments filtrants de haute qualité ! Nous vous offrons des solutions spécifiques pour la séparation de l'eau libre. Minimisez l'usure de vos composants hydrauliques en utilisant par exemple une filtration professionnelle pour vos dispositifs mobiles.

Séparation des produits de vieillissement de l'huile

Les fluides modernes ayant des propriétés différentes, les dépôts de type gel ou même vernis sont devenus plus courants. Dans les machines à forte charge de fluide en particulier, cela cause une hausse de ces types de dépôts, modifiant considérablement la façon dont l'huile se détériore. Un facteur qui réduit fortement la durée de vie et l'efficacité des composants.

Pour y remédier, HYDAC vous propose des systèmes efficaces de séparation des produits de dégradation de l'huile. Vous pouvez ainsi exploiter le plein potentiel de votre système et économiser de précieuses ressources !

En savoir plus

Pour applications hydrauliques ou de lubrification : notre gamme de produits pour la séparation du vernis

HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F

Pour l'élimination des produits de dégradation de l'huile solides ou gélatineux : les groupes VEU, faciles à utiliser, conditionnent les huiles minérales. Ceux-ci sont particulièrement efficaces pour la séparation des produits de vieillissement de l'huile.

Plus d'informations sur notre VEU-F

HYDAC VarnishElimination Unit VEU-I

Les groupes d'échange d'ions de la série VEU-I sont utilisés pour la préparation de fluides hydrauliques et de lubrification ignifuges à base d'esters de phosphate (HFD-R).
Ils éliminent efficacement les produits de décomposition acides issus de l'hydrolyse et/ou de l'oxydation du fluide, ainsi que les ions métalliques. Selon les éléments de résine utilisés, l'eau contenue dans l'huile HFD-R peut être séparée.

HYDAC est votre partenaire pour des solutions performantes de fluid conditioning Ce que le fluid conditioning HYDAC 4.0 vous apporte

Disponibilité du système accrue grâce à la filtration, la déshydratation et le dégazage

Disponibilité système améliorée

Réduisez les temps d'arrêt du système grâce à une filtration, une déshydratation et un dégazage intelligents et augmentez votre disponibilité.

 

Économisez des ressources précieuses avec HYDAC

Préservation des ressources

Allongez la durée de vie de vos fluides et préservez de précieuses ressources.

Optimisation des coûts grâce aux solutions HYDAC

Optimisation des coûts

Grâce à la réduction des temps d'arrêt, à l'espacement des vidanges et à l'augmentation de la durée de vie des composants, optimisez vos coûts durablement.

Disponibilité du système accrue grâce à une filtration efficace

Augmentation de la productivité

Grâce à une filtration efficace, vous pouvez améliorer les performances de vos machines.

Téléchargements Plus d'informations sur le fluid conditioning HYDAC dans nos brochures et fiches techniques !

Nous sommes toujours prêts à vous conseiller !

Contactez les experts HYDAC pour échanger sur votre projet !

Organiser un échange

Découvrez plus d'articles

Propreté technique des machines à laver industrielles
Thèmes et produits
| 4 minutes

Satisfaction accrue des clients, exigences de qualité plus strictes et réduction des coûts : la propreté technique joue un rôle de plus en plus important dans l'industrie. Les besoins en pièces manufacturées et en machines de production continuent de croître. La densité de puissance augmente alors que les dégagements diminuent.

Grâce à un large éventail de solutions, HYDAC est votre expert en propreté technique et optimisation de vos machines à laver industrielles.

En savoir plus