Fixation sûre des réservoirs d’hydrogène, avec la première bande de serrage intelligente du monde
Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions du pacte vert pour l’Europe, l’industrie et le commerce se concentrent de plus en plus sur l’hydrogène en tant que source d’énergie climatiquement neutre. Cependant, lorsque l’on transporte le carburant volatile dans des bus, des camions ou des machines, par exemple, il faut répondre à des exigences spéciales en termes de sécurité et de fiabilité. HYDAC a tenu compte de ces circonstances particulières pour développer sa solution innovante « HY-ROS H2 Mount Smart », première bande de serrage du monde basée sur un capteur, pour réservoirs d’hydrogène.
Découvrez nos solutions de fixation HYDAC pour un transport sûr de l’hydrogène
Vous aimeriez en savoir plus sur nos solutions de fixation innovantes pour un transport sûr de l’hydrogène ? Prenez dès maintenant un rendez-vous de consultation sans engagement avec nos experts !
Fixations sûres pour réservoirs d’hydrogène respirants (type IV) Le changement de taille des réservoirs d’hydrogène met les constructeurs de véhicules face à des défis
La circonférence des réservoirs d’hydrogène (type IV) change jusqu’à 2,5 pour cent à la fois lors du processus de remplissage et lors du processus de vidange. Avec les solutions traditionnelles, qui ne compensent pas cette « respiration », la force de maintien du système peut être altérée.
Surveillance fiable de la fixation du réservoir à tous les niveaux de remplissage Les écarts de l’état de tension de la fixation doivent être détectés à un stade précoce
Si des écarts importants sont détectés dans la circonférence du réservoir d’hydrogène, des mesures doivent être prises en temps opportun pour garantir que le maintien sûr du système ne sera pas remis en question. La sécurité du système et, par conséquent, celle du chauffeur, sont d’autant plus grandes que les écarts sont détectés tôt. C’est la raison pour laquelle la fiabilité de nos bandes de serrage est soigneusement validée dans des conditions de laboratoire.
Notre solution : HY-ROS H2 Mount SmartNotre bande de serrage basée sur un capteur, pour réservoirs d’hydrogène, première du monde, permet d’assurer la maintenance prédictive.
Avec la HY-ROS H2 Mount Smart, HYDAC contribue de façon innovante à la sécurité des véhicules de transport d’hydrogène. Ceci parce que la bande de serrage basée sur un capteur permet de surveiller la fixation du réservoir de façon fiable et en temps réel. L’approche préventive, comparable à un système de surveillance de la pression des pneumatiques, fournit en permanence des données sur l’état et l’intégrité de la solution de fixation, ce qui permet de détecter les éventuels écarts à un stade précoce et de prendre ainsi les mesures appropriées.
En savoir plus sur la bande de serrage HY-ROS H2 Mount Smart
Jochen Caspari, Chef du développement chez HYDAC Accessories (Accessoires)
Nous validons nos bandes de serrage HY-ROS en les soumettant à plus de 20 000 cycles de réservoir, sans perte de fonction. Notre solution de fixation pour réservoirs d’hydrogène dépasse ainsi à la fois le cycle de vie normal d’une machine et les exigences légales auxquelles il doit être satisfait pour l’homologation des réservoirs de 15 000 cycles.
Notre kit HY-ROS H2 Mount pour la fixation sûre des réservoirs d’hydrogèneSolutions de fixation des réservoirs d’hydrogène pour un maintien sûr sur les véhicules
Avec un support de compensation ou un système de ressorts, avec un type de fixation à capteur ou monture Neckmount, le kit HYDAC convient pour tous les diamètres de conteneurs standard de type IV, ce qui signifie qu’il peut être parfaitement adapté à vos exigences. Vous trouverez toutes les informations sur les options, les composants et les caractéristiques dans notre galerie de photos.