Filtres process AutoFilt® pour eau de ballast

Filtration et traitement de l’eau dans l’industrie maritime, avec les filtres automatiques à rinçage par contre-courant de la série AutoFilt® : pour plus d’efficacité et un fonctionnement durable des machines

Grande qualité de filtration grâce à un traitement de l’eau efficace et fiable avec les filtres automatiques à rinçage par contre-courant de la série AutoFilt®.

Une technologie de filtration avancée adaptée à votre application Une qualité éprouvée et un développement des produits en continu

La technologie de traitement de l’eau dans les applications maritimes doit sans cesse être améliorée. En tant que spécialiste disposant d'une longue expérience dans le domaine de la préfiltration automatique, HYDAC investit et travaille sans relâche au perfectionnement de ses produits pour répondre aux diverses exigences. Nous travaillons avec vous pour trouver la solution répondant à vos exigences et à vos besoins.

Flexibilité Des solutions sur mesure pour votre application

Les exigences en filtration sont variées. Pour répondre aux exigences de votre application, vous pouvez choisir parmi deux types d’éléments interchangeables dans un seul boîtier de filtre. HYDAC est le seul fabricant de filtres sur le marché de l'eau de ballast permettant d'utiliser de manière flexible différents types de paniers filtrants dans le même boîtier, tout en respectant les règles de rétention de particules de l’IMO (Organisation Maritime Internationale) et l’USCG (Garde Côtière des États-Unis). Nous mettons 11 tailles de filtres à disposition, ce qui nous permet de proposer une conception sur mesure et adaptative.

Rétrofit HYDAC AutoFilt® permet le rétrofit

Nos produits conviennent de façon idéale pour le rétrofit et sont extrêmement flexibles grâce à des raccords à brides réglables.

Notre solution : les filtres automatiques à rinçage par contre-courant AutoFilt® HYDAC AutoFilt® RF14 : rapide, robuste et fiable

Pour la première fois avec l'AutoFilt® RF14, HYDAC utilise la technologie de filtration à contre-courant avec paniers, complétant ainsi la gamme de filtres automatiques. Faites votre choix entre un panier à tamis lisse et un panier à maille Δ, en fonction des besoins de votre application. Nous vous proposons un nettoyage fiable, même dans des conditions extrêmes et avec des charges de contamination supérieures à 1 000 mg/l.

En savoir plus sur nos filtres automatiques à rinçage par contre-courant AutoFilt®

 

Les avantages de notre filtre à rinçage par contre-courant AutoFilt® RF14

Robuste et durable

Durables et robustes

Notre AutoFilt® offre une protection pour tous vos composants comme vos buses, refroidisseurs et autres diaphragmes.

Idée

Un savoir-faire approfondi

Grâce à sa longue expérience dans l’application des filtres process, HYDAC est votre partenaire pour l'expertise dans les solutions de filtration sur mesure. HYDAC détient également de nombreuses certifications. Nous travaillons avec vous pour concevoir le système de filtration adéquat.

Plus grande disponibilité des installations

Un nettoyage efficace et rapide

Nettoyage en une seule étape, grâce à l’aspiration à grande vitesse directement au niveau du panier de filtration. Avec nos produits, vous réduisez également vos travaux de maintenance ainsi que les pertes d’eau de rinçage.

Solution sur mesure

Des produits sur mesure et adaptables

La gamme de produits HYDAC vous offre une conception sur mesure et adaptée à vos besoins avec deux types d'éléments interchangeables dans un seul boîtier de filtre. Les brides d'entrée et de sortie ainsi que la conduite de rinçage peuvent être disposées dans des positions différentes les unes des autres, de sorte que le filtre peut être facilement intégré dans la configuration de votre système.

Une filtration très fine

Avec une finesse de filtration de 20 à 80 µm

Nous sommes toujours prêts à vous conseiller !

Contactez les experts HYDAC pour échanger sur votre projet !

Nous contacter par e-mail