Éléments filtrants HYDAC avec Protection Qualité Protégez votre système en optant pour la qualité
Classes de propreté inférieures, protection réduite des composants, durée de service raccourcie... Il ne s'agit que d'une partie des conséquences liées à l'utilisation d'éléments filtrants d'imitation. En somme, la sécurité de service est compromise, affectant également la disponibilité des machines. La productivité réduite entraîne une hausse des coûts associés au cycle de vie. Protégez votre machine et vos systèmes en utilisant des éléments filtrants HYDAC d'origine, disponibles grâce à notre système anti-contrefaçon intégré Quality Protection.
Protection Qualité - éviter les défaillances provoquées par les éléments d'imitation
L'utilisation d'éléments filtrants tiers peut avoir des conséquences non négligeablesFaites attention aux imitations
Des éléments filtrants tiers, soi-disant moins onéreux, utilisent souvent des matériaux moins chers. Ils utilisent par exemple du papier simple à la place de la fibre de verre multi-couche de haute qualité. Cela rend impossible la filtration ultra-fine avec des valeurs de séparation élevées. En pratique, il a été démontré que la pollution qui pénètre dans le système via le filtre peut être 20 fois plus élevée par rapport à un élément filtrant standard. La durée de service de l'élément filtrant d'imitation est divisée par deux par rapport à celle d'un filtre original à cause de la qualité inférieure du matériau du filtre. Cela signifie que les éléments doivent être changés à des intervalles plus réguliers.
De plus, les imitations ne sont souvent pas en mesure de résister à des pressions différentielles même faibles et finissent par être déformées rapidement ; elles restent compressées jusqu'à ce que la pollution parvienne à se libérer. Suite à cela, elle passe sur le côté propre sans entrave. Vos composants ne sont donc plus protégés. Cela entraîne des défaillances de fonctionnement et des pannes subites du système entier. Optez pour Protection Qualité afin de préserver la productivité de vos machines et systèmes ; il s'agit d'une protection anti-contrefaçon intégrée qui garantit l'excellente qualité des éléments filtrants HYDAC d'origine.
Ce dégât est dû à l'utilisation d'éléments filtrants d'imitation.La solution : Éléments filtrants HYDAC avec Protection Qualité
Pourquoi il faut toujours utiliser des éléments filtrants HYDAC d'origineClasses de propreté garanties et protection de la haute qualité des composants
Protégez vos composants de l'usure et obtenez un système qui fonctionne sans problèmes grâce aux éléments filtrants de HYDAC. Car la performance maximale des filtres n'est possible que lorsque le corps du filtre est utilisé en combinaison avec des éléments de rechange originaux. Grâce à nos éléments filtrants, vous pouvez atteindre les classes de pureté les plus élevées, même à de faibles pressions différentielles.