Crossovers : trouvez le bon élément filtrant HYDAC

C'est rapide et simple avec notre outil Betterfit

Inadequate filtration performance has an impact on the entire machine's availability. That's why it's time for something new sometimes: with the economical filter elements from HYDAC, you are relying on tried-and-tested and first-class quality. Our Betterfit tool helps you to convert model codes so that you can find the right element for your housing from a different manufacturer.

Éléments filtrants de haute qualité dans les dimensions de nos concurrents

N'hésitez pas à choisir dans notre base de données l'élément filtrant adapté. Plus de 70 000 éléments de 64 fabricants différents ont déjà été introduits dans notre base de données.

Trouver un élément filtrant

Le défi : l'élément filtrant que vous utilisez augmente vos coûts

Vous n'êtes pas satisfait(e) des performances de votre élément filtrant actuel ? Les changements fréquents de média, les durées de vie courtes des filtres et les appels de service récurrents entravent la productivité et la rentabilité de votre activité.

Pourquoi opter pour les éléments filtrants HYDAC dès aujourd'hui

Faites confiance à HYDAC : avec des décennies d'expérience et une technologie sophistiquée, nous proposons depuis 1963 des éléments filtrants répondant aux exigences les plus strictes. L'avantage que vous tirez de nos éléments filtrants est double : longue durée de vie et filtration efficace. Le remplacement de votre élément est un jeu d'enfant grâce à notre outil Betterfit. Entrez simplement le code du modèle de l'élément filtrant actuel et nous vous indiquerons l'élément filtrant HYDAC compatible.

Testez l'outil Betterfit maintenant

Un client HYDAC de l'industrie automobile

Au début, nous étions sceptiques quant à l'intérêt économique d'un remplacement des éléments filtrants. Mais grâce à la grande capacité de rétention des éléments filtrants HYDAC, la durée de vie des éléments a presque doublé avec l'amélioration de la propreté du système - ce qui signifie également que nos appels de service d'entretien ont considérablement diminué et que ce changement a donc été très rentable.

Vos avantages avec les éléments filtrants HYDAC HYDAC est votre expert en matière de filtration. Depuis 1963.

Coûts réduits grâce à une consommation réduite d'éléments et de fluides de remplacement

Coûts de cycle de vie réduits

Grâce à une consommation réduite d'éléments et de médias de remplacement et des appels de service moins nombreux.

La durée de vie prolongée des filtres contribue à une consommation réduite des ressources

Préservation efficace des ressources

Grâce à la durée de vie prolongée des filtres.

Sécurité de fonctionnement élevée grâce à d'excellentes classes de propreté du système

Sécurité opérationnelle et disponibilité du système élevées

Grâce à d'excellentes classes de propreté du système.

Protection durable des composants grâce à une contamination minimale des fluides

Protection durable des composants

Grâce à une contamination réduite dans le fluide.

L'outil Betterfit HYDAC : c'est si simple Trouvez automatiquement l'élément filtrant HYDAC correspondant

Étape 1 : Saisie du code du modèle

Pour convertir votre code d'identification, saisissez le code de modèle de votre élément filtrant actuel dans la zone de texte. L'élément qui vous convient sera sélectionné dans notre vaste base de données.

Étape 2 : Bouton d'informations pour plus de détails

Les résultats apparaîtront une fois que vous aurez cliqué sur "Rechercher". Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élément filtrant HYDAC choisi, cliquez sur le bouton d'informations rouge.

Vous n'avez pas trouvé un élément filtrant adéquat ?

Nous sommes convaincus que notre gamme de produits comprend l'élément filtrant qui vous convient. Envoyez-nous le code d'identification de votre élément filtrant tiers et nous vous aiderons personnellement à trouver l'élément crossover HYDAC qui vous convient.

Demandez une consultation individuelle