DVA-Kit avec contrôleur d'entraînement intelligent

La pompe volumétrique fixe à réglage électronique d'HYDAC KineSys

Contrôle simple de la pression : fiez-vous à la technologie d'entraînement HYDAC pour une solution parfaite et découvrez notre unité d'alimentation en pression pré-montée, vérifiée et pré-réglée. Pour une utilisation polyvalente où une alimentation à pression constante ou des pressions variables sont nécessaires durant le cycle de la machine.

3 minutes

Topics & Products

Dissipation minimale de puissance grâce aux solutions d'entraînement HYDAC à fonction optimisée

La meilleure technologie d’entraînement qui soit, pour un ensemble complet et sans soucis : demandez-nous conseil dès maintenant pour votre solution d’entraînement à vitesse contrôlée sur mesures.

Contactez-nous dès maintenant

Notre solution : DVA-Kit HYDAC avec contrôleur d’entraînement intelligentParfaite symbiose entre l’hydraulique et l’ingénierie électrique

En tant qu’unité plug & play, notre entraînement compact avec contrôleur d’entraînement monté sur le moteur permet une alimentation en pression hydraulique à vitesse variable pour vos applications avec une puissance de 0,55 à 22 kW. L’unité d’alimentation en pression intelligente montée prête à être utilisée, testée et pré-réglée est destinée à être utilisée de façon polyvalente partout où il est nécessaire de réguler la pression. Le paramétrage du contrôleur d’entraînement est adapté à votre système, quelle que soit la tâche à accomplir. Par exemple, une fonction boost peut être utilisée pour augmenter temporairement le besoin en débit dans votre système. De plus, le contrôleur d’entraînement monté sur le moteur permet de rétrofiter pratiquement n’importe quelle unité hydraulique, car aucune armoire de commande n’est nécessaire.

Informations techniques :

  • Moteur asynchrone
  • Pompe hydraulique à engrenage robuste
  • Contrôleur d’entraînement intelligent avec circuits de contrôle, mise en réseau et fonctions de sécurité comme STO, par exemple
  • Large plage de tension d'entrée
  • 3x 400 V (360 à 480 V)
  • 1x 230 V (180 à 250 V)
  • Apport énergétique réduit dans le système
  • Pas besoin d'armoire de commande
     

Technologie d’entraînement HYDAC : une technologie qui fait toute la différence

Intégrations et paramétrage facilités Avec HYDAC KineSys, votre système est prêt pour être immédiatement utilisé

Nous vous proposons un ensemble complet et sans soucis : une unité d’alimentation en pression intelligente facile à intégrer, qui permet aux entraînements à vitesse variable de HYDAC d’être prêts à être utilisés immédiatement : il n’est pas nécessaire que vous ayez une expérience générale en hydraulique, électricité et technologie de contrôle. De même, aucun assemblage de composants individuels n'est nécessaire. Le contrôleur d'entraînement étant monté en permanence sur le groupe moto-pompe, il n'est pas nécessaire d'installer une armoire de commande. Ceci évite les sources d’erreurs possibles lors de la mise en service. Notre équipe interdisciplinaire HYDAC KineSys, composée d’ingénieurs en hydraulique, en mécanique et en électricité, ainsi que de spécialistes de l’automatisation, assemble toutes les pièces du puzzle.

Complexité réduite Une technologie d'entraînement simple pour plus d'efficacité

Grâce à notre technologie simple, tous les capteurs et éléments d’entraînement peuvent être mis en réseau avec un contrôleur via une interface de communication sur le contrôleur d’entraînement. Les capteurs et le système de contrôle nécessaires à ces fins sont déjà connectés électriquement et synchronisés. Cela signifie que votre système peut être utilisé immédiatement, sans qu’une expertise supplémentaire ne soit nécessaire. Le code d’erreur en texte clair, sur le contrôleur d’entraînement HYDAC, facilite également le dépannage et l’analyse des erreurs. Et ce n'est pas tout : grâce à l'unité pré-montée et pré-réglée composée d'un moteur et d'un contrôleur d'entraînement, l'essai de champ tournant n'est plus nécessaire. Cela signifie que le comportement du système est indépendant de la fréquence d'alimentation. Le DVA-Kit fonctionne partout de la même façon, avec des performances hydrauliques constantes, dans le monde entier.

Modules hydrauliques HYDAC pour entraînements à régime variableLes raisons qui devraient vous inciter à opter pour un DVA-Kit avec blocs hydrauliques coordonnés

Les solutions d’entraînement à vitesse variable HYDAC peuvent être combinées avec différents modules hydrauliques pour des fonctions de base préconfigurées, y compris capteurs et limitation de pression.

Les raisons pour lesquelles il vaut la peine de faire confiance aux modules hydrauliques pour pompes à vitesse variable de HYDAC :
 

DVA-Kit sans bloc hydraulique pour pompes à vitesse variable

Si vous utilisez un DVA-Kit sans bloc hydraulique adapté, vous devez prendre en charge d’autres intégrations. Les tâches suivantes seront donc toujours nécessaires et devront être prises en compte :

  • Raccordement de la tension d’alimentation
  • Raccordement des câbles de capteurs
  • Synchronisation des capteurs avec le contrôleur d'entraînement

Il est nécessaire de répondre aux questions suivantes :

  • Où le capteur de pression doit-il être connecté ?
  • Qui synchronisera le capteur de pression connecté en tenant compte du type de signal, du niveau du signal et de la borne d’entrée dans le contrôleur d’entraînement ?
  • Qui règlera le contrôleur de process ?
     

DVA-Kit avec bloc hydraulique pour pompes à vitesse variable

Si vous choisissez un bloc d’alimentation de base préconfiguré pour le DVA-Kit, l’intégration sera encore plus facile pour vous. Ceci parce que tout est coordonné et synchronisé. Ce que cela signifie :

  • Le bon capteur de pression est intégré dans le bloc hydraulique et configuré en conséquence dans le contrôleur d'entraînement.
  • Grâce aux connecteurs pré-assemblés, la connexion électrique du câble de capteur est simple et sûre.
  • Des instructions étape par étape vous sont également données pour la mise en service.

Il vous suffit de répondre aux questions suivantes :

  • D’où vient la valeur cible ?
  • Qui connectera la ligne d'alimentation ?
     

Configurez maintenant un DVA-Kit HYDAC

Notre DVA-Kit vous permet de configurer vos groupes moto-pompes à vitesse variable selon vos propres besoins.

Configurez maintenant un DVA-Kit

FAQ

Qu’entend-on par entraînement à vitesse variable ?

Les variateurs de vitesse (DVA) KineSys sont l’exemple parfait de la symbiose entre l’hydraulique et l’électronique. Grâce à la commande en boucle fermée intégrée, le moteur d’entraînement peut être mis en marche et contrôlé en fonction des besoins. Il en résulte un important potentiel d’économies d’énergie car seule la quantité d’énergie réellement nécessaire est mise à disposition. Cela signifie que des économies d’énergie allant jusqu’à 70 % peuvent être réalisées, en fonction du cycle machine. L’ajustement optimisé en fonction des conditions de la solution KineSys réduit la dissipation d'énergie au minimum. Il réduit aussi considérablement la complexité du côté hydraulique.

Qu’entend-on par contrôle en boucle fermée ?

Circuits de contrôle en boucle fermée

  • Un circuit de contrôle est une séquence autonome d’actions destinées à influencer une variable physique d’un système technique ou d’un autre type de système.

Contrôle de vitesse

  • Si l’on transpose le système du circuit de contrôle général aux types de contrôles utilisés en hydraulique, on obtient le schéma fonctionnel suivant pour le contrôle de vitesse.
  • La différence entre la valeur cible et la vitesse réelle est transférée à l’inverseur de fréquence. Le moteur est alors contrôlé de sorte que la différence de contrôle (dans notre exemple : l’écart de vitesse) soit aussi proche de zéro que possible.

Contrôle de pression

  • Cette analogie peut également être appliquée au contrôle de pression. La différence entre la pression cible et la pression réelle détermine le contrôle du moteur. La variable de pression physique réelle est déterminée par un capteur dans le fluide et elle sert à son tour de variable de référence pour le contrôleur.

Mode de charge de l’accumulateur

  • Le mode de charge de l’accumulateur est une application de contrôle de pression spéciale. La structure de contrôleur sous-jacente est identique à la figure ci-dessus.
  • Si la pression cible souhaitée est atteinte et que la puissance hydraulique ne diminue pas, l’entraînement fonctionne à vitesse minimum pour assurer une lubrification continue de la pompe hydraulique. Au bout d’un temps réglable (hystérésis Δtemps), l’entraînement s’arrête entièrement. Si la valeur de pression réelle mesurée chute au-dessous de la différence entre la valeur de pression cible et l’hystérésis Δpression, l’entraînement se remet en marche et passe automatiquement en contrôle de pression. Ce mode de fonctionnement permet de réaliser les plus grandes économies d’énergie possibles.

Qu’est-ce qu’un paramétrage (standard) ?

Paramétrage

Paramétrer signifie fournir à un programme des variables de contrôle du processus.
Cette définition s’applique également à la fonction paramétrage de nos contrôleurs d’entraînement. Les différents paramètres sont utilisés pour définir des variables fonctionnelles comme, par exemple :

  • Vitesses minimum et maximum
  • Types de contrôle
  • Traitement des signaux d’entrée et de sortie numériques et analogiques
  • Interfaces systèmes bus
    etc.

Paramétrages standard

Nos nombreuses années d’expérience acquise dans le cadre d’un grand nombre d’applications nous ont permis de définir des standards couvrant entièrement la plupart des cas d’utilisation. Pour chaque produit que nous fournissons, nous prenons évidemment en compte ses adaptations à votre système.

Quels sont les paramètres les plus importants pour le contrôle de vitesse ?

Contrôle de vitesse

Vous trouverez ci-dessous les paramètres les plus importants qui sont présents lorsqu’un contrôleur d’entraînement avec contrôle de vitesse est fourni à un client.

  • Valeur cible de vitesse client sur entrée analogique 2
  • Entrée analogique 1 pour capteur de pression (pas d’effet sur le contrôle de vitesse)
  • Activation de l’entraînement via l’entrée numérique 1
  • Acquittement des erreurs en suspens via l’entrée numérique 4
Numéro de paramètreDescriptionValeurUnité
1 020Fréquence minimum25Hz
1 021Fréquence maximum100Hz
1 050Temps de freinage 10,1s
1 051Temps de démarrage 10,1s
1 100Mode de fonctionnementMode de réglage de la fréquence-
1 130Source de valeurs ciblesEntrée analogique 2 (0-10 V)-
1 131Version logicielEntrée numérique 1 (24 V)-
1 150Sens de rotationGauche seulement-
1 180Fonction acquittementEntrée numérique 4 (24 V)-

Quels sont les paramètres les plus importants pour le contrôle de pression ?

Contrôle de pression

Vous trouverez ci-dessous les paramètres les plus importants qui sont présents lorsqu’un contrôleur d’entraînement avec contrôle de pression est fourni à un client.

  • Contrôleur de processus PID pour contrôle de pression
  • Spécification des composantes P et I du contrôleur
  • Spécification des valeurs cibles par le client, via l’entrée analogique 2
  • Activation de l’entraînement via l’entrée numérique 1
  • Acquittement des erreurs en suspens via l’entrée numérique 4
Numéro de paramètreDescriptionValeurUnité
1 020Fréquence minimum25Hz
1 021Fréquence maximum100Hz
1 050Temps de freinage 10,1s
1 051Temps de démarrage 10,1s
1 100Mode de fonctionnementContrôleur de processus PID-
1 130Source de valeurs ciblesEntrée analogique 2 (0-10 V)-
1 131Version logicielEntrée numérique 1 (24 V)-
1 150Sens de rotationGauche seulement-
1 180Fonction acquittementEntrée numérique 4 (24 V)-
3 050Amplification PID-P11
3 051Amplification PID-I11/s

Quels sont les paramètres les plus importants pour le mode de charge de l’accumulateur ?

Mode de charge de l’accumulateur

Vous trouverez ci-dessous les paramètres les plus importants qui sont présents lorsqu’un contrôleur d’entraînement avec le mode de charge de l’accumulateur est fourni à un client.

  • Contrôleur de processus PID pour contrôle de pression
  • Spécification des composantes P et I du contrôleur
  • Spécification des valeurs cibles par le client, via l’entrée analogique 2
  • Activation de l’entraînement via l’entrée numérique 1
  • Acquittement des erreurs en suspens via l’entrée numérique 4
Numéro de paramètreDescriptionValeurUnité
1 020Fréquence minimum25Hz
1 021Fréquence maximum100Hz
1 050Temps de freinage 10,1s
1 051Temps de démarrage 10,1s
1 100Mode de fonctionnementContrôleur de processus PID-
1 130Source de valeurs ciblesEntrée analogique 2 (0-10 V)-
1 131Version logicielEntrée numérique 1 (24 V)-
1 150Sens de rotationGauche seulement-
1 180Fonction acquittementEntrée numérique 4 (24 V)-
3 050Amplification PID-P11
3 051Amplification PID-I11/s

Mode de charge de l’accumulateur

  • Valeur de pression en tant que valeur réelle du contrôleur PID sur entrée analogique 1 (déjà câblée en usine)
  • Temps de veille = temps d’arrêt après atteinte de la pression cible + vitesse minimum
  • Hystérésis de veille = seuils de marche et d’arrêt par rapport à la pression cible
Numéro de paramètreDescriptionValeur
3 060Valeur réelle PIDEntrée analogique 1 (0-10 V)
3 070Temps de veille PID0,01 s
3 071Hystérésis de veille PID10 %

Quelles sont les données de processus fournies dans le système de bus de champ en option ?

Système de bus de champ en option

Si le contrôleur d’entraînement est commandé à KineSys avec l’option « bus de champ », les données de processus suivantes sont fournies pour lecture et écriture en standard. Vous trouverez d’autres informations dans la documentation relative au système de bus concerné.
 

Numéro de paramètreDescriptionValeurUnité
Non paramétrableDonnées de processus, Out 1 (sortie 1)Mot d’état-
Non paramétrableDonnées de processus, Out 2 (sortie 2)Fréquence réelleHz
6 080Données de processus, Out 3 (sortie 3)Tension moteurV
6 081Données de processus, Out 4 (sortie 4)Courant moteurA
6 082Données de processus, Out 5 (sortie 5)Alimentation en tensionV
6 083Données de processus, Out 6 (sortie 6)Valeur cible fréquenceHz
6 084Données de processus, Out 7 (sortie 7)Entrées numériques codées en bits-
6 085Données de processus, Out 8 (sortie 8)Entrée analogique 1V
6 086Données de processus, Out 9 (sortie 9)Mot d’erreur 1-
6 087Données de processus, Out 10 (sortie 10)Mot d’erreur 2-
Non paramétrableDonnées de processus, In 1 (entrée 1)Mot de contrôle-
Non paramétrableDonnées de processus, In 2 (entrée 2)Valeur cible%
6 110Données de processus, In 3 (entrée 3)Sorties numériques - relais-
6 111Données de processus, In 4 (entrée 4)Sortie analogique 1V
6 112Données de processus, In 5 (entrée 5)Spéc. client Variable entrée API 1-
6 113Données de processus, In 6 (entrée 6)Spéc. client Variable entrée API 2-

Comment les schémas de circuits pour inverseurs de fréquence montés sur moteur se présentent-ils ?

Schéma de circuit

Les deux schémas de circuits pour inverseurs de fréquence de KineSys montés sur moteur, avec et sans fonction STO (Safe Torque-Off - Fonction de sécurité de base intégrée aux variateurs) sont présentés ci-dessous. Le contrôle d’une valve via sortie numérique et un optocoupleur est une option, et il n’est donc pas compris dans la fourniture standard.

Schéma de circuit avec fonction STO – à télécharger dès maintenant

Schéma de circuit sans fonction STO – à télécharger dès maintenant
 

Téléchargements

Trouvez la solution répondant de façon optimale à votre besoin

Contactez-nous dès maintenant