Optimisez le contrôle de votre engin avec les blocs de pilotage à détection de charge de HYDAC

Comment rendre votre application mobile plus précise et plus efficace

Les composants parfaitement adaptés, de conception sectionnelle, qui assurent un maximum de flexibilité - Les distributeurs load sensing d'HYDAC permettent de configurer les fonctions de travail de façon précise et reproductible. En savoir plus sur nos blocs de pilotage load sensing modulaires.

Augmentez votre productivité avec nos distributeurs load sensing

Mouvements précis et exécution reproductible des fonctions de travail : notre brochure vous en apprendra davantage sur les solutions de soupape à compensation de charge HYDAC pour régulateurs principaux.

Télécharger la brochure dès maintenant

Précision et exactitude Fonctionnement simple des machines et augmentation de la productivité

Dans les engins mobiles en particulier, de nombreux actionneurs différents fonctionnent en parallèle. Outre la difficulté de définir les vitesses de mouvement, il y a souvent des variations de vitesse non souhaitées. Ceci affecte la précision et l'exactitude des tâches. Avec nos distributeurs principaux load sensing, nous garantissons un fonctionnement simplifié des machines avec, en même temps, une augmentation de la productivité.

Flexibilité et modularité Les solutions sur mesure aident à réduire les temps de développement

Aussi polyvalents que soient les engins mobiles, les différent types de machines et les possibilités de configuration entraînent un grand nombre de variations de valves. C'est la raison pour laquelle il existe une demande de systèmes de valves modulaires standardisées qui peuvent être facilement adaptées à un large éventail de besoins des machines.. Avec les blocs de pilotage à détection de charge (load sensing) HYDAC, nos experts vous offrent une plate-forme sur mesure et des solutions modulaires - ce qui vous aide à réduire vos temps de développement.

Gains de place et efficacité énergétique Une conception compacte réduit la place nécessaire à l’installation et permet d’économiser les ressources

Les nouveaux règlements augmentent la nécessité de réaliser des solutions économes en énergie, simples et peu encombrantes. Avec HYDAC, vous obtenez une grande densité de performance, sans avoir à faire des compromis en ce qui concerne l’efficacité énergétique : la conception compacte de notre bloc de distributeurs permet de réduire sensiblement la place nécessaire à l’installation et, par conséquent, votre consommation de ressources.

Notre solution : Distributeurs load sensing HYDAC pour la commande de votre machineDécouvrez nos blocs de pilotage load sensing dans les séries de valves LX-3, LX-6 et LCX-6 HYDAC

Les gammes LX-3 (débit nominal de 80 l/min à l'orifice de travail) et LX-6 (débit nominal de 160 l/min à l'orifice de travail) sont des valves à compensation de charge avec compensateurs de pression en amont pour les systèmes équipés de pompes à cylindrée fixe ou variable. Tant que le débit maximum de la pompe est supérieur au débit requis, jusqu’à dix fonctions peuvent être commandées indépendamment les unes des autres. Les systèmes de distributeurs loadsensing ont été développés en mettant l'accent sur la haute précision, le contrôle fin et l’efficacité énergétique. Qu’il s’agisse de grues, de machines de récolte, de machines avec chenilles ou d’autres machines mobiles, ils conviennent pour de nombreuses applications grâce à leur structure flexible et à leur conception compacte.

Le LCX-6 élargit notre gamme sous la forme d'une version plus compacte et plus économique du distributeur LX-6 qui se concentre sur les principales fonctions des distributeurs load sensing. La première et dernière partie de travail combine des fonctions avec plaque d’entrée et d’extrémité dans un design avec encombrement et poids optimisés. Le monobloc LCX-6 offre une solution flexible pour les fonctions additionnelles d’engins mobiles tels que les excavateurs et les chargeurs sur roues.

L'expression « load sensing » signifie exactement ce que l'on attend d'elle. C'est exactement comme cela que les valves fonctionnent : elles détectent les pressions de charge des actionneurs dans des machines mobiles. Les compensateurs de pression utilisent les informations et veillent à ce que le débit souhaité soit assuré. De cette manière, chaque actionneur reçoit le débit exact nécessaire pour exécuter les fonctions de travail sans restrictions. L’objectif : une exécution précise et reproductible des fonctions de travail pour des résultats optimaux.

En savoir plus sur la série de valves HYDAC LX

Prêts pour l’automatisation des machines mobiles avec l’unité de commande (Intelligent Control Unit - ICU).

Avec le dispositif de commande ICU spécialement conçu pour les distributeurs load sensing, HYDAC offre une solution évolutive complète pour les engins mobiles automatisés ou électrifiés et les véhicules offroad. Cette combinaison permet une précision maximale, une sécurité et une fiabilité certifiées TÜV et constitue la base idéale pour les systèmes d'automatisation et d'assistance.

À l’aide d’une communication efficace par bus CAN, nous faisons en sorte que votre engin mobile soit prêt pour l’avenir.

Découvrez l’avenir de la commande des valves avec HYDAC. En savoir plus sur le produit

Les avantages de la commande de votre engin en un coup d’œil

Un contrôle fin impressionnantMouvements précis et exécution simple des tâches

Prenons l’exemple d’une grue de chargement

Les grues de chargement doivent répondre à des exigences élevées. En plus du positionnement précis des charges, il est primordial que les charges qui varient fortement puissent être régulées de façon reproductible. Par rapport aux solutions conventionnelles, la résolution des composants HYDAC, presque deux fois plus élevée, assure une excellente plage de contrôle fin. Les mouvements des vérins et des moteurs se font en douceur, ce qui permet de réaliser des mouvements de machine plus précis et de simplifier l'exécution des tâches.

Fonctionnement en parallèleExécution de plusieurs fonctions machine en même temps

Prenons l’exemple d’une grue de chargement

Reprenons l’exemple de la grue de chargement : le travail complexe est effectué par différents actionneurs simultanément. Le compensateur de pression sectionnel à débit optimisé utilise la pression de charge respective et ajuste de façon sûre le débit pour les différents actionneurs fonctionnant en parallèle. L’exemple suivant le montre clairement : indépendamment de la mise en marche de l’actionneur 2, le débit de l’actionneur 1 reste constant au débit réglé de 1 l/mn avec une grande précision. Ceci bien que l’actionneur 2 nécessite une pression de pompe considérablement plus élevée. Cet aspect augmente de manière significative la productivité des processus de travail.

Plus de produits concernant cette thématique

Logiciel HYDAC pour commandes électrohydrauliques

Pour piloter les distributeurs mobiles de nos régulateurs HYDAC : EHC (commande électro-hydraulique) est un logiciel pour applications de machines utilisé pour piloter les distributeurs hydrauliques mobiles et pouvant être commandé ou activé/désactivé de façon proportionnelle.

En savoir plus sur la série EHC HYDAC

Systèmes de commande de grues HYDAC pour applications forestières

Pour les grues forestières, en particulier, nous proposons un kit de pilotage pour une interaction homme/machine intuitive. xCrane assure des temps de réaction rapides et offre à chaque conducteur une commande personnalisée fluide.

Télécharger la brochure dès maintenant

Téléchargements

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

Contactez notre équipe d’experts HYDAC et fixez un rendez-vous de consultation dès aujourd’hui !

Organiser un échange