Des véhicules communaux performants : un objectif majeur pour HYDAC Découvrez dès aujourd’hui notre solution pour les balayeuses, transporteurs de matériel, souffleuses à neige et autres machines communales

Électrification des engins mobiles

Les autorités municipales et locales affichent des objectifs très ambitieux : propreté, silence et, surtout, absence d’émissions. Il s’agit de leur vision des villes du futur. Leurs initiatives se concentrent sur un point en particulier : le passage des moteurs à combustion aux moteurs électriques. Avec des solutions innovantes pour l’e-mobilité, HYDAC peut vous aider dans votre démarche vers des véhicules communaux à zéro émission.

Optimisation de l’espace d’installation

Agilité et précision : les atouts indispensables pour travailler rapidement et efficacement dans les zones urbaines. C’est la raison pour laquelle les solutions de systèmes pour les machines communales s’efforcent d’être de plus en plus compactes. En effet, les machines elles-mêmes deviennent de plus en plus multifonctionnelles et de plus en plus petites. HYDAC fournit des solutions et des systèmes optimisés en termes d’espace : compacts, mais puissants.

Confort et réduction du bruit

L’amélioration du confort et la réduction du bruit ne sont pas seulement imposées par la loi, elles sont aussi de plus en plus demandées. Lors de longues journées de travail, les systèmes d’aide et d’assistance à l’opérateur permettent d’atteindre un niveau d’efficacité élevé. Faites confiance aux machines fonctionnelles dotées de systèmes intelligents, sans compromettre la densité de puissance. En savoir plus sur nos solutions de systèmes innovantes.

Des systèmes qui peuvent faire leurs preuves aujourd’hui et à l’avenirNotre stratégie pour une machine optimale

En tant qu’experts en matière de machines communales, nous développons des systèmes évolutifs, des approches variées pour la résolution des problèmes et des synergies efficaces. Et nous nous appuyons sur nos sept principes clés. Cela signifie que vous pouvez vous aussi trouver la solution optimale, adaptée à vos besoins.

Icon – HYDAC est votre partenaire pour l’expertise en matière d’utilisation durable des machines.

Utilisation durable des machines

Icon – HYDAC offre un ensemble complet et sans souci pour votre machine électrique.

E-mobilité

Icon – HYDAC développe des solutions d’automatisation et des systèmes d’assistance innovants.

Électro-hydraulique et systèmes d’assistance

Commandes principales

Dans les véhicules communaux multifonctionnels, plusieurs actionneurs fonctionnent en parallèle. Pour éviter d’entraîner des baisses de performances, utilisez nos composants parfaitement adaptés pour votre commande électro-hydraulique. Notre système de vannes innovant et modulaire peut être parfaitement adapté pour répondre à vos besoins : pour une productivité maximale, un travail de précision et une efficacité énergétique accrue. Faites appel à nos services pour optimiser les commandes de votre machine.

Hydraulique de travail écoénergétique

Optimisez l’efficacité de votre machine : Comment utiliser les atouts des systèmes hydrauliques robustes et compacts tout en augmentant leur efficacité dans la chaîne cinématique ? Faites confiance à nos solutions éprouvées pour votre machine communale électrique : de l’alimentation à la vue d’ensemble du système, en passant par la commande principale adaptative et les actionneurs. Découvrez nos centrales hydrauliques compactes, par exemple, dotées de moteurs à vitesse variable pour une efficacité énergétique accrue, afin de fournir à vos machines l’énergie hydraulique dont elles ont besoin.

Pour un fonctionnement durable de votre machine !
En savoir plus sur les groupes hydrauliques compacts HYDAC

Direction auxiliaire

Flexibilité et maniabilité : avec notre direction auxiliaire électrohydraulique, nous pouvons vous fournir un système pour un ou deux essieux avec direction auxiliaire. Nous pouvons également combiner nos solutions pour un certain nombre d’essieux. Utilisez notre système de direction modulaire, qui inclut le système hydraulique, les capteurs et le logiciel, pour obtenir la configuration parfaite du système, afin que votre machine puisse répondre à toutes vos exigences et, surtout, rester sûre. Limitez l’usure de vos pneus et le compactage du sol : découvrez dès aujourd’hui notre direction auxiliaire HYDAC AUXSteer.

Suspension de l’essieu

Le confort de conduite est un élément majeur pour les machines communales, telles que des balayeuses et des transporteurs de matériel. Après tout, travailler sans fatigue à une hauteur de conduite adaptée est non seulement plus efficace, mais également plus sûr. En d’autres termes, les systèmes intelligents stimulent la productivité et augmentent la stabilité de conduite. HYDAC propose à cet effet des modules de système parfaitement coordonnés afin que vous puissiez développer la suspension d’essieu hydropneumatique conforme à vos besoins. Qu’il s’agisse de suspension de l’essieu avant, de suspension de l’essieu arrière et de suspension complète : découvrez les avantages de notre expertise.

Augmentation de la productivité et de la stabilité de conduite : En savoir plus sur les systèmes de suspension d’essieux.

Rotary Drive Control

Faites confiance à notre système hydraulique éprouvé, associé à une technologie de contrôle en boucle fermée innovante : HYDAC Rotary Drive Control est le système de précision adapté à vos besoins. Lorsque des fonctions à vitesse contrôlée avec une densité de puissance élevée sont requises : nous avons la solution optimale. Notre contrôle de vitesse électronique est extrêmement dynamique et peut augmenter les performances de votre machine communale. Indépendamment des variations de pression.

Découvrez dès aujourd’hui notre système à vitesse contrôlée innovant.

Optimisation des réservoirs

Des machines compactes avec des performances supérieures : dans les zones urbaines, un élément fait défaut, à savoir l’espace. Plus un véhicule est compact, plus il est en mesure de travailler de façon précise, rapide et efficace. HYDAC vous permet de limiter le poids et l’espace d’installation, vous permettant ainsi d’économiser de l’argent. Vous vous demandez comment ? C’est assez simple, avec nos stratégies de filtration innovantes parfaitement adaptées à votre machine, nous sommes en mesure de réduire le volume du réservoir jusqu’à 40 %. Et ce, sans en compromettre les performances : nos experts développent des solutions pour les plus petits réservoirs, avec une performance de dégazage maximale et une séparation de l’air optimale.

Le concept de filtration idéal pour votre machine communale. En savoir plus maintenant

Commande de ventilateur

Réduction du bruit et économies de carburant grâce au contrôle de la vitesse : la régulation des ventilateurs en boucle fermée génère beaucoup moins de bruit que les ventilateurs conventionnels en mode marche/arrêt. Un indispensable pour les véhicules communaux, quels qu’ils soient. Et ce n’est pas le seul avantage : notre solution axée sur la consommation vous permet de réduire votre consommation de carburant. Une baisse de la vitesse de rotation de seulement 10 % réduit votre consommation d’énergie de 27 %. Faites confiance à nos différentes tailles pour configurer la commande du ventilateur en fonction de vos besoins. Contactez nos experts pour obtenir des conseils sur le système optimal.

Votre solution personnalisée grâce au concept d’ingénierie intelligent du système

Commencez à utiliser nos outils innovants HYDAC : avec des méthodes de simulation et d’ingénierie de pointe, nous développons sans cesse notre expertise en matière de systèmes. Faites appel à nos experts HYDAC et obtenez de l’aide pour concevoir votre système concurrentiel.

En savoir plus

Téléchargements