Les exigences pour des machines forestières et agricoles à l’épreuve du temps HYDAC vous propose des systèmes parfaitement adaptés à vos exigences
Préservation des ressources
Sur fond de changement climatique, de pénurie des ressources ou d'inflation, la préservation des ressources est au cœur de la technologie agricole et forestière. Car les mesures de protection environnementale de la société ne se conforment pas seulement aux directives et aux règlements. Elles contribuent aussi à la baisse des coûts. Que vous cherchiez des systèmes de commande flexibles, une commande de rattachement robuste ou des contrôles de machine de haute précision, vous pouvez compter sur les solutions intelligentes de HYDAC pour conserver vos ressources.
Agriculture de précision
Agriculture 4.0 : des fonctions sophistiquées qui augmentent le rendement des récoltes et assurent une utilisation parcimonieuse de pesticides. Vous pouvez faire confiance à nos produits innovants : capteurs, technologies de contrôle en boucle ouverte, en boucle fermée et logiciels. Nos solutions de système permettent une gestion ciblée, adaptée aux besoins de vos champs et exploitations agricoles.
Efficacité énergétique
La population mondiale étant en hausse constante, la demande en ressources ne cesse d'augmenter aussi. Sachant que les récoltes doivent augmenter tout en réduisant les émissions, vous n'êtes pas obligé.e de choisir entre durabilité et productivité : découvrez votre potentiel d'efficacité énergétique avec HYDAC. Nous vous offrons des composants et systèmes innovants qui réduisent vos émissions de CO2 sans compromettre la performance. Demandez conseil à nos experts dès aujourd'hui.
Une large gamme de solutions adaptées à vos exigencesEn tant que partenaire de développement, nous nous concentrons sur vos défis
Solutions systèmes qui résistent à l'épreuve du temps : en tant que spécialistes dans le domaine des machines agricoles et forestières, nous sommes en mesure de vous aider à développer des machines de pointe selon les exigences locales.
Sous-systèmes électro-hydrauliques
Face à la pluie, à la neige ou en terrain accidenté, seule une technologie de commande intelligente permet de bien contrôler les machines agricoles et forestières, même dans les conditions les plus défavorables, sans dégrader le sol. Grâce à notre savoir-faire dans le domaine de l'architecture des machines mobiles, nous sommes capables de vous aider à concevoir une machine confortable et précise qui préserve les ressources. Grâce à une combinaison de modèles de simulation intelligents et d'essais intensifs avec votre machine, vous obtenez des composants de système parfaitement coordonnés.
Accélérez le lancement de produits sur le marché avec des sous-systèmes pré-développés : découvrez notre gamme de systèmes maintenant
Commande de flèche Ground Control de HYDAC
Préservez les fertilisants et les pesticides : HYDAC fournit la solution parfaite vous permettant de n’utiliser que la quantité de pesticide nécessaire. Notre sous-système de commande active de la flèche HYDAC Ground Control dirige la flèche à la hauteur optimale et l'incline au-dessus des cultures même dans les conditions ambiantes les plus défavorables. Souhaitez-vous augmenter la vitesse de fonctionnement et la précision de votre équipement ? Contactez nos experts en matière d'hydraulique mobile maintenant.
Contrôle de vitesse HYDAC Rotary Drive Control
Hydraulique éprouvée et technologie de commande intelligente : les nouvelles directives en matière de protection environnementale exigent une plus grande précision des systèmes électro-hydrauliques. Une exigence que HYDAC Rotary Drive Control satisfait, car lorsque vous avez besoin de fonctions à vitesse contrôlée avec la plus haute densité de puissance, le système HYDAC offre la solution optimale. Avec régulation de vitesse électronique, Rotary Drive Control fait preuve d'un comportement dynamique excellent avec une précision extrême.
Détection de charge électronique HYDAC
Utilisez de manière flexible les machines agricoles et les accessoires tout en profitant de la puissance hydraulique au maximum ; lorsque les différentes fonctions requièrent différentes pressions et quantités d'huile, notre solution à détection de charge électronique s'adapte de manière optimale à vos besoins. Avec le système électronique indépendant de la pression de charge, vous pouvez améliorer la convivialité et l'efficacité de votre machine.
Suspension
La vitesse de conduite, la vitesse de fonctionnement et la charge de transport sont de plus en plus élevées pour répondre aux exigences de plus en plus rigoureuses en matière de machines forestières et agricoles. Qu'est-ce qui est particulièrement important ici ? Sécurité accrue et confort élevé. Précisément à ces fins, nous sommes en mesure de vous proposer une solution adaptée à vos défis et à vos exigences : nous combinons des composants de système de manière optimale pour développer votre suspension sur mesures. Nous sommes ravis de vous conseiller sur les options que vous avez pour vos exigences spécifiques et de vous aider avec la mise en œuvre.
Trouvez votre système de suspension sur mesures. Découvrez nos solutions innovantes.
Suspension d’essieux HYDAC
La suspension d'essieux optimale ne peut être réalisée qu'en ayant la machine en tête. Car l'essieu avant, l'essieu arrière ou la suspension totale peut être la bonne solution en fonction du type de véhicule. En se basant sur plus de 50 ans d'expérience, nos experts sont en mesure d'adapter de manière optimale nos systèmes à vos propres conditions de service. Avec les composants éprouvés de HYDAC, nous sommes capables de réaliser des suspensions à essieu sur mesure.
Suspension de cabine HYDAC
Facilitez la tâche de l'opérateur de la machine pendant les longues journées de travail en réduisant les vibrations dans la cabine. Notre suspension de cabine hydropneumatique compacte améliore le confort de conduite tout en assurant un fonctionnement sûr de la machine. Les forces d'amortissement peuvent être ajustées indépendamment. Découvrez cette solution pratique.
Suspension de flèche HYDAC
La suspension de flèche de HYDAC améliore la maniabilité et offre un comportement de commande plus stable : nos suspensions de flèche disponibles dans une large gamme de dimensions et de designs réduisent de manière efficace les vibrations. Grâce à notre expertise de longue date, nous sommes en mesure de concevoir votre système sur mesure, selon les besoins de votre machine. Réduisez l'usure et les temps d'arrêt. Contactez-nous.
Système de direction complémentaire électro-hydraulique ADSteer
Maniabilité élevée, faible usure, précision, sans risques pour le sol : les machines agricoles doivent répondre à des normes rigoureuses. Il s'agit d'un facteur qui pose de majeurs défis aux systèmes de direction électro-hydrauliques des remorques et des machines. Augmentez la flexibilité de votre parc de véhicules avec ADSteer Profi, le sous-système autonome pour la direction complémentaire électro-hydraulique qui calcule l'angle de consigne des essieux de direction sans contact.
Découvrez notre sous-système autonome : plus d'informations sur ADSteer
Valves de contrôle principales
Les exigences en matière de densité de puissance des machines mobiles sont de plus en plus rigoureuses, tout comme les exigences pour les contrôles hydrauliques. Vous pouvez compter sur la gamme de valves de contrôle principales de HYDAC : grâce à leur large plage de commande précise, elles contrôlent avec une précision exceptionnelle sans compromettre la performance. Outre un niveau de précision très élevé et un fonctionnement simplifié de la machine, nos experts vous aident à maximiser vos résultats. Et ce, grâce à la conception modulaire des valves qui permet des optimisations spécifiques aux fonctions.
Contrôles de transmission
Améliorez de manière efficace votre performance avec les valves sur mesure de HYDAC pour le contrôle de la transmission de puissance et des transmissions à double embrayage : suivant le type de transmission ou la fonction, il existe différentes exigences pour la technologie de valves malgré une logique de contrôle uniforme. Nous offrons des solutions intelligentes sur mesure pour les fonctions exigeantes de votre transmission. Découvrez maintenant quelle est la meilleure valve pour votre machine agricole ou forestière.
Optimisation des réservoirs
Nos experts mettent au point des concepts de filtration qui sont parfaitement adaptés à vos exigences, vous permettant de réduire le volume de votre réservoir de jusqu'à 40 %. Avec un accent particulier sur la durabilité, nous optons pour des solutions de filtration pour petits réservoirs avec une performance de dégazage supérieure et une séparation d'air optimale. Ces solutions peuvent être adaptées à vos exigences pour vous offrir une plus grande liberté dans la conception de votre machine. Réduisez votre utilisation de matières premières : en savoir plus sur la plate-forme d'optimisation de réservoir de HYDAC maintenant.
Réduisez vos coûts et votre consommation d’énergie avec HYDAC. En savoir plus
Kit de grue forestière
HYDAC Crane Control : le kit électro-hydraulique clé en main pour grues et remorques forestières : grâce à notre solution composée de la principale valve de contrôle à détection de charge LX-6 Forestry et de la commande électronique xCrane, vous obtenez un système parfaitement adapté aux exigences de votre machine forestière. Même les tâches les plus exigeantes peuvent être exécutées rapidement et facilement grâce au contrôle intégré de l'extrémité de la flèche de grue. Et ce n'est pas tout : découvrez des solutions de contrôlabilité fine et de précision maintenant. Contactez-nous !
Génie système innovant : depuis plus de 50 ans
Comptez sur notre savoir-faire en simulation et en génie : grâce à notre expérience de longue date, nous sommes en mesure de vous aider à développer des solutions compétitives pour vos machines forestières et agricoles. Découvrez nos méthodes.