Votre partenaire de développement pour les machines électrifiéesRéalisez votre objectif rapidement avec des systèmes pré-validés et des composants éprouvés

Lorsque vous pensez à l’e-mobilité, pensez-vous automatiquement à l’industrie automobile ? Vous négligez alors le potentiel de l’électrification : avec 25 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE, le secteur du transport en particulier est soumis à des lignes directrices strictes. En plus des voitures, cela comprend également les véhicules commerciaux et les machines mobiles. Les machines de construction compactes tirent profit de l’électrification, en particulier dans les zones urbaines. Toutefois, les grandes machines puissantes deviennent aussi électriques, que ce soit dans l’industrie minière ou dans les aéroports.

Avec des solutions innovantes pour l’e-mobilité, HYDAC peut vous apporter son soutien dans votre parcours vers le zéro émissions. Forts d’une longue expérience et de connaissances étendues dans l’architecture des machines, nous sommes votre partenaire pour l’expertise en développement quant aux machines mobiles électrifiées. Nos experts évaluent vos défis et vous proposent des solutions sur mesure qui feront leurs preuves aujourd’hui et demain : des composants et sous-systèmes jusqu’au développement de séries entières.

Découvrez notre gamme de moteurs électriques et de batteries

Commençons là où commence l’électrification. Avec l’énergie. En effet, au cœur de chaque machine électrifiée se trouvent ses éléments principaux : une batterie robuste et un entraînement efficace. Chez INVENOX, qui fait partie du groupe de sociétés HYDAC, nous sommes en mesure de vous apporter la solution : notre batterie lithium-ion développée conjointement présente une densité énergétique exceptionnelle grâce à sa conception monobloc et sa disposition compacte des cellules de la batterie. Une autre société HYDAC est importante : ENGIRO. En tant que leader technologique dans le domaine des moteurs électriques et des solutions de transmission hautement innovants et efficaces, nous vous apportons une réponse aux défis environnementaux exigeants de notre monde en évolution rapide.

Testée et éprouvée : découvrez notre gamme de moteurs électriques et de batteries

Moteurs électriques ENGIRO

Une puissance concentrée dans différentes tailles : en tant que spécialiste de l'entraînement au sein du groupe HYDAC, ENGIRO vous propose une large gamme de moteurs électriques et de générateurs à haut rendement. Avec des densités de puissance et de couple élevées et une conception robuste avec une plage de puissance motrice de 5 à 400 kW. Faites confiance à notre expertise en matière d’applications : avec plus de 4000 moteurs actuellement sur le terrain, nos moteurs électriques ont déjà fait leurs preuves depuis 2018.

Batteries INVENOX

Flexibles et robustes : avec leur conception compacte, les batteries avancées d'HYDAC et d'Invenox sont idéalement adaptées aux machines mobiles. Nous vous proposons des systèmes complets clé en main avec BMS et PDU intégrés. Caractéristique particulière : le système de contact breveté et axé sur le recyclage qui refroidit directement là où c'est le plus important : au niveau de la cellule.

Unités de distribution de puissance HYDAC

Utilisez l'Unité de distribution de puissance (PDU) sur mesure d'HYDAC pour votre système polyvalent : qu'il s'agisse de systèmes basse ou haute tension, nos experts adaptent le PDU HYDAC à vos exigences avec une ingénierie personnalisée. L'accent est mis sur les dimensions des composants et des câbles pour une utilisation optimale de l'espace d'installation de votre machine.

Solutions de montage HYDAC HY-ROS pour les câbles haute tension

Les hautes tensions électriques qui fournissent les composants d’entraînement dans les véhicules hybrides et électriques (BEV/PHEV) posent un défi majeur. En effet, les solutions de montage optimisées sont essentielles, surtout en matière de câbles haute tension qui transportent l’électricité dans le système électrique de bord du véhicule. HYDAC vous propose une large gamme de solutions pour le montage et l’acheminement de vos câbles avec d’autres caractéristiques comme la compensation de tolérance, la réduction de chaleur, la protection des câbles, la minimisation du frottement et l’espacement des câbles, pour n’en citer que quelques uns.

Plus d’informations sur le montage des câbles haute tension HYDAC

Solutions de montage HYDAC pour modules de batterie

Avec des bandes de serrage en acier innovantes, fabriquées conformément aux strictes directives IATF 16949 pour l’industrie automobile, nous proposons des solutions sûres et efficaces pour les batteries de 24 V à 800 V. Grâce à une large gamme d’options de montage et de conceptions personnalisées, nos bandes de serrage peuvent être adaptées avec précision à vos exigences spécifiques. Elles fournissent également une isolation efficace contre le bruit et les charges électrostatiques et permettent une égalisation facile des tolérances grâce aux inserts.

En savoir plus sur les bandes de serrage HYDAC

Technologie de commande, intégration de logiciels et de systèmes

Avec des directives et des législations de plus en plus nombreuses, l’électrification des machines mobiles ne constitue plus seulement un supplément facultatif. Elle devient progressivement la norme. Toutefois, les architectures électrifiées sont complexes - et cette complexité ne cesse de croître. Ce qui est particulièrement important ici, ce sont tous les composants et leurs interfaces qui interagissent de la meilleure façon possible. Les exigences en matière de conception et d’intégration des systèmes en sont d’autant plus grandes. Notre objectif : aider nos clients à raccourcir leurs délais de développement. Notre solution : normalisation et modularisation. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la sécurité fonctionnelle et électrique, nous sommes le partenaire idéal pour le développement de logiciels et de systèmes dans l’industrie des machines électriques.

Gagnez du temps pendant l’étape de développement avec des systèmes pré-validés - découvrez nos solutions

Kits d’électrification HYDAC

Les systèmes pré-validés réduisent la complexité et vous permettent de gagner encore plus de temps lors du développement de votre machine électrique. C’est la raison pour laquelle nous proposons des kits d’électrification complets. En plus d’une interface de diagnostic uniforme, la solution complète fournit toutes les fonctions de base. Des batteries et moteurs électriques aux systèmes de commande avec logiciel standard et ventilateurs, demandez le conseil de nos experts sur le système optimal.

Modules logiciels et bibliothèques HYDAC

Nos bibliothèques testées, certifiées et documentées simplifient le développement de votre logiciel. Cela vous évite les tests unitaires, la documentation et la certification fastidieuse des modules individuels. Choisissez parmi nos différentes boîtes à outils embarquées pour les fonctionnalités de votre machine : qu’il s’agisse de boîtes à outils génériques, de boîtes à outils fonctionnelles pour vos sous-systèmes ou de boîtes à outils de protocole pour l’ajout simple de fonctionnalités de protocole.

Environnement de développement MATCH d’HYDAC

Notre suite logicielle certifiée TÜV pour le développement et la maintenance du logiciel de commande des machines mobiles : la plateforme apporte des solutions parfaitement coordonnées tout au long du cycle de vie d’une machine et permet une implémentation rapide des fonctions de sécurité. Le principal point fort : avec MATCH, vous pouvez intégrer dès le départ des aspects de sécurité fonctionnelle dans le développement de vos systèmes de commande.

Unités de contrôle HYDAC, IHM et télématique

Efficace, sûr et fiable : à mesure que les fonctions complexes des machines augmentent, le besoin de données augmente également. HYDAC propose la plateforme idéale pour toutes sortes d’exigences et d’applications : des commandes et écrans programmables pour une facilité d’utilisation optimale aux unités télématiques basées sur les besoins. Utilisez nos solutions de connectivité avancées pour garantir une sécurité maximale et un confort d’utilisation de vos machines.

Thermo-management

Un thermo-management basé sur les besoins est primordial pour les machines électrifiées. L’interaction entre la chaleur émise et la chaleur nécessaire dans les machines mobiles est plus complexe que jamais à l’ère de l’électrification. Nos systèmes intelligents garantissent une amélioration du confort, de la portée et de la productivité. Raccourcissez vos temps de charge grâce à un refroidissement efficace de la batterie ou rendez possible une durée de vie plus longue en minimisant la charge thermique. Avec une excellente connaissance des systèmes concernant votre véhicule, HYDAC vous propose des solutions de thermo-management globales pour les composants de moteurs électriques

Adapté à vos exigences spécifiques : en savoir plus sur notre vaste gamme de produits

Refroidissement des moteurs électriques HYDAC

Qu’il s’agisse d’un refroidisseur, d’un système de refroidissement ou d’un développement sur mesure, HYDAC vous propose la solution de refroidissement optimale pour les moteurs électriques et l’électronique de puissance. Nous vous fournissons des systèmes clé en main, spécialement développés pour les applications mobiles. Nous portons notre attention sur des solutions optimisées en termes de poids, d’encombrement et de résistance à la contamination, avec une conception compacte et une installation simple.

Thermo-management pour batteries lithium-ion

Efficacité énergétique et robustesse : nos experts travaillent avec vous pour développer la meilleure solution pour la gestion thermique de votre batterie, adaptée à l’espace d’installation disponible. En effet, un refroidissement actif est requis pour éviter la surchauffe en cas de charges continues et permettre un chargement rapide. Les unités de refroidissement mobiles d’HYDAC garantissent un niveau de température constant.

Des solutions complètes pour véhicules

Partenaire de développement et fournisseur de systèmes pour toutes les tâches de refroidissement et de contrôle de la température dans les machines électrifiées : un thermo-management efficace prolonge la portée et le temps de travail de votre machine électrifiée. HYDAC vous apporte des solutions complètes de thermo-management : nous combinons notre expertise avec des composants innovants afin de trouver le système optimal pour votre tâche de refroidissement spécifique.

Fonctions de travail à faible consommation

Optimisez l’efficacité de votre machine : dans l’électrification des machines mobiles, l’efficacité de l’ensemble de la chaîne cinématique est de plus en plus importante. En raison de l’installation de composants électriques très efficaces, c’est le système hydraulique qui est à présent responsable de la majorité des pertes d’énergie. Comment utiliser les atouts des systèmes hydrauliques robustes et compacts tout en augmentant leur efficacité dans la chaîne cinématique ? Avec des solutions intelligentes et des concepts d’optimisation que nos experts développent indépendamment de la machine et de la classe de performance. À quel défi faites-vous face ? Contactez-nous dès maintenant pour connaître votre potentiel d’optimisation

Optimisez l’efficacité de votre machine avec la gamme de produits HYDAC

Entraînements de pompe électrohydrauliques HYDAC

La pompe électrique d’HYDAC est une gamme de produits de groupes motopropulseurs avec variateur de vitesse. Elle propose une solution décentralisée et autonome pour pour alimenter chacun de vos actionneurs hydrauliques selon les besoins. Plusieurs pompes peuvent être entraînées de manière flexible avec une large gamme de vitesses. L’avantage : les pompes à engrenage interne réduisent sensiblement les émissions sonores.

Contrôle de la puissance à régime variable HYDAC

L’amélioration optimale à notre portefeuille de produits modulaires avec entraînement à régime variable : Profitez de la liberté qu’offre le régime variable pour une alimentation efficace et silencieuse de votre système hydraulique. Le contrôle de la puissance à régime variable est possible en boucle de régulation fermée et ne nécessite pas de capteurs supplémentaires dans le système hydraulique. L’étendue des fonctions du logiciel d’application HYDAC est complétée par la gestion intégrée de la puissance et des erreurs. Réduisez le niveau de complexité et les efforts en matière de développement grâce à notre solution plug-and-play prévalidée qui ne nécessite que votre signal de déclenchement.

Composants HYDAC pour des systèmes hydrauliques efficaces.

Découvrez les économies potentielles cachées dans vos fonctions de travail : avec des décennies d’expérience dans le développement de composants, HYDAC s’est imposée comme partenaire fiable pour des systèmes d’entraînement efficaces. Faites confiance à nos produits hydrauliques éprouvés pour votre machine électrifiée : des valves de commande principale sans huile aux unités de puissance en passant par les vérins de compensation de charge. Contactez nos experts pour une solution sur mesure.

Actionneurs électromécaniques HYDAC HEZ

Efficaces, puissants et sans entretien : nos actionneurs électromécaniques représentent la solution idéale pour les fonctions de travail dans les applications mobiles, surtout dans les véhicules électriques alimentés par batterie. Ce qui les distingue : le besoin en énergie s’ajuste précisément au cycle requis et s’adapte aux fonctionnalités de l’application. En savoir plus nos actionneurs électromécaniques de la série de vérins électriques HEZ.

Sans entretien : découvrez notre gamme HEZ

Utilisez-vous déjà d’autres sources d’énergie ?

Des solutions innovantes, des produits éprouvés, des décennies d’expertise : HYDAC est votre partenaire pour les applications liées à l’hydrogène et aux piles à combustible. Voyez par vous-même.

Découvrez les solutions H2 d’HYDAC dès maintenant

Téléchargements