HYDAC, votre partenaire fiable pour la technique ferroviaire
Les exigences et normes/directives spécifiques de ce secteur ont conduit à des structures et processus de plus en plus complexes ces dernières années. Qu'il s'agisse de véhicules ferroviaires, d'engins de pose de voie ou d'infrastructures, HYDAC est un partenaire expérimenté et fiable, avec une présence internationale, qui peut relever les défis les plus variés, du refroidissement avec une filtration diesel jusqu'à la surveillance de la propreté de l'hydrogène.
Véhicules ferroviaires
Les trains de banlieues, les métros ainsi que les trains de marchandises et de passagers, les rames automotrices et les locomotives à travers le monde fonctionnent avec des composants et des systèmes de HYDAC. Qu'il s'agisse d'un entraînement traditionnel à diesel, d'un entraînement électrique ou d'un entraînement orienté vers l'avenir qui fonctionne avec de l'hydrogène, avec sa gamme de produits pour la technique ferroviaire, HYDAC garantit un haut niveau de sécurité et d'efficacité de fonctionnement. Les composants répondent à toutes les normes importantes telles que les normes européennes relatives à la protection incendie (EN 45545), aux tests de vibration (EN 61373) et à la qualité des soudures (EN 15085).
En savoir plus sur nos solutions dans les domaines suivants :
Systèmes de refroidissement pour convertisseurs de courant, transformateurs, moteurs de traction, moteurs diesel, etc.
Technique de fixation pour tuyaux, câblages et bandes de serrage pour réservoirs
- Filtration pour diesel, hydraulique et hydrogène
Accumulateurs hydrauliques et technique de valves pour les systèmes de freinage hydrauliques des tramways
Engins de pose de voie et machines d'entretien des voies
Dans le secteur ferroviaire, il existe une multitude de véhicules de travail, de service et de véhicules spéciaux comme par exemple les véhicules de maintenance des voies, les engins de pose de voie et les grues ferroviaires. L'ensemble du trafic ferroviaire dépend de ces véhicules spéciaux. Pour éviter la fermeture de voies ou pour achever le plus vite possible les travaux sur voie ferrée, certains véhicules et trains de construction ferroviaire sont hautement spécialisés.
En tant que fournisseur expérimenté, HYDAC offre des composants et systèmes conçus pour garantir une sécurité de fonctionnement et une performance qui ont fait leurs preuves pendant de longues années auprès de nos clients. Pour que le trafic ferroviaire se déroule sans problème à tout moment et que vous puissiez respecter les délais de votre projet.
Contactez-nous pour des solutions dans les domaines suivants :
- Hydraulique et capteurs pour la construction ferroviaire
- Filtration d'huile pour nettoyage et déshydratation
- Systèmes de refroidissement
- Filtration diesel
Infrastructure
Même dans le domaine de l'infrastructure ferroviaire, HYDAC est un fournisseur expérimenté qui dispose d'une large gamme de produits : des systèmes hydrauliques pour aiguillages, en passant par le graissage de voie et les systèmes de levage de voie jusqu'aux systèmes pour stations d'hydrogène.
Étendue de nos prestations :
- Groupes hydrauliques pour dispositifs de manoeuvre d'aiguillage
- Systèmes de graissage de voie
- Appareils de service hydrauliques pour ateliers
- Systèmes et composants pour stations d'hydrogène