L'excellence sur les sites de trempeNous nous focalisons sur la sécurité et la qualité
Des processus stables et une qualité consistante vous aident à réduire vos coûts. Pour y parvenir, il convient de mettre votre système de trempe à l'épreuve. Quelles mesures permettent-elles de protéger votre technologie de trempe contre les défaillances ?
Optimisation des systèmes de trempe signifie :
- disponibilité accrue du système
- risque de feu minimisé
- rebuts diminués et
- qualité améliorée des pièces produites.
Efficacité énergétique
Pour réduire les émissions de CO2 sur les sites de trempe à long terme, il serait utile d'examiner l'utilisation de la chaleur dans les systèmes de trempe. Ici, il existe souvent un potentiel de réduire l'impact environnemental tout comme les coûts. Des concepts d'entraînement efficaces, des solutions de refroidissement bien pensées et un processus de traitement de la chaleur optimal pour le matériau durcissant sont censés vous aider à y parvenir si bien que votre système de trempe sera encore plus efficace.
Efficacité énergétique pour sites de trempe : nos solutions produits
Solution d’entraînement à vitesse variable HYDAC KineSys
L'ouverture et la fermeture rapides du four de trempe, possibles uniquement via un entraînement à vitesse variable, vous aident à économiser de l'énergie. Le système de levage des couvercles est optimisé avec un entraînement à vitesse variable, par exemple. Avec la vitesse de rotation ajustée en fonction du processus de votre machine, vous pouvez optimiser votre consommation d'énergie grâce au variateur de fréquence.
Systèmes de refroidissement HYDAC
La récupération de l'énergie thermique générée dans les bains de trempe durant les processus d'usinage (p. ex. nettoyage) est un sujet important pour l'avenir.
Des systèmes de refroidissement et de transfert de chaleur dans les systèmes d'induction pour le refroidissement des inducteurs et de l'équipement électronique au refroidissement des bains de trempe. En tant qu'experts en matière de refroidissement des fluides de process, nous offrons de nombreuses solutions.
Durabilité et conservation des ressources
Une filtration et un conditionnement des fluides professionnels ouvrent la porte d'une production plus durable. Car les exigences élevées en matière de milieux de trempe imposent des technologies de filtration spécialisées qui défient la chaleur et la contamination sans besoin de constamment changer les filtres. HYDAC rend la maintenance plus simple pour vous avec des filtres hautement efficaces et particulièrement durables.
Durabilité des sites de trempe : nos solutions produits
Filtration HYDAC pour milieux de trempe à base d'huile
HYDAC a mis au point Double2Clean avec une filtration protective et un conditionnement spécialement conçus pour les milieux de trempe à base d'huile. Cela augmente la disponibilité du système de trempe et la qualité du produit sans consacrer plus de temps à la maintenance.
Technologies de filtre HYDAC
Comptez sur HYDAC pour la filtration des fluides de nettoyage, des milieux ou des gaz de trempe polymérisés. En plus des produits standard, notre gamme comprend aussi de multiples solutions spéciales. Nous serons ravis de vous fournir des solutions qui sont adaptées à vos spécifications.
Système de conditionnement des fluides HYDAC
Les huiles transportées s'accumulent dans les bains de nettoyage des fours de trempe. Notre séparateur à coalescence les sépare de manière fiable. Choisissez parmi les systèmes mobiles ou stationnaires pour des systèmes de trempe qui fonctionnent en toute sécurité tout en préservant les ressources. Nous utilisons notre expertise pour vous aider à conditionner vos fluides de service.
En savoir plus sur nos systèmes de conditionnement des fluides
Appareils de mesure en ligne HYDAC pour milieux de trempe aqueux
Automatisez la gestion des fluides dans votre système de trempe pour les milieux de trempe polymériques aqueux. La FluidControl Unit 5000 mesure avec précision la concentration, la valeur de pH, la conductivité électrique et la température. Le remplissage entièrement automatique garantit une concentration stable. Le niveau du réservoir est également maintenu au niveau cible grâce au remplissage intelligent. Vous recevez des messages proactifs lorsque les valeurs dépassent ou sont au-dessous des valeurs limites que vous avez définies.
Sécurité
L'une des causes les plus communes des feux dus à l'huile sur les sites de trempe est lorsque les bains d'huile sont contaminés avec de l'eau. Pour respecter certaines valeurs limites sans les excéder, il est important de tenir compte des recommandations applicables dans le pays concerné ainsi que des spécifications du fabricant de fluides. C'est pourquoi, il y a des recommandations de l'Association des assurances pour la responsabilité des employeurs (BG) et de l'Assurance accidents légale allemande (DGUV) en Allemagne par exemple. HYDAC vous offre une solution constituée de composants et de systèmes adaptés aussi bien pour la détermination de la teneur en eau que pour la désydratation du milieu de trempe. Pour un espace de travail sécurisé !
Sécurité des sites de trempe : nos solutions produits
Capteurs HYDAC
Surveillez-vous la teneur d'humidité de l'huile ? HYDAC Aquasensor surveille constamment la saturation en eau de votre bain d'huile de trempe pour votre tranquillité d'esprit. Nous offrons également une large gamme de capteurs et d'équipements de mesure pour les sites de trempe. Qu'il s'agisse de la pression, de la température ou du niveau de remplissage, nous servons les clients avec une large gamme de produits, y compris des capteurs standard et intelligents avec des interfaces IO-LInk.
Systèmes de déshydratation HYDAC
Moins les fluides hydrauliques sont impactés par l'humidité et la contamination particulaire, plus vos machines de trempe seront efficaces et les temps d'arrêts seront rares. Assurez la qualité à long terme de vos fluides hydrauliques et de process avec notre système de déshydratation. La série modulaire surveille en continu l'humidité, augmentant ainsi la disponibilité et la sécurité de votre système de trempe.
Valves coaxiales HYDAC
Les valves à actionnement rapide sont utilisées dans les systèmes de trempe par induction. Elles sont essentielles pour obtenir le résultat désiré. C'est pourquoi il est important d'investir dans des valves coaxiales qui répondent à vos exigences. Sans fuites, compactes, pauvres en maintenance - avec les valves coaxiales de HYDAC vous êtes du côté sûr.
Technologie de fixation HYDAC
Sur les sites de trempe, de nombreuses applications nécessitent une fixation fiable. En plus de la gamme standard, HYDAC fournit aussi des solutions sur mesure, entièrement fabriquées par nos soins. Nous répondons à vos souhaits dans les meilleurs délais possibles. Notre gamme de produits est également complétée par des robinets à boisseau sphérique qui sont sûrs, durables et flexibles.