La sécurité de vos machines et installations au centre de nos préoccupationsCompétence, fiabilité, coopération – HYDAC est toujours à vos côtés

Protéger les personnes et l’environnement est une priorité absolue, en particulier dans l’industrie. Des processus dangereux, des machines et systèmes de grande taille associés à des matériaux partiellement combustibles comme dans l’industrie des centrales électriques, des presses ou des machines-outils, peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour l’environnement et les personnes présentes sur le site. Pour en tenir compte, il existe de nombreuses normes, directives et certifications nationales et internationales auxquelles les systèmes et solutions systèmes doivent se conformer pour garantir un fonctionnement sûr.

HYDAC vous assiste avec des composants et des systèmes certifiés. Nous sommes en mesure de vous apporter un conseil complet grâce à notre connaissance approfondie du fonctionnement de votre machine et de son architecture électrique et hydraulique. Voici comment nous ouvrons la voie à la sécurité fonctionnelle de votre système.

Conseils et formation

HYDAC est à l'affût : les règlements légaux sur la sécurité, nationaux et internationaux, font en permanence l’objet de modifications. Il n'est pas facile d'être toujours à jour dans ces domaines. 

Nous sommes là pour vous aider et vous conseiller dans tout ce que vous devez savoir sur les dernières réglementations. Des sessions de formation sur les bases de l’évaluation des risques, les certifications CE et bien d’autres sujets sont possibles à tout moment. Planifiez dès maintenant votre formation avec HYDAC pour rester informés.

Composants et systèmes avec sécurité fonctionnelle augmentée

Des certifications CE, SIL et ATEX et des directives machines avec les normes A, B et C, jusqu’aux réglementations spécifiques à chaque pays - HYDAC soutient vos projets avec des années d'expérience et un haut niveau d'expertise. 

Pour assurer de manière fiable la fonction de sécurité de votre système, nous vous fournissons des produits sur lesquels vous pouvez vous reposer et qui ouvrent la voie à un fonctionnement à sécurité intégrée. 
Des solutions industrielles complètes - adaptées à vos besoins individuels - c'est ainsi que nous vous aidons à atteindre la fiabilité des processus. Etablir un partenariat fructueux avec HYDAC. Contactez-nous dès maintenant !
 

Nos solutions produits pour la sécurité des machines de vos systèmes

Système de contrôle de sécurité électrohydraulique HYDAC

Facile à entretenir, fiable et modulaire : notre système de commande de sécurité électrohydraulique compact répond aux exigences des normes DIN EN 61511 et DIN EN 61508. Une sécurité maximale est possible grâce à l’adéquation au niveau d’intégrité de sécurité SIL 3.

Bloc de commande pour presses PSB/PSBH/ZSB HYDAC

Atteignez le niveau de performance PL e avec notre bloc de commande de presse et d’autres composants de commande liés à la sécurité. Avec le PSB/PSBH/ZSB HYDAC, conçu conformément à DIN EN ISO 16092-3, nous assurons le fonctionnement de votre presse en toute sécurité. Contactez-nous dès maintenant !

Soupape de sécurité PSV10/PSV16 HYDAC pour presses

Nos soupapes de sécurité pour presses sont le choix idéal pour contrôler les combinaisons embrayage-frein à commande hydraulique (CBC) ou les systèmes de freinage pour servopresses. L’arrêt sûr de la machine conformément à la norme DIN EN ISO 16092-2, supprime les erreurs de glissement inattendues.

Transmetteurs de pression HYDAC fonctionnellement sûrs

Efficacité et sécurité maximales avec redondance ! Cellules de mesure, signaux de sortie et électronique en double : remplacez deux sections de mesure complètes avec deux capteurs par un HDA 4700. Certification TÜV de la sécurité fonctionnelle des capteurs conformément à ISO 13849 (PL d) et IEC 61508 (SIL 2).

En savoir plus sur le HDA 4700 HYDAC

Dispositifs de surveillance HYDAC pour accumulateurs à piston

Qu’il s’agisse d’un système de mesure de position linéaire par laser ou d’un système de mesure de position linéaire magnétostrictif, HYDAC propose une large gamme de produits pour surveiller la position du piston des accumulateurs à pistons. Nous proposons un interrupteur UP (pos. ultrasons) qui peut être installé ultérieurement sans nécessiter de modifications, par exemple. En savoir plus sur nos produits.

En savoir plus sur les indicateurs de position du piston HYDAC

Contrôleurs de p₀ HYDAC pour accumulateurs hydrauliques

Arrêtez les pertes de productivité dues à une pression de précharge incorrecte : avec contrôleur de p0 vous pourrez suivre en permanence la pression de précharge de votre accumulateur. Cela permet de maintenir la fonction sécurité à tout moment. Optimisez simultanément la durée de vie de votre application et sa consommation d’énergie.

En savoir plus sur le contrôleur de p₀ HYDAC

Distributeurs HYDAC avec surveillance de la position de commutation

Découvrez notre large gamme de distributeurs et de plaques sandwich avec capteurs électroniques pour le contrôle de la position des interrupteurs. Nos solutions fiables pour le traitement des signaux dans les systèmes de contrôle de sécurité augmentent la sécurité fonctionnelle de vos machines et systèmes. Nous serons toujours heureux de vous conseiller !

En savoir plus sur les distributeurs HYDAC

Capteur digital intelligent HYDAC

Augmentez la disponibilité de votre machine grâce à une surveillance intelligente de son état avec notre HPT 1446S smart. Un capteur compact qui peut faire plus que mesurer : bénéficiez d'informations détaillées précieuses telles que les situations de surcharge, les statistiques sur les valeurs du processus, les profils de température, les heures de fonctionnement et bien plus encore.

En savoir plus sur l'HPT 1400 HYDAC

Des solutions pour toutes les industriesAvec HYDAC, vous êtes toujours entre de bonnes mains

Nous vous aidons à utiliser vos machines en toute sécurité, conformément aux directives et normes applicables. Nos experts couvrent un large éventail d’industries. Le bon spécialiste pour chaque défi : découvrez dès aujourd’hui notre approche complète Fluid Engineering Fluid Engineering

Centrales énergétiques

HYDAC - Votre partenaire pour l'optimisation de tous les process auxiliaires autour des machines

En savoir plus

Machines-outils

Solutions modernes d'automatisation, productivité élevée et efficacité énergétique

En savoir plus

Presses et machines de formage

HYDAC est votre partenaire pour l'hydraulique, le refroidissement, la lubrification ou d'autres fonctions secondaires des presses.

En savoir plus

Vos téléchargements sur la sécurité fonctionnelle dans l’industrie Informations détaillées : vous trouverez ici des informations utiles sur la sécurité des machines, ainsi que les caractéristiques techniques des produits.