Votre partenaire pour l'expertise dans une grande variété d’applications dans la technologie du recyclage
Cisailles à riblons & presses à paqueter les ferraille
Temps de cycle courts, forces importantes et vitesses extrêmement rapides : les cisailles à riblons et les presses à balles font face à de nombreux défis. Pour vous aider à remettre dans le cycle les débris de démolition et les restes de presse d'origine unique, nous vous soutenons avec des entraînements efficaces ainsi que des solutions pour l’optimisation des réservoirs et le calcul des temps de cycle. Tout d'un seul fournisseur.
Presse à briquettes
Pour éliminer les copeaux et la poussière en vrac de manière peu concombrante, ils sont compactés et pressés en forme de briquettes. C'est ainsi que les presses à briquettes apportent une contribution précieuse à l'optimisation du transport et du stockage. Nous vous accompagnons sur la voie d'un fonctionnement durable et économe en énergie de vos presses à briquettes avec des composants optimisés pour l'espace d'installation et des concepts d'entraînement innovants.
Presses à balles et presses à balles à canal
Les presses à balles et les presses à balles à canal sont utilisées pour réduire les volumes de matériaux jusqu’à 95 % et pour abaisser les coûts de transport. Le papier, le carton, le film, le PET et beaucoup d’autres matériaux peuvent être remis dans le cycle économique. Pour que vos presses soient équipées au mieux, HYDAC vous fournit des solutions personnalisées partout dans le monde.
Compacteurs
Dans les entreprises de logistique, les centres de recyclage et les magasins discount : les compacteurs compriment efficacement tous les matériaux recyclables et les déchets. Lors du développement de nos produits, les avantages pour nos clients sont notre toute priorité absolue. Par exemple, nous pouvons faciliter les faibles hauteurs de remplissage grâce à des unités d'entraînement compactes avec des réservoirs à espace d'installation optimisé. Nous travaillons avec vous pour trouver la solution optimale pour votre compacteur.
Déchiqueteuses
Qu’il s’agisse de déchets commerciaux, de déchets de construction mélangés, de matelas, de gravats, de biodéchets ou de déchets de bois, les déchiqueteuses fixes et mobiles broient tous les types de déchets. Grâce à nos nombreuses années d’expertise, nous sommes en mesure de vous aider avec des produits optimisées en terme d'espace et des solutions sur mesure dans les domaine du refroidissement, des capteurs, de la technologie des valves et des filtres. Pour un avenir plus durable.
Durabilité
Vous avez besoin de solutions durables pour vos applications dans le domaine des technologies du recyclage ? Nous préparons vos machines aux défis de demain avec des composants et des systèmes optimisés pour l'espace d’installation. Conception énergétique basée sur les besoins, réduction de poids et réduction de la taille du réservoir : HYDAC rend tout cela possible.
Qu’il s’agisse de déchiqueteuses, de compacteurs, de presses à briquettes, de presses à balles ou de presses à ferraille : utilisez tout le potentiel de vos machines et réduisez votre apport financier !
Durabilité dans la technologie du recyclage : nos solutions produits
Technologie de simulation HYDAC
Optimisation de l’espace d’installation, réduction de poids, alimentation en énergie selon les besoins et conception de solutions d'entraînement optimales - nos simulations numériques soutiennent le fonctionnement durable de vos machines dans le domaine des technologies de recyclage : vous pouvez compter sur nous !
Technologie de filtration HYDAC Air-X
Économisez jusqu’à 60 % du volume de votre réservoir et réduisez de 60 % les fluides utilisés grâce à la technologie de filtration HYDAC Air-X. Grâce à cette technologie, vous pouvez également réduire votre empreinte CO2 en même temps . Notre technologie soutient activement et accélère le dégazage de l’huile hydraulique. Cela signifie que l’espace nécessaire à vos machines est minimisé.
Solution d’entraînement à vitesse variable HYDAC KineSys
Plus d’efficacité et moins de complexité : profitez de nos systèmes d’entraînement modernes et économisez durablement les ressources. Grâce la combinaison intelligente de l’hydraulique et de l’électromécanique, nous sommes en mesure de vous fournir des solutions économes en énergie offrant de nombreux avantages pour vos applications.
Efficacité énergétique et préservation des ressources
Maximisons vos performances ! En tant que fournisseur d'une gamme complète de produits, nous adoptons une approche globale lorsque nous examinons votre application. Il en résulte des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins. Avec nos solutions système nous sommes en mesure d'optimiser la disponibilité de votre machine et l’utilisation des ressources grâce à des calculs spécifiques de temps de cycle. Contactez-nous dès maintenant !
Efficacité énergétique dans la technologie du recyclage : nos solutions produits
Solutions systèmes combinées HYDAC
Obtenez un résultat économique optimal en termes de coûts et de pertes de puissance : HYDAC considère votre machine comme un tout. En tenant compte du temps de cycle, nous développons des solutions de systèmes hydrauliques sur mesure dont les composants sont adaptés à votre machine en termes de taille nominale, de performances et de pertes spécifiques.
Pompes HYDAC
Qu’il s’agisse de pompes à engrenage ou de pompes à pistons axiaux - HYDAC fournit une gamme complète de pompes. Avec les bons contrôleurs, p.ex. les contrôleurs de puissance, la puissance du moteur peut être utilisée de manière optimale et des solutions efficaces en énergie peuvent être conçues. Découvrez notre technologie de pompes robustes.
Calcul du temps de cycle HYDAC
Identifiez et exploitatez le potentiel d’optimisation : HYDAC vous aide à établir une cartographie détaillée de la séquence de la machine et à calculer le temps de cycle. Cela permet d’optimiser la taille, le nombre et le type de pompes ainsi que la puissance nominale moyenne des moteurs. Contactez-nous pour plus d’informations.
Systèmes de refroidissement HYDAC
Pour adapter parfaitement la capacité de refroidissement requise à vos applications, une détermination exacte de la perte de puissance est nécessaire. Nous sommes à vos côtés grâce à nos nombreuses années d’expertise en tant que spécialiste du refroidissement. En savoir plus sur notre gamme complète de produits !
Centrale compacte CO1 HYDAC
Disponibilité opérationnelle constante sans consommation d’énergie : grâce à la fonction de charge de l’accumulateur avec soupape de sécurité intégrée et de décharge de l’accumulateur, notre centrale compacte permet un fonctionnement économe en énergie de vos presses. En savoir plus sur notre centrale CO1 modulaire à faible niveau sonore.
Digitalisation, connectivité et transparence
Augmentez la disponibilité du système et planifiez plus efficacement les intervalles de maintenance : HYDAC ouvre la voie vers l’Industrie 4.0 avec des composants digitalisés et des capteurs intelligents, . Nous soutenons la surveillance de l'état de votre machine grâce à notre vaste expertise. Contactez-nous - nous serons heureux de vous conseiller !
Digitalisation dans la technologie du recyclage : nos solutions produits
Contrôleurs de p₀ HYDAC pour accumulateurs hydrauliques
Minimisez vos coûts d'immobilisation grâce à la fiabilité de l’EDS 3400 HYDAC. Notre pressostat surveille la pression de précharge de votre accumulateur hydraulique afin que les erreurs puissent être détectées et isolées rapidement. En savoir plus maintenant !
En savoir plus sur l’EDS 3400 d'HYDAC
Indicateur de colmatage HYDAC Virtual Fluid Lab
Réduisez vos coûts à long terme - notre capteur intelligent vous aide à optimiser la disponibilité de votre système et la consommation de vos ressources. Augmentez la rentabilité de votre application grâce à un calcul intelligent de la durée de vie restante de l’élément filtrant.
Suite CMX HYDAC
Plus de transparence dans la technologie de recyclage. La suite CMX d'HYDAC est équipée de kits matériels et logiciels offrant des modules individuels pour la numérisation des fonctions, des états et des processus de la machine enregistrés soit sur des serveurs locaux chez le client, soit dans le cloud.
Enregistreur de données portable HYDAC
Mobile, flexible, convivial : notre enregistreur de données portable est le choix idéal pour mesurer, par exemple, la pression, la température, le débit et la distance, dans votre système hydraulique. D’autres variables peuvent également être analysées. Découvrez ses avantages !
Capteurs HYDAC avec une interface IO-Link
Utilisez IO-Link pour accélérer la mise en service de vos systèmes. Le paramétrage à distance ainsi rendu possible simplifie votre entretien et minimise les sources d’erreur. Cela réduit vos coûts. Faites confiance aux technologies de demain pour vos applications dans l’industrie du recyclage.
En savoir plus sur les capteurs HYDAC avec une interface IO-Link
Transmetteur de pression intelligent HYDAC
Développé spécifiquement pour une utilisation en série dans des espaces d’installation extrêmement réduits, notre HPT 1400, avec une interface IO-Link, détecte les pointes de pression à haute fréquence et surveille les sous-systèmes et les composants. Obtenez des informations importantes pour le fonctionnement de vos presses et sur les futures conceptions de presses.