Votre expert en presses hydrauliques et machines de formage - à vos côtés dans le monde entier
Presses hydrauliques
Les presses hydrauliques impressionnent par leur force de pressage nominale variable sur toute la course nominale. Il en résulte une variété d’applications possibles pour ce type de presse. De la presse à plastique et de l’hydroformage aux presses pour le formage à chaud. Grâce à notre large gamme de services et notre expertise reconnue, nous sommes votre expert pour les presses et les machines de formage de toutes sortes dans le monde entier.
Autres machines de formage
Qu’il s’agisse de cisailles à tôles, de cintreuses ou de tréfileuses, nous pouvons vous conseiller sur tous les types de machines de formage hydrauliques. Nous travaillons avec vous pour augmenter le degré de numérisation de votre technologie de presse et utiliser des solutions durables pour contribuer à la protection du climat. En tant que fournisseur de services complets, nous vous assistons de l'idée initiale à la mise en service chez votre client.
Commande et entraînement de presse sécurisées
La sécurité de vos presses et machines de formage est la priorité absolue d'HYDAC. Nos blocs de commande et notre technologie d’entraînement ont été développés conformément aux dernières directives et normes. Grâce à notre expérience de longue date, nous sommes à vos côtés pour vous conseiller, de l'idée initiale au processus de mise en service. Là, pour vous , localement.
Commande et entraînements sécurisés pour presses hydrauliques et machines de formage : nos solutions produits
Solution d’entraînement à vitesse variable HYDAC KineSys
La symbiose parfaite de l’hydraulique et de l’électronique : grâce à la commande intégrée, le moteur d’entraînement est mis en marche et est contrôlé en fonction des besoins. Cela vous permet d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie, selon votre cycle de presse. Une efficacité énergétique maximale est garantie !
Commande de presse HYDAC selon DIN EN ISO 16092-3
Découvrez nos blocs de commande de presse PSB et PSBH dans les tailles nominales de 6 à 32 - conçus conformément aux règles de sécurité de la norme DIN EN ISO 16092-3. Le système de commande hydraulique correspond au niveau de performance PLe conformément à DIN EN ISO 13849. Nous travaillons avec vous pour augmenter le niveau de sécurité de vos machines - même lors de la modernisation (rétrofit) de celles déjà existantes.
Bloc pour coussin de serre-flan HYDAC
Les blocs pour coussin de serre-flan HYDAC séduisent par leur conception compacte et leur concept de sécurité optimisé du circuit hydraulique selon DIN EN ISO 16092-3. Contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une consultation avec nos experts.
Bloc rétrofit HYDAC
Le bloc Retrofit PSN HYDAC ramène votre ancienne presse au niveau de sécurité le plus récent selon la norme DIN ISO 16092-3 avec le minimum d’efforts et sans modification significative de vos machines. Contactez-nous maintenant.
Valves HYDAC à position de commutation surveillée
Les valves à action directe/pilotées et à position de commutation surveillée sont indispensables dans la technologie des presses pour répondre aux normes de sécurité applicables telles que DIN EN ISO 16092-3. Faites confiance à nos solutions pour accroître la sécurité fonctionnelle de vos machines de formage.
Accumulateurs hydrauliques HYDAC
Surveiller la pression de précharge des accumulateurs hydrauliques est essentiel pour assurer le formage complet du composant ainsi qu'une grande disponibilité de la presse. Nous vous aidons à choisir l’accumulateur optimal pour votre application, y compris la surveillance la plus efficace.
Actionneur
Dans la construction des vérins, nous fournissons une assistance avec de nouveaux concepts d'intégration, d'étanchéité et de surveillance, jusqu’à la peinture durable des vérins. Dans le domaine des entraînements électromécaniques, nous vous aidons avec nos solutions d’entraînement et de surveillance pour différentes tâches de formage, telles que clinchage, l'emboutissage ou le gaufrage.
Actionneurs pour presses hydrauliques et machines de formage : nos solutions produits
Vérins hydrauliques HYDAC
Le vérin hydraulique optimal s’accompagne d’un énorme potentiel d’économies. Nous développons et produisons des solutions spécifiques clients, quelle que soit la complexité de votre machine de formage. Pour ce faire, nous utilisons les toutes dernières méthodes d’étanchéité et de peinture.
Vérins électriques HYDAC - HEZ
Nos vérins électriques avec transmission de puissance modérée et dynamique élevée vous aident à obtenir un fonctionnement économe en énergie et ‘sans huile’ de vos presses. Que vous conceviez des bandes de transporteuses, des éjecteurs, une presse d'assemblage ou d’autres axes auxiliaires, jetez un oeil sur notre HEZ HYDAC : cela en vaut la peine. Nous sommes heureux de vous offrir des conseils adaptés à votre application.
Stratégies de gestion thermique et de refroidissement
Une gestion thermique adaptée à votre application est la base d’un fonctionnement efficace de votre presse hydraulique. HYDAC vous aide à adapter vos stratégies de refroidissement à vos besoins, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et des coûts. Obtenez une qualité de conception maximale avec nos technologies innovantes d'aération et de refroidissement.
Gestion thermique pour presses hydrauliques et machines de formage : nos solutions produits
Refroidissement centrales HYDAC
Un refroidissement et un contrôle de la température optimaux pour vos centrales augmente l'efficacité de votre système hydraulique à long terme. Découvrez notre gamme complète de systèmes de refroidissement et de contrôle de la température : pour un plus grand niveau de sécurité et d’efficacité énergétique dans vos presses hydrauliques et vos machines de formage.
En savoir plus sur les systèmes de refroidissement des fluides HYDAC
Optimisation de l’espace d’installation pour presses hydrauliques
Pour améliorer l’efficacité énergétique et l'utilisation des presses hydrauliques, nous misons sur des réservoirs hydrauliques optimisés à l’espace d’installation et aussi sur une alimentation énergétique basée sur les besoins. Profitez de notre gamme de produits complète. Du composant au système. Nous vous accompagnons sur la voie d'un avenir plus durable.
Optimisation de l’espace d’installation des presses hydrauliques : nos solutions produits
Technologie de filtration HYDAC Air-X
Protégez durablement l’environnement et ménagez votre porte-monnaie : les réservoirs hydrauliques occupent souvent trop d'espace d’installation dans la tête de la presse. Avec la solution HYDAC Air-X, vous réduisez la taille du réservoir et, par conséquent, le volume d’huile nécessaire. Cela vous permet de réduire efficacement les coûts de structure en acier pour le remplissage d'huile et le fonctionnement.
Technologie de simulation HYDAC
Quelle taille votre réservoir hydraulique doit-il vraiment avoir ? Nos experts sont heureux de vous conseiller. Qu’il s’agisse de simulations numériques simples ou couplées, nous pouvons calculer le potentiel d’optimisation de votre réservoir hydraulique. Comptez sur nous !
Solution de réservoir OxiStop OXS HYDAC
Notre solution vous permet de réduire le volume de votre réservoir jusqu’à 90 %. Cela vous permet d’intégrer le réservoir n’importe où sur votre presse. La durée de vie de votre huile et de vos composants hydrauliques est également allongée. Contactez-nous pour plus d’informations.
Numérisation
Des systèmes de capteurs intelligents et des dispositifs périphériques à nos logiciels développés en interne sous forme de solution cloud ou de solution sur site. Nous travaillons avec vous pour relever les défis de demain. Vous pouvez toujours garder un oeil sur vos données et prendre les bonnes décisions à un stade précoce grâce à nos modules matériels et logiciels. Optimisez vos coûts d’exploitation - Prenez contact avec nous dès maintenant !
Digitalisation pour les presses hydrauliques et les machines de formage : nos solutions produits
Capteurs intelligents HYDAC
Efficace et fiable : vous êtes entre de bonnes mains avec notre vaste gamme de capteurs. HYDAC a la solution adaptée à chaque besoin. Planifiez à l’avance la production et la maintenance de votre usine de presses.
HYDAC Data+Box
Nous aimerions vous présenter notre solution d'edge computing pour une utilisation intelligente de vos données existantes. Notre périphérique (edge device) est parfait pour vos applications dans la technologie des presses. Contactez-nous dès maintenant !
En savoir plus sur la DATA+ Box HYDAC
Suite CMX HYDAC
Plus de transparence pour votre presse hydraulique ou votre machine de formage : notre module, composé de matériel et de logiciel, est un élément important pour la numérisation de vos presses. La suite CMX HYDAC ne fait pas que visualiser vos données. Elle vous montre également le potentiel d’optimisation et les actions recommandées pour résoudre les problèmes. En savoir plus !
Technologie de simulation
Vous ne savez pas si votre presse résistera au changement structurel ? Nous réalisons des simulations (couplées) de systèmes hydrauliques, mécaniques et électriques pour nos clients afin d’optimiser par exemple le temps de cycle de leur presse.
Contrôleur de p₀ HYDAC pour accumulateurs hydrauliques
Qu’il s’agisse d’un manque de force de pression ou d'un ralentissement de la vitesse des vérins, HYDAC vous aide trouver les défauts de votre accumulateur hydraulique. Notre EDS 3400 surveille la pression de précharge côté huile. Découvrez ses nombreux avantages !