Votre partenaire compétent pour les types de machines les plus variés relevant de la technique de presses et de formage

Presses (servo)mécaniques

Les presses (servo)mécaniques, ou machines à course imposée, sont divisées dans les catégories commande à camme, entraînement à broche, entraînement excentrique ou  servopresses. Le défi posé par ce type de presse sont les exigences élevées en termes de sécurité et de numérisation, auxquelles HYDAC peut répondre avec ses valves de sécurité pour presses ou ses unités de commande compactes, les protections hydrauliques contre les surcharges, les axes de coussin de serre-flan, les stratégies de refroidissement et les capteurs intelligents.

En savoir plus sur les presses (servo)mécaniques

Presses hydrauliques

Sur les presses hydrauliques (machines de formage avec fonctionnement relatif à la force), il est possible de régler la force requise de la course de la presse via le flux d'huile vers les cylindres d'impression. L'avantage de ce type de presse repose sur la force variable de la presse. Le problème consiste souvent en sa faible durabilité. HYDAC répond à cette problématique en optimisant par exemple l'encombrement ou en augmentant l'efficacité énergétique du concept d'entraînement. La dernière technologie de valves répond aux normes de sécurité les plus rigoureuses, selon DIN EN 16092-3.

En savoir plus sur les presses hydrauliques

Autres machines de formage

HYDAC offre aussi des solutions pour d'autres machines de formage, p. ex. presses plieuses, cintreuses de tubes ou étireuses. Dans ce domaine aussi, nous proposons de nombreuses méthodes d'optimisation pour améliorer la durabilité et la numérisation. Quelle approche choisissez-vous ? Nos experts de différents secteurs sont là pour vous conseiller de l'ébauche initiale jusqu'à l'implémentation et la mise en service sur votre site.

En savoir plus sur les autres machines de formage

Durabilité et conception du système

Les presses moins encombrantes sont plus rentables non seulement à cause des coûts de transport réduits mais aussi d'un point de vue écologique. Avec nos composants, systèmes et prestations, nous offrons des solutions produit concrètes pour une plus grande efficacité énergétique, qui favorise la préservation des ressources dans le domaine de la technique de presses et de formage. Contactez-nous pour une solution sur mesure !

 

Conception de système durable pour presses et machines de formage : solutions HYDAC

Technique de simulation HYDAC

Afin d'améliorer l'efficacité énergétique et des ressources des presses et des machines de formage, nous misons sur l'optimisation de l'encombrement, la réduction du poids, une mise à disposition de l'énergie en fonction des besoins et sur des solutions d'entraînement optimisées via des simulations numériques : Comptez sur nous !

 

HYDAC Solution de réservoir OxiStop OXS

Le système OxiStop empêche le contact direct avec l'air ambiant grâce à une membrane innovante et dispose d'un groupe de dégazage et d'hydratation à entraînement hydraulique intégré. Il est ainsi possible d'exécuter et de réduire la taille du réservoir selon le volume différentiel réellement nécessaire. OxiStop permet généralement de réduire le volume d'huile, et donc l'encombrement, jusqu'à 10 fois.

HYDAC Technologie de filtration Air-X

Avec la technologie de filtration Air-X de HYDAC, l'huile hydraulique peut être dégazée dans le réservoir beaucoup plus rapidement qu'avec les filtres hydrauliques conventionnels. Cela permet de réduire le volume du réservoir de plus de 40 % pour que vous puissiez utiliser autrement l'espace precieux autour de votre presse.

 

HYDAC KineSys Vérins électriques HEZ

Pour une mise à disposition de l'énergie en fonction des besoins sur les presses et les machines de formage, les vérins électriques HYDAC KineSys HEZ ont fait leurs preuves grâce à leur simple intégration et au fait qu'ils ne nécessitent pas d'entretien. La transmission filetée peut être utilisée comme principal entraînement (p. ex. servopresses) ou dans les axes secondaires (p. ex. comme éjecteur) pour un positionnement de haute précision et/ou pour la transmission de force. Le logiciel basé sur le Web permet de créer des programmes séquentiels et des profils de mouvement qui peuvent être surveillés en ligne.

 

Solution d'entraînement à régime variable HYDAC KineSys

Le convertisseur de fréquence régule la vitesse de rotation de la pompe à cylindrée constante pour reproduire la séquence de mouvements de la presse. Il est possible d'utiliser des servomoteurs mais aussi des entraînements asynchrones en fonction de la dynamique et de la précision de réglage.

Grâce à l'optimisation de l'état, la puissance dissipée est réduite au minimum. Le réglage interne permet de régler la pression et le débit selon les besoins.

Sécurité fonctionnelle

Êtes-vous au courant des dernières modifications apportées sur les normes et standards relatifs aux presses et aux machines de formage ? Avec HYDAC, vous avez à vos côtés un partenaire compétent qui vous aide à moderniser le concept de sécurité de vos presses et machines de formage selon la norme DIN EN 16092. Contactez-nous pour une évaluation de votre concept de sécurité.

En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle pour presses et machines de formage : Nos solutions

HYDAC Bloc de commande pour presses PSB / PSBH

Les blocs de commande pour presses PSB /PSBH sont conçus pour être utilisés dans les presses hydrauliques conformément aux prescriptions de sécurité de la norme DIN EN ISO 16092-3. La commande hydraulique correspond au niveau de performance PLe selon DIN EN ISO 13849. Avec l'utilisation d'autres composants de commande relatifs à la sécurité, il est possible d'atteindre un niveau de performance PLe sur l'ensemble de la machine.

 

HYDAC KineSys Vérins électriques HEZ

Sur les vérins électriques (HEZ) de HYDAC, le mouvement de rotation du moteur électrique se transforme en mouvement linéaire via une transmission filetée. En choisissant bien la transmission et l'entraînement, on peut réaliser différentes puissances de réglage, vitesses de mouvement et temps d'actionnement. Le vérin HEZ de HYDAC peut atteindre un niveau de performance e selon DIN EN ISO 16092-2.

 

Capteurs HYDAC - Sécurité fonctionnelle

Le domaine de capteurs pour presses englobe des produits qui servent à mesurer la pression, la température, le parcours, la position, le niveau, le débit, la vitesse de rotation, la pollution et l'état de l'huile. La gamme de produits couvre des champs d'application spéciaux, comme par exemple des applications avec une sécurité fonctionnelle élevée selon EN ISO 13849. La sécurité d'abord - Contactez-nous.

 

Solution d'entraînement à régime variable HYDAC DVA

L'entraînement DVA à régime variable et le variateur HFI-CM constituent un ensemble harmonieux des technologies hydraulique et électronique. Pour la commande des presses, le réglage et la configuration du système d'entraînement se font dans le convertisseur de fréquence. Les fonctions d'urgence sont assurées en partie par l'entraînement afin de réduire le nombre de valves à surveiller et pour une exécution plus compacte du bloc de commande pour presses.

Unité de commande compact KS de HYDAC

L'unité de commande compacte de HYDAC sert de pilotage hydraulique pour un ensemble d'embrayage-frein (KBK) sur les presses mécaniques. La soupape de sécurité intégrée PSV de HYDAC aide à répondre à la norme de sécurité 16092-2 telle que modifiée et réduit ainsi le besoin en espace, les interventions de maintenance et la tuyauterie.

Protection contre les surcharges ULSV de HYDAC

La protection contre les surcharges ULSV de HYDAC est une protection ultra-rapide contre la surcharge symétrique ou asymétrique du coulisseau sur les presses mécaniques. Nous serons ravis de vous fournir plus d'informations sur nos autres possibilités de surveillance.

Numérisation, connectivité et presses transparentes

Outre les composants numériques et les capteurs intelligents, HYDAC propose aussi de nouveaux concepts pour mettre en place votre presse de manière plus transparente, permettre une commande en temps réel pendant le service et réaliser des interventions de maintenance planifiées. Nous transmettons également le savoir-faire nécessaire à vos employés.

 

Produits HYDAC pour la numérisation des presses et des machines de formage

HYDAC p₀ Contrôleur Manocontacteur EDS 3400

La surveillance de la pression de précharge des accumulateurs hydrauliques aide à diagnostiquer les erreurs plus rapidement et à minimiser les coûts liés aux pannes.

 

 

Indicateur d'encrassement Virtual Fluid Lab VFL

Calcul dynamique de la durée de vie restante de l'élément filtrant qui augmente la disponibilité des machines et réduit les coûts ultérieurs.

 

HYDAC CMX Suite

Avec CMX Suite, HYDAC propose un ensemble de matériel et de logiciel qui offre des modules individuels pour la numérisation de la machine de formage, des états et des process sur des serveurs locaux du client ou sur le Cloud. Pour une plus grande transparence pour vos presses et machines de formage

Appareil de mesure portable HMG 4000 de HYDAC

L'appareil de mesure portable HMG 4000 est un appareil de mesure et d'enregistrement de données. Il est notamment conçu pour les mesures effectuées dans les installations hydrauliques, comme par exemple la pression, la température, le débit et la distance. En outre, il peut aussi mesurer d'autres valeurs.

Capteurs HYDAC avec interface IO-Link

Avec IO Link, HYDAC propose une interface numérique normalisée pour les actionneurs et les capteurs, laquelle permet une connexion simple et économique aux systèmes de commande et aux systèmes de bus et réseaux supérieurs. Avec IO-Link, la configuration peut se faire pendant la mise en service ou même pendant le fonctionnement depuis l'unité de commande. Cette configuration à distance accélère et simplifie considérablement la mise en service des systèmes et aide à minimiser les sources d'erreur et à réduire les coûts.

Transducteur de pression intelligent HYDAC HPT1400

Le HPT 1400 avec interface IO-Link est un transducteur de pression numérique qui a été spécialement conçu pour une utilisation en série dans de petits espaces. Pour les presses et la technique de formage, il est utilisé pour détecter les pics de pression à haute fréquence au point de pression des presses mécaniques ou pour surveiller les sous-systèmes et les composants des presses hydrauliques. Vous pouvez ainsi vous renseigner sur le mode de fonctionnement de votre machine de formage et obtenir des informations importantes pour votre exploitation mais aussi pour le dimensionnement futur de la presse.

Service complet pour amélioration de la productivité, réduction des coûts et préservation des ressources.
Les avantages HYDAC en un coup d'oeil

Gamme de produits

Avec notre gamme de produits unique, nous mettons au point des solutions sur mesure pour votre machine de formage.

Partenaire de développement

Nos ingénieurs restent à votre disposition tout au long de la conception de nouvelles fonctionnalités jusqu'à la transformation des presses et des machines de formage existantes.

 

Local for locals

Local to Local : HYDAC met à votre disposition des partenaires de service compétents pour le montage final et la maintenance, où que vous soyez dans le monde.

 

Augmentation de la productivité

Augmentation de la productivité et réduction des coûts grâce à une utilisation plus efficace de l'énergie et des ressources, à la surveillance intelligente, à des stratégies de maintenance adaptées et à la durée de vie prolongée de vos machines de formage.

 

Préservation des ressources

Durabilité, sécurité, numérisation - avec des mises au point innovantes, HYDAC offre des solutions axées sur l'avenir pour vos machines.

Télechargements