Votre partenaire expérimenté pour les composants et les systèmes de l'industrie du papier et de la cellulose.

Fabrication de papier

La production de papier de haute qualité présuppose une disponibilité très élevée des machines. Pour y parvenir, nous assurons une filtration de fluides et un refroidissement de nos systèmes hydrauliques, de lubrification et d'eau efficaces tout en vous aidant à réduire les coûts de maintenance et d'exploitation. De plus, nous tirons parti de notre expertise pour vous aider à avancer dans les domaines de la préservation des ressources, de la durabilité et de la sécurité des processus avec les solutions innovantes de HYDAC.

Fabrication de cellulose

La cellulose, élément principal de la fabrication de papier, est obtenue via une méthode complexe où toute faille lors d'une étape de production peut paralyser l'ensemble du processus. HYDAC offre une large gamme de systèmes hydrauliques et de lubrification, de composants pour le traitement de l'eau, de capteurs de mesure ou de solutions d'entretien de l'huile qui vous permettent d'accroître et de maintenir la disponibilité de vos installations.

Durabilité et préservation des ressources

Pour fabriquer 1 kg de papier à partir de bois, il faut environ 500 l d'eau. Les méthodes de production durables, qui préservent les ressources, consistent en un sujet qui déterminera l'avenir de l'industrie papetière. HYDAC vous offre des technologies intelligentes sous forme de composants vous permettant d'économiser d'eau fraîche de manière fiable et de fermer le cycle de l'eau de manière efficace.

Durabilité dans la production de papier et de cellulose : nos solutions produit

HYDAC Technologie de filtration Air-X

Innovation HYDAC pour la filtration d'huiles hydrauliques et de lubrification dans les machines à papier - Avec le filtre Air-X le volume des réservoirs peut être réduit de jusqu'à 40 %. Encombrement réduit et réduction des émissions de CO2.

 

Filtre à rinçage par contre-courant HYDAC AutoFilt® RF3

Le filtre autonettoyant automatique AutoFilt® RF3 muni d'éléments filtrants coniques garantit une efficacité élevée pendant la filtration et le rétrolavage. Profitez de nombreux avantages de notre technique de filtration durable.

 

HYDAC AutoFilt® TwistFlow Strainer

Efficace et facile à entretenir - notre TwistFlow Strainer est adapté lorsqu'il y a de fortes variations dans la qualité de l'eau brute. La qualité constante du filtrat assure une filtration continue. En savoir plus sur nos solutions durables.

 

Solution de réservoir HYDAC OXiStop

Le réservoir HYDAC OXiStop réduit jusqu'à 10 fois le volume typique d'huile ainsi que la pénétration de saletés et la teneur en gaz dans le réservoir. Augmentez la durée de vie de votre huile à long terme avec notre technique innovante.

 

HYDAC Indicateur d'encrassement VFL

Afin que vous puissiez profiter pleinement d'un élément filtrant, notre Virtual Fluid Lab établit la durée de vie restante de vos éléments filtrants. Grâce à notre expérience de longue date dans la filtration, c'est possible. Réduisez le coût du cycle de vie à long terme grâce à notre algorithme intelligent.

Plus d'informations sur HYDAC indicateur d'encrassement

Efficacité énergétique

Avec la minimisation des pertes de charge, l'optimisation des temps de coupure et d'arrêt et le refroidissement efficace des centrales, il est possible de réaliser des économies énergétiques dans l'industrie papetière et de cellulose, ce qui est rentable aussi sur les plans économique et écologique. Des systèmes d'entraînement performants sur le plan énergétique avec des fonctions de sécurité intégrées garantissent la sécurité requise. Outre les technologies connexes, HYDAC dispose du savoir-faire nécessaire pour parfaitement adapter nos applications à vos besoins.

Efficacité énergétique dans la production de papier et de cellulose : nos solutions produit

Élément filtrant HYDAC Optimicron® Pâte et papier

HYDAC a mis au point la série Optimicron® Pulp & Paper pour la filtration des huiles typiques des machines à papier. Ces filtres sont notamment installés dans les applications de lubrification des parties sèche et humide et dans le mélangeur. Nous prolongeons la durée de service grâce à une capacité de rétention accrue de la pollution.

 

Système de refroidissement eau-fluide HYDAC

Notre FWKS est un système de refroidissement passif compact pour vos circuits de refroidissement et de lubrification. HYDAC vous offre un portefeuille étendu pour un refroidissement efficace : des systèmes de refroidissement à fluide, en passant par les refroidisseurs à air jusqu'aux centrales de refroidissement.

Plus d'informations sur le système de refroidissement eau-fluide HYDAC

Station d'accumulateurs à piston HYDAC

Des composants jusqu'au système entier, notre portefeuille d'accumulateurs à piston modulaires vous permet de réaliser vos souhaits et vos exigences spécifiques. Ensemble, nous trouvons la solution optimale pour votre application.

Plus d'informations sur la station d'accumulateurs à piston HYDAC

Solution d'entraînement à régime variable HYDAC

Pour des transmissions hydrauliques à régime variable hautement efficaces, notre gamme KineSys propose des composants individuels et des systèmes qui aident à améliorer l'efficacité énergétique. En savoir plus sur nos mécanismes d'entraînement innovants.

 

Sécurité des processus

Les solutions relatives à la sécurité des processus de HYDAC visent à réduire les arrêts non planifiés et à protéger à long terme les composants des installations utilisées dans la production de papier et de cellulose. Conçues et réalisées selon vos exigences et dotées d'une qualité certifiée par des organismes internationaux, nos solutions de filtration et systèmes vous soutiennent en garantissant un service sûr de vos installations.

 

Sécurité des processus dans la production de papier et de cellulose : nos solutions produit

Centrales hydrauliques et de lubrification HYDAC

Qu'il s'agisse de composants ou de systèmes complets clef en main, HYDAC développe en concertation avec vous des solutions sur mesure en se basant sur un savoir solide de l'industrie papetière. Optimisez vos installations d'alimentation en huile.

 

Capteurs HYDAC avec interface IO-Link

Votre chemin vers Industrie 4.0 – avec nos capteurs IO-Link c'est possible. Ils servent d'interface numérique pour les actionneurs et les capteurs et permettent de faire des ajustements à distance pendant la mise en service ou le fonctionnement de l'installation.

Plus d'informations sur capteurs HYDAC

Filtration de l'huile HYDAC

En tant qu'experts pour les applications hydrauliques, nous vous proposons la série de filtres compacts et simples à entretenir NF n+1 qui vous permettent d'obtenir la pureté requise de vos fluides de service. Reposez-vous sur nos systèmes modulaires.

Plus d'informations sur filtration de l'huile HYDAC

Disponibilité des installations

Avec le service complet unique de HYDAC vous maximisez la disponibilité de vos installations grâce à des interlocuteurs compétents pour les pièces de rechange, à notre service global fiable et aux systèmes numériques qui surveillent l'état de vos appareils et qui établissent la nécessité d'une maintenance préventive. Avec nos solutions, nous ouvrons la voie à la numérisation. Faites-nous confiance !

Disponibilité des installations dans la production de papier et de cellulose : nos solutions produit

HYDAC CMX Suite

Nous vous aidons à accroître la disponibilité de vos installations à l'aide d'une surveillance connectée et prédictive. Notre plateforme CMX analyse et visualise vos données de processus et de machine. Sécurité garantie, que ce soit sur votre serveur local ou sur le cloud.

Groupe de déshydratation FAM de HYDAC

Plus la teneur en eau résiduelle et la contamination particulaire sont faibles plus la durée de vie de vos composants et la disponibilité de vos machines sont longues. Renseignez-vous sur FluidAqua Mobil, notre protection contre la pénétration d'eau et de saletés.

HYDAC Varnish Elimination Units

Pour le traitement des huiles minérales, nous proposons les solutions simples à entretenir VarnishElimination Units sous forme de centrale complète pour la transformation d'installations existantes ou en tant qu'installation neuve. Augmentez votre productivité via l'élimination efficace du varnish.

HYDAC Condition Monitoring Package

Notre CMP sert à surveiller en continu la pollution en particules solides et la saturation en eau de vos fluides hydrauliques et de lubrification. Laissez-vous convaincre par notre système de surveillance conditionnelle en ligne, une solution complète pour une maintenance basée sur l'état des composants.

Téléchargements