Process efficaces, disponibilité accrue des installations et flexibilité maximale
HYDAC est votre partenaire pour les machines agroalimentaires
Les exigences de l'industrie agroalimentaire en rapport avec les machines de production d'aliments, de boissons et d'emballages sont aussi variées que les produits concernés et ne cessent d'évoluer.
Nos clients du secteur agroalimentaire sont face à des tendances de consommation qui changent rapidement. Sans oublier qu'il faut toujours faire attention à la rentabilité des produits et à la stabilité des prix pour le consommateur final. Cela pose des défis complexes aussi bien aux entreprises de transformation alimentaire qu'aux constructeurs de machines et d'installations.
Avec une présence globale et son équipe d'experts dans les applications agroalimentaires, HYDAC propose plus que de simples produits. Forts d'une expérience de longue date, nous vous aidons à choisir des solutions système optimales sur le plan économique et technique.
Nous sommes également votre partenaire innovant pour résoudre des problèmes dans vos installations existantes, de l'amélioration de l'efficacité jusqu'à l'optimisation des coûts opérationnels de votre appareil.
Sécurité des processus pour les machines agroalimentaires
Les produits qui évoluent rapidement du secteur agroalimentaire nécessitent des solutions flexibles afin de raccourcir la durée de transformation tout en augmentant la rentabilité, d'éviter les temps d'arrêt et de maximiser ainsi la capacité de production de votre installation. Avec l'interface de communication IO-Link mais aussi avec d'autres capteurs intelligents, les capteurs HYDAC aident par exemple à évaluer les données de votre installation. Il est ainsi possible d'analyser les processus rapidement et facilement et d'optimiser les procédés de production de manière durable.
- Surveillance des process avec les capteurs de pression des séries HDA, EDS et HYDAC ainsi qu'avec les capteurs intelligents de la série HPT 1000, qui répond à la sécurité fonctionnelle selon la norme ISO 13849
- Surveillance et déshydratation des lubrifiants des réducteurs avec filtration de circuit en dérivation de la série OLF, des capteurs de surveillance de l'état de l'huile de la série HLB et des Aquasensors de la série AS
- Centrales hydrauliques compactes par ex. des séries CO1, CO3 et Hybox
- Entraînements linéaires électromécaniques de la série HEZ
- Filtration de fluides et de gaz
Gestion thermique dans les applications agroalimentaires
Une gestion thermique adaptée aux besoins protège les aliments tout en améliorant l'efficacité et la durée de vie de votre machine agroalimentaire. En tant qu'experte pour toutes les tâches de thermostatisation, HYDAC vous propose des systèmes de gestion thermique complets. Notre large portefeuille nous permet de fournir des solutions pour tous les concepts de refroidissement. Nous attachons une importance particulière à une utilisation modérée des ressources existantes tout en veillant à utiliser les rejets thermiques inévitables de manière sensée. En combinaison avec notre technologie innovante, cela nous permet d'obtenir une qualité supérieure.
- Systèmes de refroidissement fluide-air, série FLKS et systèmes de refroidissement fluide-eau, série FWKS
- Appareils de refroidissement (Chiller), série RFCS
- Refroidisseur air-huile, séries OK, OS ou AC
- Les échangeurs de chaleur à plaques des séries PWT ou HEX nécessitent très peu de maintenance
Conception hygiénique dans l'industrie agroalimentaire et des boissons
La production d'aliments et de boissons repose sur la confiance du consommateur final. La sécurité alimentaire est donc essentielle et joue un rôle important dans l'ingénierie et la conception des installations. Lorsqu'il s'agit de choisir des composants de production et des systèmes, la conception hygiénique des installations de production est d'une priorité élevée. Les capteurs de pression et les vérins électriques HYDAC conviennent aux applications du secteur agroalimentaire et sont disponibles dans une exécution affleurante ou, sur demande, dans une version conforme au concept hygiénique.
- Manocontacteur, série EDS
- Transmetteurs de pression, série HDA
- Entraînements linéaires électromécaniques de la série HEZ
Durabilité pour les applications de l'industrie agroalimentaire et des boissons
De la moissonneuse, en passant par le traitement jusqu'à l'emballage, HYDAC est étroitement liée aux aliments. Les utilisateurs et consommateurs finaux s'intéressent de plus en plus à la durabilité, à la préservation des ressources et à un bon bilan énergétique avec une faible empreinte carbone. En tant que fournisseur de systèmes pour le secteur de production d'aliments et de boissons, nous contribuons à la protection de l'environnement. HYDAC vous soutient dès l'offre initiale avec les solutions sur mesure suivantes :
- Solutions système pour l'ingénierie de vos machines et installations,
- Fluidengineering pour les installations de production existantes,
- Surveillance conditionnelle pour une maintenance prédictive et proactive