Votre partenaire certifié pour les applications de gros moteurs avec un savoir-faire mondial
Moteurs haute vitesse
Les moteurs haute vitesse sont utilisés comme groupes électrogènes dans les centrales de cogénération, sur les navires et souvent dans les conteneurs standard. En tant que partenaire de développement, HYDAC est à vos côtés et peut vous offrir un conditionnement diesel complet : de la déshydratation du réservoir journalier au nettoyage du carburant dans les filtres du moteur.
Moteurs moyenne vitesse
Comme ils peuvent être démarrés rapidement et fréquemment, les moteurs moyenne vitesse sont utilisés dans les centrales électriques décentralisées. La particularité de ces moteurs repose sur leur réserve de contrôle. Leur efficacité élevée et leurs faibles émissions contribuent également à la transition vers les énergies alternatives. Travaillez avec HYDAC pour optimiser vos systèmes à carburant et à huile de lubrification pour un service efficace et durable.
Moteurs basse vitesse
Les moteurs basse vitesse fournissent l'énergie nécessaire à l'alimentation des gros navires de transport. Pour ces moteurs 2 temps, le conditionnement du carburant joue un rôle primordial. HYDAC assure un nettoyage et une déshydratation efficaces de vos fluides de service pour une utilisation fiable et respectueuse de l'environnement dans des conditions extrêmes. Nous vous aidons à réduire vos coûts d'investissement et de service.
Durabilité et standardisation
Assurez le fonctionnement efficace et sûr de votre moteur à tout moment - nous travaillons avec vous pour optimiser votre système et trouver une solution adaptée à vos besoins. Utilisez le plein potentiel de la standardisation : le retrofitting avec des composants et systèmes optimisés peut vous aider à réaliser des économies à long terme en matière de conditionnement de l'huile et de traitement du carburant. Contactez-nous dès maintenant !
Durabilité et standardisation pour gros moteurs : nos solutions produits
Conditionnement de l'huile de lubrification en dérivation
Notre système réduit durablement la charge de travail de votre filtre principal et garantit une protection optimisée du moteur. Adapté aux nouveaux systèmes ou en tant que solution retrofit, notre système de conditionnement d'huile en dérivation n'interfère pas avec votre circuit d'huile de lubrification.
Module de filtre à carburant HYDAC pour moteurs multicarburants
Avec nos modules de filtre à carburant, nous assurons un nettoyage et une déshydratation fiables du carburant dans les moteurs bi ou tricarburants. Nous vous aidons à atteindre le plus haut niveau de filtration pour prolonger la durée de vie de votre système d'injection. En savoir plus dès maintenant !
Module de filtre automatique HYDAC
Qu'il s'agisse d'un rinçage continu ou intermittent, nos filtres automatiques nettoient efficacement vos fluides. Bénéficiez de nos solutions pour l'ensemble des exigences de la classe de propreté de vos fluides. Ensemble, optimisons le fonctionnement de votre moteur de manière durable.
Sécurité fonctionnelle
Un gros moteur utilisé dans une centrale électrique décentralisée ou comme moteur principal de navire doit répondre à des exigences de sécurité très strictes. HYDAC est votre interlocuteur pour une implémentation réussie de toutes les dispositions légales de sécurité. Nos solutions produits sont axées sur les composants SIL, les exigences SOLAS et IMO et les règlements de classification, entre autres.
Sécurité fonctionnelle pour gros moteurs : nos solutions produits
Dispositifs de régulation HYDAC pour filtres à gaz doubles
Nous utilisons la double technologie block & bleed pour nettoyer les gaz combustibles toxiques. Celle-ci permet de réaliser des travaux de maintenance pendant le service sans mettre en danger la santé humaine ou la condition de la machine - disponibilité à 100 % et sécurité maximale.
Conditionnement d'huile de lubrification
Conditionnement durable de votre huile de lubrification grâce à l'unité de traitement des boues associée, à nos filtres automatiques. Améliorez la sécurité et la disponibilité de votre moteur et bénéficiez de la solution HYDAC sans séparateur, à la fois rapide et économique.
Nettoyage des huiles hydrauliques
Les composants hydrauliques de votre moteur 2 temps sont entre de bonnes mains : nos filtres automatiques garantissent que l'huile de lubrification utilisée répond aux exigences de propreté les plus strictes pour protéger vos systèmes hydrauliques et garantir le fonctionnement durable du moteur.
Équilibre de la centrale
La reconnaissance précoce de la nécessité d'une action exige des capteurs et systèmes coordonnés pour surveiller l'état de vos gros moteurs. Cela vous permet d'augmenter la disponibilité et la productivité de votre système à long terme. Pour le bon fonctionnement de votre moteur avec des intervalles de service et de maintenance optimisés, faites appel à HYDAC. Une expertise internationale dans le contrôle, l'analyse et le conditionnement de vos fluides.
Équilibre de la centrale pour gros moteurs : nos solutions produits
Pressostats pour le contrôle de la contamination des filtres
Nos pressostats peuvent être utilisés pour surveiller la contamination de vos filtres. Les limites personnalisées sont détectées de manière fiable pour protéger votre système avec une disponibilité accrue et des coûts d'exploitation réduits.
Capteur HYDAC de particules métalliques dans le circuit d'huile de lubrification
Notre capteur de contamination métallique détecte et classe les particules d'usure dans l'huile de lubrification. Détectez les dommages à un stade précoce grâce à la surveillance continue et évitez les temps d'arrêt imprévus.
Capteur HYDAC pour le contrôle du carburant diesel
Le module de détection de la contamination HYDAC (CSM) est un système compact de surveillance en ligne de l'état du carburant diesel. Contrôlez à tout moment la propreté de votre diesel - prévenez à temps la perte d'efficacité et l'usure prématurée.