Votre contact pour les applications de géothermie et d’aquathermie
Équipement de forage et pompes d’alimentation
Les équipements de forage profond dédiés à l’exploration et à l’utilisation ultérieure des gisements géothermiques nécessitent des systèmes hydrauliques efficaces et robustes. Le système de refroidissement joue aussi un rôle important pour les moteurs d’entraînement, les variateurs de fréquence et les roulements, l’accent étant mis ici sur le fonctionnement économe en énergie des composants électriques. À des milliers de mètres sous la surface de la terre, des micro-pompes hydrauliques BIERI (qui fait partie du groupe HYDAC) permettent le conrôle hydraulique des têtes de forage. C’est ce qu’on appelle le forage directionnel.
Transfert de chaleur et extraction
Le transfert efficace de l’énergie thermique des eaux de surface, des eaux usées ou de la géothermie vers un fluide de service nécessite des échangeurs thermiques à hautes performances. Des échangeurs thermiques à plaques et joints ou des échangeurs thermiques coque et tube de FUNKE (qui fait partie du groupe de sociétés HYDAC) rendent l’énergie prête à être utilisée pour le refroidissement ou le chauffage urbain et local. Pour protéger les échangeurs thermiques et les autres composants du système, il est conseillé de procéder à une filtration en amont : cela permet d'assurer une disponibilité élevée et d'éviter les interventions non planifiées.
Grandes pompes à chaleur et pompes à chaleur haute température
Il s’agit de pompes à chaleur spéciales, qui peuvent générer des températures de fluide élevées, même provenant de sources de chaleur à température plus basse, par exemple pour les systèmes de chauffage ou l’eau de traitement. Les compresseurs et les turbines d'expansion nécessitent une alimentation fiable en huile de lubrification. La conception optimisée du réservoir d’huile de lubrification HYDAC assure une longue durée de vie et un fonctionnement sûr, ce qui vous aide à minimiser l’empreinte CO2de votre pompe à chaleur.
Plus d’informations sur les compresseurs de process et les compresseurs
Installations ORC
Les installations à cycle Organique de Rankine (ORC pour Organic Rankine Cycle) sont conçues de la même manière que les centrales conventionnelles de production d’électricité. L’une des principales différences réside dans le fluide utilisé. L'eau est remplacée par des liquides organiques qui s’évaporent même à basse température.
Tous les composants de l’équipement rotatif (générateur, turbine, compresseur) nécessitent des échangeurs de chaleur, des filtres à gaz et des séparateurs de gouttelettes ainsi que des systèmes d’huile hydraulique et d’huile de lubrification. Les échangeurs thermiques air-liquide pour les condenseurs doivent également fonctionner efficacement et silencieusement - HYDAC vous propose toutes ces solutions d’une seule source.
Plus d’informations sur les compresseurs de process et les compresseurs
Sécurité et efficacité
Pour exploiter de manière économique les centrales géothermiques et les installation d'utilisation des eaux thermales de surface, un débit constant de l’eau « productrice d'énergie » et une faible perte de charge des composants installés sont essentiels. L’eau thermale a cependant tendance à cristalliser les substances précédemment dissoutes, et les eaux usées et de surface contiennent également des particules contaminantes. Cela peut conduire à une réduction de l’efficacité du transfert de chaleur des échangeurs thermiques en raison de l’encrassement/du tartre. Les conséquences sont : Un temps d’arrêt supplémentaire et des travaux de nettoyage et d’entretien chronophages.
Pour éviter ces conséquences économiques, HYDAC vous facilite la maintenance. Nous avons développé des technologies de filtration spécifiques avec faibles pressions différentielles qui résistent à la chaleur et à la contamination sans avoir besoin de changer constamment les filtres. Cela vous permet de stabiliser vos processus et d’atteindre facilement un débit constant.
Sécurité et efficacité dans la géothermie et l’aquathermie : Nos solutions produits
Filtres automatiques AutoFilt® HYDAC
Nos filtres automatiques autonettoyants protègent les échangeurs de chaleur, les pompes et d’autres composants dans le cadre de l’utilisation de l’eau de surface, de la géothermie profonde ou de la géothermie de surface avec des taux de filtration de 25 à 3 000 µm. Ils réduisent également la contamination dans les pompes à chaleur eau-eau pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments. Grâce à leur conception flexible, nos filtres automatiques sont parfaits pour une adaptation aux systèmes existants.
Filtres en ligne et filtres panier HYDAC
Nos filtres panier sont utilisés pour la filtration grossière ou la pré-filtration de l’eau de surface, de l’eau thermale et de l’eau de refroidissement. Grâce aux matériaux filtrants robustes, ils sont conçus pour un fonctionnement à long terme et atteignent des niveaux de filtration de 25 à 10 000 µm. Ils sont aussi disponibles en tant que filtres duplex interchangeables.
Skids de filtration HYDAC
Vous recherchez une solution sur mesure ? Dans ce cas, nos skids de filtration sont exactement ce qu’il vous faut. Nous développons des systèmes sur mesure pour le traitement de l’eau, qui ne laissent rien à désirer. Que ce soit pour une combinaison de filtres grossiers et fins, une solution sur skid pour des débits élevés ou une combinaison échangeur thermique, filtre et pompe, n'hésitez pas à nous contacter.
Micro-pompes à pistons axiaux HYDAC
Dans les centrales géothermiques, les pompes sont exposées aux conditions les plus défavorables. BIERI, qui fait partie du groupe HYDAC, a développé des unités axiales compactes avec un rendement volumétrique élevé et une large plage de vitesse. Nous proposons des micro-pompes à pistons axiaux dotées de deux à cinq pistons pour diverses applications.
Efficacité énergétique
L’efficacité des échangeurs thermiques utilisés a un impact direct sur les performances du système tout entier. Les échangeurs de chaleur doivent donc être soigneusement adaptés aux pressions, à la teneur en sel, à la minéralité et à la contamination solide de l’eau thermale ou de surface. La conception de l’échangeur thermique et ses conditions de flux interne ont un impact sur l’efficacité. Si l’échangeur thermique n’est pas optimisé, vous pouvez vous attendre à des temps d’arrêt dus à l’encrassement, au tartre, aux particules en suspension ou à des dommages à l’appareil.
En collaboration avec FUNKE, nous proposons des solutions hautement spécialisées, comme des échangeurs de chaleur plaques et joints particulièrement efficaces qui permettent des puissances thermiques élevées même avec une faible différence de température de fonctionnement (LMTD). Si les pressions nominales ou les températures requises sont trop élevées pour les échangeurs de chaleur à plaques, nous permettons des conditions de conception mécaniques et thermiques nettement plus élevées avec des échangeurs thermiques à calandre et à tubes.
Efficacité dans la géothermie et l’aquathermie : Nos solutions produits
Échangeurs thermiques à plaques HYDAC
Nous calculons et optimisons les échangeurs de chaleur à plaques et joints (vissés) selon vos spécifications de performances, de température et de perte de pression. Vous pouvez faire votre choix parmi différents matériaux de plaques pour répondre à vos besoins individuels. Associée à une conception compacte, un nettoyage simple et des coûts d'investissement réduits, cette solution est parfaite pour un transfert de chaleur efficace.
En savoir plus sur les échangeurs de chaleur à plaques HYDAC
Échangeurs tubulaires HYDAC
Qu'il s'agisse d'échangeurs de chaleur ans les centrales géothermiques ou d'évaporateurs dans les systèmes ORC/Kalina, nos échangeurs tubulaires fonctionnent de manière fiable, même avec des fluides critiques et des pressions de service et des températures élevées. Grâce à une conception optimisée des flux, nous réduisons également la tendance à l’encrassement, ce qui conduit à des processus plus stables.
Gestion thermique
Pour les composants électriques des systèmes aquathermiques et géothermiques, une température continue, sans fluctuations importantes, c'est à dire la gestion thermique, est d'une grande importance.
Notre large gamme de systèmes de refroidissement pour le refroidissement des moteurs d’entraînement et des roulements, mais aussi pour les variateurs de fréquence, fournit la « température de confort » du fluide de refroidissement pour les composants électriques.
Trouvez le système de refroidissement adapté - Nos experts
vous fourniront des conseils complets.
Gestion thermique dans la géothermie et l’aquathermie : Nos solutions produits
Système de refroidissement air-fluide HYDAC
Le FLKS HYDAC effectue le refroidissement de l’entraînement et des roulements dans les composants électriques (par ex. les pompes d’alimentation). Solution compacte, il génère de l’eau froide pour assurer un refroidissement efficace du fluide, avec un refroidissement via l’air ambiant. Il est aussi facile à installer et nécessite peu d’entretien.
Système de refroidissement fluide/eau HYDAC
Le système de refroidissement fluide/eau (FWKS) est utilisé dans le circuit intermédiaire pour le refroidissement de l’entraînement et des roulements. Le système protège contre la contamination et la corrosion des composants causées par la qualité insuffisante de l’eau froide disponible. La conception compacte nécessitant peu d'entretien fait du FWKS une solution éprouvée.
Circuit eau-glycol HYDAC
Notre système modulaire pour la circulation d’eau glycolée est utilisé pour refroidir le générateur, l’onduleur, les roulements ou surveiller l’huile dans les centrales géothermiques. En option, nous pouvons aussi équiper ce système d’un groupe motopompe redondant pour une plus grande sécurité ou d’une vanne de mélange pour optimiser la température du fluide de refroidissement.
Refroidisseurs à air HYDAC
Notre refroidisseur à air ne sert pas seulement à refroidir l’huile de lubrification ou l’huile hydraulique. Il est aussi utilisé comme réchauffeur d’air. Son fonctionnement est particulièrement silencieux et sa capacité de refroidissement va jusqu’à 200 kW ; il est également disponible avec une pompe et un filtre en option.
Gamme de refroidisseurs à air modulaires HYDAC
Les refroidisseurs compacts et silencieux de la série AC-MS représentent le choix parfait pour les systèmes ORC ou Kalina. Lorsqu’une capacité de refroidissement très élevée est requise dans un espace limité ou avec de faibles niveaux sonores, ils sont utilisés comme refroidisseurs de table, verticalement ou dans ce qu’on décrit comme une forme en V.
Développement durable et réduction du CO₂
Qu’il s’agisse d'énergie géothermique de surface, profonde ou d'énergie aquathermique, chaque application apporte une contribution importante à la conversion et à l’utilisation de l'énergie thermique existante. Toutefois, il est également possible d'améliorer l'efficacité énergétique des processus dans les centrales électriques elles-mêmes, afin que l’empreinte CO2soit réduite. Chez HYDAC, nous nous appuyons sur des concepts optimisés en termes d’espace, par exemple dans les réservoirs d’huile de lubrification. Des réservoirs plus petits signifient moins d’huile et par conséquent, une utilisation réduite des ressources. Une filtration optimisée crée également beaucoup d’opportunités pour économiser les éléments filtrants.
Développement durable et réduction du CO₂ dans la géothermie et l’aquathermie : Nos solutions produits
Systèmes de lubrification des roulements HYDAC
HYDAC est votre partenaire pour le bon fonctionnement des compresseurs, l’équipement rotatif pour les systèmes ORC ou Kalina et les pompes à chaleur haute performance. Profitez de notre vaste gamme de systèmes standardisés et modulaires de lubrification des roulements, y compris la technologie brevetée de dégazage des lubrifiants.
Technologie de filtration HYDAC Air-X
Réduisez la taille de votre réservoir jusqu’à 40 %, la consommation d’huile ainsi que les coûts des matériaux. Grâce à un rapport de débit optimisé, il est possible d'obtenir des taux élevés de séparation de l’air lorsque l’huile retourne dans le réservoir. Nous optimisons et réduisons la taille de votre réservoir sans avoir besoin d’espace supplémentaire, sur ou à côté du réservoir.
Éléments filtrants Mobilemicron® HYDAC
Les éléments filtrantsMobilemicron®conviennent à une huile à haute viscosité en raison de leur comportement en termes de perte de charge particulièrement faible. Ils couvrent des variations de température allant de -30 °C à 100 °C et conviennent particulièrement aux basses températures durant un démarrage à froid, comme dans l’énergie géothermique. L’écoulement s’effectue de l’extérieur vers l’intérieur avec une pression d’ouverture de 3 bar.
Éléments filtrants HYDAC contre décharge électrostatique Stat-X®
Des huiles modernes, à faible conductivité entraînent des charges et des décharges électrostatiques dans les systèmes hydrauliques et d’huile de lubrification. Les phénomènes électrostatiques qui en résultent pendant la filtration endommagent les filtres et les composants dans le système et provoquent une dégradation prématurée de l’huile. En utilisant la technologie Stat-X®spéciale, il est possible d’éviter les charges et décharges dangereuses dans le système.
HYDAC Fluid Care Portal
Votre huile présente-t-elle, pour vous, des mystères non résolus ? Nous pouvons vous aider avec le Fluid Care Portal, notre plateforme centralisée pour la gestion des dispositifs et systèmes basés sur les fluides. Nous vous proposons la transmission numérique des valeurs mesurées, des analyses d’huile complètes et les conseils qualifiés de nos experts.
Disponibilité du système
Pour produire de l’énergie thermique à partir de l’eau et de l'énergie géothermique, les centrales électriques doivent fonctionner efficacement et nécessiter peu d’entretien. C’est la seule façon de garantir une productivité élevée et donc une grande efficacité économique. L’entretien optimisé des fluides est un élément constitutif important pour la réussite, car ce sont souvent des problèmes mineurs évitables qui paralysent un système. Pour empêcher cela, il est conseillé d’utiliser des systèmes de déshydratation et d’entretien des fluides ainsi que des capteurs intelligents pour la géothermie profonde, la géothermie de surface et l’aquathermie. Il est ainsi possible d’utiliser la surveillance de l’état et la maintenance prédictive pour intervenir à un stade précoce et planifier judicieusement les travaux de maintenance.
Permettez-nous d'augmenter la disponibilité de votre système - demandez conseil dès maintenant
Disponibilité du système dans la géothermie et l’aquathermie : Nos solutions produits
Unité de filtration mobile HYDAC
Notre unité de service portable est conçue pour remplir les systèmes hydrauliques en toute sécurité, rincer de petits systèmes hydrauliques et nettoyer le flux de dérivation. Il en résulte une meilleure durée de vie des composants, des filtres à huile et du système. Cela engendre moins d’appels d’entretien et augmente la disponibilité de la machine. La conception compacte associée à un fonctionnement aisé font qu’elle est simple à utiliser et permet de gagner du temps.
Unité de filtration en dérivation HYDAC
Pour entretenir les systèmes hydrauliques et de lubrification avec de grandes quantités d’huile dans les centrales géothermiques ou les pompes à chaleur de forte puissance, nous proposons des groupes en dérivation robustes pour une utilisation stationnaire. Avec une capacité élevée de rétention de la contamination des éléments et des capteurs facultatifs pour la surveillance de l’état de l’huile, les vidange d’huile se font à des intervalles plus longs grâce au groupe en dérivation (OLF).
Système modulaire de surveillance HYDAC
Souhaitez-vous mesurer la contamination solide et la saturation en eau de vos systèmes oléohydrauliques ? Notre module de maintenance conditionnelle, compact et économique, peut y contribuer Finies les surprises : grâce au module, vous avez toujours une vue d'ensemble de vos systèmes et pouvez intervenir à un stade précoce.
Capteurs intelligents et IO-Link HYDAC
HYDAC propose une large gamme de capteurs dans le cadre de l’Industrie 4.0. Il s'agit notamment d'IO-Link et de capteurs intelligents qui peuvent faire plus que simplement mesurer. Bénéficiez d’informations détaillées précieuses telles que les situations de surcharge, les statistiques de valeur de processus, les profils de température, les heures de fonctionnement et bien plus pour vous aider à concevoir des solutions modernes de surveillance de l’état.
Systèmes de déshydratation HYDAC
Grâce au conditionnement efficace avec nos unités de déshydratation, vous bénéficiez d’intervalles plus longs entre les vidanges, de coûts de fonctionnement réduits, d’une plus grande fiabilité et d’une meilleure disponibilité du système. Assurez en permanence la qualité de vos fluides hydrauliques - notre gamme de systèmes modulaires avec contrôle permanent de l’humidité augmente la durée de vie des filtres et donc la productivité de votre système géothermique.
Unités d’élimination du varnish HYDAC
Nos modules VEU conviviaux éliminent efficacement les produits de dégradation des huiles minérales, ce qui prolonge la durée de vie de vos huiles de lubrification et de vos huiles hydrauliques. Ce processus ne garantit pas seulement une plus grande sécurité du système. Il réduit également vos coûts. En savoir plus sur nos unités modulaires.