Développement, composants, systèmes et entretien pour toutes les éoliennesL’expertise en énergie éolienne à partir d’une seule source

Des générateurs aux multiplicateurs en passant par les câbles d’alimentation : grâce à nos nombreuses années d’expérience dans le secteur de l’énergie éolienne, nous vous apportons des solutions innovantes pour tous les défis liés à votre éolienne. Et pas seulement avec les composants et les systèmes. Nous pouvons même vous aider dans la phase de pré-développement. Avec des services fiables, même après la mise en service.

Vidéo : aperçu de notre gamme de produits

Partenariat de développement

Ensemble, réalisons de grandes choses ! HYDAC est un partenaire fiable et innovant dans l’industrie de l’énergie éolienne depuis plus de 25 ans. Présence mondiale, compétence locale. En vous apportant notre assistance sur site, nous travaillons avec vous pour relever votre défi individuel et développons pour vous une solution sur mesure, allant du composant au système. Travaillez avec nous pour améliorer l’efficacité et la fiabilité de votre éolienne. Contactez-nous dès maintenant !

Un partenariat de développement pour éoliennes : nos solutions produits

Systèmes combinés HYDAC

Le meilleur de tous les mondes, combiné aux connaissances de nos experts sur nos composants internes : forts de notre expérience, nous sommes en mesure de combiner efficacement différents composants et d’optimiser le positionnement des modules individuels. Il peut s’agir de combiner les composants d’un circuit de refroidissement pour le générateur, l’inverseur et le multiplicateur, d’une solution peu encombrante pour la lubrification du multiplicateur, du refroidissement à l’eau ou de groupes hydrauliques pour le freinage et le pitch.

Refroidissement de générateur HYDAC

  • Systèmes de refroidissement air-air pour le refroidissement de générateur dans les éoliennes
  • Conception spécifique au projet dans la gamme de plusieurs méga watts
  • Application offshore : séparation de l’air salin des circuits d’air de refroidissement du générateur
  • Revêtement spécial pour une protection contre la corrosion
  • Maintenance facile
  • Le refroidissement air-air est la méthode la plus fiable et la plus durable pour les éoliennes offshore
     

Plaques froides HYDAC

Les plaques froides sont utilisées chaque fois que des composants électroniques fonctionnent à haute puissance et doivent être refroidis de manière efficace, par ex. le refroidissement des transistors bipolaires à grille isolée (IGBT) dans les inverseurs ou les résistances de freinage en céramique lors de l’arrêt de l’éolienne. Grâce à notre expertise dans le refroidissement des fluides, il est possible d’étudier l’impact de situations d’installation réelles et spécifiques au client sur les performances de refroidissement, ce qui permet d’optimiser la plaque de refroidissement en conséquence.

Solution bloc de filtre intégré HYDAC + MCS

Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’énergie éolienne, HYDAC développe des solutions de filtration modulaire avec des composants intégrés comme des vannes, des dérivations et des capteurs en option. Économisez durablement sur la tuyauterie avec notre solution de bloc filtrant intégrée.

Disponibilité du système

Les contraintes thermiques et la contamination ont des conséquences négatives à long terme sur les composants et les systèmes. Forts de notre expérience, nous vous proposons des solutions pour augmenter la disponibilité et la durée de vie de votre éolienne, avec des capteurs intelligents pour surveiller et analyser vos données. Ainsi, les processus d’usure, par exemple dans les systèmes de lubrification des multiplicateurs et des paliers, sont détectés à un stade précoce et de graves dommages consécutifs sont ainsi évités.

Disponibilité des systèmes dans les éoliennes : nos solutions produits

Système de lubrification HYDAC avec refroidisseur et filtre NF

Fiez-vous à nos nombreuses années d’expérience pour optimiser le refroidissement et la lubrification de votre multiplicateur. En plus de notre système modulaire, nous proposons également des applications personnalisées. Avec vous, nous développons la meilleure solution répondant à vos exigences et besoins.

Circuit eau-glycol HYDAC

Les éoliennes requièrent un refroidissement expert des inverseurs et des générateurs. Fiez-vous à notre expérience en matière de refroidissement et à notre expertise à l’échelle mondiale. Nos systèmes nécessitent peu de maintenance et sont vos outils parfaits pour contrôler la température de votre système refroidi par fluide.

Plus d’informations sur les circuits eau-glycol HYDAC

Centrale hydraulique HYDAC HPU

Développez avec nos ingénieurs des centrales hydrauliques répondant à vos besoins, comme des applications de freinage, de contrôle du pas et d’autres applications. Experts de l’énergie éolienne, nous comprenons les défis de votre industrie. Aussi, nous sommes également en mesure d’apporter une solide expertise dans les applications hydrauliques.

Accumulateurs à piston HYDAC

Découvrez les avantages de notre vaste gamme d’accumulateurs à piston à plus faible perte de gaz. Nos systèmes stables nécessitent moins de maintenance et d’entretien et offrent une durée de vie plus longue, ce qui permet de réduire les coûts. En savoir plus dès maintenant !

En savoir plus sur nos accumulateurs à piston

Capteur de contamination métallique HYDAC

Le capteur de contamination métallique HYDAC détecte la concentration en particules solides métalliques dans les fluides de lubrification. Détectez précocement les dommages causés à votre multiplicateur et évitez des défaillances coûteuses du système. Convient aussi pour le rétrofit.

Plus d’informations sur le capteur de contamination métallique HYDAC

Élément filtrant HYDAC BN4HX

L’élément à 2 étages de HYDAC assure que seule l’huile filtrée atteint le système de lubrification de votre éolienne, même lorsque la valve de dérivation est ouverte, ceci grâce au filtre de protection intégré. Augmentez la disponibilité et la fiabilité de votre éolienne avec notre élément de première qualité BN4HX.

Groupes hydrauliques compacts CO1

Nos groupes électro-hydrauliques compacts pour alimentations triphasées sont idéaux pour un fonctionnement intermittent et de courte durée, économe en énergie. Ils sont parfaits pour des applications fixes, comme les fonctions de freinage et de verrouillage dans les éoliennes. Étant donné qu’ils peuvent être équipés d’appareils à cartouche et étendus avec des blocs de contrôle ou des modules fonctionnels, ils permettent un degré élevé de flexibilité.

En savoir plus sur les groupes hydrauliques compacts CO1

Solutions de fixation HYDAC

  • HY-ROFLEX : pour la fixation sûre et permanente des gros câbles. Jusqu’à 60 câbles peuvent être installés et interchangés facilement grâce à un système innovant de protection de l’isolation des câbles.
  • HY-ROS : pour la fixation des réservoirs ou de composants de différentes formes et différents matériaux, ainsi que des tuyaux, flexibles, câbles, capteurs, commutateurs et/ou toutes les autres pièces. La gamme HY-ROS développée par HYDAC apporte les bonnes solutions pour toutes sortes d’applications.

En savoir plus sur les solutions de fixation HYDAC
 

Durabilité

Réduire, réutiliser, recycler. Économisez de l’énergie et réduisez les coûts de manière durable jusqu’à 30 % avec HYDAC. Prolongez la durée de vie de vos fluides et réduisez vos visites de maintenance grâce à nos solutions innovantes. HYDAC vous aide à utiliser vos ressources de la meilleure façon possible et à préparer les composants et systèmes dans votre éolienne.

Durabilité des éoliennes : nos solutions produits

Capteurs de fluides et capteurs d’état de l’huile HYDAC

De nombreux paramètres peuvent être mesurés grâce à la surveillance en ligne de l’état de l’huile : contamination solide, particules d’usure, eau, température, constante diélectrique et conductivité électrique. Optimisez durablement les processus de maintenance de vos éoliennes avec des capteurs de fluides ou des solutions de surveillance.

Kit NF Extension pour filtres à huile pour engrenages HYDAC

Le NF1310 (à gauche) devient le NF2210 (à droite) : augmentez la taille des filtres série installés dans votre système. Avec notre kit NF Extension (composé d’un tube filtrant, de nouveaux joints et d’un élément filtrant plus grand) vous pouvez réduire durablement les changements et les coûts des filtres ainsi que les temps d’entretien. Commencez dès maintenant à bénéficier des avantages d’une durée de vie plus longue !

Refroidisseur HYDAC GBX+

Plus efficace, plus propre et plus durable. Économisez en dépenses CAPEX et OPEX avec notre refroidisseur d’huile pour engrenages optimisé ! Avec un poids réduit, un faible volume d’huile et une consommation d’énergie minimale, notre refroidisseur GBX+ contribue largement à optimiser le fonctionnement du système.

Lubrification HYDAC des paliers principaux

HYDAC vous aide à lubrifier efficacement votre palier principal. Un nettoyage constant du lubrifiant permet une durée de vie plus longue comparé à une lubrification à la graisse. Ensemble, nous trouverons la solution optimale pour vous !

Vannes avec électronique numérique

Les vannes avec électronique numérique et les capteurs intégrés HYDAC augmentent l’efficacité de votre éolienne. Les composants intelligents, tout en étant faciles à mettre en service et à entretenir à l’aide du propre logiciel de HYDAC, surveillent également désormais leur état et signalent les défauts et les exigences de maintenance à un stade précoce, tout en régulant le bilan énergétique. Il ne s’agit pas seulement de gagner du temps. Cela vous permet aussi des réduire les coûts.

Plus d’informations sur les vannes hydrauliques numériques

Service, gestion des pièces de rechange et technologie des bancs d’essai

En tant que partenaire de service fiable grâce à notre présence mondiale, nous vous aidons à entretenir votre éolienne avec des pièces détachées et nous travaillons avec vous pour découvrir le potentiel des améliorations avec des composants de première qualité.

Voyez par vous-même notre gamme de produits : en tant que fournisseur de gammes complètes, HYDAC vous soutient avec des éléments filtrants d’excellente qualité et des outils d’entretien spécialisés. Une qualité supérieure et une longue durée de vie sont garanties. Réduisez la fréquence des visites de maintenance et les coûts pour votre éolienne !
 

Service, gestion des pièces de rechange et technologie des bancs d’essai pour éoliennes : nos solutions produits

Surveillance d’état HYDAC

Aimeriez-vous vérifier l’état de l’huile après une maintenance, le remplacement de composants majeurs ou la mise en service de votre système ? Nos outils d’entretien spécialisés déterminent et enregistrent avec fiabilité la propreté de l’huile. Idéal pour une utilisation dans les éoliennes.

En savoir plus sur la surveillance d’état HYDAC
 

Éléments filtrants HYDAC

Fiez-vous à nos éléments filtrants haut de gamme avec une technologie d’éléments éprouvée et une protection de qualité pour un fonctionnement fiable de votre éolienne. Une vaste gamme de produits vous attend, comme Trimicron pour le flux de dérivation. Obtenez plus d’informations sur nos éléments filtrants Betterfit pour boîtiers de divers fabricants.

En savoir plus sur les éléments filtrants Betterfit HYDAC
 

Unités de charge et de test pour accumulateurs HYDAC

Pour garantir la sécurité et la disponibilité de votre éolienne, testez et chargez vous-même vos accumulateurs à vessie, piston et membrane à l’aide du FPU. Contactez-nous pour d’autres outils d’entretien tels que les pompes de remplissage pour systèmes eau-glycol.

Plus d’informations sur les unités de charge et de test pour les accumulateurs hydrauliques

Système de conditionnement des fluides HYDAC

Que ce soit pour une installation permanente dans votre système ou pour une utilisation en tant qu’unité de service compacte : HYDAC propose une large gamme de produits de conditionnement des fluides pour séparer les contaminations solides et l’eau. Découvrez les avantages d’équiper des unités de conditionnement des fluides avec une technologie de mesure intelligente.

En savoir plus sur nos systèmes de conditionnement des fluides

Technologie des bancs d’essai HYDAC

Que vous ayez besoin de conseils, d’équipements de terrain pour les essais ou de bancs d’essai complets, HYDAC est votre interlocuteur pour la technologie des bancs d’essai dans l’énergie éolienne. Grâce à notre vaste expertise, nous vous aidons à utiliser vos composants et systèmes en toute sécurité.

En savoir plus sur la technologie des bancs d’essai HYDAC
 

Production d’hydrogène zéro émission grâce à l’énergie éolienne

Nous pensons que la parfaite symbiose de l’énergie éolienne et de l’hydrogène façonneront ensemble une transition énergétique durable. Les processus d’électrolyse modernes peuvent être utilisés pour convertir le surplus d’énergie éolienne en hydrogène vert et le stocker pour une utilisation flexible. HYDAC est à vos côtés en tant qu’expert fiable dans les sources d’énergie alternative.

Découvrez comment nous soutenons nos clients grâce à des solutions innovante pour produire, stocker, transporter et convertir les systèmes de piles à combustible ici
 

Téléchargements Davantage d’informations sur la collaboration à nos côtés dans un partenariat de développement et sur les composants, les systèmes et le service pour toutes les éoliennes ici :