Applications pour le transport maritime avec homologations internationales

Télécharger les brochures, dès maintenant

Hydraulique intelligente

HYDAC est le berceau de l’hydraulique : nous apportons notre soutien à nos clients dans toutes les questions touchant aux applications hydrauliques, ceci depuis 1963. En collaboration avec nos spécialistes du transport maritime, nous créons pour vous des solutions parfaitement pensées, depuis le début jusqu’à l’achèvement de votre projet. Nous ne nous bornons pas à fournir des composants. Nous nous considérons également comme étant un partenaire en systèmes pour les applications hydrauliques complexes. Citons par exemple l’hydraulique pour le bateau Wallaby, premier bateau de travail équipé d’un système de suspension hydraulique permettant une compensation de mouvement active et passive des forces des vagues.

Applications pour l’hydraulique intelligente

Tank Reduction Unit de HYDAC

L’espace est précieux -– C’est pourquoi la taille des réservoirs exerce également un impact sur la technologie d’un bateau sous le pont. Le TRU vous permet de réduire le volume jusqu’à 80 %. Résultat : importantes économies, moins d’utilisation de matériel et moins d’huile. Comment fonctionne-t-il ? Prenez contact avec nos experts.

Centrales hydrauliques HYDAC

Les petits espaces nécessitent beaucoup de créativité si vous ne voulez pas faire de compromis avec vos centrales hydrauliques sous le pont. Nous proposons à ces fins des centrales hydrauliques rentables et HYDAC se charge également de l’installation et de la maintenance.

Hydraulique de compensation des vagues HYDAC

Notre hydraulique de compensation des vagues utilisée dans le bateau Wallaby présente plusieurs avantages pour vous : de hautes performances sur les vagues, une plus grande sécurité, un plus grand confort, moins d’émissions et des coûts réduits. Vous bénéficiez également d’une disponibilité plus grande que d’autres bateaux comparables. Pour simuler ces types de projets, nous travaillons avec nos experts internes chez Marpitec.

Systèmes de gouvernails HYDAC

Pour les systèmes de gouvernails à 1, 2 et 3 pales, nous développons des systèmes hydrauliques entièrement selon vos souhaits, sans spécifications de conception. En collaboration avec les experts de KRAEFT, HYDAC est en mesure de fournir toutes les centrales, toutes les armoires de commande, tous les tabliers de pont et vérins pour l’industrie du transport maritime.

Contrôle d’angle de gouvernail HYDAC

Un contrôle réel et non pas juste un réglage du gouvernail – HYDAC fournit des systèmes hydrauliques à vitesse variable. Nos unités d’entraînement compactes à faible volume d’huile contrôlent avec fiabilité les angles de votre gouvernail. Avec une puissance d’entraînement de 45 kW, nos entraînements sont entièrement redondants.

Enregistreurs de données portables HYDAC

HYDAC fournit une gamme complète de composants pour configurer des systèmes de surveillance d’état modernes, parmi lesquels le HMG 4000, dispositif de mesure qui enregistre et analyse toutes les variables mesurées pertinentes. Ce dispositif conserve également les données et veille à ce que les capteurs soient correctement paramétrés.

En savoir plus sur les capteurs d’état d’huile HMG 4000

®de HYDAC

Le HYDACLAB®vous aide à détecter toute dégradation prématurée de l’huile et tout mélange avec d’autres fluides. C’est un capteur d’état qui surveille en continu vos huiles hydrauliques et vos huiles de lubrification. Il tient vos fluides à l’abri de la contamination grâce à une maintenance basée sur les besoins.

En savoir plus sur les capteurs de débit HYDACLAB®
 

de HYDAC

Votre système est en grève ? Parfois, cela tient à peu de chose. Notre capteur de débit ne se borne pas à assurer une protection contre le fonctionnement des pompes à sec. Il détecte également les fuites à un stade précoce. Il mesure et surveille avec fiabilité les débits des liquides.

Compensateurs

Vous voulez réduire la consommation de carburant de votre bateau ? Exploitez tout le potentiel de vos compensateurs et faites déjauger votre bateau plus vite. Nos blocs de contrôle et nos centrales spécifiques aident votre bateau à naviguer en douceur. Ceci permet aux bateaux à moteur et aux yachts de glisser rapidement et efficacement sur l’eau.

Applications pour compensateurs

Blocs de contrôle HYDAC

Pour utiliser efficacement le carburant et permettre un voyage en mer sans heurts, les blocs de contrôle sont essentiels pour la coordination des compensateurs. En savoir plus sur notre large gamme de produits, parmi lesquels les blocs de contrôles spéciaux pour les bateaux à moteur rapides et les yachts.

En savoir plus sur les blocs de contrôle HYDAC

Centrales compactes HYDAC

Compactes et énergétiquement efficaces : nos centrales compactes sont toujours prêtes à fonctionner, sans consommation d’énergie. Cela vous permet de faire des économies sur les ressources et les coûts à long terme. Nous serons heureux de vous conseiller sur la meilleure centrale pour votre application sous le pont.

En savoir plus sur les groupes hydrauliques compacts HYDAC

Propulseurs d’étrave et hélices de gouvernail

Pour manœuvrer des bateaux de plusieurs milliers de tonnes en sécurité et éviter les accidents, les propulseurs d’étrave et les hélices de gouvernail sont devenus indispensables. Un positionnement sans erreur dans l’espace le plus restreint nécessite une précision maximum.
La précision maximum et la durabilité sont également les pierres angulaires de notre développement de produits pour l’industrie du transport maritime. Depuis la solution d’entraînement adaptée et les systèmes de refroidissement et de lubrification, jusqu’aux produits de surveillance d’état. Avec notre ensemble complet et sans soucis, vous atteindrez en sécurité le prochain port.

Applications pour propulseurs d’étrave et hélices de gouvernail

Propulseurs d’étrave HYDAC

Lorsque l’on manœuvre dans des espaces restreints ou dans des conditions difficiles, la qualité des propulseurs d’étrave est déterminante. Nous vous fournissons ces propulseurs d’étrave avec les meilleures associations de matériaux et en y joignant les certificats. Conjointement avec notre filiale KRAEFT, nous sommes à même de vous offrir notre expertise et notre expérience de l’industrie du transport maritime.

Capteurs d’eau HYDAC

Ces capteurs empêchent les interruptions de fonctionnement inutiles, en détectant à un stade précoce l’eau présente dans l’huile. Notre capteur d’eau AS 1000 est à vos côtés pour une surveillance fiable de l’état. En savoir plus dès maintenant !

En savoir plus sur le AS 1000 de HYDAC

Systèmes de refroidissement HYDAC

Un système de refroidissement correct est essentiel. Nous vous proposons une large gamme de systèmes de refroidissement dans tous les types de versions. Des systèmes liquide-air et liquide-eau aux systèmes eau-glycol, nos systèmes optimisés augmentent la disponibilité de vos machines sous le pont.

En savoir plus sur les systèmes de refroidissement de HYDAC

Systèmes de lubrification HYDAC

Augmentez la durée de vie en service de vos propulseurs d’étrave et de vos hélices de gouvernail : nos systèmes de lubrification le permettent. Notre technologie testée et éprouvée peut être adaptée pour répondre aux exigences spécifiques de votre bateau. Faites-nous part de vos défis et nous travaillerons avec vous pour trouver la solution optimale.

Moteur IPM (à aimant permanent intérieur) HYDAC pour propulseurs d’étrave

Des moteurs asynchrones sont souvent utilisés pour les propulseurs d’étrave. Mais ces moteurs présentent un gros inconvénient : ils sont lourds. Nos moteurs à aimant permanent intérieur sont légers et vous permettent de réaliser des économies de poids considérables. Contactez-nous pour en savoir plus.
 

Systèmes de gouvernails

Systèmes de gouvernails - Vous ne pouvez pas vous en passer. Ils sont responsables au premier chef du pilotage fiable pour vous conduire de port en port en toute sécurité. Ils sont soutenus par des hélices à pas variable assurant la disponibilité de la poussée correcte en permanence. Des défaillances de cette technologie en haute mer seraient catastrophiques. C’est pourquoi nous proposons des composants et des systèmes de type homologué et certifiés, selon les exigences les plus sévères, par les sociétés de classification. Pour la sécurité de votre bateau et de votre équipage.
 

Applications pour systèmes de gouvernails

Systèmes de gouvernails HYDAC

Qu’il s’agisse d’un système de gouvernail à 1, 2 ou 3 pales, nous vous proposons le système hydraulique adapté à chaque système, en collaboration avec notre partenaire KRAEFT. Même les machines à gouvernail redondantes sont couvertes par notre gamme de produits. Contactez-nous - nous serons heureux de vous aider !

Pressostats EDS 300 HYDAC

Fiable et sûr : notre pressostat électronique compact, avec affichage numérique intégré, est idéal pour signaler la pression et les valeurs limites dans les domaines de l’hydraulique et du pneumatique. Nos capteurs avec homologation du type sont particulièrement impressionnants dans les applications de transport maritime.

En savoir plus sur les pressostats de HYDAC

Robinets à boisseau sphérique HYDAC

Nos robinets à boisseau sphérique conviennent pour arrêter et dévier de façon sûre vos fluides, en particulier lorsqu’il s’agit de systèmes de pompage de cargaison. Nous fournissons une large gamme de matériels robustes et de grande qualité pour vos applications maritimes. Des conceptions personnalisées sont également possibles : nous vous apportons notre soutien, depuis l’analyse de vos exigences et le stade du développement, jusqu’au produit fini.

Valves coaxiales HYDAC

Certifiées selon le PTB (Ex), le TÜV et la DVGW (association allemande pour l’industrie de l’eau et du gaz) : faites confiances à nos valves coaxiales 2/2 et 3/2 voies pour vos applications sous le pont. Nos dispositifs d’arrêt contrôlent avec fiabilité les fluides gazeux ou liquides dans les tuyauteries. Ils sont conçus pour des plages de pression de 0 à 100 bar et ils sont également disponibles en acier inoxydable pour résister aux conditions rudes rencontrées en mer.

En savoir plus sur les valves coaxiales
 

Eau de process

Un traitement efficace de l’eau de ballast et une purification des gaz d’échappement sont essentiels pour protéger les océans. L’installation est parfois très coûteuse et prend beaucoup de place sous le pont, un espace qui n’est alors plus disponible pour la cargaison.
La solution : des composants et des systèmes compacts et durables. Fournis par HYDAC. Qu’attendez-vous ? Contactez directement nos experts pour obtenir des conseils précis :

Applications pour eau de process

® de HYDAC

Nous proposons des filtres automatiques auto-nettoyants pour tous les fluides et pour tous les types et degrés de contamination. Leurs avantages : une durée de vie en service plus longue et une faible consommation d’énergie, dans une qualité documentée conformément à DIN EN ISO 9001 et 14001.

En savoir plus sur les capteurs AutoFilt®

de HYDAC avec homologation du type

Une large gamme de capteurs, qui met l’accent sur une sécurité maximum, vous attend. Accompagnés d’une homologation du type, ces capteurs apportent un soutien fiable à votre technologie, dans l’industrie du transport maritime.

En savoir plus sur les capteurs HYDAC

Filtres en ligne HYDAC

Vous pouvez vous aussi tirer profit de l’utilisation des filtres en ligne de HYDAC. Nos produits de grande qualité prolongent la durée de vie en service de votre technologie maritime, grâce à une filtration efficace. En savoir plus maintenant sur notre large gamme de produits.

En savoir plus sur les filtres en ligne HYDAC

Échangeurs de chaleur à plaques HYDAC

Découvrez nos robustes échangeurs de chaleur à plaques. Nous fournissons des plaques de transfert de chaleur en titane, qui sont spécifiquement conçues pour les applications à l’eau de mer, afin que vous puissiez bénéficier d’une durée de vie en service particulièrement longue.

En savoir plus sur les échangeurs de chaleur à plaques de HYDAC

Filtres à panier de tamisage HYDAC

Modulaire, robuste et puissant : notre filtre à panier de tamisage convient parfaitement pour traiter l’eau de ballast dans votre technologie maritime. Facile à utiliser et équipé de matériaux filtrants pouvant être nettoyés, le filtre à panier de tamisage PRFS vous aide à faire des économies.

En savoir plus sur les filtres panier HYDAC

Filtres en ligne PLF1/PLF2 de HYDAC

Conçu pour séparer en continu les solides des liquides à faible viscosité : le filtre en ligne de process de HYDAC impressionne par sa conception compacte et sa grande capacité de retenue de la contamination. Sa conception modulaire permet une flexibilité maximum : le filtre peut être élargi en fonction des besoins.

En savoir plus sur les filtres en ligne HYDAC

Téléchargements Vous aimeriez en savoir plus sur nos solutions destinées à l’industrie du transport maritime ? Vous en saurez plus ici sur nos composants et systèmes.