Applications pour la construction navale avec homologations internationales
Technologie maritime sur le pont
Qu’il s’agisse d’un navire de croisière, d’un navire marchand, cargo ou porte-conteneur, les conditions environnementales offshore exercent une pression immense sur les superstructures du pont et du navire. Nous apportons notre soutien aux fabricants de systèmes, aux chantiers navals et aux compagnies maritimes avec des solutions robustes afin d’assurer un fonctionnement sûr et fluide en dépit de ces exigences élevées. HYDAC est votre interlocuteur fiable pour les applications de l’industrie maritime :
- Superstructures de ponts et de navires
- Grues et autres équipements de levage
- Écoutilles, équipements RoRo
- Couvercles d’écoutilles
- Treuils
- Portes extérieures
Technologie maritime sous le pont
Les applications sous le pont doivent répondre aux exigences les plus élevées : hautement efficaces, durables et peu encombrantes. HYDAC vous propose des solutions optimisées au niveau de leur encombrement, accompagnées des certifications provenant de toutes les sociétés de classification bien connues. Grâce à notre expertise globale, nous sommes toujours là pour vous sur site. Nous soutenons les applications de construction navales suivantes, avec nos composants et nos systèmes :
- Contrôle de la direction et de la poussée
- Stabilisateurs à ailerons
- Compensateurs
- Hélices de gouvernail et hélices à pas variable
- Propulseurs d’étrave
- Pompes de chargement
- Systèmes de gouvernail
- Moteurs marins
- Eau de ballast
- Incinération de déchets
Moteurs marins
Un moteur marin est au cœur de chaque navire. Cela signifie qu’il est essentiel d’avoir un fonctionnement fiable. Des normes plus strictes en matière d’émissions de gaz d’échappement pour les moteurs marins posent également des défis majeurs aux sociétés. Une qualité de carburant de première classe est nécessaire pour garder le rythme dans cette industrie. C’est pour cela qu’HYDAC vous accompagne avec une technologie de filtration de haute qualité pour :
- Moteurs haute vitesse
- Moteurs moyenne vitesse
- Moteurs basse vitesse
Décarbonation
Les systèmes d’injection sensibles sont le résultat d’une optimisation continue des moteurs marins et des restrictions accrues sur les carburants nocifs pour l’environnement, conformément à la norme Tier III (Rang III). Pour assurer leur fonction, un carburant pratiquement exempt de particules contaminées est nécessaire. Sinon, le système en souffrira. En tant que votre expert de proximité, HYDAC est à même de proposer des solutions de filtration pour toutes les applications de construction navale. Nous réduisons vos coûts au long terme grâce à une longue durée de vie du filtre et à des niveaux de propreté élevés.
Décarbonation : solutions de produit pour la construction navale
Filtration ultra-fine d’HYDAC pour les carburants diesel
Le nouveau Optimicron® FuelFine, doté d’une structure d’élément spécial, a été spécifiquement développé pour répondre aux exigences de propreté élevées applicables aux carburants diesel. C’est ainsi qu’HYDAC a rendu possibles les classes ISO inférieures au 11/08/07. Pour un moteur marin qui fonctionne de manière durable.
Filtres à carburant HYDAC HDMD/HDPD
Économie de ressources et performance stable : nos filtres (doubles), dans la qualité testée et éprouvée de HYDAC, répondent aux exigences de conditionnement sévères des moteurs diesel modernes. Vous êtes entre de bonnes mains quant à la pré-filtration et la filtration principale, grâce à des systèmes de filtration fiables homologués pour les navires.
Filtration HYDAC pour carburants, huile hydraulique et huile de lubrification
L’AutoFilt® RF9 est caractérisé par sa technologie brevetée de rinçage par contre-courant avec séparation sécurisée des milieux. L’AutoFilt® RF15 se nettoie constamment et protège parfaitement votre huile de lubrification du moteur – vous pouvez même ajouter un conditionnement d’huile de lubrification continu en option.
En savoir plus sur notre HYDAC AutoFilt® RF9
Filtration des gaz et carburants alternatifs d’HYDAC
Les particules de contamination dans les carburants marins liquides et gazeux contaminent les systèmes d’injection et les moteurs, ce qui altère leurs performances. Tandis que nos filtres automatiques sont idéaux pour la filtration de bio-carburants et d’huile d’allumage, nos filtres à gaz dans la conception à double expansion (DBB) particulièrement robuste sont utilisés pour les carburants comme le méthanol. Au cœur de ceux-ci se trouvent nos matériaux filtrants nettoyables en profondeur Chemicron® avec une surface de filtre particulièrement large et des taux de rétention absolus de 99,5 %.
Filtres automatiques à rinçage par contre-courant AutoFilt® d’HYDAC
La séparation des solides de l’eau de lavage des gaz d’échappement est particulièrement importante dans la décarbonation, car elle mène à des gains d’efficacité tout au long du processus ainsi qu’à la protection des composants en aval. Notre filtres de rinçage par contre-courant automatiques fonctionnent de manière indépendante ; nous proposons aussi des solutions adaptées pour la filtration des amines.
En savoir plus sur les modules de filtre à carburant AutoFilt®
Modules de filtre à carburant HYDAC
Garantie des exigences de propreté les plus élevées avec le module de filtre à carburant d’HYDAC ! Notre concept de filtration efficace a pour effet de réduire l’usure des injecteurs, de réduire les coûts et d’augmenter la durée de vie en service de votre moteur.
Surveillance d’état HYDAC
HYDAC propose une large gamme de composants pour la construction de systèmes de surveillance d’état modernes qui font office de base pour la maintenance prédictive. C’est ainsi qu’ils contribuent à la réalisation de solutions de service et de maintenance efficaces, ainsi qu’à la durabilité et à la protection de l’environnement.
Robustesse, optimisation de l’espace d’installation et réduction de poids
L’industrie maritime fait face à des conditions environnementales extrêmes et à des espaces limités. Cela signifie que des solutions robustes, avec un design compact, sont nécessaires. Nous travaillons avec vous pour réduire votre volume d’huile et celui de vos réservoirs en faisant appel aux solutions HYDAC. Cela vous permet d’économiser des coûts et des ressources à long terme lorsqu’il s’agit de travaux d’exploitation et de maintenance.
Robustesse, optimisation de l’espace d’installation et réduction de poids : solutions de produit pour la construction navale
Tank Reduction Units HYDAC
Découvrez les avantages de notre solution premium de conditionnement actif des fluides et faites des économies à long terme grâce à la réduction des volumes d’huile et à une utilisation de matériaux réduite. Réduisez vos volumes de réservoirs de 60 à 80% avec notre Tank Reduction Unit.
Technologie de filtration HYDAC Air-X
Avec notre technologie de filtration Air-X, vous pouvez réaliser des économies efficaces grâce à la réduction des volumes d’huile, à d’énormes réductions de poids et à une utilisation de matériaux réduite. En savoir plus sur les nombreux avantages de notre solution de filtration.
Blocs de contrôle LX-6 HYDAC pour détection de charge
Notre distributeur proportionnel basé sur le principe de détection de charge, avec un compensateur de pression sectionnel en amont, impressionne par son design modulaire et compact. Équipé de façon idéale pour une utilisation efficace dans votre technologie maritime.
Systèmes de refroidissement HYDAC
Du refroidissement de la boîte de vitesses à l’eau ou à l’air au refroidissement des liquides pour les entraînements électriques : découvrez les avantages de notre gamme complète de systèmes de refroidissement pour une large variété d’applications dans la construction navale.
Systèmes et traitement d’huile de lubrification HYDAC
Les systèmes à huile de lubrification des moteurs sont des systèmes sensibles : ils nécessitent à la fois un flux d’huile fiable et un niveau constant de propreté de l’huile. HYDAC vous fournit des systèmes de lubrification personnalisés. Les séparateurs d’huile de lubrification peuvent être remplacés par des filtres en ligne HYDAC LMDP pour économiser du carburant (RSI < 6 mois).
Centrales hydrauliques HYDAC
Les petits espaces nécessitent beaucoup de créativité si vous ne voulez pas faire de compromis avec vos centrales hydrauliques sous le pont. Nous proposons des solutions rentables à cette fin. HYDAC se charge également de l’installation et de l’entretien.
HYDAC AutoFilt®
Pour un rinçage par contre-courant très efficace, en présence de charges de contamination importantes, vous êtes entre de bonnes mains avec nos modèles de la série AutoFilt®. Découvrez notre toute nouvelle série AutoFilt®RF14, par exemple – qui est également idéale pour la rénovation.
Sécurité opérationnelle
La sécurité de votre système est extrêmement importante pour nous : pour garantir une sécurité maximale, nous concevons nos solutions en conformité avec les spécifications de classes. Cela signifie que nous fournissons toujours nos composants accompagnés des certificats et approbations matières qui s’y rapportent. Nos capteurs homologués dans les classes les plus importantes aident également à surveiller votre système de manière fiable. Pour un fonctionnement sans faille.
Sécurité opérationnelle : solutions de produit pour la construction navale
d’HYDAC
Pour utiliser efficacement le carburant et permettre un voyage en mer sans heurts, les blocs de contrôle sont essentiels pour la coordination des compensateurs. En savoir plus sur notre large gamme de produits, parmi lesquels les blocs de contrôles spéciaux pour les bateaux à moteur rapides et les yachts.
Capteurs HYDAC
HYDAC fournit une gamme étendue de capteurs pour vos applications maritimes, qu’il s’agisse de versions standard ou de produits homologués pour augmenter la sécurité fonctionnelle de vos systèmes de surveillance d’état. Voyez par vous-même !
Pompes HYDAC
En plus de sa pompe à pistons axiaux à cylindrée variable PPV100S pour l’alimentation en pression dans les circuits ouverts, HYDAC fournit une gamme étendue de pompes convenant pour les applications maritimes. Nous serons heureux de vous conseiller sur la meilleure solution pour vous.
Vérins HYDAC
Conditions extrêmes, longues durées de vie en service, charges importantes, augmentation du risque de corrosion : aucun de ces critères n’est un problème pour les vérins hydrauliques HYDAC. Nous fournissons des vérins sur mesures qui sont adaptés à vos exigences spécifiques conformément aux normes de qualité les plus élevées.
Unités de déshydratation FAM HYDAC
Notre série FluidAqua Mobil est conçue pour séparer l’eau libre et dissoute ainsi que les gaz des fluides hydrauliques et des fluides de lubrification. Une grande rentabilité est garantie grâce à une grande capacité de rétention de la contamination et à une grande efficacité de filtration.
FluidAqua Mobil HYDAC
Ouvrir et fermer les portes-cloisons étanches et les écoutilles de façon fiable constitue un défi tout particulier en mer. Dans ce contexte, notre groupe compact immergé dans l’huile est parfait pour faciliter la commande hydraulique de vos applications.
En savoir plus sur les centrales HYDAC
Valves directionnelles HYDAC
Assurez une sécurité opérationnelle maximum avec nos valves industrielles hautement efficaces : en particulier, nos distributeurs 4WE6 et 4WEH16, testés et éprouvés, sont idéaux pour être utilisés dans les superstructures de pont et les treuils. Ils sont également disponibles en version ATEX.
Systèmes de gouvernail HYDAC
Qu’il s’agisse d’un système de gouvernail à 1, 2 ou 3 pales, nous vous proposons le système hydraulique adapté à chaque système. Même les machines à gouvernail à double action sont couvertes par notre gamme de produits. Contactez-nous - nous serons heureux de vous aider !