Solutions durables pour compresseurs
Turbocompresseurs & et compresseurs
De la même façon que les compresseurs axiaux, les turbocompresseurs sont des compresseurs dynamiques. Ils sont le plus souvent utilisés dans les process techniques continus. Étant donné les charges importantes auxquelles vos machines sont exposées, nous vous proposons des systèmes auxiliaires efficaces pour la lubrification par circulation ou les joints à gaz.
Compresseurs à piston & et à membrane
Les compresseurs à piston et à membrane font partie de la famille des compresseurs volumétriques. Ils sont utilisés pour comprimer les gaz dans les process discontinus, lorsqu’il est nécessaire d’atteindre des rapports de compression ou des pressions élevés. Ils seront de plus en plus importants, à l’avenir, pour la compression de l’hydrogène et la capture du carbone. HYDAC vous apporte son aide en vous proposant des solutions de refroidissement et des systèmes d’huile de lubrification efficaces et optimisés en termes d’espace d’installation.
Compresseurs à vis
Les compresseurs à vis compriment les gaz en utilisant deux vis rotatives engrenantes. Qu’il s’agisse de la capture du carbone, de méthaniers, du transport par pipelines ou d’électrolyse, les compresseurs à vis sont polyvalents et deviendront de plus en plus importants à l’avenir. Nous vous proposons des solutions optimisées en espace d’installation et en coût pour l’injection d’huile ou d’eau et pour votre traitement des gaz de process.
Turbines de détente
Les turbines de détente sont des machines permettant de transformer l’énergie de pression d’un gaz en expansion en énergie mécanique. On les utilise souvent en cryogénie, pour liquéfier les gaz, et dans les processus industriels où les gaz doivent être refroidis, ou bien lorsqu’il faut récupérer l’énergie de gaz à haute pression. Notre expertise des systèmes d’huile de lubrification et des gaz de process nous permet de vous proposer des solutions pour la lubrification par circulation et les joints à gaz.
Systèmes d’huile de lubrification pour boîtes de vitesses et paliers lissesFaites des économies de CO2 & et économisez de l’espace d’installation grâce à une technologie de dégazage brevetée
Avec notre technologie de dégazage brevetée, nous aidons les systèmes d’huile de lubrification à atteindre tout leur potentiel. Qu’il s’agisse de compresseurs à piston, de turbocompresseurs, de compresseurs à vis ou de compresseurs à membrane, nous construisons ces compresseurs de sorte qu’ils soient particulièrement compacts, économiques et non polluants. Notre technologie de filtration spéciale réduit le volume des réservoirs à un minimum, ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 30 % sur vos coûts d’équipement d’origine et de réduire vos coûts de systèmes, ainsi que vos émissions de CO2. Vous voulez savoir combien vous pourriez potentiellement économiser dans votre application ?
Nos solutions produits pour systèmes d’huile de lubrification
Technologie d’éléments filtrants HYDAC Air-X
Économisez de l’espace d’installation avec le dégazage optimisé de vos systèmes de lubrification, grâce à la technologie Air-X innovante de HYDAC. Réduisez la taille de vos réservoirs jusqu’à 40 % et minimisez les émissions de CO2 dans votre système d’huile de lubrification.
Élément filtrant HYDAC empêchant les décharges électrostatiques
Utilisez les éléments filtrants Stat-X® pour réduire les décharges électrostatiques dangereuses dans votre système et empêcher les défaillances électroniques, la formation de produits de dégradation de l’huile et la destruction des éléments filtrants utilisés.
Unité de lubrification compacte HYDAC
Notre système modulaire, pour la lubrification de vos compresseurs, a été conçu pour s’adapter aux systèmes d’huile de lubrification à faibles débits. HYDAC HYLU vous épargne tout travail de construction prenant du temps et prend soin à la fois de l’environnement et de votre porte-monnaie.
Dispositif de levage HYDAC
Un dispositif de levage est une pompe spéciale utilisée dans les gros turbocompresseurs. Pour un maximum de flexibilité, nous utilisons une structure en acier modulaire sans soudage, et non pas la construction soudée classique. Cette conception est également très économique car elle réduit vos coûts jusqu’à 20 %.
Filtres HYDAC
Nos solutions de filtration économiques en énergie et dotées d’une technologie d’éléments optimisée constituent le meilleur choix qui puisse être fait pour une gestion efficace des ressources. Faciles à manipuler et d’une grande performance de filtration, elles sont parfaites pour être utilisées dans les systèmes d’huile de lubrification.
Séparateur de brouillard d’huile HYDAC
HYDAC est un expert en technologie des fluides et technologie de filtration depuis des décennies. C’est sur cette base que nous avons développé notre séparateur de brouillard d’huile équipé en son centre de notre technologie d’éléments filtrants Optimicron® Drain efficace.
Accumulateurs à vessie HYDAC
Découvrez les avantages de notre large gamme d’accumulateurs à vessie caractérisés par des pertes de gaz plus faibles. Nos produits nécessitent moins de maintenance et d’entretien, et ils ont une durée de vie en service plus longue, ce qui permet de réduire les coûts. En savoir plus maintenant !
Unité d’élimination du varnish (VEU) HYDAC
Des dépôts solides ou gélatineux colmatent votre système d’huile de lubrification ? Les produits de dégradation de l’huile, connus sous le nom de varnish, sont alors le problème. Nos unités d’élimination du varnish, d’un entretien facile, sont la solution car elles éliminent avec fiabilité le varnish de vos huiles minérales.
Gestion thermiqueRégulation de température énergétiquement efficace & et bon usage de la chaleur perdue
Qu’il s’agisse de turbocompresseurs, de compresseurs à piston, de compresseurs à membrane ou de compresseurs à vis, la gestion thermique basée sur les besoins augmente l’efficacité et la durée de vie en service de chaque compresseur. Expert dans toutes les tâches de refroidissement et de régulation de température, HYDAC est à même de vous proposer des solutions et des systèmes de gestion thermique complets. Nous nous engageons à utiliser les ressources disponibles de manière responsable et à exploiter toute chaleur résiduelle inévitable. Notre technologie innovante nous permet d’atteindre la meilleure qualité de conception possible.
Nos solutions produits pour la gestion thermique
Refroidissement par fluide HYDAC
Le refroidissement par fluide est une méthode efficace et rentable pour refroidir les densités de puissance élevées. HYDAC est à même de vous proposer des solutions très spécialisées comme, par exemple, des plaques froides pour le refroidissement des composants électriques, ainsi que des échangeurs de chaleur à plaques vissées et brasées d’une grande efficacité.
Refroidisseurs de gaz HYDAC
Lorsqu’il s’agit de refroidir les systèmes de compresseurs, nous fournissons des systèmes de refroidissement et des échangeurs de chaleur personnalisés et spécifiquement adaptés pour répondre à vos exigences. Nous réalisons des solutions sur mesures pour refroidir les gaz comprimés.
Échangeurs tubulaires HYDAC
Dans le domaine des échangeurs de chaleur tubulaires, HYDAC propose une gamme élaborée de modèles de série, ainsi que des solutions personnalisées sur mesures. Notre gamme de produits comprend également des échangeurs de chaleur de sécurité. Cela signifie que notre gamme offre des solutions pour toutes les exigences thermodynamiques en ingénierie mécanique et des installations.
En savoir plus sur les échangeurs de chaleur tubulaires HYDAC
Panneaux de distribution de gaz et filtres pour gaz d’étanchéité et gaz de processEmpêchez la contamination et augmentez les performances
Les impuretés présentes dans les gaz sous la forme liquide ou de particules nuisent sensiblement à la durée de vie en service de composants importants de systèmes et d’installations. La conséquence en est un travail de maintenance et de nettoyage coûteux, voire des temps d’arrêt complets. Nos concepts de filtration sont réalisés conformément à vos exigences spécifiques, par utilisation de solutions standard testées et éprouvées ou bien de composants et de systèmes développés spécifiquement pour répondre à ces exigences.
Nos solutions produits pour gaz d’étanchéité et gaz de process
Filtres à gaz d’étanchéité HYDAC avec et sans séparation d’aérosols
Les joints à gaz d’étanchéité pour turbomachines sont des systèmes très complexes et extrêmement sensibles à la contamination par des particules solides, des aérosols et des condensats. Nos filtres à gaz d’étanchéité protègent vos joints, en assurant la plus longue durée de vie en service possible.
Pré-séparateur HYDAC pour gaz d’étanchéité GCS
Le cyclone convient pour séparer de grandes quantités de solides et pour la séparation sommaire de liquides. Prenez contact avec nous pour en savoir plus sur nos pré-séparateurs pour gaz d’étanchéité.
Filtres à gaz de process et coalesceurs HYDAC
Les impuretés présentes dans les gaz sous la forme liquide ou de particules nuisent sensiblement à la durée de vie en service de composants et systèmes importants. Les compresseurs à piston, en particulier, sont sensibles à la contamination liquide. La conséquence en est un travail de maintenance coûteux, voire des temps d’arrêt complets. Nos concepts de filtration sont réalisés conformément à vos exigences spécifiques, par utilisation de solutions standard testées et éprouvées ou bien de composants et de systèmes développés spécifiquement pour répondre à ces exigences.
Insert de séparateur HYDAC
À l’aide de l’insert de séparateur, le gaz de process, du côté pression des compresseurs à vis, est exempt d’huile résiduelle. Notre solution plug & play peut être intégrée aux récipients sous pression existants et les éléments filtrants coalescents à gaz, testés et éprouvés, assurent une séparation optimale de l’huile.
Valves coaxiales HYDAC
Les valves coaxiales de HYDAC sont utilisées pour contrôler et réguler le flux de liquides ou de gaz dans les processus. L’ouverture et la fermeture contrôlées des valves permettent une distribution précise et régulière des fluides. Nos valves coaxiales offrent une grande précision et une grande fiabilité, en aidant votre compresseur à fonctionner efficacement.
Transmetteurs de pression d’hydrogène HYDAC
La série de transmetteurs de pression HDA pour les applications d’hydrogène est un ajout innovant à notre gamme de produits existante. Les dispositifs sont basés sur une cellule de capteur à mince couche robuste et durable, qui est soudée sur le raccord de process. Il n’y a pas de joints internes. Toutes les parties mouillées par le gaz sont réalisées en acier inoxydable spécial adapté à ces fins.
Transmetteurs de pression HYDAC fonctionnellement sûrs
Efficacité et sécurité maximales grâce à la redondance ! Les cellules de mesure, les signaux de sortie et l’électronique sont tous fournis en double : remplacez deux lignes de mesure complètes avec deux capteurs par un seul HDA 4700. Le capteur est certifié TÜV pour sa sécurité de fonctionnement, conformément aux normes ISO 13849 (PL d) et IEC 61508 (SIL 2).
ServiceLa façon, pour vous, d’assurer une plus grande disponibilité de vos systèmes
Le centre de service HYDAC Service Center propose une gamme complète de services pour la maintenance professionnelle, l’inspection et la gestion des fluides dans vos applications. Notre objectif est de minimiser les temps d’arrêt de vos systèmes de lubrification et d’augmenter la durée de vie en service des systèmes de commande électro-hydrauliques à boucle ouverte et à boucle fermée.
L’expertise de nos spécialistes expérimentés, l’homologation des produits HYDAC dans le monde entier et une collaboration étroite avec les organes de contrôle internationaux responsables (TÜV, Germanischer Lloyd et DVGW, etc.), sont les atouts par lesquels HYDAC se démarque.
Une large gamme de services – Faites-vous conseiller personnellement