Teollisuuspesukoneiden tekninen puhtaus
Puhtaudesta huolehdittaessa ei voi säästää
Lisääntynyt asiakastyytyväisyys, tiukentuneet laatuvaatimukset ja alhaisemmat kustannukset - tekninen puhtaus on yhä tärkeämmässä asemassa teollisuudessa. Valmistettujen osien ja tuotantokoneiden vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Tehotiheys kasvaa, kun taas välykset pienevät.
HYDAC on asiantuntija teknisessä puhtaudessa ja teollisuuspesukoneiden optimoinnissa, sillä meillä on laaja valikoima erilaisia ratkaisuja.
Lue lisää!
Voimme työskennellä kanssasi parantaaksemme tuottamiesi komponenttien laatua!
Seuraa teknistä puhtauttaVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
Monien laitosten omistajien tavoitteena on maksimoida tuotanto ja säilyttää samalla huippulaatu. Tämän saavuttamiseksi komponenttien ja järjestelmien teknisen puhtauden tutkiminen on ollut välttämätöntä jo jonkin aikaa.
Aktiivinen panoksemme puhtauden testausta koskevien ohjeiden laatimisessa tekee meistä asiantuntijan epäpuhtauksien vähentämisessä. Teknisen puhtauden testauksen perustana noudatamme sekä kansainvälisiä standardeja (esim. ISO 16232, ISO 18413) että maasi tai toimialajärjestön erityisohjeita (esim. VDA Volume 19).
Koneiden ja komponenttien teknisen puhtauden määrittäminen
Komponenttien korkea laatu vähentää tuotannon hylkäysmääriä, reklamaatioita ja jälkitöitä minimiin, joten voit lisätä prosessin luotettavuutta hetkessä. Jotta voit aina määrittää teknisen puhtauden luotettavasti, toimitamme lianirrotuslaitteita, jotka on mukautettu komponenttien erityisiin testausvaatimuksiin niiden erilaisten ominaisuuksien osalta.
Jäännösepäpuhtauden määrittämiseksi elektroniikka- ja muovikomponenteille HYDAC toimittaa myös sopivia ratkaisuja, joiden avulla komponentit voidaan testata rikkoutumatta, jotta niitä voidaan käyttää myös jälkeenpäin.
Tuotteemme ovat markkinoille tulostaan lähtien määrittäneet tekniset standardit! Tuemme sinua jäännösepäpuhtauden määrityksessä riippumatta siitä, onko kyseessä nestemäinen vai kuiva irrotusmenetelmä. Ota yhteyttä meihin!
Ratkaisumme komponenttien ja järjestelmien jäännösepäpuhtausanalyysiin
HYDACin lianirrotuslaite pienille ja keskisuurille komponenteille CTU 1000
Voit vähentää vikaantumisia ennen toimitusta asentamalla puhtaita komponentteja HYDAC CTU -testausyksikön ansiosta. Täydellisessä ratkaisussamme käytetään märkä- tai kuivairrotusta teknisen puhtauden määrittämiseksi.
HYDACin modulaarinen testausjärjestelmä yleistä komponenttispektriä varten CTM 1000
Hyödy maksimaalisesta joustavuudesta HYDACin modulaarisen järjestelmän avulla. Yhdistä nesteen syöttö-, ohjaus- ja tietovarastointimoduulimme valitsemiesi lianirrotusmoduulien kanssa. Neuvomme sinua mielellämme.
Modulaarinen HYDAC-järjestelmä suurille virtausnopeuksille
CTM 3000
Soveltuu 3-18 l/min virtauksille: modulaarinen järjestelmämme on suunniteltu suurten komponenttien teknisen puhtauden analysointiin. Suuren tuotevalikoimamme ansiosta voimme aina toimittaa oikean ratkaisun sovellukseesi.
Puhtauden kannalta kriittisten prosessinesteiden suodattaminen teollisuuspesukoneissa
Paranna komponenttien laatua, säästä resursseja tehokkaasti ja vähennä kunnossapitotyöt minimiin - tehokkaat suodattimet prosessinesteille näyttävät miten. Lisää järjestelmiesi tehokkuutta hyödyntämällä puhdistustekniikoiden koko potentiaalia.
Karkeasuodatuksesta vaativaan hienosuodatukseen sovelluksiin, joissa on kaikkein tiukimmat puhtausvaatimukset - meillä on ratkaisut sinun haasteeseen.
Suodatusratkaisumme prosessinesteille
HYDAC-suodatinelementti Wombat
Käytä Wombat-suodatinelementtiämme prosessinesteiden parhaan mahdollisen puhtauden takaamiseksi. Yhdessä Wombat-suodattimen kanssa voit varmistaa nesteen parhaan mahdollisen puhtauden ja pitkän käyttöiän. Tutustu Wombat-suodatinelementin moniin etuihin.
HYDAC-suodatinelementti Flexmicron
Olipa kyseessä Premium-, Standard- tai Economy-sarja - erilaisilla suodatinelementtiteknologioilla voit saavuttaa maksimaalisen nestepuhtauden jopa 99,8 prosentin suodatustehokkuudella.
HYDAC-suodatinpussit
Oikea ratkaisu kaikkiin haasteisiin: tutustu laadukkaaseen suodatinpussivalikoimaan. Luotettava ja helppokäyttöinen - valitse oikea suodatinpussi, joka on mitoitettu puhtausvaatimuksiisi.
HYDAC Wombat-suodatin
Suodattimemme täyttävät tiukimmatkin puhtausvaatimukset: käytettävissäsi on erilaisia suodatinelementtityyppejä, kotelokokoja ja painealueita. HYDAC WBF:n avulla olet aina joustava!
HYDAC MultiRheo-suodatin
Korkeat laatuvaatimukset, määritellyt suodatusnopeudet ja korkeat suodatusarvot - sovellukset alhaisesta viskositeetista korkean viskositeetin nesteisiin: suodatinelementtiteknologiamme mahdollistaa hiukkasten tehokkaan suodatuksen teollisuuspesukoneissa ja huuhtelutestipenkissä. Ota yhteyttä meihin!
Jäähdytysnestejärjestelmien valvonta ja kunnossapito
Korroosiosuojauksen puute, laatuongelmat, työkalujen käyttöiän lyheneminen ja lisääntyneestä konsentraatin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset - nesteparametrien poikkeamisella nimellisarvosta vesipohjaisissa teollisten osien pesu- ja jäähdytysnestejärjestelmissä saattaa olla kauaskantoisia seurauksia.
Varmistaaksesi, että olet aina turvallisella puolella, voimme tukea sinua nesteiden luotettavassa reaaliaikaisessa seurannassa ja automaattisessa jäähdytysnesteen täydennyksessä tarpeen mukaan - näin voit säästää jopa 10-20 % vuotuisesta konsentraatin käytöstä.
Tutustu jäähdytysnesteitä koskeviin ratkaisuihimme jo tänään