Vety on teknologia, jossa on paljon potentiaaliaAsiantuntijaosaamisella on suuri kysyntä vedyn ollessa kyseessä
Edessä on pitkä tie ennen kuin kaikkiin vetyyn liittyviin kysymyksiin on saatu vastaukset. Tämä johtuu siitä, että vedyn tuotanto, toimitus ja käyttö aiheuttavat edelleen haasteita yrityksille. Yksi asia on kuitenkin varma: vedyn ja vaihtoehtoisten energianlähteiden potentiaali mobile- ja teollisuussovelluksissa on valtava. Potentiaalia riittää ympäristöystävälliseen ja päästöttömään tulevaisuteen kotitalouksille, teollisuudenaloille ja liikenteeseen.
Vety on kuitenkin aiheena monimutkainen. Siksi kannattaa turvautua asiantuntijaan, joka ehdottaa innovatiivisia lähestymistapoja ratkaisuihin sekä tarjoaa samalla käyttöön testattuja tuotteita ja alan asiantuntemusta vuosikymmenien kokemuksella. HYDAC auttaa sinua toteuttamaan projektisi menestyksekkäästi, olipa kyse sitten uuden tuotteen kehitystyöstä tai sarjatuotannosta. Kerro meille tarpeistasi.
Mitä asiakkaamme kertovat yhteistyöstä kanssamme – katso video nyt
Elektrolyysi ja vedyn tuotanto
Hiilineutraalia tulevaisuutta kohti suunnattaessa vety on eräs lupaavimmista vaihtoehtoisista energianlähteistä, jolla korvataan fossiiliset polttoaineet teollisuudessa ja infrastruktuurissa. Vetyä voidaan tuottaa monilla eri prosesseilla. Kestävin menetelmä on veden elektrolyysi, jossa sähkö tulee uusiutuvista energioista. Tässä prosessissa kaksi vesimolekyyliä (2H2O) hajotetaan kahdeksi vetymolekyyliksi (2H2) ja happimolekyyliksi (O2) sähköenergiaa käyttäen.
Käytetystä teknologiasta (AEL, AEM, PEM, SOEC) riippumatta voimme tukea vedyntuotantoasi jatkuvasti kasvavalla tuotevalikoimallamme. Tarjoamme jo nyt laajan valikoiman tuotteita, joilla elektrolyysilaitteestasi voidaan tehdä tehokkaampi, taloudellisempi ja turvallisempi.
Tuotevalikoimamme
Nesteiden lämmönhallinta
Voit luottaa Balance of Plant -ratkaisuihimme kehittyneessä nesteiden lämmönhallinnassa. Tuotevalikoimamme kattaa ilmajäähdytysjärjestelmät esimerkiksi nestevirtauksille (DI-vesi, vesipitoinen kaliumhydroksidi) sekä kompressorin jäähdytysjärjestelmät kondensaatiokuivaukseen (kaasun jäähdyttimet) hiukkasten suodattamiseksi kaasuista ja nesteistä. Voit kääntyä puoleemme, kun on kyse aerosolien erotuksesta, nesteiden käsittelystä ja kaasun paineistamisesta. Tarjoamme myös laajan valikoiman tuotteita elektrolyysilaitteesi Balance of Plant -toimintoja varten, mukaan lukien valikoidut venttiilit ja anturit (paine, lämpötila, johtavuus, pinnankorkeuslähettimet, pinnankorkeusanturit).
Vedyn / kaasun kuivaus
Joihinkin sovelluksiin vaaditaan erittäin puhdasta vetyä. Raakakaasusta tuotetussa vedyssä on kuitenkin usein tuotantoprosessin jälkeen vedestä ja hapesta aiheutuvia epäpuhtauksia. DIN EN 17124 -standardin määrityksen mukaan näitä epäpuhtauksia tulee olla alle 5 ppm. Innovatiivisen vetykuivauksemme ansiosta voimme saavuttaa tarvittaessa korkeammat vedyn laatutasot kuin mitä standardi edellyttää.
Erottimen optimointi / faasierotus
Vedyn tuotanto aiheuttaa monia haasteita. Sama koskee myös kaasun ja nesteen erotusta. Perinteiset erotinsäiliöt ovat suuria eivätkä ne tarjoa aktiivista seoksen erotusta. HYDACin ratkaisulla erotinsäiliöiden koko voidaan pienentää mahdollisimman vähäiseksi ja koko järjestelmän tehokkuus maksimoidaan aktiivisella kaasunpoistoyksiköllä. Tutkimme mielellämme erottimesi myös asennustilan optimoinnin tarjoaman potentiaalin näkökulmasta – ota yhteyttä meihin!
Hydraulinen pinon kiinnitys
Kierretangot vai hydraulisylinterit? Monet elektrolyysilaitteiden valmistajat luottavat pinojen kiinnityksessä kierretankoihin tai belleville-jousiin. Vastakohtana näille menetelmille hydraulinen pinon kiinnitys mahdollistaa optimaalisen ja homogeenisen voiman jakautumisen pinossa käytön aikana. Tämä estää kaksinapaisten levyjen välisen vuotamisen, helpottaa huoltotyötä ja pidentää käyttöikää. Tuemme sinua aktiivisella pinon esijännityksellä pinon käytön aikana ja staattisella pinon kiinnityksellä pinon kokoamisen aikana.
Vedyn tankkausasema
Vety tekee päästöttömästä ajamisesta todellisuutta, kun sitä käytetään vaihtoehtoisena energianlähteenä. Vedyn ja hapen välisestä reaktiosta syntyy ainostaan puhdasta vesihöyryä sen ohella, että siinä tuotetaan energiaa polttokennoajoneuvojen voimanlähteeksi. Tämä on vaaratonta ihmisille ja ympäristölle.
Tämän teknologian painoarvo kasvaa kaikkialla maailmassa ja sen seurauksena vedyn tankkausasemien infrastruktuuri laajenee jatkuvasti. Vetytankkausteknologian jatkuva kehitys saatavuuden, energiatehokkuuden ja kustannusten suhteen on merkittävässä roolissa. HYDAC voi jo nyt tukea sinua laajalla tuotevalikoimalla, mutta uusia kehityshankkeita ja innovaatioita on niin ikään työn alla. Ota vapaasti yhteyttä meihin.
Tuotevalikoimamme
Hiukkasepäpuhtaudet, vedyn laatu ja kaasun puhtaus
Olipa kyse sitten hiukkasepäpuhtauksista tai haitallisista kaasuista, vetyä koskevat korkeat puhtausvaatimukset. Hiukkasepäpuhtaudet voivat johtaa sekä vedyn tankkausasemien että polttokennoajoneuvojen järjestelmävikoihin. Teknisen puhtauden pitkäaikaisena asiantuntijana olemme kehittäneet tuotteen nimeltä PSA-H70. Se on tarkoitettu tankkausasemien näytteenottoon ja hiukkasepäpuhtauskuormien arviointiin. Tämän tuloksena voimme tarjota sinulle sekä hiukkasten että nesteiden erotukseen soveltuvan kattavan kaasunsuodatuksen valikoiman tankkausasemia varten, niin mataliin kuin korkeisiin paineisiin (jopa 1050 baarin saakka).
Haitalliset kaasut voivat johtaa polttokennopinojen vikoihin (tunnetaan nimellä katalyyttimyrkyt). HYDAC tekee parhaillaan koko maailman tasolla ainutlaatuista kehitystyötä kaasun laatua mittaavan anturin parissa. Se mittaa jatkuvasti kaasun koostumusta tankkausasemien varastosäiliöissä.
Vetyjäähdytys
Toimitamme kompressorijärjestelmien jäähdytykseen tehokkaita jäähdytysjärjestelmiä ja lämmönvaihtimia omiin tarpeisiisi räätälöityinä. Valmistamme räätälöityjä ratkaisuja paineistetun kaasun uudelleenjäähdytykseen vedyn tankkausasemilla. Hyödynnä asiantuntemustamme tankkausaseman jäähdytyksen optimoinnissa, olipa kyseessä kattorakenne, V-muoto tai suora integrointi säiliöön.
Tuotevalikoimamme jatkuvan laajentamisen ansiosta voimme tarjota sinulle pian tuotteita säiliöprosessien kryogeenistä esijäähdytystä varten SAE J2601 -standardin mukaisesti. Tämä täydentää vetyjäähdytyksen kattavan valikoimamme.
Anturit / painelähettimet
Tankkausprosessi vedyn tankkausasemilla on paineohjattu. Tämä tarkoittaa, että luotettaville ja turvallisille antureille on tarvetta. HYDAC tarjoaa kattavan valikoiman vetyantureita sovellustasi varten sekä alhaisiin että korkeisiin paineisiin (16-1050 baaria). Anturimme kehitettiin erityisesti vetysovelluksiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut, runsaasti nikkeliä sisältävät erityiset mittauskennot suojaavat vetyhaurastumista vastaan.
Uutuutena valikoimassamme on SIL 2 -sertifioitu anturi, jota voidaan käyttää muun muassa annostelijoissa ("pumpuissa"). Kuulet lisää uuden ratkaisumme eduista henkilökohtaisessa konsultaatiossa.
Käyttöteknologiaa kompressoreihin (kompressorijärjestelmiin)
Monien vetykompressoreiden käyttäjien tavoite on vikaturvallinen, energiatehokas ja resursseja säästävä käyttö. HYDACin innovatiiviset hydrauliset käyttöyksiköt tekevät tästä mahdollista. Me tarkistamme, sopivatko omaan sovellukseesi tavalliset vai nopeussäätöiset järjestelmät ja mikä järjestelmä tarjoaa sinulle parhaat säästömahdollisuudet. Järjestelmän käytettävyyttä tehostaaksemme voimme varustaa järjestelmämme jatkuvalla hydrauliikkanesteiden kunnonvalvonnalla. Etäkäytön lisäksi myös öljyanalyysejä voidaan suorittaa HYDACin Fluid Care Centerissä.
Polttokennojärjestelmät ja vetymoottorit mobile- ja teollisuussovelluksissa
Tulevaisuuden teknologiana polttokennoissa on vahvaa potentiaalia mobile- ja teollisuusratkaisuissa. Vetykäyttöiset junat eivät ole enää toiveajattelua. Ne ovat todellisuutta. Myös päästöttömien kulkuneuvojen kehitys yksityisliikenteessä, raskaassa hyötyliikenteessä sekä rakennuskoneiden, maatalouskoneiden, laivaliikenteen ja hätäenergiahuollon aloilla etenee. Polttokennojärjestelmien toiminnallisesti turvalliseen ja energiatehokkaaseen käyttöön tarvitaan kehittynyttä teknologiaa. Monivuotisen alan kokemuksemme ja korkean innovaatioasteen ansiosta kykenemme jo tarjoamaan sinulle laajan tuotevalikoiman, jota laajennamme jatkuvasti.
Tuotevalikoimamme
Anturit ja venttiilitekniikka
Korkeapainesäiliöjärjestelmien yhteydessä hyödynnettäviä polttokennoja käytetään suurilla virtausnopeuksilla ja lämpötilan vaihteluilla. HYDAC on kehittänyt laajan valikoiman venttiiliteknologiaa materiaalivirtojen turvalliseen ja tarkkaan valvontaan vetysäiliöiden korkeapainealueella ja polttokennojen matalapainealueella. Lisäksi korkeapaineanturimme ovat olleet avuksi paineiden tunnistamisessa ja järjestelmien turvallisessa käytössä jo yli vuosikymmenen ajan. Tutustu itse.
Ilman laatu ja vedyn laatu
Polttokennot reagoivat kriittisesti pieniin hiukkasiin ja haitallisiin kaasuihin, joita tulee polttokennojärjestelmään tuotannon aikana tai polttokennopinoon käytön aikana. Polttokennojärjestelmään tarvitaan laaja valikoima suodattimia, jotta polttokennoja voidaan suojata näiltä tekijöiltä ja lisätä niiden käyttöikää. Jotta ilmapuolta ja vetypuolta voidaan suojata tältä kontaminaatiolta, laaja suodatintekniikan ja erotintekniikan valikoimamme on käytettävissäsi.
Lämmönhallinta
Toisin kuin polttomoottoreilla toimivissa mobile- ja teollisuussovelluksissa, polttokennojärjestelmissä mikään osa lämpöenergiasta ei haihdu pakokaasuvirran mukana. Suurin osa siitä haihtuu jäähdytysveteen. Tästä on seurauksena suurempi jäähdytystehon tarve polttokennosovelluksissa. Jäähdytys- ja lämmönhallintajärjestelmän monimutkaisuus lisääntyy monien muiden sähköä kuluttavien laitteiden (kuten sähkömoottoreiden, muuntimien ja jopa akkujärjestelmien) vuoksi. HYDAC tukee sinua innovatiivisilla ratkaisuilla monimutkaisten jäähdytys- ja lämmönhallintajärjestelmien kehitystyössä ja integroinnissa.
Ohjausteknologia
Tarvitaan sähkövirtojen, materiaalivirtojen ja tietovirtojen kattavaa ymmärtämistä, jotta polttokennojärjestelmiä ja säiliöjärjestelmiä voidaan käyttää toimintaturvallisella tavalla. Tämän ymmärryksen ja monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien kehityskykymme ansiosta HYDAC voi tarjota räätälöidyn ohjainrakenteen. Jotta sähköjärjestelmien integroinnista voidaan tehdä helpompaa, käytämme lisäksi omia erittäin tehokkaita ohjaimiamme ja toimintaturvallisia ohjelmistoarkkitehtuureja sekä HYDACin monien vuosien aikana testattuja toimintomoduuleja.
Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
Mikä on elektrolyysilaite ja miten se toimii?
Yleisesti ottaen elektrolyysilaite on materiaalin tai molekyylin erottamiseen, hajottamiseen ja muuntamiseen (pelkistysreaktio) sähköenergian avulla tarkoitettu laite. Veden elektrolyysilaitteessa vesimolekyylit (H2O) muunnetaan vetymolekyyleiksi (H2) ja happimolekyyleiksi (O2).
Varsinainen reaktio tapahtuu sähkökemiallisissa kennoissa noin 1,4 voltin jännitteillä. Käytännön syistä osa näistä kennoista (sähköinen sarjaankytkentä) on koottu pinoihin. Kaikki sähkömekaanisiin kennoihin liittyvät oheislaitteet kuuluvat termin "Balance of Plant" alle.
Mitä tarkoitetaan Balance of Plantin käsitteellä?
Balance of Plant (BOP) on termi, jota käytetään yleisesti energiatekniikan yhteydessä. Se viittaa kaikkiin tukikomponentteihin ja apujärjestelmiin, joita tarvitaan energian muuntamiseen, poikkeuksena tästä kuitenkin varsinainen tuotantoyksikkö tai muuntoyksikkö.
Elektrolyysilaitteilla tähän sisältyvät energianhallinta (muuntajat, taajuusmuuttajat, tehonohjaimet jne), nesteiden ja kaasujen hallinta (vedenkäsittely, neste- ja kaasufaasien erotus, kaasun kuivaus, kaasun paineistus) sekä lämmönhallinta (tehoelektroniikan, pinojen ja kondensaatiokuivauksen jäähdytysjärjestelmät).
Mikä on polttokenno ja miten se toimii?
Polttokenno muodostuu kahdesta elektrodista: anodista (vetypuoli) ja katodista (ilmapuoli). Molemmat elektrodit erotetaan toisistaan elektrolyytillä. PEM-polttokennossa tämä on puoliläpäisevä kalvo, joka läpäisee ainoastaan protonit.
Vety syötetään anodiin. Sen jälkeen se halkaistaan protoneiksi ja elektroneiksi katalyytin (yleensä platinan) avulla. Sen jälkeen protonit siirtyvät kalvon läpi katodiin. Elektronit virtaavat katodiin sähköjohtimen kautta ja sähköenergiaa syötetään. Katodissa protonit ja elektrodit yhdistyvät ympäröivän ilman hapen kanssa muodostaen vettä.
Mitä tarkoittaa termi "sähkömekaaninen kenno"?
Termi "sähkömekaaninen kenno" on yläkäsite erityyppisille kennoille, kuten elektrolyysikennoille, akkukennoille, paristokennoille tai galvaanisille kennoille. Tämäntyyppiset kennot voivat olla joskus palautuvia, kuten akkukennot. Niitä voidaan ladata ja purkaa, mikä tarkoittaa, että ne voivat muuntaa sähköenergiaa kemialliseksi energiaksi ja vapauttaa sen uudelleen sähköenergiaksi. Lisäksi joitakin elektrolyysikennojen tyyppejä voidaan käyttää polttokennoina. Tämä tarkoittaa, että vedyn ja hapen muuntaminen vedeksi vapauttaa sähköenergiaa ja lämpöä.
Elektrolyysikennot ja polttokennot muodostuvat kaksinapaisista levyistä, elektrodeista sekä tekniikasta riippuen kaasudiffuusiokerroksista (GDL) ja kalvoista. Kun "protonin / anionin vaihtokalvoja" (PEM / AEM) käytetään, ne liitetään usein suoraan elektrodeihin ja niihin viitataan sanalla "membraanielektrodijärjestelmä" (MEA).
Mitä termillä "membraanielektrodijärjestelmä" (MEA) tarkoitetaan?
Membraanielektrodijärjestelmä (MEA) voidaan tulkita useammalla kuin yhdellä tavalla. Joissakin tapauksissa sen ymmärretään tarkoittavan vain kalvoa, jonka pinnassa on katalyyttikerroksia (yhdellä puolella katodireaktiota varten ja toisella puolella anodireaktiota varten). Usein kuitenkin kaasudiffuusiokerrokset sisältyvät mukaan, koska niiden on oltava myös sähköä johtavia.
Teknologiasta riippuen kalvo koostuu erilaisista polymeereistä tai keraameista, joista jokainen voi kuljettaa valikoivasti protoneja, anioneja (esim. hydroksidi-ioneja = OH) tai happea. Kaasudiffuusiokerrosten tehtävänä on kuljettaa tuotettuja kaasuja (elektrolyysi) ja erityisesti käytettyjä kaasuja (polttokennot) mahdollisimman homogeenisesti pois reaktiopaikoista tai niitä kohti (katalyyttikerrokset). Nämä kaasut johdetaan ulos sähkökemiallisista kennoista tai sisään niihin kaksinapaisten levyjen kanavien kautta.
Mistä kaksinapainen levy on tehty?
Usean kennon tai pinon kokoonpanoon asennetut kaksinapaiset levyt vastaavat ennen kaikkea yhden kennon anodin fyysisestä ja sähköisestä yhdistämisestä viereisen kennon katodin kanssa. Polttokennojen kaksinapaiset levyt vastaavat myös reaktiokaasujen johtamisesta reaktiovyöhykkeelle. Tätä tarkoitusta varten virtausprofiilit (virtauskentät) kaiverretaan tai painetaan levyihin molemmille puolille. Vety virtaa niiden kautta yhdelle puolelle ja ilmaa syötetään toiselle puolelle.
Kaksinapainen levy koostuu yksittäisen polttokennon kahdesta navasta: vetyä kuljettavasta anodilevystä (negatiivinen (-) napa) ja katodilevystä (positiivinen (+) napa) reaktioilman syöttöä varten. Lisäksi levyt säätelevät vesihöyryn poistoa sekä lämpö- ja sähköenergian tuottoa. Elektrolyysikennoissa niitä käytetään pääasiassa elektrolyysilaitteen jäähdyttämiseen, reaktiokaasujen syöttämiseen anodipuolelle sekä reaktiossa tuotettujen vedyn ja kaasujen poistamiseen.
Mikä on "pino"?
Elektrolyysissä ja polttokennoteknologiassa pino tarkoittaa sarjaan kytkettyjen sähkökemiallisten kennojen pinoa, mukaan lukien kotelo-, runko- ja kiinnityselementit. Sarjaankytkentä mahdollistaa syöttöjännitteen nostamisen ja virran vähentämisen samalla tehonkulutuksella kaavan P=U*I mukaan. Tästä riippumatta sarjaankytkentä pinossa myös yksinkertaistaa järjestelmän yleistä rakennetta.
Mikä on painesäiliöjärjestelmä?
Kaasumainen vety voidaan varastoida säiliöön kovassa paineessa tapahtuneen paineistuksen jälkeen. Esimerkiksi liikenteessä painetasoksi on vakiintunut 350 baaria hyötyajoneuvoille ja 700 baaria autoille. 700 baarin tasolla tiheys on noin 40 kg/m³ (350 baarin tasolla 24 kg/m³). Korkeapaineakut tarjoavat kustannuksiltaan edullisen ratkaisun pienille varastomäärille ja niitä käytetään tästä syystä pääosin liikkuvissa sovelluksissa, kuten autoissa ja hyötyajoneuvoissa.
Tällä hetkellä markkinoilla on neljää eri tyyppiä paineastioita:
- Tyyppi 1: Paineastian rakenne muodostuu ainoastaan metalliseinämästä (yleensä teräksisestä). Nimellispaineet ovat 200 baarin alueella.
- Tyyppi 2: Metalliseinämän lisäksi paineastioissa on hartsikyllästetystä lasista tai hiilikuidusta valmistettu vaippa. Nimellispaine on jopa 1000 baaria.
- Tyyppi 3: Säiliöissä on metallivuoraus (yleensä alumiinista) ja hiilikuidusta valmistettu, koko säiliötä ympäröivä vaippa. Nimellispaineet ovat tyypillisesti 350 tai 700 baaria.
- Tyyppi 4: Akuissa on muovivuoraus (tyypillisesti polyamidista tai polyetyleenistä) ja vaippa on tavallisesti valmistettu hiilikuidusta, kuten tyypin 3 paineastioissa. Nimellispaineet ovat tyypillisesti 350, 500 tai 700 baaria.
Mitkä ovat nestemäisen vedyn hyödyt ja haitat?
Kaasumaisen vedyn varastointiin verrattuna polttoaineena käytetty nestemäinen vety tarjoaa etuja energiatiheyden suhteen (71 kg/m³). Säiliön paine voidaan myös pitää alhaisena. Tällä on myönteinen vaikutus säiliöjärjestelmään varastosäiliön paino- ja tilavaatimusten, kustannusten (varsinkin suurten varastointimäärien ollessa kyseessä) ja turvallisuuden suhteen.
Kryogeenisen vedyn (-253 °C) tuotantokustannukset eivät kuitenkaan ole merkityksettömät. Lisäksi vety kuumenee, jos sitä ei jäähdytetä jatkuvasti. Tämä johtaa paineen lisääntymiseen säiliössä. Siitä puolestaan voi seurata höyrystymishävikkiä. Toisin sanoen kaasumainen vety purkautuu ympäristöön.
Minkä tyyppisiä vetymoottoreita on olemassa?
Vetymoottori on kaasumoottori, joka toimii kaasumaisella vedyllä nestemäisen polttoaineen (kuten dieselin ja petrolin) sijaan. On olemassa puhtaalla vedyllä toimivia moottoreita. Lisäksi on olemassa kahdella polttoaineella toimivia vetymoottoreita, joiden voimanlähteenä toimii vedystä ja muista kaasuista (kuten metaanista ja maakaasusta) koostuva polttoaineseos.
Vetymoottoria pidetään vaihtoehtona polttokennolle, koska olemassa olevat polttomoottorit voidaan muuntaa suhteellisen vähäisillä teknisillä toimilla. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että kustannusetu laskee huomattavasti polttokennojen kehityksen myötä. Tämän lisäksi vetymoottoreiden ongelmana on heikompi tehokkuus, suuremmat huoltovaatimukset ja se, etteivät ne ole 100-prosenttisesti hiilineutraaleja.
Millä tavoin polttokennokäyttöinen sähköajoneuvo (FCEV) toimii?
“Polttokennokäyttöisten sähköajoneuvojen“ (FCEV) voimanlähteenä toimii ainoastaan sähkömoottori aivan kuten “akkukäyttöisissä sähköajoneuvoissakin“ (BEV).
Toisin kuin akkukäyttöisissä sähköajoneuvoissa, tarvittavaa sähköenergiaa ei tuota suuri virta-akku (jota sanotaan ajoakuksi). Sen sijaan se saadaan muuntamalla kemiallista energiaa vaihtoehtoisesta energianlähteestä sähköenergiaksi. Tämän tekee mahdolliseksi polttokenno.
Tällä hetkellä polttokennoja ei vielä ole suunniteltu polttomoottoreihin verrattaviin nopeisiin ja pitkäkestoisiin kuormituksen muutoksiin. Tästä syystä asennetaan myös (pieni) virta-akku, johon syötetään virtaa kuormituksen ollessa pieni ja joka tuottaa lisäenergiaa kuormituksen ollessa suuri. Tämän ansiosta polttokennoa voidaan käyttää suhteellisen tasaisella kuormituksella, kun polttokennokäyttöistä sähköajoneuvoa ajetaan.
Miten tehokkaita polttokennovoimalaitokset ovat?
Polttokennovoimalaitokset (FCPP), lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset (CHP) sekä polttokennolla toimivat lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset (FC-CHPPP) tekevät vaikutuksen niiden korkealla kokonaistehokkuudella. Käytetystä polttokennoteknologiasta riippuen sähköhyötysuhde on tällä hetkellä 30-60 %. Kokonaistehokkuus voi olla yli 95 %, kun sähkö ja lämpö tuotetaan suoraan sähkömekaanisesta reaktiosta ilman muita muuntovaiheita.
Polttokennovoimalaitoksia on toistaiseksi kehitetty ensisijaisesti tehoalueella 10 kW – 3 MW. Viime vuosina alemman tehoalueen kehitys on kulkenut enenevässä määrin mikro- ja nanopolttokennoilla toimivien lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitosten suuntaan niiden sähköntuotannon ollessa 0,3-1,5 kW ja lämmöntuotannon 0,6-2,0 kW omakotitaloille ja paritaloille. Ylemmällä tehoalueella on päästy jo 80 MW voimalaitoksiin ja tätä on tarkoitus kehittää edelleen tulevina vuosina modulaaristen mallien avulla.
Mitä tarkoittaa “Power-to-X”?
Power-to-X (tunnetaan myös nimillä PtX tai P2X) viittaa erilaisista uusiutuvista energianlähteistä tulevan sähkön ylijäämän käyttöön kaikenlaisten teknologioiden apuna. Nämä ylijäämät voidaan varastoida suoraan akkuihin (virta virraksi), muuntaa lämmöksi (virta lämmöksi) tai käyttää kemiallisten energianlähteiden tuottamiseen (virta kaasuksi/nesteeksi).
Jos ylijäämäsähköä käytetään kemiallisten energianlähteiden tuottamiseen, tehdään usein lisäerottelua (esim. virta vedyksi, virta synteesikaasuksi, virta ammoniakiksi, virta polttoaineeksi).
Miksi ammoniakilla on tärkeä rooli vetytaloudessa?
Ammoniakki (NH3) on typen ja vedyn kemiallinen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa kaasumaisessa muodossa. Justus Liebigin (noin vuonna 1840) kehittämästä typpilannoittamisesta lähtien se on ollut eräs kaikkein tärkeimmistä peruskemikaaleista. Vuosituotannon merkittävä lisäys tuli kuitenkin mahdolliseksi vasta, kun Haber-Boschin prosessia käytettiin teollisessa mittakaavassa BASF:n tehtaalla Ludwigshafenissa noin vuonna 1913. Nykyaikana ammoniakki on eräs kaikkein eniten tuotetuista kemikaaleista (146,5 miljoonaa tonnia vuonna 2021, josta 80 % lannoitteisiin). Lisäksi se muodostaa perustan kaikkien muiden typpiyhdisteiden tuotannolle.
Kestävän vetytalouden kehityksen näkökulmasta vuosittaisessa ammoniakkituotannossa voidaan odottaa edelleen kasvua. Syy on se, että se soveltuu paremmin liikenteeseen ja varastointiin kuin puhdas vety.
Melko korkean -33 °C:n kiehumispisteen ansiosta on paljon helpompaa ja halvempaa nesteyttää ammoniakkia verrattuna vetyyn (kiehumispiste -252 °C). Ammoniakin vetyyn verrattuna suurempi tilavuusenergia-arvo (vertailuluvut 3,2 kWh/l ja 2,8 kWh/l) on myös erittäin olennaista varsinkin kuljetuslogistiikan kannalta.