Kehitystyö, komponentit, järjestelmät ja huolto kaikille tuulivoimaloilleTuulivoiman asiantuntemus yhdestä paikasta

Meillä on useiden vuosien kokemus tuulivoima-alalta, minkä ansiosta voimme tarjota innovatiivisia ratkaisuja kaikkiin tuulivoimaloihin liittyviin haasteisiin – generaattoreista vaihteistoihin ja virtakaapeleihin. Tarjoamme kuitenkin muutakin kuin vain komponentteja ja järjestelmiä. Voimme tarjota tukea myös suunnitteluvaiheessa. Luotettavia palveluita myös käyttöönoton jälkeen.

Video: yleiskatsaus tuotevalikoimastamme

Tuotekehityskumppanuus

Saavutamme suuria yhdessä! HYDAC on ollut luotettava ja innovatiivinen kumppani tuulivoimateollisuudessa yli 25 vuoden ajan. Edustettuna maailmanlaajuisesti ja kuitenkin paikallisena tukena paikan päällä – vastaamme yhdessä kanssasi erityisiin haasteisiisi ja kehitämme sinulle sopivimman ratkaisun komponentista aina järjestelmään asti. Paranna tuulivoimalasi tehokkuutta ja luotettavuutta yhteistyössä kanssamme – ota yhteyttä nyt!

Tuulivoimaloiden tuotekehityskumppanuus: tuoteratkaisumme

HYDACin yhdistelmäjärjestelmät

Kaikkien maailmojen parhaat puolet yhdessä komponenttien asiantuntemuksen kanssa: pystymme kokemuksemme avulla yhdistelemään tehokkaasti eri komponentteja ja optimoimaan yksittäisten moduulien sijoittelua. Olipa kyseessä sitten jäähdytyspiirin komponenttien yhdisteleminen generaattorin, taajuusmuuttajan tai vaihteiston jäähdytystä varten, tilaa säästävä ratkaisu vaihteiston voitelua tai vesijäähdytystä varten tai hydraulikoneikot jarruja ja lapasäätöä varten.

HYDACin generaattorin jäähdytysratkaisut

  • Ilma-ilma-jäähdytysjärjestelmät tuulivoimaloiden generaattoreiden jäähdytykseen
  • Hankekohtainen suunnittelu useampien megawattien kokoluokassa
  • Offshore-sovellus: suolaisen ilman erottaminen generaattoreiden jäähdytysilmapiireistä
  • Korroosiolta suojaava erikoispinnoite
  • Helppo kunnossapito
  • Ilma-ilma-jäähdytys on luotettavin ja kestävin menetelmä merialueilla sijaitseville tuulivoimaloille.
     

HYDACin kylmälevyt

Kylmälevyjä käytetään jäähdyttämään tehokkaasti suurella teholla toimivia elektroniikkakomponentteja, kuten taajuusmuuttajien IGBT-moduulien tai keraamisten jarruvastusten jäähdyttämiseen tuulivoimalan pysäyttämisen aikana. Nestejäähdytyksen asiantuntemuksemme ansiosta voimme optimoida kylmälevyratkaisua tutkimalla todellisten asiakaskohtaisten asennustilanteiden vaikutusta jäähdytystehoon.

HYDACin integroitu suodatinlohkoratkaisu + MCS

HYDAC, jolla on yli 25 vuoden kokemus tuulivoima-alalta, kehittää modulaarisia suodatusratkaisuja integroiduilla komponenteilla, kuten venttiileillä, ohituskytkennöillä ja valinnaisilla antureilla. Säästät putkistoissa integroidun suodatinratkaisumme avulla.

Järjestelmän käytettävyys

Lämpörasitus ja kontaminaatio aiheuttavat rasitusta komponenteille ja järjestelmille pitkällä aikavälillä. Kokemuksemme avulla tarjoamme sinulle ratkaisuja, jotka parantavat tuulivoimaloiden käytettävyyttä ja käyttöikää – älykkäillä antureilla, jotka valvovat ja analysoivat dataa. Tämän avulla vakavat vahingot voidaan välttää tunnistamalla esimerkiksi vaihteistojen ja laakereiden voitelujärjestelmien kuluminen jo varhaisessa vaiheessa.

Järjestelmän käytettävyys tuulivoimaloissa: meidän tuoteratkaisumme

HYDACin öljyjärjestelmä, jossa on jäähdytin ja NF-suodatin

Voit luottaa monien vuosien kokemukseemme vaihteiston jäähdytyksen ja voitelun optimoinnissa. Modulaarisen järjestelmämme lisäksi tarjoamme myös asiakaskohtaisia sovelluksia. Kehitämme yhteistyössä kanssasi parhaimman mahdollisen ratkaisun vaatimuksiisi.

HYDACin vesiglykolipiiri

Erityisesti tuulivoimalat vaativat asiantuntemusta taajuusmuuttajan ja generaattorin jäähdytyksessä. Voit luottaa kokemukseemme jäähdytyksestä ja maailmanlaajuiseen asiantuntemukseemme. Vähän huoltoa vaativat järjestelmämme ovat ihanteellinen kumppanisi nestejäähdytteisen järjestelmäsi lämpötilan säätöön.

Lisätietoja HYDACin vesiglykolipiireistä

HYDACin hydraulikoneikko HPU

Kehitä yhdessä insinööriemme kanssa hydraulikoneikoita vaatimuksiisi, kuten jarru-, lapakulman säätö- ja muita sovelluksia varten. Tuulivoiman asiantuntijoina ymmärrämme toimialasi haasteet. Samalla voimme myös tarjota laajaa asiantuntemustamme hydraulisista sovelluksista.

HYDACin mäntäakut

Tutustu laajaan valikoimaan mäntäakkuja, joissa kaasuhäviöt ovat alhaisia. Vakaat järjestelmämme vaativat vähemmän huoltoa ja kunnossapitoa, ja niiden käyttöikä on pidempi, minkä ansiosta kustannuksia voidaan vähentää. Tutustu tarkemmin nyt!

Lisätietoja HYDAC-mäntäakuista

HYDACin metallihiukkasanturi MCS

HYDACin metallihiukkasanturi mittaa metallisten hiukkasten aiheuttamaa kontaminaatiota voitelunesteissä. Havaitse vaihteiston vauriot ajoissa ja vältä kalliita järjestelmähäiriöitä – soveltuu myös jälkiasennukseen.

Lisätietoja HYDACin metallihiukkasanturista

HYDACin suodatinelementti BN4HX

HYDACin kaksivaiheinen elementti varmistaa, että tuulivoimalan voitelujärjestelmään pääsee vain suodatettua öljyä, vaikka ohitusventtiili on avattu -integroidun suojaavan suodattimen ansiosta. Paranna tuulivoimalan käytettävyyttä ja luotettavuutta ensiluokkaisella BN4HX-elementillä.

Kompaktit CO1-hydraulikoneikot

Kompaktit sähköhydrauliset koneikot kolmivaihteisella sähkönsyötöllä soveltuvat erinomaisesti energiatehokkaaseen jaksottaiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön. Ne sopivat loistavasti kiinteisiin sovelluksiin, kuten tuulivoimaloiden jarru- ja lukitustoimintoihin. Ne ovat myös todella joustavia, sillä niitä voidaan varustaa joustavasti patruunaventtiileillä sekä laajentaa ohjauslohkoilla tai toimintamoduuleilla.

Lisätietoja kompakteista CO1-hydraulikoneikoista

HYDACin kiinnitysratkaisut

  • HY-ROFLEX – suurten kaapeleiden turvalliseen ja pysyvään kiinnittämiseen. Kaapelin eristystä suojaava innovatiivinen järjestelmä on asennettavissa vaivattomasti, ja se mahdollistaa jopa 60 kaapelin vaihdettavuuden.
  • HY-ROS – erimuotoisten ja eri materiaaleista valmistettujen säiliöiden tai komponenttien sekä putkien, letkujen, kaapeleiden, antureiden, kytkimien ja/tai muiden osien kiinnittämiseen soveltuva HYDACin HY-ROS-valikoima tarjoaa oikeat ratkaisut kaikenlaisiin sovelluksiin.

Lisätietoja HYDACin kiinnitysratkaisuista
 

Kestävä kehitys

Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä – säästä energiaa ja pienennä kustannuksia jopa 30 % kestävästi HYDACin avulla. Innovatiiviset ratkaisumme auttavat pidentämään nesteiden käyttöikää sekä vähentämään huoltokäyntejä. HYDAC auttaa sinua käyttämään resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja valmistelemaan komponentteja ja järjestelmiä tuulivoimalalle.

Kestävä kehitys tuulivoimaloissa: meidän tuoteratkaisumme

HYDACin nesteanturit ja öljyn kunnonvalvonta-anturit

Öljyn online-kunnonvalvonnassa voidaan mitata monia parametreja: hiukkasten aiheuttama kontaminaatio, kulumisen aiheuttamat hiukkaset, vesi, lämpötila, dielektrisyysvakio ja sähkönjohtavuus. Optimoi tuulivoimaloiden huoltomenetelmät kestävällä tavalla nesteantureiden tai valmiiden kunnonvalvontaratkaisujen avulla.

NF-laajennussarja HYDACin vaihteiston öljynsuodattimille

NF1310 (vasen) muuttuu kokoon NF2210 (oikea): lisää järjestelmään asennettujen sarjasuodattimien suodatinkokoa. NF-laajennussarjalla, joka koostuu suodatinputkesta, uusista tiivisteistä ja suuremmasta suodatinelementistä, voit vähentää suodattimien vaihtoja, huoltoaikaa ja suodatinkustannuksia kestävällä tavalla. Aloita hyötyminen pidemmästä käyttöiästä nyt!

HYDACin GBX+-jäähdytin

Tehokkaampi, vähäpäästöisempi ja kestävämpi – säästä pääoma- ja käyttökustannuksia optimoidun vaihteistoöljyn jäähdyttimen avulla! GBX+-jäähdyttimemme edistää merkittävästi järjestelmän toiminnan optimoimista pienemmän painon, pienemmän öljytilavuuden ja minimaalisen energiankulutuksen ansiosta.

HYDACin päälaakerin voitelu

HYDAC auttaa voitelemaan päälaakerin tehokkaasti. Voiteluaineen jatkuvalla suodatuksella voidaan saavuttaa pidempi käyttöikä rasvalla tapahtuvaan voiteluun verrattuna. Etsimme yhteistyössä kanssasi parhaimman mahdollisen ratkaisun tarpeisiisi!

Digitaalielektroniikalla varustetut venttiilit

HYDACin digitaalielektroniikalla ja integroiduilla antureilla varustetut venttiilit parantavat tuulivoimalan tehokkuutta. Helposti käyttöönotettavat ja HYDACin oman ohjelmiston avulla huollettavat älykkäät komponentit valvovat nyt myös omaa tilaansa, ilmoittavat vioista ja kunnossapitotarpeista varhaisessa vaiheessa sekä säätelevät energiatasapainoa. Tuloksena on muutakin kuin aikasäästöjä. Se myös säästää kustannuksia.

Lisätietoja digitaalisista hydrauliventtiileistä

Huolto, varaosien hallinta ja testipenkkitekniikka

Toimitamme maailmanlaajuisesti toimivana luotettavana huoltokumppanina tarvittavat varaosat tuulivoimalan huoltamiseen ja autamme tutkimaan yhdessä kanssasi päivitysmahdollisuuksia ensiluokkaisilla komponenteilla.

Tutustu kattavaan tuotevalikoimaamme – HYDACin valikoimasta löytyy laadukkaita ja pitkäikäisiä suodatinelementtejä sekä erityisiä huoltotyökaluja. Vähennä huoltokäyntejä ja tuulivoimalan kustannuksia!
 

Tuulivoimaloiden huolto, varaosahallinta ja testipenkkitekniikka: tuoteratkaisumme

HYDACin kunnonvalvonta

Haluaisitko tarkistaa öljyn kunnon huoltotöiden, tärkeiden komponenttien vaihdon tai järjestelmän käyttöönoton jälkeen? Erikoishuoltotyökalut määrittävät ja dokumentoivat luotettavasti öljyn puhtauden – ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi tuulivoimaloissa.

Lisätietoja HYDACin kunnonvalvonnasta
 

HYDACin suodatinelementit

Voit luottaa ensiluokkaisiin suodatinelementteihimme, joiden hyväksi todettu elementtiteknologia ja laadukas suojaus takaavat tuulivoimalan luotettavan toiminnan. Saatavilla on kattava tuotevalikoima, kuten Trimicron ohitusvirtaukseen. Lue lisää Betterfit-suodatinelementeistä eri valmistajien runkoihin.

Lisätietoja HYDACin Betterfit-suodatinelementeistä
 

HYDACin akkujen lataus- ja testausyksiköt

Tuulivoimalan turvallisuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi voit testata ja täyttää rakko-, mäntä- ja kalvoakut itse FPU:n avulla. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset muita huoltotyökaluja, kuten vesi-glykolijärjestelmien täyttöpumput.

Lisätietoja hydrauliakkujen lataus- ja testausyksiköistä

HYDACin nesteiden kunnossapitojärjestelmät

Olipa kyse sitten järjestelmään pysyvästi asennettavasta ratkaisusta tai kompaktista huoltoyksiköstä: HYDAC tarjoaa kattavan valikoiman nesteiden kunnossapitoratkaisuja kiinteiden epäpuhtauksien ja veden erottamiseen. Tutustu, miten voit hyötyä nesteiden kunnossapitoratkaisujen varustamisesta älykkäällä mittausteknologialla.

Lisätietoja HYDACin nesteiden kunnossapitojärjestelmistä

HYDACin testipenkkitekniikka

HYDAC on kumppanisi tuulivoimateollisuuden testipenkkitekniikan alalla, olipa kyse sitten neuvonnasta, testauslaitteista tai täydellisistä testipenkeistä. Autamme sinua käyttämään komponentteja ja järjestelmiä turvallisesti kattavan asiantuntemuksemme avulla.

Lisätietoja HYDACin testipenkkitekniikasta
 

Päästötön vedyntuotanto tuulivoiman avulla

Uskomme, että tuulivoiman ja vedyn täydellinen yhdistelmä edesauttaa siirtymistä kestävän kehityksen mukaiseen energiaan. Liiallinen tuulienergia voidaan muuntaa nykyaikaisilla elektrolyysiprosesseilla vihreäksi vedyksi, joka voidaan varastoida ja käyttää joustavasti myöhemmin. HYDAC on tukenasi vaihtoehtoisten energialähteiden luotettavana asiantuntijana.

Tutustu, miten tuemme asiakkaitamme innovatiivisilla ratkaisuilla polttokennojärjestelmien tuotantoon, varastointiin, kuljetukseen ja muuntamiseen
 

Lataukset Täältä löydät lisätietoa kumppanuudesta kanssamme sekä tuulivoimaloiden komponenteista, järjestelmistä ja huoltopalveluista: