Yksittäisistä komponenteista monimutkaisiin järjestelmiin Me tartumme mielellämme työstökonetekniikan haasteisiin
Metallin leikkuu: sorvaaminen, sahaaminen, jyrsintä ja hiominen
Sorvit, koneistuskeskukset, hiomakoneet ja sahakoneet ovat olennaisen tärkeitä alalla. Työstökonetekniikkaa koskevat trendit johtavat parempaan tehokkuuteen sekä resurssien ja raaka-aineiden säästöön tuotannossa. Tärkeä tekijä on myös kokonaistuottavuuden lisäys automatisoitujen prosessien ja IIoT-ratkaisuilla suoritettavien älykkäiden data-analyysien avulla. Asiantuntijamme tukevat sinua järjestelmiesi käytettävyyden sekä energian ja raaka-aineiden kulutuksen optimoinnissa kestävällä tavalla.
Lämpövoima: hitsaus, laserointi, karkaiseminen ja liittäminen
Lämpöleikkaus, karkaisu- ja liitosprosessit hitsaamalla sekä laseria ja karkaisujärjestelmiä käyttämällä aiheuttavat usein haasteita konevalmistajille. Näin on erityisesti silloin, jos käytetään räätälöityjä jäähdytysstrategioita ja energiaoptimoitua jäähdytystä. Kokonaistoimittajana HYDAC voi hyödyntää vuosikausien suodatinteknologian, antureiden ja käyttöteknologian asiantuntemustaan. Näin se voi toimittaa johdonmukaisesti oikeat ratkaisut järjestelmäsi optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Voimme lisäksi tukea sinua asioissa, jotka liittyvät resurssien ja raaka-aineiden säästöön, kustannustehokkuuteen ja tuottavuuden lisäämiseen.
Järjestelmäkumppanuus ja kehityskumppanuus
Työstökoneiden automaatio etenee. Sen on oltava energiatehokasta ja sen ympäristövaikutuksen on oltava mahdollisimman pieni. Me autamme sinua löytämään koneesi kehityspotentiaalin, olipa kyse sitten uuden kehittämisestä tai työstökoneeseen tehtävästä jälkiasennuksesta. Nojaamme vuosikausien kokemukseemme ja koneidesi perinpohjaiseen tekniseen tuntemukseen, jotta voimme tukea työstökoneidesi tekniikkaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Jälkiasennus ja modernisointi
Loppukäyttäjät toteuttavat yhä enenevässä määrin kaikenlaisiin työstökonetyyppeihin liittyviä modernisointiprojekteja voidakseen käyttää olemassa olevaa konekantaa tehokkaasti pidempään. HYDACin asiantuntijat voivat tukea sinua sekä alkuperäisen laitevalmistajan että huollon, korjauksen ja käytön puolella erilaisissa jälkiasennukseen liittyvissä vaatimuksissa ja resurssien optimointiprojekteissa. Tuemme tässä myös erikoistuneita palveluntarjoajia menestyksekkäässä projektin toteutuksessa.
Työstökoneiden jälkiasennukset: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin neste-ilma -jäähdytysjärjestelmät
HYDACin neste-ilma -jäähdytysjärjestelmät muodostuvat muovisäiliöstä, kiertopumpusta, jäähdytyselementistä ja tuulettimesta. Niiden kompaktit mitat soveltuvat erinomaisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan edullisia, mutta tehokkaita jäähdytysratkaisuja aineille, joiden lämpötila on ympäristön lämpötilaa korkeampi. FLKS-järjestelmiämme on saatavilla erikokoisina ja niillä voidaan saavuttaa jopa 4,5 kW/K jäähdytyskapasiteetti ja jopa 300 l/min pumppauskapasiteetti. Jälkiasennusprojektien erikoisominaisuutena valikoituja FLKS-järjestelmiä on saatavilla 24-volttisella tekniikalla. Tämä tekee näistä laitteista yhteensopivia lähes minkä tahansa koneiden kanssa.
HYDACin WTRE-levylämmönvaihtimet
Jäähdytystekniikan kokonaistoimittajana HYDAC toimittaa myös levylämmönvaihtimia suljetunpiirin ohjauksella. Niiden avulla luodaan välipiiri moottorikaran, käyttöjen, hydraulikoneikkojen ja/tai jäähdytysnesteiden jäähdytykseen käytettävissä olevalla tehtaan jäähdytysvedellä. Tämä vähentää huomattavasti asennetun aktiivisen jäähdytysjärjestelmän käyttöaikaa säästäen teknologiaa ja resursseja. Asennetun säätimen avulla jäähdytysnesteen lämpötilaa voidaan säätää joko kiinteällä asetusarvolla tai koneen ympäristön lämpötilan perusteella
HYDACin suunnittelun tuki
Laajan tuotevalikoimansa ansiosta HYDAC-konserni voi tarjota omiin tarpeisiisi soveltuvia räätälöityjä osajärjestelmiä. Ratkaisut voivat muodostua erilaisista tuoteyhdistelmistä hydrauliikan, jäähdytyksen, suodatuksen, elektroniikan ja kiinnitystekniikan aloilta, täysin vaatimuksista riippuen. Niiden ansiosta voit myös sekä päivittää olemassa olevat toiminnot että integroida uusia päivitettäviin koneisiin.
Lämmönhallinta
Tarvepohjainen lämmönhallinta voi lisätä työstökoneesi tehokkuutta ja käyttöikää kestävällä tavalla. Kaikenlaisten jäähdytyksen ja lämpötilanohjauksen tehtävien asiantuntijana HYDAC toimittaa lämmönhallintaratkaisuja ja -järjestelmiä lämpötuotantotekniikan sekä sähkökäyttöjen ja akkujen tuotannon sovelluksiin. Työstökonetekniikan kokonaistoimittajana tarjoamme ratkaisuja kaikkiin jäähdytysmenetelmiin, kuten vesi-, ilma- ja kompressorijäähdytykseen. Olemme sitoutuneet vahvasti käyttämään saatavilla olevia resursseja vastuullisesti ja hyödyntämään hukkalämpöä, jota väistämättä syntyy. Innovatiivisen teknologiamme ansiosta voimme saavuttaa suunnittelun parhaan laadun.
Lämmönhallintaa työstökoneille: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin neste/ilma -jäähdytysjärjestelmät
HYDACin neste/ilma -jäähdytysjärjestelmät muodostuvat muovisäiliöstä, kiertopumpusta, jäähdytyselementistä ja tuulettimesta. Niiden kompaktit mitat soveltuvat erinomaisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan edullisia, mutta tehokkaita jäähdytysratkaisuja nesteille, joiden lämpötila on ympäristön lämpötilaa korkeampi. FLKS-järjestelmiämme on saatavilla erikokoisina ja niillä voidaan saavuttaa jopa 4,5 kW/K jäähdytyskapasiteetti ja jopa 300 l/min pumppauskapasiteetti. Jälkiasennusprojektien erikoisominaisuutena valikoituja FLKS-järjestelmiä on saatavilla 24-volttisella tekniikalla. Tämä tekee näistä laitteista yhteensopivia lähes minkä tahansa koneiden kanssa.
HYDACin neste/vesi -jäähdytysjärjestelmät
Neste/vesi -jäähdytysjärjestelmiä käytetään vesi-glykoli- tai mineraaliöljypiireissä. Ne mahdollistavat olemassa olevan tehdasrakennuksen infrastruktuurin energiatehokkaan käytön koneiden ja järjestelmien jäähdyttämiseen. Jos jäähdytysvettä on käytettävissä, tämä on oikea ratkaisu. Tämä siksi, että siinä yhdistyvät mahdollisuus jäähdyttämiseen ympäristön lämpötilan alapuolelle ja erittäin vähäinen lämmön haihtuminen suoraan ympäristöön. HYDAC toimittaa erilaisia valinnaisia lämpötilan säätötekniikoita ja mahdollistaa jopa 250 kW jäähdytyskapasiteetit eri kokoluokissa.
HYDACin RFCS-jäähdytysyksikkö
Aktiiviset jäähdytysjärjestelmät mahdollistavat erittäin tarkan koneiden ja järjestelmien jäähdytyksen (± 0,1 K) jopa ympäristön lämpötilan alapuolelle riippumatta käytettävissä olevasta tehdasrakennuksen infrastruktuurista. HYDAC toimittaa näitä laitteita sisäänrakennettuina yksiköinä tai lisälaitteina erilaisina kokoluokissa jopa 200 kW jäähdytyskapasiteetilla. Energiatehokkaan ja patentoidun sekoitinperiaatteen sekä tiivisteettömän uppopumpun yhdistelmä viimeistelee tämän järjestelmän tehden siitä monipuolisen ratkaisun työstökoneisiin.
HYDACin kylmälevyt
Kylmälevyjä käytetään kaikkialla, missä elektroniikkakomponenttien on toimittava korkealla suorituskykytasolla ja niitä on jäähdytettävä suoraan. Jäähdytettävät komponentit asennetaan suoraan kylmälevyihin. Jäähdytysneste kiertää levyn läpi ja johtaa haihtuvan lämmön tehokkaasti pois. Jäähdytysneste voidaan syöttää HYDACin erilaisista jäähdytysjärjestelmistä ja se voidaan myös palauttaa niihin. HYDACin laadultaan ensiluokkaisissa kylmälevyissä on räätälöity rakenne. Niiden mitat ovat enintään 1600 mm x 750 mm.
Toiminnallinen turvallisuus ja työturvallisuus
Euroopan ja kansallisen tason lakisääteisten määräysten (kuten konedirektiivin 2006/42/EY) johdosta koneita käyttävien täytyy keskittyä toiminnalliseen työterveyteen ja -turvallisuuteen ja parempaan suojaukseen tehtaiden tuotantotyöasemilla. Määräykset edellyttävät, että valmistajat jatkavat uusien, dokumentoitujen turvaratkaisujen luomista. HYDACin asiantuntijat voivat tukea sinua ja kollegoitasi räätälöidyillä palveluilla. Näitä ovat esimerkiksi konsultointi projektin suunnitteluvaiheen aikana ja Sistema-laskelmat suunniteltujen osajärjestelmien integroimiseksi turvallisuusstrategiaasi. Tällä tavoin voit vastata kaikkiin sinulle asetettuihin vaatimuksiin.
Toiminnallinen turvallisuus ja työturvallisuus työstökoneissa: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin turvapiirien ja turvatoimintojen anturit
HYDAC tarjoaa painelähettimiä ja lineaarisia asema-antureita sovelluksiin, joita käytetään toimintaturvallisissa tuotantolaitoksissa ja järjestelmissä aina turvallisuustasoihin SIL 2 (IEC 61508) tai PL d (ISO13849) saakka. Niissä on kaksi kanavaa ja/tai ne on varustettu itsediagnoositoiminnoilla ja ne soveltuvat näin ollen käyttöön turvallisuuden kannalta kriittisissä sovelluksissa.
HYDACin toimilaitteet elektronisella kytkimen asennon valvonnalla ja proportionaalitekniikalla
Venttiilien käyttö kytkimen asennon valvonnalla on konevalmistajien kannalta yksi tapa täyttää toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset (ISO 13849). Turvallisuuteen liittyvät vaatimukset voidaan täyttää myös proportionaaliventtiilien oikean käytön avulla. Venttiilitekniikan pitkäaikaisena valmistajana tarjoamme laajan valikoiman tähän tarkoitukseen sopivia tuotteita.
Energiatehokkuus ja kustannustehokkuus
Resurssien ja raaka-aineiden säästäminen ja CO2-päästöjen vähentäminen ovat jo pidemmän aikaa liittyneet paitsi ympäristönsuojeluun, myös taloudellisiin näkökulmiin. Korkeat CO2-päästöt ovat yhteydessä korkeisiin kustannuksiin. Sitäkin suuremmalla syyllä konevalmistajien kannattaa panna painoa energiatehokkaiden työstökoneiden kehittämiselle. Loppukäyttäjät ja kuluttajat haluavat lopulta tavaroiden tuotannon tapahtuvan taloudellisella sekä resursseja raaka-aineita säästävällä tavalla. Me tuemme sinua tässä räätälöidyillä palveluilla ja tuotteilla.
Energiatehokkuus työstökoneissa: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin vedenpoisto- ja kunnossapitojärjestelmät
HYDACilla on laaja valikoima ammattimaisia ratkaisuja hydraulinesteiden ja voiteluaineiden käyttöiän pidentämiseen. Öljyistä voidaan poistaa vedet ja kaasut sekä lakkautumistuotteet erilaisilla menetelmillä. Järjestelmiä on saatavilla sekä liikutettavina että teollisuuteen sopivina versioina.
Lisätietoja HYDACin vedenpoisto- ja kunnossapitojärjestelmistä
HYDACin RFCS-SMART-malliston propaanijäähdytin
SMART-malliston uusi RFCS S0 -jäähdytin mahdollistaa propaanin käytön jäähdytysnesteenä. Propaanin GWP-arvo on 3, joka on erittäin alhainen jo käytössä oleviin jäähdytysnesteisiin verrattuna. Ympäristöystävällisen jäähdytysnesteen käytöstä huolimatta jäähdytysyksikössä käytetään hyväksi todettua tekniikkaa, se on kooltaan kompakti ja mahdollistaa jopa 1,5 kW jäähdytyskapasiteetin.
HYDACin KineSys-taajuusmuuttajaratkaisu
Jos hydrauliikassa tarvitaan laaja valikoima virtausnopeuksia vakiopainesuhteilla, nopeussäätöisillä käytöillä voidaan aina tarjota järjestelmän tarvitsema tarkka kapasiteetti. HYDAC tarjoaa tätä varten kaksi järjestelmää: edullisen standardoidun CO3-yksikön ja räätälöitävän DVA-yksikön, joka on saatavilla eri teholuokissa jopa 22 kW saakka.
HYDACin Stat-X®-suodatinelementtiteknologia
Muutamien viime vuosien aikana tuhkattomien hydraulinesteiden, entistä kompaktimpien järjestelmien ja tarkemman suodatuksen trendi on johtanut hydrauli- ja voiteluöljyjärjestelmien sähköstaattisen varautumisen ja purkautumisen aiheuttamiin kasvaviin ongelmiin. Tästä puolestaan on seurauksena huomattavasti nopeampi ölyn hajoaminen. Edistyksellisen Stat-X®-elementtiteknologian ansiosta HYDAC mahdollistaa tämän suodattimen sähköstaattisen varauksen ja purkautumisen vähentämisen todennettavasti yhdessä erinomaisen ja äärimmäisen tarkan suodatuksen kanssa.
Automaatio, digitalisaatio ja teollisuus 4.0
Automatisoidulla akun esitäyttöpaineen valvonnalla, huippuluokan DATA+-laskentaratkaisulla, älykkäillä tunnistimilla ja skaalattavalla HYDACin CMX-ohjelmistolla (joka muodostuu erityisesti kehitetystä ohjelmistosta pilvipohjaisena tai paikan päällä toimivana ratkaisuna) voimme tukea sinua erilaisten työstökonetyyppien valvonnassa ja määrittää toimintamahdollisuudet tältä perustalta. Jatkuvalla koneen analyysillä saavutetaan parempi koneen käytettävyys, parannuksia suorituskyvyssä ja laadussa sekä ennen kaikkea parannuksia yrityksen laitteiston kokonaistehokkuuden keskeisissä luvuissa.
Työstökoneiden automatisointi: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin älykäs start/stop-koneikko CO1S
Jos hydraulikoneikkojen halutaan toimivan tehokkaasti, niitä on käytettävä määrättyjen toimintaparametrien puitteissa. Tavallisten koneikkojen vaihtoehdot kunnonvalvontaan ovat rajalliset. HYDACin älykäs CO1S start/stop-koneikko mahdollistaa jatkuvan kommunikaation koneikon ja koneen välillä IO-Link-tekniikan integroinnin ansiosta. Tämän ansiosta paineita, käyttöaikoja, lämpötiloja ja jäljellä olevaa suodattimen käyttöikää voidaan valvoa. Nämä tiedot muodostavat perustan erinomaiselle koneen käytettävyydelle, tarvepohjaiselle ennakoivalle huollolle ja uusille maksumalleille, kuten käytön mukaan määräytyville maksuille.
Lisätietoja HYDAC CO1S:stä
HYDACin älykkäät anturit
Älykkäiden antureiden käyttö on tärkeässä roolissa I 4.0-projektien menestyksellisessä toteutuksessa työstökoneissa. HYDAC tarjoaa laajan valikoiman erilaisia antureita tähän tarkoitukseen. Moniin näistä antureista on saatavilla IO-Link-liitäntä ja niissä on tarjolla valikoima diagnostiikkavaihtoehtoja. Näitä ovat esimerkiksi laitteen lämpötilan mittausalueen valvonta ja lämpötilastandardoidut käyttöajat, vain muutamia mainitaksemme.
Lisätietoja HYDACin antureista
Vastahuuhteleva AutoFilt®-automaattisuodatin
Jäähdytysnesteet kontaminoituvat mekaanisten koneistusprosessien vaikutuksesta. Tämän vuoksi tarvitaan suodattimia, jotta tuotanto voi toimia ongelmitta. Juuri tässä vastahuuhtelevat automaattisuodattimemme ovat erittäin käyttökelpoisia. Ne toimivat pintasuodattimen toimintaperiaatteen mukaisesti ja ovat automaattisesti itsepuhdistuvia automaattisen vastahuuhtelun ansiosta. Lopputuloksena työstökoneidesi toiminta voi jatkua keskeytyksettä samalla kun meidän suodattimemme poistavat vahingolliset hiukkaset. Näin työkin voi jatkua häiriöittä tai käyttökatkoitta. Samaan aikaan sinun tarvitsee käyttää vähemmän jäähdytysnestettä huolellisen suodatuksen ansiosta.
Menestystarinamme
Sähköstaattisten purkausten vähentäminen Stat-X:llä
Vähennä vaarallisia sähköstaattisia purkauksia järjestelmässä ja estä elektroniikkavikoja käyttämällä Stat-X®-suodatinelementtejä.
Lue asiakkaan menestystarinaLaserhitsauksen savunsuodatus lisäävän valmistuksen menetelmiin
SLM-lasertekniikka tuottaa hitsaussavuja, jotka vaativat jatkuvaa suodatusta √ Innovatiivinen savusuodatin vähentää kustannuksia ja tehostaa tuottavuutta → Tutustu tarkemmin!
Lue asiakkaan menestystarinaPidä pää kylmänä – jälkiasennuksen ansiosta
Aiheuttavatko korkeat lämpötilat koneiden käyttökatkoja? Jälkiasennus vesijäähdytysjärjestelmään √ Säätele komponentin lämpötilaa √ Vähennä energiakustannuksia → Tutustu tarkemmin!
Lue asiakkaan menestystarinaToiminnallinen turvallisuus
HYDAC – monimutkaisten hydraulisten ratkaisujen kumppanisi turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa.
Lue asiakkaan menestystarina