Koneidesi ja järjestelmiesi turvallisuus etusijallaOsaava, luotettava ja yhteistyökykyinen HYDAC on aina rinnallasi
Ihmisten ja ympäristön suojaaminen on ensisijaisen tärkeää erityisesti teollisuudessa. Turvattomien prosessien ja suurten koneiden ja järjestelmien sekä osittain syttyvien materiaalien yhdistelmä (esimerkiksi voimalaitoksessa tai aloilla, joilla käytetään puristimia tai työstökoneita) voi aiheuttaa tuhoisia seurauksia ympäristölle ja työmaalla työskenteleville ihmisille. Jotta tämä riski voidaan huomioida, on olemassa lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja, direktiivejä ja sertifiointeja, joita järjestelmien ja järjestelmäratkaisujen on vastattava turvallisen käytön varmistamiseksi.
HYDAC tukee sinua tässä sertifioiduilla komponenteilla ja järjestelmillä. Voimme tarjota kattavaa neuvontaa, koska ymmärrämme syvällisesti koneesi toimintaa sekä sen sähköistä ja hydraulista konearkkitehtuuria. Tällä tavoin tasoitamme tietä järjestelmäsi toiminnalliselle turvallisuudelle.
Komponentit ja järjestelmät parannetulla toiminnallisella turvallisuudella
HYDAC tukee projektejasi vuosien kokemuksella ja korkeimman tason asiantuntemuksella – aina CE-, SIL- ja ATEX-sertifioinneista sekä A-, B- ja C-tyypin standardeja sisältävistä konedirektiiveistä maakohtaisiin erityissäädöksiin saakka.
Toimitamme sinulle varmatoimisia tuotteita, jotka tasoittavat tien vikaturvalliseen järjestelmän käyttöön. Näin varmistamme järjestelmäsi turvallisuustoiminnot luotettavasti.
Autamme sinua saavuttamaan prosessin luotettavuuden yksilöllisiin tarpeisiisi räätälöidyillä kokonaisvaltaisilla ja toimialakohtaisilla ratkaisuilla. Aloita menestyksekäs kumppanuus HYDACin kanssa. Ota yhteyttä meihin.
Tuoteratkaisumme sinun järjestelmiesi koneturvallisuuteen
HYDACin sähköhydraulinen turvaohjausjärjestelmä
Kompakti sähköhydraulinen turvaohjausjärjestelmämme on helposti ylläpidettävä, luotettava ja modulaarinen. Se vastaa DIN EN 61511- ja DIN EN 61508 -standardien vaatimuksia. Paras mahdollinen turvallisuus saavutetaan vastaavuudella turvallisuuden tasoon SIL 3 nähden.
HYDACin puristimen ohjauslohko PSB/PSBH/ZSB
Puristimen ohjauslohkollamme ja muilla turvallisuuteen liittyvillä ohjauskomponenteilla voit saavuttaa PLe-suorituskykytason. Tuemme koneesi toiminnallisesti turvallista käyttöä HYDACin PSB/PSBH/ZSB-ohjauslohkoilla, jotka on suunniteltu DIN EN ISO 16092-3:n mukaisesti. Ota yhteyttä meihin!
HYDACin puristimen varoventtiili PSV10/PSV16
Puristimien varoventtiilimme soveltuvat täydellisesti hydraulikäyttöisten kytkin-jarruyhdistelmien (CBC) tai servopuristimien jarrujärjestelmien ohjaamiseen. Luistin ennakoimattomia virheitä ei enää tule koneen turvallisen ja DIN EN ISO 16092-2:n mukaisen poiskytkennän ansiosta.
HYDACin toiminnallisesti turvalliset painelähettimet
Paras mahdollinen tehokkuus ja turvallisuus redundanttisuudella. Mittauskennot, lähtösignaalit ja elektroniikka kahdennettuna: vaihda kaksi kokonaista anturia yhteen HDA 4700-anturiin. ISO 13849:n (PLd) ja IEC 61508:n (SIL 2) mukainen anturin toiminnallisen turvallisuuden TÜV-sertifiointi.
HYDACin valvontalaitteet mäntäakuille
Olipa kyseessä lasertoiminen tai magnetostriktiivinen lineaarinen asemanmittausjärjestelmä, HYDAC tarjoaa laajan tuotevalikoiman männän aseman valvontaan mäntäakuissa. Tarjoamme esimerkiksi UP-kytkimen, joka voidaan jälkiasentaa ilman muutostarpeita. Lue lisää tuotteistamme.
HYDACin p₀-vahdit hydrauliakuille
Tee loppu väärästä esitäyttöpaineesta johtuvista tuotantomenetyksistä – HYDAC p0-Guard avulla voit pysyä jatkuvasti ajan tasalla akkusi esitäyttöpaineesta. Tällä tavoin voit ylläpitää turvallisuustoimintoa koko ajan. Optimoi sovelluksesi käyttöikä ja energiankulutus samanaikaisesti.
HYDACin suuntaventtiilit asentovalvonnalla
Tutustu laajaan valikoimaamme suuntaventtiilejä, joissa on sähköiset anturit asentovalvontaa varten. Turvaohjausjärjestelmien signaalinkäsittelyn luotettavat ratkaisumme parantavat koneidesi ja järjestelmiesi toiminnallista turvallisuutta. Neuvomme sinua mielellämme.
HYDAC Digital Smart Sensor
Älykkäällä HPT 1446S -painelähettimellämme voit tehostaa koneesi käytettävyyttä älykkään kunnonvalvonnan avulla. Kompakti anturi, joka voi tehdä paljon muutakin kuin mitata. Voit hyödyntää arvokasta ja yksityiskohtaista tietoa, kuten ylikuormitustilanteita, prosessiarvojen tilastoja, lämpötilaprofiileja, käyttötunteja ja paljon muuta.
Ratkaisuja kaikille toimialoilleHYDACin tuella olet aina hyvissä käsissä
Autamme sinua käyttämään koneitasi turvallisesti sovellettavien direktiivien ja standardien mukaan. Asiantuntijamme hallitsevat monia eri toimialoja. Oikea asiantuntija jokaiseen haasteeseen – tutustu kokonaisvaltaiseen Fluid Engineering -lähestymistapaamme jo tänään Fluid Engineering (Nestetekniikka)