Suurten moottorisovellusten sertifioitu kumppanisi, jolla on maailmanlaajuinen osaaminen
High-speed engines
Suurnopeusmoottoreita käytetään generaattoreina sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa, laivoissa ja usein vakiokonttiratkaisuissa HYDAC on apunasi kehityskumppanina ja voi tarjota kattavan dieselpolttoaineen puhdistuskäsittelyn aina päiväsäiliön vedenpoistosta moottorissa sijaitsevissa suodattimissa tapahtuvaan polttoaineen puhdistukseen saakka.
Medium-speed engines
Keskinopeusmoottoreita käytetään usein hajautetuissa voimalaitoksissa, koska ne on mahdollista käynnistää nopeasti ja usein. Näiden moottoreiden erityinen piirre on niihin sisältyvä valvontamahdollisuus. Lisäksi niiden suuri tehokkuus ja alhaiset päästöt tukevat siirtymistä vaihtoehtoiseen energiaan. Optimoi polttoaine- ja voiteluöljyjärjestelmiesi toiminta tehokkaaksi ja kestäväksi yhteistyössä HYDACin kanssa.
Piennopeusmoottorit
Piennopeusmoottorit tuottavat suurten kuljetusalusten tarvitseman energian. Nesteiden puhdistuskäsittely on keskeisellä sijalla näissä kaksitahtiperiaatteen mukaan toimivissa moottoreissa. HYDAC huolehtii käyttönesteiden tehokkaasta puhdistuksesta ja vedenpoistosta. Näin varmistetaan luotettava ja ympäristöystävällinen käyttö vaativissa olosuhteissa. Me voimme auttaa sinua säästämään investointi- ja huoltokuluissa.
Vastuullisuus ja standardointi
Pidä suuren moottorisi tehokas ja turvallinen käyttö aina mielessä. Optimoimme järjestelmäsi yhteistyössä kanssasi ja löydämme sinulle räätälöidyn ratkaisun. Hyödynnä standardoinnin mahdollisuudet: optimoiduilla komponenteilla ja järjestelmillä tehtävät jälkiasennukset voivat auttaa sinua saavuttamaan säästöjä pitkällä tähtäimellä voiteluöljyn puhdistuskäsittelyssä ja polttoaineen käsittelyssä. Ota yhteyttä meihin!
Kestävyys ja standardointi suurilla moottoreilla: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin voiteluöljyn puhdistuskäsittely ohitusvirtauksessa
Järjestelmäratkaisumme vähentää kestävällä tavalla pääsuodattimen kuormittumista ja varmistaa moottorin optimoidun suojauksen. Kustannustehokas ohitusvirtauksessa toimiva öljyn puhdistuskäsittelyyn tarkoitettu järjestelmämme sopii sekä uusiin järjestelmiin että jälkiasennusratkaisuihin, eikä se häiritse voiteluöljykiertoa.
HYDACin polttoaineen suodatinmoduuli monipolttoainemoottoreille
Puhdistamme polttoaineen suodatinmoduuleillamme luotettavasti kaksois- tai kolmoispolttoainemoottorisi polttoaineen ja suoritamme sen vedenpoiston. Saavutamme parhaan mahdollisen suodatustason ja pidennämme näin ruiskutusjärjestelmäsi käyttöikää. Lue lisää jo tänään!
HYDACin automaattisuodatinmoduuli
Olipa kyse jatkuvasta tai ajoittaisesta huuhtelusta, automaattisuodattimemme puhdistavat nesteet tehokkaasti. Hyödynnä ratkaisujamme kaikkiin nesteiden puhtausluokkien vaatimuksiin. Yhdessä voimme optimoida moottorisi toiminnan kestävällä tavalla.
Functional safety
Hajautettujen voimalaitosten tai laivojen voimanlähteinä käytettävien suurten moottoreiden on täytettävä erittäin tiukat turvallisuusvaatimukset. Kun haluat varmistaa kaikkien lakisääteisten turvallisuusmääräysten onnistuneen täytäntöönpanon, käänny HYDACin puoleen. Keskitymme tuoteratkaisuissamme esimerkiksi SIL-yhteensopiviin komponentteihin sekä SOLAS- ja IMO-standardien vaatimuksiin ja luokitteluasetuksiin.
Suurten moottoreiden toimintaturvallisuus: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin duplex-kaasusuodattimien sulkulaite
Käytämme duplex-kaasusuodattimilla kaksinkertaista sulku- ja tyhjennystekniikkaa myrkyllisten polttoainekaasujen puhdistamiseen. Kunnossapitotöiden suorittaminen käytön aikana on näin ollen mahdollista ilman, että ihmisten terveys tai koneen kunto vaarantuu. Näin varmistetaan sekä 100-prosenttinen käytettävyys että mahdollisimman korkea turvallisuustaso.
HYDACin voiteluöljyn puhdistuskäsittely
Voiteluöljyn kestävä puhdistuskäsittely hyväksi todetun Sludge Treatment yksikön ansiosta yhdessä automaattisuodattimiemme kanssa. Tehosta sekä moottorin turvallisuutta että käytettävyyttä ja hyödy aikaa ja kustannuksia säästävästä HYDACin ratkaisusta ilman separaattoreita.
HYDACin hydrauliikkaöljyn puhdistus
Kaksitahtimoottorisi hydrauliikkakomponentit ovat meillä turvallisissa käsissä. Automaattisuodattimemme varmistavat, että käytetty voiteluöljy täyttää tiukimmatkin puhtausvaatimukset hydrauliikkajärjestelmiesi turvaamiseksi ja moottorin kestävän käytön takaamiseksi.
Balance of Plant
Suurten moottoreiden kunnon valvominen edellyttää koordinoituja antureita ja järjestelmiä, jotta voidaan havaita ajoissa, milloin on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Näin sinä voit tehostaa oman järjestelmäsi käytettävyyttä ja tuottavuutta pitkällä tähtäimellä. Käänny HYDACin puoleen, kun on kyse moottorisi moitteettomasta toiminnasta sekä optimoiduista huolto- ja kunnossapitoväleistä. Meillä on maailmanlaajuinen asiantuntemus nesteiden valvonnassa, analysoinnissa ja käsittelyssä.
Balance of Plant suurilla moottoreilla: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin painekytkimet suodattimen likaantumisen valvontaan
Painekytkimiämme voidaan käyttää suodattimiesi likaantumisen valvontaan. Räätälöidyt rajat tunnistetaan luotettavasti, ja tehostettu käytettävyys ja alemmat käyttökustannukset suojaavat järjestelmääsi.
HYDACin anturi voiteluöljykierron metallihiukkasten valvontaan
Metallianturi tunnistin havaitsee ja luokittelee metallin kulumishiukkaset voiteluöljyssä. Havaitse vauriot ajoissa jatkuvan kunnonvalvonnan ansiosta ja estä ennakoimattomat käyttökatkot.
HYDACin anturimoduuli dieselpolttoaineen kunnonvalvontaan
HYDACin hyväksi todettu likaantumisen anturimoduuli on kompakti verkossa toimiva kunnonvalvontajärjestelmä dieselpolttoaineiden kunnonvalvontaan. Tarkkaile dieselpolttoaineen puhtautta jatkuvasti. Näin estät tehohävikin ja ennenaikaisen kulumisen hyvissä ajoin.