Kokenut kumppanisi sellu- ja paperiteollisuuden komponenteissa ja järjestelmissä
Paperinvalmistus
Korkealaatuinen paperinvalmistus edellyttää koneen maksimaalista käytettävyyttä. Saavutamme tämän tehokkaalla nestesuodatuksella ja jäähdytyksellä hydrauli-, voitelu- ja vesijärjestelmissämme – samalla sinulta säästyy ylläpito- ja käyttökustannuksia. Samalla edesautamme omalla osaamisellamme resurssien ja raaka-aineiden säästämistä, kestävyyttä ja prosessien luotettavuutta sinun yrityksessäsi HYDACin innovatiivisilla ratkaisuilla.
Sellun valmistus
Paperinvalmistuksen pääkomponenttina oleva selluloosa saadaan aikaan monimutkaisen menetelmän avulla. Mikä tahansa tuotantovaiheen toimintahäiriö voi pysäyttää koko prosessin. HYDAC tarjoaa laajan valikoiman hydrauli- ja voitelujärjestelmiä, komponentteja vedenkäsittelyyn, mittausantureita ja öljyhuoltoa – järjestelmäsi käytettävyyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Kestävyys ja resurssien ja raaka-aineiden säästö
Yhden paperikilon valmistaminen puusta vaatii edelleen noin 500 litraa vettä. Kestävät sekä resursseja ja raaka-aineita säästävät tuotantotavat ovat paperiteollisuuden tulevaisuuden kannalta keskeisiä aiheita. HYDAC tarjoaa älykkäitä tekniikoita komponenteissa, joiden avulla voit säästää luotettavasti makeaa vettä ja sulkea veden kiertokulkuja tuotannossa tehokkaasti.
Kestävä kehitys sellu- ja paperituotannossa: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin Air-X -suodatintekniikka
Air-X -suodatin on HYDACin innovaatio paperikoneiden hydrauli- ja voiteluöljyjen suodatukseen. Sen avullla säiliöiden tilavuuksia voidaan pienentää jopa 40 %. Tilan säästämisen lisäksi voit säästää tehokkaasti myös hiilidioksidia.
HYDACin vastahuuhteleva AutoFilt® RF3 -suodatin
Itsepuhdistuva AutoFilt® RF3 -automaattisuodatin kartiomaisilla suodatinelementeillä varmistaa maksimaalisen tehokkuuden suodatuksen aikana ja parhaat tulokset vastahuuhtelussa. Hyödynnä kestävän suodatintekniikkamme monia etuja.
HYDAC AutoFilt® TwistFlow Strainer
Tehokas ja helposti huollettava TwistFlow Strainer soveltuu käsittelemättömien vesien suuriin laatuvaihteluihin. Suodoksen tasainen laatu varmistaa suodatustoiminnan jatkuvuuden. Katso lisätietoja kestävistä ratkaisuistamme.
HYDACin OXiStop-säiliöratkaisu
HYDAC OXiStop -säiliöratkaisun tuloksena säiliön koko voidaan pienentää jopa kymmenesosaan nykyisestä säiliöstä. Se vähentää lian kertymistä säiliöön ja öljyn ilmapitoisuutta. Pidennä öljyjen käyttöikää pitkällä tähtäimellä innovatiivisen tekniikkamme avulla.
HYDACin tukkeutumisen ilmaisin VFL
Jotta elementin käyttöiän täysimääräinen hyödyntäminen varmistetaan, Virtual Fluid Lab esittää suodatinelementtien jäljellä olevan käyttöiän visuaalisessa muodossa. Vuosikymmenten kokemus suodattamisesta mahdollistaa tämän. Alenna elinkaarikustannuksiasi pitkällä aikavälillä älykkään algoritmimme ansiosta.
Energiatehokkuus
Painehäviöiden ja käyttökatkojen minimointi sekä yksiköiden tehokas jäähdyttäminen mahdollistavat merkittävän energiansäästön sellu- ja paperiteollisuudessa. Tämä kannattaa sekä taloudellisesti että ekologisesti. Energiatehokkaat käytöt integroiduilla turvatoiminnoilla mahdollistavat vaaditun turvallisuustason. Sopivan tekniikan lisäksi HYDACilla on tarvittava tietotaito, jotta voimme mukauttaa sovelluksemme täydellisesti tarpeisiisi.
Energiatehokkuus sellu- ja paperituotannossa: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin suodatinelementti Optimicron® Pulp & Paper
HYDAC on kehittänyt Optimicron® Pulp & Paper -sarjan tyypillisten paperikoneiden öljyjen suodatukseen. Se asennetaan voitelusovelluksiin kuiva- ja märkäpäähän sekä kalanteriin. Pidennämme järjestelmäsi käyttöikää suuremman epäpuhtauksien liankeruukapasiteetin ansiosta.
HYDACin nesteiden/veden jäähdytysjärjestelmä
FWKS on kompakti ja passiivinen järjestelmä jäähdytys- ja voitelukiertojasi varten. HYDAC tarjoaa laajan valikoiman tehokkaaseen jäähdytykseen aina ilmanjäähdyttimistä jäähdytysyksiköihin.
HYDACin mäntäakkuasema
Modulaarinen mäntäakkuvalikoimamme mahdollistaa toiveiden ja erityisvaatimusten tarkan toteuttamisen aina komponenteista järjestelmään saakka. Yhdessä löydämme sovelluksellesi optimaalisen ratkaisun.
HYDACin nopeussäädetty pumppuratkaisu
Erittäin tehokkaita nopeussäätöisiä hydraulikäyttöjä varten KineSys-valikoimamme tarjoaa yksittäisiä komponentteja ja järjestelmiä energiatehokkuuden parantamiseksi . Katso lisätietoja innovatiivisista käytöistämme.
Prosessien luotettavuus
HYDACin ratkaisut prosessien luotettavuuteen tähtäävät suunnittelemattomien käyttökatkojen vähentämiseen ja järjestelmän komponenttien suojaamiseen sellu- ja paperituotannossa pitkällä aikavälillä. Toimialakohtaiset suodatus- ja järjestelmäratkaisumme on suunniteltu ja toteutettu vastaamaan tarpeitasi ja kansainvälisesti sertifioitua laatua, ja ne tarjoavat sinulle tukea tuotantolaitoksen turvalliseen käyttöön.
Prosessin luotettavuus sellu- ja paperituotannossa: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin hydrauli- ja voiteluöljyjärjestelmät
HYDAC käyttää vahvaa paperiteollisuuden tuntemustaan ja kehittää yhteistyössä kanssasi räätälöityjä ratkaisuja – aina yksittäisistä komponenteista täydellisiin käyttövalmiisiin järjestelmiin. Optimoi järjestelmäsi.
HYDACin anturit IO‑Link-liitännällä
Mukaan Teollisuus 4.0:aan – meidän IO-Link -anturimme tekevät sen mahdolliseksi. Ne toimivat digitaalisena liitäntänä toimilaitteen ja anturin tasolle ja niiden etäparametrointi mahdollistaa säätöjen tekemisen osana käyttöönottoa tai järjestelmän jatkuvan käytön aikana.
HYDACin öljynsuodatus
Hydraulijärjestelmien asiantuntijana toimitamme tilaa säästävän ja käyttäjäystävällisen NF n+1 -suodatinsarjan, jotta voit saavuttaa käyttönesteidesi vaadittavan puhtauden. Voit luottaa modulaarisiin järjestelmiimme.
Järjestelmien käytettävyys
HYDACin ainutlaatuisella kaiken kattavalla palvelulla saavutat järjestelmien maksimaalisen käytettävyyden varaosien toimituksen osaavien yhteyshenkilöiden, luotettavan maailmanlaajuisen huoltomme sekä digitaalisten kunnonvalvontajärjestelmien ja ennakoivan huolllon järjestelmien ansiosta. Tasoitamme ratkaisuillamme tietä omalle digitalisaatiollesi. Voit luottaa tukeemme!
Järjestelmien käytettävyys sellu- ja paperituotannossa: meidän tuoteratkaisumme
HYDAC CMX-ohjelmisto
Tehostamme järjestelmäsi käytettävyyttä verkossa toimivan ja ennakoivan valvonnan ansiosta. CMX-alustamme analysoi ja visualisoi prosessi- ja konetietosi. Turvallisuus on taattu niin paikallisesti omalla palvelimellasi kuin pilvessäkin.
HYDACin vedenpoistoyksikkö FAM
Alhaisempi vesipitoisuus ja pienempi hiukkasepäpuhtauksien määrä käyttönesteissä pidentävät komponenttien käyttöikää ja lisäävät koneen käytettävyyttä. Katso lisätietoja FluidAqua Mobilista, joka on luotettava suojamme vettä ja likaa vastaan.
HYDACin lakanpoistoyksiköt
Helposti huollettavat lakanpoistoyksikkömme ovat saatavilla mineraaliöljyjen käsittelyä varten täydellisenä yksikkönä olemassa olevien järjestelmien jälkiasennukseen ja uusiin järjestelmiin. Kasvata tuottavuutta tehokkaalla lakanpoistolla.
HYDAC Condition Monitoring Package
CMP-ratkaisumme valvoo jatkuvasti hydrauli- ja voitelunesteiden kiinteiden hiukkasten epäpuhtauksia ja vesipitoisuutta. Tutustu online-kunnonvalvontajärjestelmämme etuihin – täydellinen ratkaisumme kuntoon perustuvaan huoltoon.