Maailmanlaajuista asiantuntemusta rengasteollisuuden sovelluksiin

Renkaiden vulkanointikone

Vulkanointiprosessissa renkaat saavat lopullisen muotonsa. Meillä on sinun tarpeisiisi täydelliset ratkaisut, joilla voit varmistaa, että koneesi toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. Voit saavuttaa turvallisuuden ja energiatehokkuuden korkeimman tason kestävillä komponenteillamme ja järjestelmillämme – aina uraauurtavista käyttöjärjestelmistä innovatiivisiin suodatinjärjestelmiin ja nykyaikaisiin venttiiliteknologioihin, jotka täyttävät DIN EN 16474 ‑standardin vaatimukset. Olemme tukenasi maailmanlaajuisesti.

Sekoittimet

Renkaan valmistus vaatii seoksen erilaisia kumityyppejä, kemikaaleja ja täyteaineita. Tämän tuloksena saadaan muokattavia kumimateriaaleja, joista voidaan valmistaa renkaita. HYDAC on tässä tukena ja tarjoaa laajan valikoiman akkuratkaisuja, voimayksiköitä ja antureita vaihteiston valvontaan. Optimoimme yhteistyössä kanssasi sekoittimesi toiminnan, jotta renkaiden valmistusprosessissa syntyisi mahdollisimman vähän jätettä.

Kestävyys ja järjestelmäkokoonpano

Uudet teknologiat valtaavat alaa: autonominen ajaminen ja sähköinen liikenne vaikuttavat rengasmarkkinoihin. Sekä tuottava koneiden käyttö että luonnonvarojen vastuullinen hallinta ovat keskeisiä kysymyksiä. Tutustu energiatehokkaiden, vähän jätettä tuottavien tuotteidemme etuihin. Ottamalla yhteyttä meihin saat omiin tarpeisiisi täydellisesti sopivan ratkaisun!

Kestävyys rengasteollisuudessa: omat tuoteratkaisumme

HYDACin säiliön tilavuuden pienennysyksikön suodatinteknologia

Uraauurtava ja ensiluokkainen ratkaisumme, jossa on lisänä aktiivinen nesteiden käsittely. HYDACin säiliön tilavuuden pienennysyksikkö optimoi nesteiden kaasun- ja vedenpoiston. Tämän ansiosta voit pienentää sekä tarvittavan öljyn määrää että koneesi hiilijalanjälkeä

HYDACin Air-X-suodatinteknologia

Vähennä omaa ympäristövaikutustasi säästämällä rahaa Air-X-suodatinteknologiamme avulla: kaasunpoistokonseptimme mahdollistaa öljyn ilmapitoisuuden vähentämisen nopeasti. Yhdessä simulaatioteknologiamme kanssa tarjolla on lisää mahdollisuuksia säästöihin. Hyödynnä renkaiden valmistusprosessiin liittyvä potentiaalisi täysin.

Lisätietoja HYDACin Air-X-suodattimesta

HYDACin KineSys-taajuusmuuttajaratkaisu

Koneesi prosessiin sopivaksi säädetyllä pyörimisnopeudella voit optimoida energiankulutuksesi oman taajuusmuuttajamme avulla. Sisäinen suljettu silmukkaohjaus mahdollistaa myös tarvepohjaisen paineen ja virtauksen tarjonnan. Tämä tekee rengastuotannostasi entistäkin tehokkaampaa!

Lisätietoja HYDACin KineSys-ratkaisusta

HYDACin KineSys-sähkösylinterit

Helppo integroida ja huoltovapaa: sähkösylinterimme auttavat sinua saavuttamaan suoraviivaisen liikkeen. Erilaisten asennusmalliemme ansiosta meillä on oikea ratkaisu kaikkiin sovelluksiin. Lue lisää jo tänään!

Lisätietoja HYDACin HEZ-sarjasta

HYDACin vedenpoistoyksikkö FAM

Tehosta sekoittimiesi ja vulkanointikoneidesi käytettävyyttä. Fluid Aqua Mobil -sarjamme minimoi käyttönesteiden kaasupitoisuuden ja hiukkasepäpuhtaudet. Komponenttien mahdollisimman pitkään käyttöikään ja pidempiin öljynvaihtoväleihin.

Lisätietoja HYDACin FAM-yksiköstä

HYDACin nesteiden käsittely-yksikkö

Helposti huollettava, tehokas ja jälkiasennettava hartsinpoistoyksikkömme poistaa mineraaliöljyistä öljyn hajoamistuotteet. Tämän ansiosta voit pidentää nesteiden käyttöikää ja samalla vähentää luonnonvarojen kulutusta kestävällä tavalla. Sopii jälkiasennettavaksi olemassa oleviin ja uusiin järjestelmiin.

Toimintaturvallisuus

Tunnetko viimeisimmät säädösten ja standardien muutokset, jotka liittyvät vulkanointikoneisiin (DIN EN 16474) ja sekoittimiin (DIN EN 12013)?

HYDAC on rinnallasi osaavana kumppanina, joka voi auttaa kehittämään alan standardeja vastaavan turvallisuuskonseptin. Ota yhteyttä meihin oman turvallisuuskonseptisi arviointia varten.

Lue lisää toiminnallisesta turvallisuudesta

Renkaiden valmistuksen toimintaturvallisuus: omat tuoteratkaisumme

HYDACin venttiililohko renkaiden vulkanointikonetta varten

Optimoi renkaiden vulkanointi luotettavilla venttiililohkoillamme. Kehitetty ja varustettu kaikkia vaadittavia venttiilejä varten nykystandardin mukaisesti. Ota yhteyttä meihin, me löydämme täydellisen ratkaisun sinun haasteeseesi.

HYDACin venttiililohko jälkikovetukseen käytettäviin inflaattoreihin

Tarjoamme räätälöityjä venttiililohkoja, jotka parantavat renkaiden kovetuspuristimien toimintaturvallisuutta. Näin voit varmistaa, että jäkikovetukseen tarkoitetut inflaattorisi toimivat aina turvallisesti. HYDAC on globaali kehityskumppanisi renkaiden valmistuksen komponenteissa ja järjestelmissä.

Digitalisaatio, yhteydet ja kunnonvalvonta

Hauatko optimoida yrityksenne OEE-tulokset? Tehosta koneiden käytettävyyttä, suorituskykyä ja laatua digitaalisilla valvonta- ja analyysiratkaisuillamme. Voimme esimerkiksi tunnistaa sekoittimesi vaihteisto-ongelmat varhaisessa vaiheessa analysoimalla käytössä olevan hydrauliikkanesteen ja mittaamalla nesteen vesipitoisuuden. Kehitämme tiiviissä yhteistyössä kanssasi kattavan kunnonvalvonnan konseptin rengasteollisuuden sovelluksiasi varten.

Digitalisaatio ja kunnonvalvonta renkaiden valmistuksessa: omat tuoteratkaisumme

HYDACin P0-suojaus hydrauliakuille

Älykkäät tunnistimet parantavat tehokkuutta. Integroidulla digitaalinäytöllä varustettu sähköinen painekytkimemme minimoi seisonta-ajasta johtuvat kustannuksesi hydrauliakkujen esitäyttöpaineen luotettavan valvonnan ansiosta. Katso lisätietoja mahdollisista säästökohteistasi.

Lisätietoja HYDACin EDS 3400:sta

HYDACin Virtual Fluid Lab- tukkeutumisen ilmaisin

Älykkäiden antureiden uusi sukupolvi: älykäs VFL-anturimme määrittää suodatinelementtiesi jäljellä olevan käyttöiän ja mahdollistaa näin huollon koordinoinnin. Hyödynnä suodatinelementtien käyttöikä täysipainoisesti tehokkaaseen rengastuotantoon.

Lisätietoja HYDACin VFL-anturista

HYDACin CMX-ohjelmistopaketti

Tehosta tietojesi läpinäkyvyyttä HYDACin CMX-ohjelmistopaketilla! Laitteistomme ja ohjelmistomme tukevat koneidesi digitaalista muutosta hakemalla, jäsentämällä ja visualisoimalla tietosi. Paikallisesti omalla palvelimellasi tai pilvessä.

HYDACin Data+ Box

Hyödynnä anturitietojen ja koneen tietojen reaaliaikainen käyttömahdollisuus. Näin huolto voidaan suunnitella optimaalisesti ja rengastuotannon tehokkuutta voidaan parantaa. Vahvatekoinen ja tilaa säästävä reunalaitteemme helpottaa alkuunpääsyä digitalisaatiossa.

 

HYDACin anturit IO-Link-liitännällä

Voit luottaa HYDACiin kehityskumppanina, jolla on maailmanlaajuinen asiantuntemus. Yhdessä voimme luoda käänteentekeviä tuotteita. Tarjoamme jo nyt laajan valikoiman älykkäitä antureita, joissa on IO-Link-liitäntä. Tutustu tuotevalikoimaamme!

Lisätietoja HYDACin IO-Link-liitännällä varustetuista antureista

HYDACin älykäs painelähetin

Pienellä, kompaktilla ja vahvatekoisella painelähettimellämme voit optimoida koneiden käytettävyyden renkaiden valmistuksessa. Samanaikaisesti parempi läpinäkyvyys auttaa sinua jakamaan resurssisi entistä tehokkaammin. Oma HPT 1400 -mallimme on saatavilla CAN-käyttöliittymällä tai ilman.

Lisätietoja HYDACin HPT 1400:sta

Lataukset