HYDAC – rautatieteknologian luotettava kumppanisi

Alan erityisvaatimusten sekä standardien ja direktiivien vaikutuksesta rakenteet ja prosessit ovat muuttuneet viime vuosina yhä monimutkaisemmiksi. Olipa kyse sittenkiskokalustosta, radanrakennuskoneistataiinfrastruktuurista,HYDAC löytää luotettavana ja kokeneena kumppanina ratkaisut monenlaisiin haasteisiin aina jäähdytyksestä ja dieselin suodatuksesta vedyn puhtauden testaamiseen.

Kiskokalusto

Kaikkialla maailmassa kevytraideliikenteen kulkuneuvot, maanalaiset junat, tavarajunat ja matkustajajunat sekä kiskobussit ja veturit pysyvät liikkeessä HYDACin komponenttien ja järjestelmien avulla. HYDAC tarjoaa rautatietekntuotevalikoimansa ansiosta huippuluokan turvallisuutta ja operatiivista tehokkuutta, olipa kyse sitten perinteisestä dieselkäyttöisyydestä, sähkövoimasta tai tulevaisuuteen suuntautuvasta vetykäyttöisyydestä. Komponentit vastaavat kaikkia tärkeitä standardeja, joita ovat esimerkiksi seuraavat eurooppalaiset standardit: palontorjunta (EN 45545), tärinäntestaus (EN 61373) ja hitsauslaatu (EN 15085).

Katso lisätietoja eri toimialojen ratkaisuistamme

  • Jäähdytysjärjestelmät muuntimille, muuntajille, vetomoottoreille, dieselmoottoreille ja vastaaville

  • Kiinnitystekniikka putkille, kaapeliohjaimille ja säiliöiden kiinnityshihnoille

  • Dieselin, hydrauliikan ja vedyn suodatus
  • Hydrauliakut ja venttiilitekniikka kevytraideliikenteen järjestelmien hydraulisia jarrujärjestelmiä varten

Radanrakennuskoneet ja radan kunnossapitokoneet

Raideliikenteessä on monia erilaisia ajoneuvoja ratatöiden ja huollon tarkoituksiin sekä erityistarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi radan kunnossapitokoneet, radanrakennuskoneet ja rautatienosturit. Koko raideliikennejärjestelmä nojaa viime kädessä näihin erikoisajoneuvoihin. Jotta voidaan välttyä raidelinjojen sulkemisilta tai jotta radan rakennustyöt saadaan mahdollisimman nopeasti päätökseen, yksittäisistä ajoneuvoista ja kokonaisista radanrakennusjunista on tullut pitkälle erikoistuneita.

Kokeneena toimittajana HYDAC tarjoaa valmiiksi kehitetyt komponentit ja järjestelmät, joiden käyttöturvallisuus ja suorituskyky ovat todistaneet arvonsa vuosien mittaan asiakkaidemme käytössä. Näin raideliikenne voi toimia sujuvasti ja sinä pysyt projektisuunnitelmasi aikataulussa, tapahtuipa mitä tahansa.

Ota meihin yhteyttä seuraaviin ratkaisuihin liittyen:

  • Radanrakennuksen hydrauliikka ja anturit
  • Öljynsuodatus puhdistukseen ja vedenpoistoon
  • Jäähdytysjärjestelmät
  • Dieselin suodatus

 

 

Infrastruktuuri

HYDAC on myös raideinfrastruktuurin kokenut toimittaja laajalla valikoimallaan. Siihen kuuluvat esimerkiksi vaihteen kääntölaitteiden hydraulijärjestelmät, kiskojen voitelu- ja junien nostojärjestelmät sekä vedyn tankkausasemien järjestelmät.

Palveluvalikoimamme:

  • Hydraulikoneikot ratavaihteiden mekanismeihin
  • Kiskojen voitelujärjestelmät
  • Hydrauliset huoltoyksiköt varikoille
  • Järjestelmät ja komponentit vedyn tankkausasemille

Lataukset Lisätietoja HYDACin rautatieteknologiasta löydät esitteistämme ja tietolehtisistä!