Asiantunteva kumppanisi puristus- ja muovaustekniikan kaikentyyppisissä koneissa

(Servo)mekaaniset puristimet

(Servo)mekaaniset puristimet luokitellaan nokka-, kara-, epäkesko- tai vipukäyttöisiin tai servopuristimiin. Tämäntyyppisten puristimien haasteina ovat korkeat turvallisuus- ja digitalisointivaatimukset. Ne voidaan täyttää esimerkiksi HYDACin puristimen varoventtiileillä tai kompakteilla ohjausyksiköillä, hydraulisella ylikuormitussuojalla, tyynyakseleilla, jäähdytysstrategioilla ja älykkäillä antureilla.

Lue lisää (servo)mekaanisista puristimista

Hydrauliset puristimet

Hydraulisissa puristimissa (voimasta riippuvaiset muovaavat työstökoneet) puristusiskun vaadittava voima voidaan asettaa säätämällä öljyn syöttöä puristussylinteriin. Tämän tyyppisen puristimen etuna on muuttuva nimellispuristusvoima. Haasteena taas on, että ne eivät useinkaan ole riittävän kestäviä. HYDAC ratkaisee tämän ongelman esimerkiksi optimoimalla asennustilan tarpeen tai lisäämällä käyttökonseptin energiatehokkuutta. Uusin venttiilitekniikka varmistaa myös vastaavuuden tiukimpiin DIN EN 16092-3 -turvastandardeihin nähden.

Lue lisää hydraulisista puristimista

Muut muovaavat työstökoneet

HYDAC toimittaa ratkaisuja myös kaikkiin muihin muovaaviin työstökoneisiin, kuten särmäyspuristimiin ja putken taivutus-, puristustaivutus-, ohutlevyn taivutus-, langantaivutus- ja langanvetokoneisiin. Tässäkin meillä on käytössämme laaja valikoima optimointitapoja kestävän kehityksen ja digitalisaation edistämiseksi. Minkä lähestymistavan sinä valitset? Alan asiantuntijamme auttavat sinua aina alkuperäisestä ideasta toteutukseen ja käyttöönottoon saakka asiakkaasi tiloissa.

Lue lisää muista muovaavista työstökoneista

Kestävä kehitys ja järjestelmäkokoonpano

Vähemmän asennustilaa vaativat puristimet ovat kannattavia, ei pelkästään alempien kuljetuskustannusten takia, vaan myös ekologisesta näkökulmasta. Tarjoamme komponenteillamme, järjestelmillämme ja huoltopalveluillamme konkreettisia tuoteratkaisuja, jotka parantavat energiatehokkuutta ja säästävät resursseja ja raaka-aineita puristus- ja muovaustekniikassa. Ottamalla yhteyttä meihin saat omiin tarpeisiisi täydellisesti sopivan ratkaisun!

Puristimien ja muovaavien työstökoneiden kestävän kehityksen mukainen järjestelmäkokoonpano HYDACin ratkaisut

HYDACin simulointitekniikka

Puristimien ja muovaavien työstökoneiden energia- ja resurssitehokkuuden parantamiseksi käytämme asennustilan optimointia, painon vähennystä, tarvepohjaista energiansyöttöä ja numeeristen simulaatioiden avulla optimaalisesti suunniteltuja käyttöratkaisuja: voit luottaa meihin!

HYDACin OXiStop vakuumipakattu säiliöratkaisu

OxiStop-järjestelmässä käytetään innovatiivista kalvoa, joka estää suoran kosketuksen ympäröivään ilmaan, ja sisältää integroidun, hydraulikäyttöisen kaasun- ja vedenpoistoyksikön. Tämä tarkoittaa, että säiliö voidaan suunnitella todellisuudessa tarvittavan toimilaitteiden tilavuudenmuutoksen mukaan, mikä pienentää sen kokoa. OxiStopilla öljymäärä voidaan yleensä pienentää kymmenesosaan perinteiseen säiliödesigniin verrattuna

HYDACin Air-X -suodatintekniikka

HYDACin Air-X-suodatintekniikalla hydrauliöljystä voidaan poistaa säiliössä ilma huomattavasti nopeammin kuin perinteisillä hydraulisuodattimilla. Tämä mahdollistaa puristimen säiliön tilavuuden pienentämisen yli 40 %:lla, mikä vapauttaa arvokasta asennustilaa puristimessa muuhun käyttöön.

HYDAC KineSys HEZ -sähkösylinteri

Koska HYDACin KineSys HEZ -sähkösylinteri on helppo integroida, eikä vaadi huoltoa, siitä on tullut hyväksi havaittu ratkaisu puristimien ja muovaavien työstökoneiden tarvepohjaiseen energiansyöttöön. Vaihteistoa voidaan käyttää pääkäyttönä (esim. liitosmoduuleissa) tai apuakseleissa (esim. ejektorina) erittäin tarkkaan kohdistukseen ja/tai voimansiirtoon. Verkkopohjaisten ohjelmistojen avulla voidaan luoda työnkulkuohjelmia ja liikeprofiileja, joita voidaan myös seurata verkossa.

HYDAC KineSys – nopeussäätöinen käyttöratkaisu

Taajuusmuuttajaa käyttämällä ohjataan vakiotilavuuspumpun pyörimisnopeutta liikeen tarpeiden mukaisesti Dynaamisesta suorituskyvystä ja suljetunpiirin ohjauksen tarkkuudesta riippuen voidaan käyttää servo- ja asynkronisia käyttöjä.

Tehohäviö on vähennetty minimiin liikkeen mukaan optimoidun säädön ansiosta. Sisäisen suljetun säädön ansiosta painetta ja virtausta voidaan säätää tarpeen mukaan.

Toiminnallinen turvallisuus

Tunnetko viimeisimmät säädösten ja alan standardien muutokset, jotka liittyvät puristimiin ja muovaaviin työstökoneisiin? HYDAC on rinnallasi asiantuntevana kumppanina, joka auttaa sinua saattamaan puristimiesi ja muovaavien työstökoneidesi turvallisuuskonseptin DIN EN 16092 -standardin mukaiseksi. Ota yhteyttä meihin oman turvallisuuskonseptisi arviointia varten.

Lue lisää toiminnallisesta turvallisuudesta

Puristimien ja muovaavien työstökoneiden toiminnallinen turvallisuus: meidän tuoteratkaisumme

HYDACin puristusventtiilin PSB / PSBH -ohjauslohko

Puristusventtiilin PSB / PSBH -ohjauslohkot on suunniteltu käytettäviksi hydraulipuristimissa standardin DIN EN ISO 16092-3 turvallisuusmääräysten mukaan. Hydraulinen ohjausjärjestelmä vastaa PLe-suorituskykytasoa DIN EN ISO 13849 -standardin mukaan. Jos käytetään ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyviä lisäosia, PLe-suorituskykytaso voidaan saavuttaa koko koneelle.

Lisätietoja HYDACin puristusventtiilien ohjauslohkoista

 

HYDAC KineSys HEZ -sähkösylinteri

HYDACin sähkösylinterissä (HEZ) yksikön sähkömoottorin pyörimisliike muunnetaan lineaariseksi liikkeeksi vaihteiston avulla. Vaihteisto ja käyttöä voidaan valita tuottamaan erilaisia​voimia, nopeuksia ja käyttöjaksoja. HYDACin HEZ-sähkösylinteri voi saavuttaa DIN EN ISO 16092-2 -standardin mukaisen e-suoritustason.

HYDACin anturit – toiminnallinen turvallisuus

Puristimien anturivalikoima sisältää tuotteita, joilla voidaan mitata painetta, lämpötilaa, lineaarista sijaintia, sijaintia, pinnankorkeutta, virtausnopeutta ja nopeutta sekä epäpuhtauksia ja öljyn kuntoa. Tuotevalikoima kattaa myös erityisiä sovellusalueita, kuten sovelluksia, joiden korkea toiminnallinen turvallisuus on EN ISO 13849 -standardin mukainen. Turvallisuus on etusijalla – ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja.

HYDAC KineSys – nopeussäätöinen käyttö DVA

Nopeussäätöisen käytön DVA:n ja suljetun ohjauspiirin ohjaimen HFI-CM:n yhdistelmä edustaa täydellistä hydrauliikan ja elektroniikan symbioosia. Käyttöjärjestelmän koko parametrointi ja koordinointi puristimen ohjausta varten suoritetaan taajuusmuuttajassa. Koska turvatoiminnot suoritetaan taajuusmuuttajan kautta, valvottuja venttiileitä tarvitaan vähemmän ja puristusventtiilin ohjauslohkosta voidaan myös tehdä kompaktimpi.

 

HYDACin kompakti ohjausyksikkö KS

HYDACin kompaktia ohjausyksikköä käytetään kytkin-jarruyhdistelmän (CBC) hydrauliseen ohjaukseen mekaanisissa puristimissa. Integroitu HYDACin puristimen paineenalennusventtiili PSV varmistaa muuttuneen turvallisuusstandardin 16092-2 noudattamisen ja vähentää näin tilantarvetta sekä kunnossapidon ja putkitusten määrää.

HYDACin ylikuormitussuoja ULSV

HYDACin hydraulista ylikuormitussuojaa ULSV:tä käytetään koneen välittömään suojaamiseen mekaanisissa puristimissa puristussylinterin symmetrisen tai epäsymmetrisen ylikuormituksen vuoksi. Kerromme mielellämme muista valvontavaihtoehdoistamme.

Digitalisaatio, yhteydet ja toimivuus puristimissa

Digitalisoitujen komponenttien ja älykkäiden antureiden lisäksi HYDAC tarjoaa uusia konsepti-ideoita puristimiesi suunnitteluun entistä paremmalla tavalla. Tämä mahdollistaa toimintojesi reaaliaikaisen hallinnan ja tekee huoltopyynnöistäsi suunniteltavia. Mukaan sisältyy myös työntekijöidesi tarvitsema tietotaito.

 

HYDACin tuotteet puristimien ja muovaavien työstökoneiden digitalisointia varten

HYDAC p₀-suojattu EDS 3400 -painekytkin

Hydrauliakkujen esitäyttöpaineen valvonta mahdollistaa nopeamman vianetsinnän ja minimoi käyttökatkojen kustannukset.

 

 

Tukkeutumisen ilmaisin Virtual Fluid Lab VFL

Suodatinelementtien jäljellä olevan käyttöiän dynaaminen laskenta parantaa koneen käytettävyyttä ja pienentää siitä aiheutuvia kustannuksia.

 

HYDACin CMX-ohjelmisto

HYDACin CMX-ohjelmisto on varustettu laitteisto- ja ohjelmistosarjoilla, jotka tarjoavat yksittäisiä moduuleja muovaavien työstökoneiden toimintojen, tilojen ja prosessien digitalisointiin joko paikallisilla palvelimilla asiakkaan tiloissa tai pilvessä. Tämä tarjoaa enemmän tietoa puristimillesi ja muovaaville työstökoneillesi.

HYDACin HMG 4000 -käsimittalaite

HMG 4000 -käsimittalaite on tietojen keräämiseen tarkoitettu kannettava laite. Se on suunniteltu ensisijaisesti hydraulijärjestelmissä mitattaville muuttujille, kuten paineelle, lämpötilalle, virtausnopeudelle ja lineaariselle sijainnille. Se tarjoaa myös erittäin suuren joustavuuden muiden mitattavien muuttujien arviointiin.

HYDACin anturit IO-Link -liitännällä

IO-Link- liitännän avulla HYDAC on luonut toimilaite- ja anturitasolle standardoidun digitaalisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa helppokäyttöisen ja edullisen yhteyden ohjausympäristöön sekä korkeamman tason väyläjärjestelmiin ja verkkoihin. IO-Link -liitännän avulla asetukset voidaan tehdä osana ensimmäistä käynnistystä tai jopa käytön aikana ohjaimesta. Tämä etäparametroinnin mahdollisuus nopeuttaa ja yksinkertaistaa järjestelmien käyttöönottoa huomattavasti sekä auttaa minimoimaan virheiden lähteet ja alentamaan kustannuksia.

 

HYDACin älykäs painelähetin HPT1400

IO-Link -liitännällä varustettu HPT 1400 on digitaalinen painelähetin, joka on suunniteltu erityisesti sarjakäyttöön erittäin pienissä tiloissa. Sitä käytetään puristimissa ja muovaustekniikkasovelluksissa mekaanisten puristimien painepisteiden korkeataajuuksisten painepiikkien havaitsemiseen tai hydraulipuristimien osajärjestelmien ja komponenttien valvontaan. Tällä tavalla saat tietää enemmän muovaavan työstökoneen toiminnasta ja voit saada näin tärkeää tietoa puristimen käyttöä ja tulevaa kokoonpanoa varten.

 

Kattavat palvelut tuottavuuden tehostamista, kustannusten pienentämistä sekä resurssien ja raaka-aineiden säästöä varten.
HYDACin edut yhdellä silmäyksellä

Tuotevalikoima

Kehitämme täydellisesti sopivia ratkaisuja muovaavalle työstökoneellesi ainutlaatuisen tuotevalikoimamme avulla.

Kehityskumppani

Insinöörimme ovat valmiina auttamaan – aina uusien kehityshankkeiden suunnittelusta nykyisten puristimien ja muovaavien työstökoneiden jälkiasennuksiin saakka.

 

Paikallista palvelua

Palvelua paikallisesti: HYDAC asiantuntevine huoltokumppaneineen on tukenasi lopullisessa asennuksessa ja huollossa – kaikkialla maailmassa.

 

Parempi tuottavuus

Parempaa tuottavuutta ja vähemmän kustannuksia – energia- ja resurssitehokkuuden, älykkään valvonnan, mukautettujen huoltostrategioiden ja muovaavien työstökoneiden pidemmän käyttöiän avulla.

 

Resurssien ja raaka-aineiden säästö

Kestävä kehitys, turvallisuus ja digitalisaatio – HYDAC luo innovatiivisilla kehityshankkeilla tulevaisuuden kannalta kestäviä ratkaisuja koneillesi.

Lataukset