Monenlaisia kompressorityyppejä tarjoava yhteystahosi

Turbokompressorit

Turbokompressorit ovat dynaamisia kompressoreita, kuten aksiaalikompressorit. Niitä käytetään useimmiten jatkuvan prosessitekniikan menetelmissä. Koska koneesi altistuvat koville kuormituksille, me tarjoamme tehokkaita apujärjestelmiä kiertovoiteluun tai kaasutiivisteisiin. HYDAC on kumppanisi tulevaisuuden ratkaisuissa.

Mäntä- ja kalvokompressorit

Mäntä- ja kalvokompressorit kuuluvat syrjäytyskompressoreiden perheeseen. Niitä käytetään kaasujen tiivistämiseen jaksottaisissa prosesseissa, kun on saavutettava korkeita tiivistyssuhteita tai -paineita. Niistä tulee tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä vedyn paineistamisen vuoksi. HYDAC voi tukea sinua vahvalla asiantuntemuksellaan voitelun ja lämpötilan säädön parissa. Lisäksi voimme alentaa kustannuksiasi pitkällä tähtäimellä standardoiduilla järjestelmäratkaisuilla.

Vastuullisuus ja standardointi

Uusiutuva energia saa yhä enemmän jalansijaa ja niin saavat myös siihen liittyvät teknologiat. HYDAC on jo nyt valmis toimittamaan innovatiivisia voitelujärjestelmiä järjestelmäsi kestävää käyttöä varten. Vähennä käyttönesteidesi määrää huomattavasti standardoiduilla ja tilaa säästävillä sovelluksillamme.

Kestävyys ja standardointi järjestelmätekniikassa: meidän tuoteratkaisumme

HYDACin kaasupaneelit

Tiivistekaasun tiivisteet ovat erittäin herkkiä kontaminaatiolle. Jos turbokoneesi tiivisteiden halutaan kestävän mahdollisimman pitkään, tiivistekaasuillesi tarvitaan luotettavaa suodatusta. Voit luottaa tiivistekaasun suodattimiin ja paneeleihin, jotka ovat HYDACin varmaa laatua. Ne ovat yhteensopivia yksinkertaisten, tandem- sekä tandem-labyrinttitiivisteiden kanssa.

HYDACin laakereiden voitelujärjestelmät

HYDAC tarjoaa kattavan valikoiman erittäin tehokkaita voitelujärjestelmiä, sekä modulaarisia että standardisoituja. Kaasunpoistostrategiamme vähentää nopeasti ilman osuutta öljyssä, joten käyttökohteen kannalta vakio viipymäaika lyhenee huomattavasti. Suojele sekä varojasi että ympäristöä hyväksi todetulla Air-X-teknologiallamme.

HYDACin kompakti voiteluyksikkö 

Voiteluyksiköt mahdollistavat prosessikompressoreiden tehokkaan toiminnan voiteluöljyn jakelulla, jäähdytyksellä ja suodatuksella. HYDACilla on täydellinen ratkaisu pienille järjestelmille: modulaarinen HYLU-järjestelmämmme soveltuu virtausnopeuksiin, jotka ovat < 30 l/min. Optimoi kustannukset ja tee suunnittelusta helpompaa jo tänään.

HYDACin pumpulla varustettu jäähdytin-suodatusyksikkö 

Kampiakselin kotelolla varustetuissa koneissa tarvitaan erityisiä voitelujärjestelmiä ilman niiden omaa säiliötä. HYDAC voi toimittaa optimaalisen ratkaisun mäntäkompressoreita, kalvokompressoreita ja annostelupumppuja varten. Pumpulla varustetut jäähdytin-suodatusyksikkömme ovat standardoituja ja samalla kuitenkin muokattavissa. Ne soveltuvat jopa räjähdyssuojattuihin tiloihin.

Lisätietoja jäähdytin-suodatusyksiköstä

Toiminnallinen turvallisuus

Teollisuus asettaa erittäin kovat vaatimukset prosessitekiikan järjestelmillesi. Kaiken tavoitteena on käytettävyyden maksimoiminen. HYDAC voi tukea sinua sekä luotettavien prosessityönkulkujen menestyksekkäässä käyttöönotossa että erityisesti vaadittavien turvallisuussäädösten noudattamisessa. Optimoimme ja modernisoimme järjestelmäsi yhteistyössä kanssasi SIL-yhteensopivilla komponenteilla ja älykkäillä antureilla.

Lue lisää toiminnallisesta turvallisuudesta

Järjestelmätekniikan toiminnallinen turvallisuus: omat tuoteratkaisumme

HYDACin sähköhydraulinen turvaohjausjärjestelmä

Hyväksi todettu EHC-S -turvaohjausjärjestelmämme täyttää kompressoreidesi turvallisen käytön tiukimmat vaatimukset standardien IEC 61508 ja IEC 61511 mukaisesti. Hyödynnä luotettavan istukkaventtiilitekniikkamme kompaktia ja modulaarista suunnittelua.

 

HYDACin sähköhydraulinen käyttöjärjestelmä

Prosessiteknologian järjestelmät aiheuttavat kohonneen vaarapotentiaalin.
Tämän huomioimiseksi HYDAC on kehittänyt EHC-A:n, joka tarjoaa erittäin suurta käyttövarmuutta ja tarkkuutta pienestä koostaan huolimattta. Hyödynnä käyttöjämme venttiilien valvontaan, jopa itsenäisesti.

 

HYDACin elektroniset anturit

Toiminnallista turvallisuutta edellyttävissä järjestelmissä tarvitaan erityisiä mittauslaitteita. HYDAC voi toimittaa sovellukseen sopivia antureita nesteitä ja kaasuja varten, vety mukaan lukien. Tutustu SIL-sertifioitujen antureiden laajaan tuotevalikoimaamme.

 

Laitoksen käynnissäpito

HYDAC keskittyy aina järjestelmäsi käytettävyyden optimointiin. Käänny puoleemme kompressoreidesi prosessivalvonnan asioissa. Maailmanlaajuisen palveluvalikoimamme ansiosta voimme tukea sinua järjestelmäsi huollossa ja modernisoinnissa. Sinäkin voit pidentää nesteidesi käyttöikiä hyväksi todettujen nesteiden kunnossapitojärjestelmiemme ansiosta yhdessä koordinoidun online-valvontamme kanssa.

Laitoksen käynnissäpito: meidän tuoteratkaisumme

HYDACin lakkautumisenpoistoyksiköt

Helppokäyttöiset VEU-moduulimme poistavat tehokkaasti öljyn hajoamistuotteet mineraaliöljyistä ja tarjoavat näin pidemmän nesteiden käyttöiän voitelu- ja hydrauliöljyillesi. Tämä prosessi paitsi takaa järjestelmän paremman turvallisuuden, myös vähentää kustannuksiasi. Tutustu tarkemmin modulaarisiin hydraulikoneikkoihimme.

HYDACin vedenpoistoyksikkö FAM

Likaako kondensoituva prosessihöyry öljyhydraulijärjestelmäsi? Varmista hydraulinesteidesi kestävä laatu HYDACin FluidAqua Mobililla. Jatkuvalla kosteuden valvonnalla varustettu modulaarinen vedenpoistojärjestelmän sarjamme lisää sekä käyttöikää että järjestelmän käytettävyyttä.

 

HYDAC ContaminationSensor Module Economy

Jotta voit varmistaa, että kuulalaakereidesi voitelu sujuu aina optimaalisesti moitteettomassa kunnossa olevalla voiteluaineella, me tarjoamme käyttöösi nesteiden kunnonvalvontamoduuleja. Ja olemme tehneet näin jo yli 20 vuoden ajan. Tutustu moniin etuihin, joita saat käyttämällä hyväksi todettua CSM-E-tuotesarjaamme järjestelmäsi huoltoon.

 

Lataa