Kontaktisi maa- ja vesilämpösovelluksissa
Porauslaitteet ja syöttöpumput
Geotermisten lämpövarantojen etsinnässä ja myöhemmässä hyödyntämisessä käytettävät syväporauslaitteet edellyttävät tehokkaita ja robusteja hydraulijärjestelmiä. Jäähdytysjärjestelmällä on tärkeä merkitys myös käyttömoottoreille, taajuusmuuttajille ja laakereille. Tässä yhteydessä keskitymme pääasiassa sähkökomponenttien energiatehokkaaseen toimintaan. Porauspäitä voidaan ohjata hydraulisesti tuhansia metrejä maanpinnan alapuolella BIERIn (osa HYDAC-konsernia) mikrohydrauliikkapumppujen avulla. Tätä kutsutaan suuntaporaukseksi.
Lämmönsiirto ja poisto
Tehokkaita lämmönvaihtimia tarvitaan lämpöenergian tehokkaaseen siirtämiseen pinta- tai jätevedestä tai maalämmöstä käyttönesteeseen. FUNKEn (osa HYDAC-konsernia) tiivisteelliset levylämmönvaihtimet tai vaippa- ja putkilämmönvaihtimet takaavat energian valmiuden jäähdytykseen tai kauko- ja paikallislämmitykseen. Lämmönvaihtimia ja muita järjestelmän komponentteja kannattaa suojata esisuodatuksella, joka varmistaa hyvän käytettävyyden ja estää suunnittelemattomat huollot.
Suuret lämpöpumput ja korkean lämpötilan lämpöpumput
Nämä erityiset lämpöpumput voivat tuottaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmiä tai käyttövettä varten korkean lämpötilan virtauksia myös alhaisemman lämpötilan lämmönlähteistä. Kompressorit ja paisuntaturbiinit vaativat luotettavaa voiteluöljyn saantia. HYDACin optimoitu voiteluöljysäiliön rakenne varmistaa pitkän käyttöiän ja turvallisen käytön, mikä auttaa minimoimaan lämpöpumpun CO2-jalanjäljen.
Lisätietoja prosessikompressoreista ja kompressoreista
ORC-laitokset
ORC-laitokset on suunniteltu tuottamaan sähköä samalla tavalla kuin perinteiset voimalaitokset. Yksi suurimmista eroista on käytetty neste. Veden sijasta käytetään orgaanisia nesteitä, jotka haihtuvat alhaisissa lämpötiloissa.
Kaikki pyörivien laitteistojen komponentit (generaattori, turbiini, kompressori) vaativat lämmönvaihtimia, kaasusuodattimia, pisaranerottimia sekä hydrauliikka- ja voiteluöljyjärjestelmiä. Lisäksi kondensaattoreiden ilma-neste-lämmönvaihtimien on toimittava tehokkaasti ja hiljaisesti – HYDACin valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu.
Lisätietoja prosessikompressoreista ja kompressoreista
Turvallisuus ja tehokkuus
Geotermisten lämpövoimalaitosten ja pintaveden lämpöä hyödyntävien laitosten taloudellinen toiminta edellyttää ”energiaa tuottavan” veden tasaista virtausta ja asennettujen komponenttien vähäistä painehäviötä. Terminen vesi kuitenkin usein kiteyttää aiemmin liuenneita aineita, ja pinta- ja jätevesi sisältää myös epäpuhtauksia. Likaantuminen ja kalkin muodostuminen saattavat johtaa lämmönvaihtimien lämmönsiirron tehokkuuden heikkenemiseen. Seuraukset: enemmän käyttökeskeytyksiä ja aikaa vieviä puhdistus- ja kunnossapitotehtäviä.
HYDAC helpottaa kunnossapitoa tällaisten taloudellisten vaikutusten välttämiseksi. Olemme kehittäneet edistyksellisiä suodatinteknologioita, joissa on pieni paine-ero. Ne kestävät lämpöä ja kontaminaatiota ilman jatkuvaa suodattimien vaihtotarvetta. Tämän ansiosta voit vakauttaa prosesseja sekä saavuttaa vaivattomasti tasaisen virtauksen.
Miten voit suojata lämmönvaihtimia tukkeutumiselta? Ota meihin yhteyttä ja kysy lisätietoja!
Maa- ja vesilämmön turvallisuus ja tehokkuus: tuoteratkaisumme
HYDAC AutoFilt® -automaattisuodattimet
Itsepuhdistuvat automaattiset 25–3000 µm:n suodatusluokan suodattimemme suojaavat pintaveden hyödyntämisessä sekä syvällä tai lähellä pintaa esiintyvän maalämmön tuotannossa käytettäviä lämmönvaihtimia, pumppuja ja muita komponentteja. Ne vähentävät myös rakennustekniikan lämmittämisessä ja jäähdyttämisessä käytettävien vesi-vesilämpöpumppujen kontaminoitumista. Joustavan rakenteensa ansiosta automaattiset suodattimemme soveltuvat erinomaisesti jälkiasennettavaksi olemassa oleviin järjestelmiin.
HYDACin linja-asenteiset suodattimet ja sihtikorisuodattimet
Sihtikorisuodattimiamme käytetään pinta-, lämpö- ja jäähdytysvesien karkea- tai esisuodatukseen. Kestävien suodatinmateriaalien ansiosta niiden käyttöikä on pitkä ja suodatusluokka on 25–10 000 µm. Niitä on saatavana myös vaihdettavina kaksoissuodattimina.
HYDACin suodatusmoduulit
Etsitkö mukautettua ratkaisua? Suodatusmoduulimme ovat tarvitsemasi ratkaisu. Kehitämme vedenkäsittelyyn räätälöityjä järjestelmiä, jotka eivät jätä mitään toivomisen varaa. Ota yhteyttä – löydät valikoimastamme karkea- ja hienosuodattimien yhdistelmän, korkea virtauksen moduuliratkaisuja sekä lämmönvaihtimien, suodattimien ja pumppujen yhdistelmän.
HYDACin mikroaksiaalimäntäpumput
Geotermisissä voimalaitoksissa pumput altistuvat äärimmäisen vaativille olosuhteille. HYDAC-konserniin kuuluva BIERI on kehittänyt kompakteja aksiaalipumppuyksiköitä korkealla volumetrisella hyötysuhteella ja laajalla nopeusalueella. Valikoimastamme löytyy 2–5 männällä varustettuja mikroaksiaalimäntäpumppuja erilaisiin sovelluksiin.
Energiatehokkuus
Käytettävien lämmönvaihtimien tehokkuus vaikuttaa suoraan koko järjestelmän tehokkuuteen. Lämmönvaihtimet on tästä syystä mukautettava huolellisesti termisen veden tai pintaveden paineisiin, suolapitoisuuteen, mineraalisuuteen ja kiintoainepitoisuuteen. Tehokkuuteen vaikuttavat sekä lämmönvaihtimen rakenne että sen sisäiset virtausolosuhteet. Jos lämmönvaihdinta ei ole optimoitu, likaantuminen, kalkin muodostuminen, pienhiukkaset sekä laitteen vaurioituminen saattavat aiheuttaa käyttökatkoksia.
FUNKEn tuoteperheestä tarjoamme tarkkaan määriteltyjä mitoittamiamme ratkaisuja, kuten erityisen tehokkaita tiivisteellisiä levylämmönsiirtimiä, jotka mahdollistavat korkean lämmönsiirrontehokkuuden myös alhaisissa lämpötilaerojen tehtävissä (”low LMTD”). Mikäli määritellyt mekaaniset suunnitteluarvot (paine- ja lämpötilatasot) ovat liian korkeita levylämmönsiirtimille, voimme tarjota tilalle putkilämmönsiirrintyyppejä. Ne mahdollistavat hyvinkin korkeat em. tasot ja soveltuvat hyvin monenlaisiin tehtäviin.
Löydä sopiva lämmönvaihdin sovellukseesi – asiantuntijamme auttavat mielellään
Maa- ja vesilämmön tehokkuus: tuoteratkaisumme
HYDACin levylämmönvaihtimet
Laskemme ja optimoimme tiivisteelliset levylämmönvaihtimet suorituskyky-, lämpötila- ja painehäviövaatimustesi mukaisesti. Saatavilla on erilaisia vaatimuksesi täyttäviä levymateriaaleja. Tämä on täydellinen ratkaisu tehokkaaseen lämmönsiirtoon kompaktin rakenteen, vaivattoman puhdistamisen ja alhaisten investointikustannusten vuoksi.
HYDACin vaippa- ja putkilämmönvaihtimet
Geotermisten lämpövoimalaitosten lämmönvaihtimina tai ORC-/Kalina-järjestelmien haihduttimina käytettävät vaippa- ja putkilämmönvaihtimemme toimivat luotettavasti myös kriittisten väliaineiden kanssa ja erittäin korkeissa käyttöpaineissa ja -lämpötiloissa. Optimoitu virtaussuunnittelu takaa vakaammat prosessit vähentämällä likaantumisalttiutta.
Lämmönhallinta
Maa- ja vesilämpöjärjestelmien sähkökomponenteille on lämmönhallinta erittäin tärkeää, sillä lämpötilan pitää pysyä tasaisena.
Suuri valikoima moottoreiden, laakereiden ja taajuusmuuttajien jäähdytykseen tarkoitettuja jäähdytysjärjestelmiä takaa sähkökomponenteille jäähdytysnesteen ”miellyttävän lämpötilan”.
Löydä oikea jäähdytysjärjestelmä – asiantuntijamme
auttavat mielellään
Maa- ja vesilämmön lämmönhallinta: tuoteratkaisumme
HYDACin neste-ilma-jäähdytysjärjestelmä
HYDACin FLKS on sähkökomponenttien (esim. syöttöpumppujen) jäähdytykseen tarkoitettu järjestelmä. Tämä kompakti ratkaisu varmistaa tehokkaan nestejäähdytyksen tuottamalla kylmää vettä sekä jälkijäähdytyksen ilman avulla. Sen asentaminen on helppoa ja se vaatii vain vähän kunnossapitoa.
HYDACin neste-vesi-jäähdytysjärjestelmä
FWKS-järjestelmää käytetään välipiirissä käyttöjen ja laakereiden jäähdytykseen. Järjestelmä suojaa komponentteja saatavilla olevan viileän veden puutteellisesta laadusta johtuvalta kontaminaatiolta ja korroosiolta. FWKS on hyväksi todettu ratkaisu kompaktin ja vähän kunnossapitoa vaativan rakenteen ansiosta.
HYDACin vesiglykolipiiri
Modulaarista vesiglykolijärjestelmäämme käytetään geotermisten voimalaitosten generaattorien, invertterien, laakereiden tai ohjausöljyjen jäähdyttämiseen. Tämä järjestelmä voidaan vaihtoehtoisesti varustaa ylimääräisellä turvallisuutta parantavalla moottori-pumppuryhmällä tai jäähdytysaineen lämpötilaa optimoivalla sekoitusventtiilillä.
HYDACin ilmajäähdyttimet
Tavallisia ilmajäähdyttimiämme ei käytetä ainoastaan voitelu- tai hydrauliöljyn jäähdyttämiseen. Niitä käytetään myös ilmanlämmittiminä. Ne toimivat erityisen hiljaisesti jopa 200 kW:n jäähdytysteholla. Lisäksi ne voidaan varustaa valinnaisella pumpulla ja suodattimella.
HYDACin modulaariset jäähdyttimet
AC-MS-sarjan kompaktit ja hiljaiset jäähdyttimet ovat täydellinen ratkaisu ORC- tai Kalina-järjestelmiin. Niitä käytetään pöytäjäähdyttiminä, pystysuorassa tai ns. V:n muodossa, kun tarvitaan erittäin suurta jäähdytystehoa rajoitetussa tilassa tai matalaa melutasoa.
Kestävä kehitys ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Kukin sovellus tukee huomattavasti olemassa olevan lämpöenergian – lähellä pintaa tai syvällä olevan maalämmön ja vesilämmön – muuntamista ja hyödyntämistä. Myös voimalaitosten prosesseja voidaan tehostaa siten, että CO2-päästöjä voidaan vähentää. HYDACilla luotamme esimerkiksi voiteluöljysäiliöiden tilankäytön optimointiin. Pienemmissä säiliöissä on vähemmän öljyä, mikä siten pienentää resurssien käyttöä. Optimoitu suodatus tarjoaa myös monia mahdollisuuksia säästää suodatinelementeissä.
Tutustu, miten voit pienentää järjestelmäsi CO2-jalanjälkeä.
Ota yhteyttä meihin
Maa- ja vesilämmön kestävä kehitys ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: tuoteratkaisumme
HYDACin laakereiden voitelujärjestelmät
HYDAC on kompressorien, ORC- tai Kalina-järjestelmien pyörivien laitteistojen ja tehokkaiden lämpöpumppujen asianmukaisen toiminnan kumppani. Tarjoamme kattavan valikoiman standardoituja ja modulaarisia laakerien voitelujärjestelmiä sekä patentoidun voiteluaineiden kaasunpoistoteknologian.
HYDACin Air-X-suodatinteknologia
Pienennä säiliön kokoa jopa 40 % – ja vähennä öljynkulutusta ja materiaalikustannuksia. Korkea ilmanerotusaste voidaan saavuttaa öljyn palatessa säiliöön optimoidun virtauksen ansiosta. Optimoimme ja pienennämme säiliön kokoa vaatimatta lisätilaa säiliön päältä tai vierestä.
HYDAC Mobilemicron® -suodatinelementit
Mobilemicron®-suodatinelementit soveltuvat viskositeetiltaan korkeille öljyille niiden erityisen alhaisen painehäviön ansiosta. Ne soveltuvat -30–100 asteeseen ja erityisen hyvin alhaisiin lämpötiloihin esimerkiksi geotermisen lämmöntuotannon kylmäkäynnistyksen aikana. Virtaus kulkee elementin ulkopuolelta sisäpuolelle ja ohitusventtiilin avautumispaine on 3 bar.
HYDACin Stat-X®-suodatinelementit sähköstaattista purkausta vastaan
Nykyaikaiset, heikosti sähköä johtavavat öljyt aiheuttavat sähköstaattista latautumista ja purkautumista hydrauli- ja voiteluöljyjärjestelmissä. Suodatuksen aikana ilmenevät sähköstaattiset ilmiöt vaurioittavat suodattimia ja järjestelmän komponentteja sekä vanhentavat öljyä ennenaikaisesti. Erityisen Stat-X®-teknologian avulla voidaan välttää vaaralliset varaukset ja purkaukset järjestelmässä.
HYDACin Fluid Care Portal
Aiheuttaako öljy monia arvoituksia? Keskitetty Fluid Care Portal -alustamme auttaa hallitsemaan nestepohjaisia laitteita ja järjestelmiä. Alustan kautta voit siirtää mitattuja arvoja digitaalisesti sekä saada kattavia öljyanalyyseja ja asiantuntijoidemme päteviä neuvoja.
Järjestelmän käytettävyys
Lämpöenergian tuottaminen vedestä ja geotermisestä lämmöstä edellyttää voimalaitosten tehokasta toimintaa ja vain vähäisen kunnossapidon tarvetta. Tämä on ainoa keino varmistaa tuottavuus ja siten hyvä taloudellinen tehokkuus. Optimoitu nesteen kunnossapito on tärkeä menestyksen osatekijä, sillä usein juuri vältettävissä olevat pienet ongelmat aiheuttavat järjestelmän pysähtymisen. Tämä voidaan estää käyttämällä vedenpoisto- ja nesteen kunnossapitojärjestelmiä sekä älykkäitä antureita syvällä ja lähellä pintaa esiintyvän maalämmön ja vesilämmön tuotannossa. Tämä mahdollistaa asiaan puuttumisen varhaisessa vaiheessa ja kunnossapitotöiden järkevän suunnittelun kunnonvalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon avulla.
Auta meitä parantamaan järjestelmäsi käytettävyyttä – pyydä neuvoja nyt
Maa- ja vesilämpöjärjestelmien käytettävyys: tuoteratkaisumme
HYDAC Mobile Filtration Unit
Kannettava huoltoyksikkö on suunniteltu täyttämään hydrauliikkajärjestelmät turvallisesti, huuhtelemaan pieniä hydrauliikkajärjestelmiä sekä puhdistamaan järjestelmiä sivukiertovirtauksessa. Tämä auttaa parantamaan komponenttien sekä öljy- ja järjestelmäsuodattimien käyttöikää. Lisäksi huollon tarpeet vähenevät ja koneen käytettävyys paranee. Tämä yksinkertaisesti käytettävä järjestelmä auttaa säästämään aikaa kompaktin rakenteen ja helppokäyttöisyyden ansiosta.
HYDACin offline-suodattimet
Valikoimastamme löytyy robusteja offline-suodattimia geotermisten lämpövoimalaitosten tai suurten lämpöpumppujen sellaisten hydrauliikka- ja voitelujärjestelmien kunnossapitoon, joissa käytetään suuria määriä öljyä. Suurella elementin liankeruukapasiteetillä ja valinnaisilla öljyn kunnonvalvonta-antureilla varustettujen OLF-suodattimien avulla voit saavuttaa pidemmät öljynvaihtovälit.
HYDAC Contamination Sensor Module
Haluatko pystyä mittaamaan öljyhydrauliikkajärjestelmiesi kiinteiden hiukkasten kontaminaatiota ja veden saturaatiota? Kompakti ja kustannustehokas kunnonvalvontamoduulimme on siihen oikea ratkaisu. Ei enää yllätyksiä – moduulin avulla saat aina yleiskuvan järjestelmistäsi ja voit puuttua tilanteeseen jo varhaisessa vaiheessa.
HYDACin IO-Link- ja älyanturit
HYDACin valikoimasta löytyy monia teollisuus 4.0:n mukaisia antureita. Saatavilla on esimerkiksi IO-Link- ja älyantureita, joita voi käyttää muuhunkin kuin mittaamiseen. Saa arvokkaita lisätietoja, kuten tietoja ylikuormitustilanteista, prosessiarvotilastoja, lämpötilaprofiileja, käyttötuntitietoja ja monia muita tietoja, jotka auttavat suunnittelemaan nykyaikaisia kunnonvalvontaratkaisuja.
HYDACin vedenpoistojärjestelmät
Tehokkaat vedenpoistojärjestelmät auttavat pidentämään öljynvaihtovälejä, pienentämään elinkaarikustannuksia sekä parantamaan luotettavuutta ja järjestelmän käytettävyyttä. Modulaarinen järjestelmäsarjamme jatkuvalla kosteudenseurannalla auttaa varmistamaan hydraulinesteiden laadun sekä pidentämään suodattimien käyttöikää ja siten geotermisen lämpöjärjestelmän tuottavuutta.
HYDACin lakkautumisenpoistoyksiköt
Helppokäyttöiset VEU-moduulimme poistavat tehokkaasti öljyn hajoamistuotteet mineraaliöljyistä ja takaavat pidemmän käyttöiän voitelu- ja hydrauliöljyillesi. Tämä ei ainoastaan paranna järjestelmän turvallisuutta. Se myös pienentää kustannuksia. Tutustu tarkemmin modulaarisiin järjestelmiimme.