Merenkulkualan kannella käytettävät sovellukset, joilla on maailmanlaajuiset hyväksynnät
Nosturit ja nostotaljat
Voimakkaat tuulet, korkea ilmankosteus, voimakas vuorovesi – laivojen nosturit ja nostotaljat ovat lähes puolustuskyvyttömiä säätä vastaan. Niiden on kuitenkin toimittava erittäin tarkasti lastattaessa ja purettaessa, olipa kyseessä satama tai avomeri. Monimutkaiset nosturisovellukset vaativat hienosäädettyjä järjestelmiä: sähkökäyttöisten taljojen käyttöyksiköistä ja moottorin jäähdytyksestä aaltokompensointijärjestelmien hydrauliakkuihin. Tässä vaaditaan täydellisyyttä. HYDAC toimittaa sitä.
Nostureiden ja nostotaljojen sovellukset
HYDACin pumput
Olipa kyseessä muuttuvatilavuuksinen tai kiinteätilavuuksinen pumppu – pumppumme toimivat hiljaisesti ja soveltuvat kompaktin rakenteensa ansiosta erinomaisesti merikäyttöön. ATEX-sertifioinnin ansiosta pumppumme soveltuvat myös räjähdysvaarallisiin tiloihin.
HYDACin LX-6 -venttiili
Luota kuorman tunteviin ohjausventtiileihin, jotka reagoivat herkästi. Ne on suunniteltu pienikokoisiksi ja energiatehokkaiksi kannella sijaitseviin nostin- ja taljasovelluksiin.
HYDAC-hydrauliakut
Kaikenlaiset nosturit ja nostotaljat altistuvat suurille voimille. HYDAC-hydrauliakut vastaavat aallonkompensointijärjestelmien ja turvajärjestelmien energiavarastoista. Lue lisää innovatiivisesta akkuteknologiastamme.
HYDACin hydraulisylinterit
Luotettavat ratkaisut tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Erityisellä korroosiosuojalla suojatut hydraulisylinterimme liikuttavat nosturisovellusten puomia. Tutustu laajaan sylinterivalikoimaamme. Valikoimassamme on myös erikoisratkaisuja erikoisaluksille, kuten imuruoppaajille ja kelluville ruoppaajille.
Lastausluukut ja RoRo-laitteet
Avaaminen ja sulkeminen: luukkujen kannet, keula- ja peräluukut ovat usein liikkeessä. Niiden on toimittava täydellisesti ja luotettavasti rahdin suojaamiseksi ja matkustajien kuljettamiseksi. Tee elämästäsi helppoa – hydraulisylintereiden ja käyttöyksiköiden lisäksi täydellinen hydrauliikkapakettimme sisältää oikean venttiilien ohjausteknologian ja anturiteknologian. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi räätälöidyn hydrauliratkaisun.
Lastausluukku- ja RoRo-laitesovellukset
HYDACin hydraulisylinterit
Turvallinen navigointi ja liikkuminen matalissa vesissä – hydraulisylinterimme auttavat sinua nostamaan ajopotkureita luotettavasti. Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme.
HYDACin anturit
Varmista parempi toiminnallinen turvallisuus kannella paine-, kulma- ja asema-antureidemme avulla. Niiden ansiosta lastausluukkujen ja RoRo-laitteiden sovellukset toimivat luotettavasti.
HYDACin sähkösylinterit
Jopa 1 m/s nopeudella toimivat HEZ-sarjan sähkösylinterit auttavat vakauttamaan aluksia aallokossa. Voit luottaa HYDACin luotettaviin sylintereihin vakaajien säätämisessä.
Vinssit
Merivinssit toimivat maksimaalisella tehollaan pitääkseen aluksesi paikallaan. Kun aluksia ankkuroidaan tai vedetään toiseen paikkaan, vankkojen vinssien on kestettävä veden aiheuttamat voimat.
Tiesitkö? Hydrauliikan edut voidaan hyödyntää täysimääräisesti erityisesti hydraulivinssien kohdalla. Tämä johtuu siitä, että erikoishydrauliakut voivat varastoida aktiivisen aaltokompensoinnin aikana vapautuvan energian ja vapauttaa sen myöhemmin. HYDACin kehittyneet järjestelmät mahdollistavat tämän.
Vinssien käyttökohteet
HYDACin käyttöyksiköt
Käyttöyksikkömme ovat ihanteellinen valinta on-off- tai proportionaaliseen jarruohjaukseen. Kompaktit yksikkömme soveltuvat käytettäväksi sähkövinsseissä.
HYDACin paineanturit
Maksimaalinen turvallisuus kannella sijaitseville vinsseille: tarvitset luotettavia paineantureita ja -kytkimiä akun paineen havaitsemiseen. Tästä syystä tuotteillamme on kaikkien tunnettujen luokituslaitosten tyyppihyväksyntä.
HYDACin suuntaventtiilit
Suuntaventtiilit ohjaavat hydraulijärjestelmän toimilaitteita ja öljyn virtausta. Tarjoamme laajan valikoiman istukka- ja luistiventtiileitä – valikoimassamme on myös Ex-versioita.
HYDACin vaihteiston jäähdytys
Jotta laivavinssit toimisivat täydellisesti, tarvitaan luotettavaa jäähdytystä. Valitse ilmajäähdytyksen, nestejäähdytyksen ja levylämmönsiirtimien välillä. HYDACilla on oikeat tuotteet – korroosiosuojaus mukaan lukien.
Asiantuntemus ja palvelu
Kansainvälinen palvelutiimimme varmistaa, että koneesi ovat käyttövalmiina ympäri vuorokauden. Palvelumme ulottuvat paljon pelkkää toimitusta pidemmälle: niihin kuuluu myös hydraulijärjestelmien asennus ja käyttöönotto. Tarjoamme sinulle tytäryhtiöidemme HYCOMin ja KRAEFT Systemtechnikin kanssa yhdistettyä asiantuntemusta ja kokemusta laivanrakennuksesta – meillä on myös testiasema Bremerhavenissa valmiina palvelukseesi.