Laivanrakennuksen sovellukset maailmanlaajuisilla hyväksynnöillä
Laivateknologiaa kannella
Olipa kyseessä risteilyalus, kauppalaiva, rahtilaiva tai konttialus, ympäristöolosuhteet merellä rasittavat valtavasti sekä kannen että koko aluksen päällysrakenteita. Tuemme järjestelmien valmistajia, telakoita ja varustamoita kestävillä ratkaisuilla. Näin varmistamme turvallisen ja sujuvan toiminnan korkeista vaatimuksista huolimatta. HYDAC on luotettava yhteystaho meriteollisuuden sovelluksissa:
- kansien ja alusten päällysrakenteet
- nosturit ja muut nostolaitteet
- lastausluukut, ro-ro-laitteet
- luukkujen kannet
- vinssit
- ulko-ovet
Laivateknologiaa kannen alla
Kannen alla olevien sovellusten on täytettävä korkeimmat vaatimukset. Niiden on oltava erittäin tehokkaita, kestäviä ja tilaa säästäviä. HYDAC tarjoaa tilaoptimoituja ratkaisuja kaikkien johtavien luokituslaitosten myöntämillä sertifikaateilla. Maailmanlaajuisen asiantuntemuksemme ansiosta olemme aina tukenasi paikan päällä. Tuemme seuraavia laivanrakennuksen sovelluksia omilla komponenteillamme ja järjestelmillämme:
- suunnan ja potkurilaitteen ohjaus
- siipivakaimet
- Trimmilevyt
- ruoripotkurit ja säätölapapotkurit
- keulapotkurit
- lastauspumput
- peräsinjärjestelmät
- laivamoottorit
- painolastivesi
- jätteenpoltto
Laivamoottorit
Laivamoottori on jokaisen laivan ytimessä. Tämän vuoksi toimintavarmuus on tärkeää. Myös laivamoottoreiden aiempaa tiukemmat pakokaasupäästövaatimukset muodostavat osaltaan merkittäviä haasteita yrityksille. Tällä toimialalla vaaditaan ensiluokkaista polttoaineen laatua vauhdissa pysymiseen. Tämän vuoksi HYDAC tulee sinua laadukkaalla suodatusteknologialla seuraavissa:
- Suurnopeusmoottorit
- Keskinopeusmoottorit
- Piennopeusmoottorit
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Herkät ruiskutusjärjestelmät pohjautuvat jatkuvaan laivamoottoreiden optimointiin ja ympäristölle haitallisia polttoaineita koskeviin tiukennettuihin rajoituksiin Tier III -standardin mukaisesti. Jotta niiden toimivuus voidaan varmistaa, tarvitaan käytännössä likahiukkasista vapaata polttoainetta. Muussa tapauksessa järjestelmä kärsii. HYDAC on paikallinen asiantuntijasi, jolla on tarjolla suodatusratkaisut kaikkiin laivanrakennuksen sovelluksiin. Vähennämme kulujasi pitkällä tähtäimellä suodattimien pitkän käyttöiän ja korkeiden puhtaustasojen ansiosta.
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: tuoteratkaisut laivanrakennukseen
HYDACin ultrahienosuodatus dieselpolttoaineille
Uusi Optimicron® FuelFine ja sen erityinen elementtirakenne kehitettiin nimenomaisesti dieselpolttoaineiden korkeita puhtausvaatimuksia ajatellen. Tällä tavoin HYDAC mahdollistaa alle 11/08/07 olevat ISO-luokat. Kestävästi toimivalle laivamoottorille.
HYDACin HDMD/HDPD-polttoainesuodattimet
Resurssien säästöä ja vakaata suorituskykyä: testattua HYDAC-laatua olevat (duplex-)suodattimemme täyttävät nykyaikaisten dieselmoottoreiden asettamat korkeat käsittelyvaatimukset. Luotettavien suodatinjärjestelmien ja laivateollisuuden hyväksyntöjen ansiosta sekä esisuodatus että pääsuodatus toimivat erinomaisesti.
HYDACin polttoaineiden, hydrauliöljyn ja voiteluöljyn suodatus
AutoFilt® RF9:lle on luonteenomaista sen patentoitu vastahuuhteluteknologia varmatoimisella väliaineiden erottelulla. AutoFilt® RF15 puhdistaa itsensä jatkuvasti ja suojaa moottorin voiteluöljyn täysin. Voit jopa lisätä mukaan jatkuvan voiteluöljyn käsittelyn valinnaisena vaihtoehtona.
Lisätietoja HYDACin AutoFilt® RF9:stä
HYDACin kaasujen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden suodatus
Nestemäisten ja kaasumaisten meriliikenteen polttoaineiden likahiukkaset saastuttavat ruiskutusjärjestelmät ja moottorit heikentäen niiden suorituskykyä. Automaattisuodattimemme soveltuvat ihanteellisesti biopolttoaineiden ja sytytysöljyjen suodatukseen. Erityisen lujatekoisia kaksinkertaisella sulku- ja tyhjennysjärjestelmällä varustettuja kaasusuodattimiamme käytetään esimerkiksi metanolin kaltaisiin polttoaineisiin. Niiden ytimessä ovat puhdistettavat Chemicron®-syväsuodatinmateriaalimme, joissa on erityisen suuri suodatuspinta-ala ja absoluuttiset 99,5 %:n suodatusluokat.
HYDAC vastahuuhteleva automaattisuodatin AutoFilt®
Kiintoaineiden erottelu pakokaasujen pesuvedestä on erityisen tärkeää hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Sen seurauksena koko prosessi tehostuu ja se suojaa prosessin myöhempien vaiheiden komponentteja. Automaattiset vastahuuhtelevat suodattimemme toimivat itsenäisesti. Tarjoamme lisäksi amiinien suodatukseen soveltuvia ratkaisuja.
HYDACin polttoainesuodatinmoduulit
HYDACin polttoainesuodatinmoduuli vastaa tiukimpiinkin puhtausvaatimuksiin! Tehokkaan suodatuskonseptimme ansiosta ruiskutuslaitteet kuluvat vähemmän, kustannuksia säästyy ja moottorin käyttöikä pitenee.
HYDAC kunnonvalvonta
HYDAC toimittaa laajan valikoiman komponentteja ennakoivan huollon perustana toimivien, nykyaikaisten kunnonvalvontajärjestelmien rakentamiseen. Näin se tuo oman panoksensa tehokkaisiin huolto- ja ylläpitoratkaisuihin sekä kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun.
Kestävyys, asennustilan optimointi ja painon vähentäminen
Äärimmäiset ympäristöolosuhteet ja tilarajoitukset asettavat omat haasteensa meriteollisuudelle. Tämän vuoksi tarvitaan kestäviä ja kompakteiksi suunniteltuja ratkaisuja. Teemme yhteistyötä kanssasi vähentääksemme tarvittavan öljyn määrää ja pienentääksemme säiliön tilavuutta tehokkailla HYDACin ratkaisuilla. Tämä säästää pitkällä tähtäimellä kustannuksia ja resursseja operatiivisen työn ja huoltotöiden osalta.
Kestävyys, asennustilan optimointi ja painon vähentäminen: tuoteratkaisut laivanrakennukseen
HYDAC Tank Reduction Unit
Tutustu aktiivisella nesteiden käsittelyllä varustetun ensiluokkaisen ratkaisumme etuihin. Saat säästöä pitkällä tähtäimellä pienempien öljymäärien ja vähentyneen materiaalinkulutuksen ansiosta. Voit pienentää säiliöidesi tilavuuksia 60 – 80 % TRU:lla.
HYDACin Air-X-suodatinteknologia
Air-X-suodatinteknologialla voit säästää kustannuksia tehokkaasti pienempien öljymäärien, huomattavien painon vähennysten ja pienemmän materiaalinkulutuksen ansiosta. Tutustu suodatinratkaisumme moniin etuihin.
HYDACin kuormantunteva LX-6 -ohjausventtiili
Proportionaalinen suuntaventtiilimme perustuu LS-periaatteeseen ja siinä on siivukohtainen tulopaineen kompensaattori. Suuntaventtiilimme modulaarisuus ja kompakti muotoilu tekevät vaikutuksen. Se on varustettu ihanteellisesti tehokkaaseen käyttöön merenkulkuteknologiassa.
HYDACin jäähdytysjärjestelmät
Tutustu monenlaisiin laivanrakennuksen sovelluksiin tarkoitetun kattavan jäähdytysjärjestelmävalikoimamme etuihin. Vaihtoehtoja on saatavilla aina vaihteiston vesi- tai ilmajäähdytyksestä sähkökäyttöjen nestejäähdytykseen saakka.
HYDACin voiteluöljyjärjestelmät ja -käsittely
Moottoreiden voiteluöljyjärjestelmät ovat herkkiä järjestelmiä: vaaditaan sekä luotettava öljyvirtaus että tasainen öljyn puhtaustaso HYDAC toimittaa räätälöidyt voitelujärjestelmät. Voiteluöljyjen erottimet voidaan korvata HYDACin LMDP-suodattimilla polttoaineen säästämiseksi (ROI < 6 kuukautta).
HYDACin hydraulikoneikot
Pienet tilat vaativat paljon luovuutta, jos et halua joutua tekemään kompromisseja kannen alla olevien hydraulikoneikoiden suhteen. Tarjoamme tähän kustannustehokkaita ratkaisuja. Lisäksi HYDAC huolehtii asennuksesta ja huollosta.
HYDAC AutoFilt®-sarja
Voimakkaan likaantumisen vaatiessa tehokkaan vastahuuhtelun, voit luottaa AutoFilt®-sarjamme malleihin. Tutustu esimerkiksi täysin uuteen AutoFilt® RF14-suodattimeemme. Se sopii ihanteellisesti myös jälkiasennukseen.
Käyttöturvallisuus
Järjestelmäsi turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Voidaksemme taata parhaan mahdollisen turvallisuuden kehitämme ratkaisumme alan luokitustiedot huomioiden. Tämä tarkoittaa, että toimitamme komponenttiemme mukana aina tarvittavat materiaalisertifikaatit ja hyväksynnät. Antureissamme on tyyppihyväksyntä kaikkein tärkeimmille luokille, ja ne auttavat osaltaan valvomaan järjestelmääsi luotettavasti. Sujuvaan työskentelyyn.
Toimintavarmuus: tuoteratkaisut laivanrakennukseen
HYDACin ohjauslohkot
Säätölaippoja koordinoivat ohjauslohkot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan käyttää polttoainetta tehokkaasti ja varmistaa sujuva matkanteko merellä. Tutustu tarkemmin laajaan tuotevalikoimaamme, mukaan lukien erityiset ohjauslohkot pikaveneille ja jahdeille.
HYDACin anturit
HYDAC tarjoaa laajan valikoiman antureita merenkulkuteknologiaa varten, olipa kyse vakioversioista tai tuotteista, joilla on tyyppihyväksyntä korkeamman toiminnallisen turvallisuuden kunnonvalvontajärjestelmiisi. Tutustu itse!
HYDACin pumput
HYDAC toimittaa merenkulun sovelluksiin laajan valikoiman pumppuja PPV100S-mallimme lisäksi. Se on muuttuvatilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu, joka on tarkoitettu avoimiin järjestelmiin. Neuvomme mielellämme, mikä on sinulle paras ratkaisu.
HYDACin sylinterit
Äärimmäiset olosuhteet, pitkä käyttöikä, suuret kuormat tai lisääntynyt korroosioriski – mikään näistä ei ole ongelma HYDACin hydraulisylintereille. Toimitamme omiin tarpeisiisi mukautettuja räätälöityjä sylintereitä korkeimpien laatustandardien mukaisesti.
HYDACin FAM-vedenpoistoyksiköt
FluidAqua Mobil -sarjamme on suunniteltu erottamaan vapaata ja liuennutta vettä sekä kaasua hydrauli ja voitelunesteistä. Erinomainen epäpuhtauksien sidontakyky ja suodatustehokkuus varmistavat suuren kustannustehokkuuden.
HYDACin CA-hydraulikoneikot
Luotettavasti avautuvat ja sulkeutuvat, vesitiiviit laipioiden ovet ja luukut ovat merellä erityisen suuri haaste. Tässä mielessä oma kompakti öljytäytteinen hydraulikoneikkomme soveltuu erinomaisesti sovelluksesi hydraulikäytön tueksi.
Lisätietoja HYDACin hydraulikoneikoista
HYDAC suuntaventtiilit
Erittäin tehokkailla teollisuusventtiileillämme saavutat parhaan mahdollisen toimintavarmuuden. Käytännössä koetellut 4WE6- ja 4WEH16-suuntaventtiilimme soveltuvat erityisen ihanteellisesti kansirakenteisiin ja vinsseihin – saatavilla myös ATEX-versiona.
HYDACin peräsinjärjestelmät
Tarjoamme sinulle oikean hydrauliikan jokaiseen järjestelmään, olipa kyseessä sitten 1-, 2- tai 3-lapainen peräsinjärjestelmä. Tuotevalikoimamme kattaa jopa kaksitoimiset peräsinkoneet. Ota meihin yhteyttä – autamme sinua mielellämme.