Kestävät kompressoriratkaisut
Turbokompressorit & kompressorit
Turbokompressorit ovat dynaamisia kompressoreita, kuten aksiaalikompressorit. Niitä käytetään useimmiten jatkuvan prosessitekniikan menetelmissä. Koska koneesi altistuvat koville kuormituksille, me tarjoamme tehokkaita apujärjestelmiä kiertovoiteluun tai kaasutiivisteisiin.
Mäntä- & kalvokompressorit
Kalvo- ja mäntäkompressorit kuuluvat syrjäytyskompressorien luokkaan. Niitä käytetään kaasujen paineistamiseen jaksottaisissa prosesseissa, kun on saavutettava korkeita paineistussuhteita tai -paineita. Tulevaisuudessa niiden tärkeys vedyn paineistamisessa ja hiilidioksidin talteenotossa tulee kasvamaan. HYDAC antaa sinulle tukea tehokkailla jäähdytysratkaisuilla ja voiteluöljyjärjestelmillä, jotka on optimoitu asennukseen vaadittavan tilan suhteen.
Ruuvikompressorit
Ruuvikompressorit paineistavat kaasuja hyödyntämällä kahta limittäistä, kiertyvää ruuvia. Oli kyseessä sitten hiilidioksidin talteenotto, LNG-toimitukset, putkistosiirrot tai elektrolyysi, ruuvikompressorit ovat monipuolisia ja niistä tulee koko ajan vain tärkeämpiä. Tarjoamme tilaa säästäviä ja edullisia ratkaisuja öljyn tai veden ruiskutukseen ja prosessikaasujen käsittelemiseen.
Paisuntaturbiinit
Paisuntaturbiinit ovat koneita, joilla laajentuvan kaasun paine-energia muutetaan mekaaniseksi energiaksi. Niitä käytetään usein kylmäfysiikassa kaasujen nesteyttämiseen sekä teollisissa prosesseissa, joissa kaasut on jäähdytettävä tai korkeapainekaasujen energia on palautettava. Voimme hyödyntää voiteluöljyjärjestelmien ja prosessikaasujen ammattitaitoamme tarjotaksemme ratkaisuja kiertovoiteluun ja kaasutiivisteisiin.
Voiteluöljyjärjestelmä vaihdelaatikoille ja liukulaakereilleSäästä CO2:ta & asennustilaa patentoidulla kaasunpoistotekniikalla
Patentoidulla kaasunpoistotekniikallamme voimme auttaa voiteluöljyjärjestelmiä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Oli kyseessä sitten mäntäkompressorit, turbokompressorit, ruuvikompressorit tai kalvokompressorit, ne kaikki ovat erittäin kompakteja, edullisia ja ympäristöystävällisiä. Erityisen suodatintekniikkamme ansiosta säiliöstä on saatu todella pieni, mikä pienentää laitteistokustannuksia jopa 30 % aiempaan verrattuna sekä vähentää järjestelmän hintaa ja CO2-päästöjä. Haluatko tietää, kuinka paljon voisit säästää käyttökohteessasi?
Tuoteratkaisumme voiteluöljyjärjestelmiin
HYDAC Air-X -suodatinteknologia
Säästä asennustilaa voitelujärjestelmien optimoidulla kaasunpoistolla HYDACin innovatiivisen Air-X-tekniikan ansiosta. Säiliön koko on jopa 40 % aiempaa pienempi ja voit minimoida voiteluöljyjärjestelmäsi CO2-päästöt.
HYDACin suodatinelementti, joka ehkäisee staattisia purkauksia
Käyttämällä Stat-X®-suodatinelementtejä voit vähentää vaarallisia staattisia purkauksia järjestelmässä sekä estää elektroniikkavikoja, öljyn hajoamistuotteiden kehittymistä ja suodatinelementtien tuhoutumista.
HYDACin kompakti voiteluyksikkö
Kompressorien voiteluun tarkoitettu modulaarinen järjestelmämme kehitettiin sopimaan matalan virtausnopeuden öljyjärjestelmiin. HYDAC HYLU säästää aikaa vievältä rakentamiselta sekä säästää niin luontoa kuin lompakkoasikin.
HYDAC-nostolaite
Nostolaite on erityinen pumppu, jota käytetään suuremmissa turbokompressoreissa. Parhaan joustavuuden saavuttamiseksi käytämme modulaarista teräsrakennetta, jota ei ole tavalliseen tapaan hitsattu. Tämä on myös edullinen ratkaisu, sillä se on jopa 20 % edullisempi.
HYDAC-suodattimet
Energiaa säästävät suodatusratkaisumme ja optimoitu elementtitekniikka ovat oiva valinta tehokkaaseen resurssien hallintaan. Koska niitä on helppo käsitellä ja niissä on tehokas suodatuskyky, ne sopivat erinomaisesti voiteluöljyjärjestelmiin.
HYDACin öljysumun erotin
HYDAC on ollut neste- ja suodatustekniikan asiantuntija jo vuosikymmenten ajan. Tämän ammattitaidon pohjalta kehitimme öljysumun erottimemme, jonka ytimessä toimii tehokas elementtitekniikkaa hyödyntävä Optimicron®-suodatin.
HYDAC-rakkoakut
Tutustu laajaan valikoimaan rakkoakkuja, joissa kaasuhäviöt ovat alhaisia ja edut huomattavia. Tuotteemme vaativat vähemmän huoltoa ja kunnossapitoa, ja niiden käyttöikä on pidempi, minkä ansiosta kustannuksia voidaan pienentää. Tutustu tarkemmin nyt!
HYDACin lakkautumisenpoistoyksiköt
Tukkivatko kiinteät tai geelimäiset sakkaumat voiteluöljyjärjestelmäsi? Ongelma piilee luultavasti öljyn hajoamistuotteessa, jota kutsutaan lakkautumaksi. Helppokäyttöiset lakkautumisenpoistoyksikkömme ovat ratkaisu tähän, sillä ne poistavat lakkautumia mineraaliöljyistä luotettavasti.
LämmönhallintaEnergiatehokas lämpötilansäätö ja & hukkalämmön hyötykäyttö
Oli kyseessä sitten turbokompressorit, mäntäkompressorit, kalvokompressorit tai ruuvikompressorit, tarpeisiin perustuva lämmönhallinta parantaa jokaisen kompressorin tehokkuutta ja käyttöikää. Kaikenlaisten jäähdytys- ja lämpötilanhallintatehtävien asiantuntijana HYDAC voi tarjota kattavia lämmönhallintaratkaisuja ja -järjestelmiä. Olemme sitoutuneet käyttämään saatavilla olevia resursseja vastuullisesti ja hyödyntämään hukkalämpöä, jota väistämättä syntyy. Innovatiivisen teknologiamme ansiosta voimme saavuttaa suunnittelun parhaan laadun.
Tuoteratkaisumme lämmönhallintaan
HYDACin nestejäähdytys
Nestejäähdytys on tehokas ja kustannuksia säästävä menetelmä korkeiden tehotiheyksien jäähdyttämiseen. HYDAC voi tarjota sinulle pitkälle erikoistuneita ratkaisuja, kuten nestekylmälevyjä sähkökomponenttien jäähdytykseen sekä erittäin tehokkaita ruuvattuja ja juotettuja levylämmönvaihtimia.
HYDACin kaasunjäähdyttimet
Toimitamme kompressorijärjestelmien jäähdytykseen tehokkaita jäähdytysjärjestelmiä ja lämmönvaihtimia omiin tarpeisiisi räätälöityinä. Tuotamme räätälöityjä ratkaisuja paineistettujen kaasujen uudelleenjäähdyttämiseen.
HYDACin vaippa- ja putkilämmönvaihtimet
HYDAC tarjoaa vaippa- ja putkilämmönvaihtimien sektorilla hienostuneen mallivalikoiman sekä räätälöityjä ratkaisuja. Tuotevalikoimaamme kuuluu myös turvalämmönvaihtimia. Näin voimme tarjota ratkaisuja kaikkiin kone- ja laitostekniikan termodynaamisiin tarpeisiin.
Lisätietoja HYDACin vaippa- ja putkilämmönvaihtimista
Kaasupaneelit ja -suodattimet tiiviste- ja prosessikaasuilleEhkäise kontaminaatioita ja tehosta suorituskykyä
Kaasujen neste- tai pienhiukkasepäpuhtaudet heikentävät merkittävästi tärkeiden järjestelmien ja komponenttien käyttöikää. Tämä johtaa kalliisiin huoltoihin ja puhdistuksiin tai jopa käyttökatkoihin. Suodatusrakenteemme on suunniteltu tarkkoihin tarpeisiisi, ja tarjolla on testatusti toimivia standardiratkaisuja tai erityisesti suunniteltuja komponentteja ja järjestelmiä.
Tuoteratkaisumme tiiviste- ja prosessikaasuille
HYDACin tiivistekaasusuodattimet aerosolierotuksella ja ilman
Turbolaitteistojen tiivistekaasutiivisteet ovat erittäin monimutkaisia järjestelmiä ja erittäin herkkiä kiinteiden hiukkasten, aerosolien ja lauhteiden aiheuttamille saastumille. Tiivistekaasusuodattimemme suojaavat tiivisteitäsi varmistaen pisimmän mahdollisen käyttöiän.
HYDACin esierotin tiivistekaasun kaasuntiivistysjärjestelmään
Pyörresuppilo sopii suurien kiinteiden ainemäärien erottelemiseen ja nesteiden karkeaerottamiseen. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja tiivistekaasujen esierottimista.
HYDACin prosessikaasusuodattimet ja koalisaattorit
Kaasujen neste- tai pienhiukkasepäpuhtaudet heikentävät merkittävästi tärkeiden komponenttien ja järjestelmien käyttöikää. Mäntäkompressorit ovat erityisen herkkiä nesteen aiheuttamalle likaantumiselle. Tämä johtaa kalliisiin huoltoihin tai jopa kokonaisiin käyttökatkoihin. Suodatusrakenteemme on suunniteltu tarkkoihin tarpeisiisi, ja tarjolla on testatusti toimivia standardiratkaisuja tai erityisesti suunniteltuja komponentteja ja järjestelmiä.
HYDACin erotinvälikappale
Ruuvikompressorien painepuolen prosessikaasujen jäännösöljy erotetaan erotinvälikappaleen avulla. Plug & play-ratkaisumme voidaan integroida valmiisiin paineastioihin ja HYDACin testatusti toimivat kaasujen koalesenssisuodatinelementit varmistavat ihanteellisen öljyn erottelemisen.
HYDACin koaksiaaliventtiilit
HYDACin koaksiaaliventtiilejä käytetään neste- tai kaasuvirtausten valvomiseen ja säätelemiseen. Venttiilien hallitun avautumisen ja sulkeutumisen avulla väliaine voidaan jaella tarkasti ja tasaisesti. Koaksaaliventtiilimme tarjoavat tarkkuutta ja luotettavuutta, mikä varmistaa kompressorin tehokkaan toiminnan.
HYDACin painelähettimet vedylle
HDA-painelähettimien sarja vetysovelluksiin on tuotevalikoimamme innovatiivinen lisä. Laitteet perustuvat vankkaanja kestävään ohutkalvoiseen anturikennoon, joka on hitsattu kiinni prosessiliittimeen. Sisäisiä saumoja ei ole. Kaikki kaasuun kosketuksissa olevat osat on valmistettu erityisestä ruostumattomasta teräksestä, joka sopii tähän tarkoitukseen loistavasti.
HYDACin toiminnallisesti turvalliset painelähettimet
Paras mahdollinen tehokkuus ja turvallisuus varmennuksen ansiosta! Mittauskennot, lähtösignaalit ja elektroniikka kahdennettuna: vaihda kaksi kokonaista mittausjohtoa yhteen HDA 4700 -anturiin. Anturilla on standardien ISO 13849 (PLd) ja IEC 61508 (SIL 2) mukainen toiminnallisen turvallisuuden TÜV-sertifiointi.
HuoltoPolkusi paremman järjestelmäluotettavuuden saavuttamiseen
HYDAC Service Center-huoltokeskus tarjoaa kattavat huollot käyttökohteidesi ammattimaiseen kunnossapitoon, valvontaan ja nesteiden hallintaan. Tavoitteemme on minimoida voitelujärjestelmien käyttökatkot sekä pidentää sähköhydraulisten avoimien ja suljettujen ohjausjärjestelmien käyttöikää.
HYDACille ominaisia tekijöitä ovat kokeneen asiantuntijahenkilöstömme ammattitaito, HYDACin tuotteiden maailmanlaajuinen hyväksyntä ja tiivis yhteistyö vastaavien kansainvälisten valvontavirastojen (kuten TÜV, Germanischer Lloyd ja DVGW) kanssa.