Laaja asiantuntemus kaikentyyppisistä voimalaitoksista
Kaasuturbiinivoimalaitokset
Kaasuturbiinivoimalaitokset kattavat luotettavasti sähköverkkojen kysyntähuiput. Tämäntyyppisille voimalaitoksille ovat ominaisia nopeat käynnistykset (minuuteissa). Järjestelmien käytettävyyteen kohdistuu tästä syystä korkeita vaatimuksia. Tuemme oman asiantuntemuksemme pohjalta sinua kehityskumppanina ja tarjoamme kattavan tuotevalikoiman öljyjärjestelmien huoltoon ja Balance of Plant (BoP) -tehtäviin.
Höyryturbiinivoimalaitokset
Höyryturbiinivoimalaitokset täyttävät edelleen suurimman osan maailman sähköntarpeesta. Sähköntuotanto hydraulisten höyryturbiinien avulla parantaa kaikkien voimalaitosten tehokkuutta ydinvoimaloista geotermisiin voimalaitoksiin. Turbiinien ohjauksen ja voitelun asiantuntemuksensa ansiosta HYDAC tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia voimalaitoksen toiminnan optimointiin. Tämän ansiosta voit säästää luonnonvaroja aktiivisesti ja vähentää huoltokustannuksia pitkällä aikavälillä.
Hajautetut voimalaitokset
Hajautetut voimalaitokset täyttävät kuluttajien akuutin energiantarpeen. Ympäristöystävälliset lämmön ja sähkön yhteistuotantoyksiköt tarjoavat vaikuttavan alhaiset päästöarvot. Generaattorit ja varavoimageneraattorit kattavat luotettavasti sähköntarpeen ja ovat tärkeitä ennakoimattomissa sähkökatkoissa. Optimoi hydraulikomponenttisi ja järjestelmäsi yhteistyössä HYDACin kanssa. Tällä tavalla voit vähentää pitkän aikavälin kustannuksiasi ja parantaa samalla jatkuvasti järjestelmiesi luotettavuutta ja tehokkuutta.
Expander generators
Expander generaattorit ja turboexpander generaattorit tuottavat sähköä teollisuuden hukkalämmöstä, biomassasta ja geotermisestä energiasta. Tämä keskeinen ominaisuus helpottaa sähköntuotantoa uusiutuvien energioiden saralla Organic Rankine Cycles -prosesseissa ('ORC') kustannustehokkaasti ja hiilineutraalisti. Vähennä resurssien kulutustasi pitkällä aikavälillä standardoiduilla ja tilaa säästävillä laakereiden voiteluun ja hydrauliturbiinien ohjaukseen tarkoitetuilla järjestelmillämme. Suuntaa kohti vihreämpään tulevaisuuteen Air-X -tekniikallamme.
Kestävyys ja standardointi
Kestävyys
HYDAC suunnittelee yhteistyössä kanssasi yksilöllisen ratkaisun voimalaitoksesi energiatehokkaaseen toimintaan. Standardointi energiaoptimoitujen komponenttien ja järjestelmien jälkiasennuksen muodossa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia pitkän aikavälin kustannussäästöihin. Vähennä järjestelmäsi lämpö- ja energiakuormitusta – ota nyt yhteyttä meihin!
Kestävyys ja standardointi voimalaitoksilla: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin turbiinien hydraulijärjestelmät
Lue lisää EHC-U-tuotevalikoimastamme: standardoitu järjestelmäratkaisu aputurbiinijärjestelmääsi. Design to Cost-metodilla kustannustietoisesti suunnitellut ja yksilöllisesti valitut, sarjavalmisteiset hydraulikomponentit: EHC-U-tuotteemme säästävät sekä ympäristöä että kustannuksia.
HYDACin laakereiden voitelujärjestelmät
Kattava valikoimamme tarjoaa standardoidut ja modulaariset voitelujärjestelmät erilaisine kokovaihtoehtoineen. Tutustu valikoimamme etuihin. Patentoitu voiteluaineiden kaasunpoistotekniikka täydentää innovatiivisen valikoimamme. Ihanteellisen ratkaisun löytäminen auttaa säästämään järjestelmäkustannuksia pitkällä aikavälillä.
HYDACin dieselin suodatusmoduulit
Tutustu kompakteihin ja tehokkaisiin dieselin suodatusmoduuleihimme. Sovitamme moduuliemme suorituskyvyn yksilöllisiin tarpeisiisi erityisten sovellussimulaatioiden avulla. Optimoi varavoimageneraattoreiden ja generaattoreiden toiminta kaksoispolttoainetoiminnolla.
HYDACin öljyn/ilman jäähdytinyksiköt
Öljyn/ilman jäähdytinyksikkömme soveltuvat erityisen hyvin hajautettuihin voimalaitoksiin. Moduulien rakenne on kompakti ja modulaarinen ja jäähdysteho on portaattomasti säädettävissä. Ne ovat hiljaisia ja sopivat jopa generaattorikonttien sisälle Lue lisää kestävistä ratkaisuistamme.
Toiminnallinen turvallisuus
Voimalaitoksen on täytettävä korkeimmat turvallisuusstandardit sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Kun haluat varmistaa lakisääteisten turvallisuusmääräysten onnistuneen täytäntöönpanon, käänny HYDACin puoleen. Keskitymme erityisesti olemassa olevien järjestelmien analysointiin ja modernisointiin ottamalla käyttöön standardoituja tuoteratkaisuja ja SIL-yhteensopivia komponentteja standardien IEC 61508 ja IEC 61511 mukaisesti.
Voimalaitosten toiminnallinen turvallisuus:
HYDACin sähköhydraulinen turvaohjausjärjestelmä
Erinomainen saatavuus, huollon helppous ja erittäin luotettava toiminta – patentoitu turvaohjausjärjestelmämme täyttää nykyaikaisten höyryturbiinien tiukimmatkin vaatimukset standardien IEC 61508 ja IEC 61511 mukaisesti. Huolehdi turvallisuudesta HYDACin avulla ja lue lisää EHC-S:stä.
HYDACin sähköhydraulinen käyttöjärjestelmä
EHC-A-järjestelmästämme on tullut korvaamaton nykyaikaisten lämpövoimaloiden kaasu- tai höyryventtiilien ohjauksessa. EHC-AA voi toimia myös itsenäisenä yksikkönä. Sähköhydrauliset käyttömme toimivat erittäin tarkasti. HYDACin modulaarisen järjestelmän ansiosta ne ovat myös erittäin kustannustehokkaita.
HYDACin istukkaventtiili asennon valvonnalla
Kaasuturbiinien turvallista ohjausta ajatellen kehitimme patentoidun venttiiliteknologian, jota voidaan käyttää hydrauliikkajärjestelmissä. Se tarjoaa luotettavan painereservin enintään sallittuun 350 baarin paineeseen saakka. Lue lisää integroidulla anturilla varustetuista WSER-suuntaventtiileistämme.
Balance of plant
Haluatko varmistaa toiminnan sujuvuuden pitkillä huoltoväleillä? Tarjoamme palvelua paikallisesti, kun haluat optimoida järjestelmien käytettävyyden. Tärkeimpien öljynkunnon online-seuranta ja on-line järjestelmien käyttöönotto ovat keskeisiä tekijöitä, kun halutaan säätää huolto- ja kunnossapitoajat mahdollisimman optimaalisiksi.
Balance of Plant voimalaitoksissa: meidän tuoteratkaisumme
HYDACin vedenpoistoyksikkö FAM
Haittaako prosessihöyrystä ja sisään johdetusta kosteasta ilmasta johtuva nesteen nopeampi vanheneminen voimalaitoksesi kunnollista toimivuutta ja rajoittaako se turbiinien laakereiden voitelua? Tutustu modulaaristen vedenpoistojärjestelmiemme valikoimaan. HYDACin FAM-järjestelmä pidentää nesteen käyttöikää, tarjoaa voiteluaineille kattavan huollon ja tehostaa todistetusti järjestelmien käytettävyyttä.
HYDACin lakanpoistoyksiköt
Lakanpoistoyksiköiden valikoimamme pitää mineraaliöljypohjaiset hydrauliöljyt kunnossa turbiinien ohjausjärjestelmissä Se poistaa tehokkaasti öljyn vanhenemistuotteet (lakan) ja pidentää näin nesteiden käyttöikää. Erityisesti huollon helppous ja modulaarinen rakenne yhdessä tekevät tuotteestamme ainutlaatuisen. Neuvomme sinua erittäin mielellämme.
HYDAC Contamination Sensor Module Economy
Katso lisätietoja kompaktista ja kustannustehokkaasta, onlinessa toimivasta kunnonvalvontamoduulijärjestelmästämme, jolla kaasu- ja höyryturbiinien laakereiden voitelu hoidetaan optimaalisesti. Heti käyttövalmis CSM-E-järjestelmävalikoimamme tarjoaa merkittävän hyödyn voimalaitoksesi pitkän tähtäimen kunnossapitoon.