Tehokkaat prosessit, erinomainen järjestelmien käytettävyys ja mahdollisimman suuri joustavuusHYDAC on elintarvike- ja juomateollisuuden koneiden kumppanisi

Elintarviketollisuuden vaatimukset elintarvikkeiden ja juomien valmistuskoneille sekä pakkauskoneille ovat aivan yhtä moninaisia kuin tuotteet itse ja kasvavat edelleen.

Huomaamme elintarvike- ja juomateollisuuden asiakkaiden kohtaavan uusia ja nopeasti kasvavia kulutustrendejä. Lisäksi tuotteiden kannattavuus ja kuluttajien hintatietoisuus on aina huomioitava. Tämä aiheuttaa monimutkaisia haasteita paitsi elintarvikkeita tuottaville yrityksille, myös koneiden ja järjestelmien valmistajille.

HYDAC tarjoaa paljon enemmän kuin vain tuotteita maailmanlaajuisen edustuksensa sekä elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluskohteet tuntevan asiantuntijatiiminsä ansiosta. Omaa vuosikausien asiantuntemustamme hyödyntämällä voimme auttaa sinua valitsemaan taloudellisesti ja teknisesti optimaaliset järjestelmäratkaisut.

Olemme lisäksi innovatiivinen kumppanisi, kun on kyse olemassa olevien järjestelmien ongelmanratkaisusta – aina tehokkuuden parantamisesta liiketoimintojen kustannusoptimointiin saakka.

Prosessien luotettavuus elintarvike- ja juomateollisuuden koneissa

Elintarvike- ja juomateollisuuden nopeasti kasvavat tuotevalikoimat vaativat joustavia ratkaisuja. Niiden avulla voidaan lyhentää uudelleentyöstöaikoja ja samalla parantaa tehokkuutta sekä välttää käyttökatkoja. Näin voidaan maksimoida järjestelmän tuotantokapasiteetti. HYDACin anturit esimerkiksi tukevat järjestelmätietojen arviointia IO-Linkin tietoliikenneliitännän ja älykkäiden antureiden avulla. Tämä tarkoittaa, että prosessit voidaan analysoida nopeasti ja helposti. Lisäksi tuotantoprosessit voidaan optimoida kestävällä tavalla.

  • Prosessivalvonta tapahtuu HDA- ja EDS-sarjojen paineantureilla sekä HPT 1000 -sarjan älyantureilla, jotka soveltuvat myös toiminnallisen turvallisuuden valvontaan ISO 13849 -standardin mukaisesti.
  • Vaihteiden voitelun valvonta ja vedenpoisto tapahtuvat OLF-sarjan offline-suodatuksen sekä HLB-sarjan ja AquaSensors- eli AS-sarjan öljyn kunnonvalvonnan antureiden avulla
  • Kompaktit hydraulikoneikot, esimerkiksi sarjat CO1, CO3 ja Hybox
  • Sähkömekaaniset lineaarikäytöt, HEZ-sarja
  • Nesteiden ja kaasujen suodatus

Lämmönhallinta elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksissa

Tarvepohjainen lämmönhallinta suojaa elintarvikkeita ja lisää elintarvikkeiden tuotantokoneesi tehokkuutta ja käyttöikää kestävällä tavalla. Kaikenlaisten jäähdytys- ja lämpötilanhallintatehtävien asiantuntijana HYDAC voi tarjota integroituja lämmönhallintajärjestelmiä. Toimitamme ratkaisuja kaikkiin jäähdytyskonsepteihin laajasta valikoimastamme. Olemme sitoutuneet vahvasti käyttämään saatavilla olevia resursseja vastuullisesti ja hyödyntämään hukkalämpöä, jota väistämättä syntyy. Yhdessä innovatiivisen teknologiamme kanssa voimme saada aikaan mahdollisimman laadukkaan kokoonpanon.

  • Nesteiden/ilman jäähdytysjärjestelmät, FLKS-sarja sekä nesteiden/veden jäähdytysjärjestelmät, FWKS-sarja
  • Jäähdytysyksiköt (jäähdyttimet), RFCS-sarja
  • Öljyn-ilmanjäähdyttimet, sarjat OK, OS tai AC
  • Levylämmönvaihtimet, PWT- tai HEX-sarja, erityiset huoltovapaat vaihtoehdot pyynnöstä

Hygieniasuunnittelu elintarvike- ja juomateollisuudessa

Elintarvike- ja juomateollisuus on riippuvainen kuluttajien luottamuksesta. Elintarviketurvallisuus on tästä syystä keskeinen asia ja sillä on tärkeä rooli tekniikassa ja järjestelmäsuunnittelussa. Tuotejärjestelmissä asianmukaisen puhdistuksen ja hygienian mahdollistava suunnittelu on tärkeällä sijalla tuotekomponenttien ja -järjestelmien valinnassa. HYDACin paineanturit ja sähkösylinterit soveltuvat elintarviketeollisuuden sovelluksiin ja ne ovat saatavilla hygieniasuunnittelun vaatimusten mukaisina pyynnöstä.

  • Painekytkin, EDS-sarja
  • Painelähetin, HDA-sarja
  • Sähkömekaaniset lineaarikäytöt, HEZ-sarja

Sovellusten kestävyys elintarvike- ja juomateollisuudessa

HYDAC on tiiviisti mukana elintarviketuotannossa aina sadonkorjuukoneista prosessointiin ja pakkaamiseen saakka. Kestävästä kehityksestä, resurssien ja raaka-aineiden säästöstä, suotuisasta energiatasapainosta ja pienemmästä hiilijalanjäljestä on tulossa tärkeitä kysymyksiä loppukäyttäjille ja kuluttajille. Elintarvike- ja juomatuotannon järjestelmätoimittajana kannamme kortemme kekoon ilmastonsuojelun hyväksi. HYDAC voi tukea sinua alkuvaiheen tarjouksen tekemisestä räätälöintiin saakka:

  • järjestelmäratkaisut koneeseesi ja järjestelmätekniikkaan
  • olemassa olevien tuotantojärjestelmien fluid engineering
  • kunnonvalvonta ennakoivaan ja proaktiiviseen huoltoon.

HYDACin edut yhdellä silmäyksellä HYDACilla on maailmanlaajuinen edustus. HYDACin maailmanlaajuisen, 51 maassa toimivan verkoston asiantuntijat ovat aina ulottuvillasi. – Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti.

Development partners

Asiakaslähtöisyys ja luotettavuus

Innovatiiviset vastaukset erityisvaatimuksiisi – luotettavuudella ja tiiviillä yhteistyöllä tasavertaisin edellytyksin.

Parempi tuottavuus

Valmius löytää ratkaisuja

Tutkimus ja kehitys ovat HYDACin ytimessä. Olemme aina valmiit tutkimustyöhön ja löydämme vastaukset sovellustesi haasteisiin yhteistyössä kanssasi.

Idea

Alakohtainen asiantuntemus

Meillä on tuote- ja järjestelmäratkaisujen asiantuntemusta vuodesta 1963 lähtien. Ymmärrämme sovellustesi vaatimukset alalla, sekä teoriassa että käytännössä.