Oletko valmistautunut akkutuotannon tulevaisuuteen?Salaisuus piilee tuotteissamme
HYDAC koostuu akustojen tapaan erilaisista kennoista – toimintaamme liittyy paljon muutakin kuin vain suodattimia ja akkuja. Tarjontaamme sisältyy lisäksi kattava valikoima ratkaisuja akkukennojen, erityisesti litiumioniakkujen, resursseja säästävien komponenttien tuotantoon. Autamme vahvana tiiminä akkuvalmistajia tehostamaan tuotantoaan sekä parantamaan sitä kestävän kehityksen kannalta. Asetetaan yhdessä akkutuotannolle uusia standardeja – lue lisää tuotteistamme täältä.
Onko sinulla jokin erityinen haaste? Kysy asiantuntijoiltamme neuvoja
Akkukennojen tuotanto
Akkukennot ovat sähköajoneuvojen litiumioniakkujen kulmakiviä. Kontrolloidussa ympäristössä monien eri valmistusprosessien avulla tuotetut yksittäiset komponentit kootaan akkukennoksi. Yleisimpiä akkutyyppejä ovat pussi-, sylinteri- ja prismaattiset akkukennot. HYDAC tukee tuotantoprosessia useilla ratkaisuilla, kuten energiatehokkailla toimilaitteilla, venttiiliteknologialla tai lämmönhallintaratkaisuilla.
Tuoteratkaisumme akkukennojen tuotantoon
HYDACin voimansiirtojärjestelmät
Myös sähköajoneuvojen tuotannossa käytetään hydrauliikkaa – esimerkiksi akkuelektrodien aktiivisten materiaalien sekoittamisessa, elektrodien puristamisessa kalanteroinnin yhteydessä, sähkömoottoreiden ja vaihdelaatikoiden testipenkissä tai akkutelineiden syvävedossa puristimissa. Tarjoamamme voimansiirtoratkaisut– kuten nopeusäädetyt hydraulijärjestelmät ja sähkömekaaniset sylinterit – ovat tehokkaita, verkkoon kytkettyjä, kompakteja ja vähän huoltoa vaativia.
HYDACin levylämmönvaihtimet
Akkutuotannossa käytettävien levylämmönvaihtimien avulla lämpötilaa voidaan hallita tarkasti, mikä auttaa tehostamaan ja vakauttamaan valmistusprosessia. Ne säätelevät jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien lämpötilaa elektrodien juottamisen, kuivauksen tai elektrolyyttien käsittelyn aikana. Tehokas lämmönsiirto optimoi tuotantoprosessien energiatehokkuutta sekä parantaa akkukennojen laatua.
HYDACin suodatusratkaisut
Tuotannossa käytetään useita nesteitä. Ne on puhdistettava epäpuhtauksista, mikä auttaa varmistamaan akkukennojen laadun. HYDACin suodattimet puhdistavat nesteistä hiukkasia tai muita epäpuhtauksia sekä auttavat tehostamaan tuotantoa ja minimoimaan resurssien turhan kulutuksen. Lisäksi tehokas suodatus parantaa akkukennon laatua, mikä auttaa parantamaan myös akkukennojen tuotannon laatua.
HYDACin koaksiaaliventtiilit
HYDACin koaksiaaliventtiilejä käytetään akkukennojen tuotannossa tyhjiö-, neste- tai kaasuvirtausten valvomiseen ja säätelemiseen. Venttiilien hallitun avautumisen ja sulkeutumisen avulla väliaine voidaan jaella tarkasti ja tasaisesti akkukennoihin. Tarkat ja luotettavat koaksiaaliventtiilimme auttavat tehostamaan akkukennojen tuotantoa.
Akkumoduulien tuotanto
Litiumioniakun yksittäisten kennojen kokoamisen jälkeen ne liitetään moduuleiksi. Moduuli koostuu useista sarjaan tai rinnakkain kytketyistä kennoista, joilla pyritään saavuttamaan sähköajoneuvon haluttu kapasiteetti ja jännite. Moduuli kootaan kytkemällä kennot toisiinsa ja kytkemällä kennojen väliset sähköliitännät. Tämä tapahtuu hitsaamalla, juottamalla tai muilla liitostekniikoilla. HYDAC tukee akkuvalmistajia liittämisessä esimerkiksi energiatehokkailla jäähdytysjärjestelmillä. HYDACin akkumoduulien asennusratkaisuja käytetään akkukennojen kiinnittämiseen.
Tuoteratkaisumme akkumoduulien tuotantoon
HYDACin kompressorijäähdytysjärjestelmät
Energiatehokasta RFCS-jäähdytintä käytetään erilaisten nesteiden, kuten veden, vesiglykolin, deionisoidun veden tai öljyn, jäähdyttämiseen ympäristön lämpötilaan tai sen alle. Se sääntelee riippumattomasti jäähdytysaineen lämpötilaa ennalta määritettyyn asetusarvoon. Saatavilla on teholuokkia väliltä 0,3–200 kW ilma- tai vesijäähdytyksestä riippuen. Jäähdytysjärjestelmämme on ihanteellinen komponentti patentoidun sekoitusperiaatteen sekä tiivisteettömän uppopumpun ansiosta.
HYDACin neste-ilma-jäähdytysjärjestelmät
Kompakti neste-ilma-jäähdytysjärjestelmä, joka koostuu muovisäiliöstä, kiertopumpusta, lämmönvaihtimesta ja tuulettimesta, jäähdyttää piirejä vesiglykolilla tai mineraaliöljyllä. Jäähdytysneste kulkeutuu jäähdytyskanavien kautta jäähdytettäviin komponentteihin. FLKS-ratkaisumme parantaa jäähdytystehoa akkutuotannon käyttö- ja kalanterointijärjestelmissä.
HYDACin neste-vesi-jäähdytysjärjestelmät
Tehokas neste-vesi-jäähdytysjärjestelmä koostuu levylämmönvaihtimesta, säiliöstä, jossa on kiertopumppu, ja lisävarusteista. Järjestelmä soveltuu loistavasti tarkasti lämpötilasäädettyihin järjestelmiin (voitelupiirit), ja sitä käytetään pääasiassa lämpötilasäädettynä välipiirinä. Hyöty: Järjestelmä ja jäähdytettävät osat eivät joudu kosketuksiin jäähdytysveden kanssa, mikä auttaa torjumaan järjestelmän kontaminoitumista ja korroosiota.
HYDACin nestekylmälevyt
Nestekylmälevyjä käytetään akkutuotannossa kaikkialla, missä elektroniikkakomponenttien on toimittava korkealla suorituskykytasolla ja niitä on jäähdytettävä suoraan. Kylmälevyissämme on räätälöity malli, ensiluokkainen laatu ja mitat enimmillään 1600 mm x 750 mm.
HYDACin kiinnitysratkaisut akkumoduuleille
Oikealla asennusteknologialla on ratkaiseva merkitys siirryttäessä akkujärjestelmillä varustettuihin sähköajoneuvoihin. Akkujärjestelmät voidaan kiinnittää niiden muodosta, koosta tai jännitetasosta (24–800 V) riippumatta teräskiinnikkeidemme avulla, jotka valmistetaan täysin automatisoidusti autoteollisuuden IATF 16949 -standardin mukaisesti.
Akustojen tuotanto
Sähköajoneuvojen litiumioniakkujen tuotannon viimeinen vaihe on akuston kokoaminen. Akkuvalmistajat kokoavat moduulit lopulta valmiiksi akustoksi. Akusto kootaan useista moduuleista vaaditun kapasiteetin ja jännitteen mukaisesti. Akusto asennetaan muovista, metallista tai molempien yhdistelmästä valmistettuun koteloon. HYDACin hydrauliset komponentit tukevat koteloiden valmistusta.
Tuoteratkaisumme akustojen tuotantoon
HYDACin FCU 5000 -ratkaisu jäähdytysaineen hallintaan
Jäähdytysaineella on myös suuri merkitys akustojen tuotannossa. Meillä on tähän täydellinen ratkaisu. HYDACin FCU 5000 toimii täysin automaattisesti ja mittaa jäähdytysaineen tarkan pitoisuuden, pH-arvon, sähköjohtavuuden ja lämpötilan. Pitoisuus ja säiliön taso pidetään tavoitetasolla älykkään uudelleentäytön avulla – ilman tarvittavia toimenpiteitä ja verkottuneesti pilvipalvelun kautta.
HYDACin venttiiliteknologia
HYDACilla on vuosikymmenten kokemus venttiiliteknologiasta. Vuosien myötä laajennettu erittäin kattava ja täydellinen venttiilien tuotevalikoima mahdollistaa lähes kaikki hydrauliikkajärjestelmien suunnitteluvaihtoehdot. Valikoimastamme löytyy siis myös sopivat venttiilit akustojen tuotantoon.
Tuotannon infrastruktuuri
Tuotantolaitoksissa tarvitaan monia jäähdytyspiirejä akkutuotannon korkean energiankulutuksen vuoksi. Akkuvalmistajien on suojattava asentamiaan lämmönvaihtimia lyhentääkseen kunnossapito- ja huoltoaikoja sekä vakauttaakseen prosesseja. Tämä onnistuu suodattamalla jäähdytysvesi luotettavalla tavalla. HYDACin automaattiset vastavirtahuuhtelusuodattimet ja hienosuodattimet auttavat suojaamaan järjestelmää tehokkaasti.
Tuotannon infrastruktuuri – tuoteratkaisumme
HYDACin automaattiset vastavirtahuuhtelusuodattimet
Prosessiveden ja muiden käyttönesteiden epäpuhtaudet nopeuttavat järjestelmän komponenttien, putkiston ja liitäntöjen kulumista. Epäpuhtaudet heikentävät myös akkukennojen laatua. AutoFilt®-sarjan automaattiset vastavirtahuuhtelusuodattimet ovat todistetusti onnistuneet epäpuhtauksien torjunnassa. Niiden virtausoptimoitu ja joustava rakenne on helppo asentaa olemassa oleviin ja uusiin järjestelmiin.
Lisätietoja HYDACin automaattisista vastavirtahuuhtelusuodattimista
HYDACin linja-asenteiset prosessisuodattimet
HYDACin linja-asenteiset prosessisuodattimet suodattavat tehokkaasti kaikenlaiset kiintoaineet. Useat mallit ja suodatinmateriaalit takaavat optimaalisen mukauttamisen suodatustehtävään ja olemassa oleviin prosessiolosuhteisiin. Kiintoaineita suodatetaan jatkuvasti nesteistä, kuten vedestä, jäähdytysaineesta ja pesuaineesta. Tämä suodatus auttaa vähentämään prosessin häiriöitä sekä tehostamaan tuotantoinfrastruktuuria.
Tekninen puhtaus
Tekninen puhtaus on aivan yhtä olennaista sähköisen liikenteen sovelluksissa kuin yhteispaineruiskutusjärjestelmissä, sillä mitoiltaan yhä pienemmät mutta nopeasti pyörivät sähkömoottorit sekä yhtä nopeasti käyvät vaihdelaatikot tai jopa 1 000 V:n akkujen akkukotelot ovat armottomia. Näiden komponenttien kokoamisen aikana ei saa esiintyä lainkaan hiukkasten aiheuttamaa epäpuhtautta.
Tarjoamme teknisen puhtauden tunnustettuna asiantuntijana akkuvalmistajille laajan tuotevalikoiman, joka auttaa heitä parantamaan prosessien luotettavuutta parhaalla mahdollisella tavalla. HYDACilta saat kaiken tarvittavan tiedon – prosessiketjuanalysoinnista ja laboratorioanalyyseistä tuotteisiin, joiden avulla voit perustaa oman puhtauslaboratorion.
Tekninen puhtaus – tuoteratkaisumme
HYDACin teknisen puhtauden huuhteluyksiköt
HYDACin huuhteluyksiköt määrittävät lievästi kontaminoituneiden komponenttien teknisen puhtauden. Akkujärjestelmien tehokkuuteen kohdistuu yhä kovempia vaatimuksia, mikä puolestaan kasvattaa vaatimustasoa komponenttien ja järjestelmien tekniselle puhtaudelle. Laatustandardit voidaan tarkistaa ja dokumentoida määrittämällä kontaminaation tyyppi, koko ja määrä, ja tarvittavat optimointitoimenpiteet voidaan toteuttaa.
HYDACin fluiditekniikan optimoinnit
Akkuvalmistajien on valvottava tarkasti teknistä puhtautta vastatakseen markkinoiden korkeisiin vaatimuksiin. Ainoastaan tällä tavoin voidaan tuottaa korkealaatuinen akkukenno tai akusto. HYDAC on loistava kumppani fluiditekniikan optimointiin ainutlaatuisen suodatinelementti- ja suodatinrunkovalikoiman ansiosta. Tavanomaisten tuotteiden lisäksi tarjonnastamme löytyy ratkaisuja erityisiin tapauksiin – olemme valmiina vastaamaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiisi. Autamme löytämään luovia ratkaisuja eri alojen asiantuntemuksemme avulla.