SUSTAINMICRON® – elementtiteknologian uusi standardi

Nykyaikaiset öljyt ovat entistä tehokkaampia niiden teknisten ominaisuuksien kehittyessä. Sen myötä kuitenkin öljyn suodatukseen ja kunnossapitoon liittyvät haasteet kasvavat. Innovatiivinen SUSTAINMICRON®-elementtisukupolvemme asettaa suodatusteknologialle uusia suorituskykystandardeja. Olemme parantaneet merkittävästi nykyisten elementtistandardien potentiaalia jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta.

VASTUULLINEN, TURVALLINEN, VAHVA

Uusi suodatinelementti on suunniteltu käytettäväksi kaikilla sektoreilla, joilla ensiluokkainen suodatustehokkuus, korkeat puhtausluokat, merkittävät energiakustannussäästöt ja kestävän kehityksen mukainen öljynsuodatus ovat tärkeitä tekijöitä. Uusi innovatiivinen ratkaisu suojaa sähköstaattiselta purkaukselta. Lisäksi se täyttää korkeimmat suodatinelementin vakautta koskevat vaatimukset.

Jos olet kiinnostunut vastuullisesta öljynsuodatuksesta, tutustu HYDACin uuteen elementtiteknologiaan ja varaa täältä aika asiantuntijoillemme!

Ota yhteyttä meihin!

Ongelma

Korkea energiankulutus öljynsuodatuksen aikana kasvattaa hiilijalanjälkeä Kestävän kehityksen mukainen öljynsuodatus edellyttää resurssien huolellista käyttöä

Korkea paine-ero suodatinelementissä lisää koneiden ja ajoneuvojen energiankulutusta ja samalla päästöjä. Suodattimien toistuva vaihtaminen esimerkiksi tukkeutumisen tai suodattimen rikkoutumisen vuoksi johtaa myös resurssien liialliseen vältettävissä olevaan kulutukseen.

Kontaminoitunut öljy aiheuttaa korkeita huolto- ja käyttökustannuksia Öljyn kunnon ennenaikainen heikentyminen lyhentää öljyn ja suodattimien vaihtovälejä

Suodattimet tukkeutuvat nopeammin kiinteiden hiukkasten tai sähköstaattisten purkausten aiheuttaman kontaminoitumisen seurauksena. Tämän myötä öljy ja suodatinelementti on vaihdettava useammin, jotta voidaan turvata koneen tai ajoneuvon käyttöikä sekä välttää ei-toivotut seisokit.

Ratkaisumme: SUSTAINMICRON®-suodatinelementitTehokkaampi suorituskyky, pidempi käyttöikä ja optimoitu vakaus edistävät kestävää kehitystä

SUSTAINMICRON®asettaa öljynsuodatukselle uusia standardeja. Suodatinelementti tarjoaa erinomaiset sähköstaattiset ominaisuudet ja ainutlaatuisen suorituskyvyn sekä pidemmän käyttöiän ainutlaatuisen matto- ja elementtirakenteen ansiosta. Suodatinelementit sopivat sekä liikkuviin että teollisiin sovelluksiin, ja ne ovat 100-prosenttisesti yhteensopivia tehokkaaksi havaittujen Optimicron®-elementtienkanssa.

SUSTAINMICRON®Tutustu suodatinelementteihimme
 

Optimicron® muuttuu SUSTAINMICRON®-suodatinelementiksi – kohti uutta elementtisukupolvea

SUSTAINMICRON® korvaa Optimicron®-, Optimicron® Pulse- ja Stat-Free®-suodattimet.

Uusi SUSTAINMICRON®-suodatinelementtiestää sähköstaattiset purkaukset, ja sillä on hyvät taivutusominaisuudet ja muutosvakaus. Tämä kolmesta elementistä koostuva suodatin vähentää paine-eroa jopa 30 %, ja se korvaa Optimicron®-,Optimicron®Pulse- ja Stat-Free®-suodattimettulevaisuudessa.
 

Suodatinelementtien yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa

SUSTAINMICRON®on saatavana kaikille runkomitoille, ja se on yhteensopiva sekä keskenään vaihdettavissa aiempien ON-, ON /-SFREE- ja ON/PS-elementtien kanssa.

Lisätietoja uudistuksesta ja yhteensopivuudesta on UKK-osiossa.

Tohtori Timo LangHYDAC Fluid Care Centerin kehityspäällikkö

SUSTAINMICRON®-elementtiteknologianavulla voimme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkuutta suodattimen pidemmän käyttöiän ja öljyn paremman säilymisen ansiosta. Lisäksi voimme taata ennennäkemättömän öljynsuodatuksen kestävän kehityksen mukaisesti.

HYDAC on kumppanisi kestävän kehityksen mukaisessa öljynsuodatuksessa Tutustu sekä liikkuviin että teollisiin sovelluksiin soveltuvan SUSTAINMICRON®-suodatinelementin etuihin öljyn kunnossapidossa ja suodatuksessa.

VASTUULLINEN

VASTUULLINEN

Hyvä suodatusteho takaa luotettavasti vaadittujen nesteiden puhtausluokkien täyttymisen jopa 30 %:n paine-erosta huolimatta.
 

TURVALLINEN

TURVALLINEN

Suodattimissa vakiona oleva sähköstaattinen optimointi pidentää öljyn käyttöikää, vähentää kulumista ja parantaa järjestelmän turvallisuutta.
 

VAHVA

VAHVA

Elementin älykäs rakenne, joka estää suodatinmateriaalin vaurioitumisen, varmistaa hyvän dynaamisen vakauden, mikä estää elementtien rikkoutumisen.
 

FAQ

Onko mustasta suojakuoresta jotain hyötyä?

Musta fleece auttaa edistämään suojausta sähköstaattisilta purkauksilta yhdessä uuden innovatiivisen mattorakenteen kanssa. Kuori edistää merkittävästi koko elementin sähköstaattista optimointia erityisten kaksikomponenttisten kuitujen ansiosta.

Toimiiko uusi fleecekuori diffuusorina?

Uuden fleecen ominaisuudet ovat samat kuin aiemmalla rei'itetyllä PET-kalvolla. Se suojaa vastavirtaukselta, sekä sillä voidaan saavuttaa tasainen öljyn jakautuminen koko suodatinelementin pinnalle.

Näkyykö mustassa fleecessä epäpuhtaudet ja sähköpurkausten palojäljet, jotka näkyivät aiemmin selvästi valkoisessa PET-kalvossa?

Tällä seikalla ei ole käytännössä juurikaan merkitystä. Sähköstaattisten purkausten aiheuttamat palojäljet näkyvät selvästi myös uudessa fleecekuoressa. Elementin eli suodatinmateriaalin kontaminoitumisen laajuus ei näy katselemalla ulkokuorta paljain silmin. Suodatinelementin kontaminaation selvittämiseen tarvitaan yleensä laboratoriotestiä.

Mitkä suodatinelementit SUSTAINMICRON® korvaa?

SUSTAINMICRON®yhdistää kolme elementtiä. Se korvaa Optimicron®-,Optimicron®Pulse- ja Stat-Free®-suodattimet,sillä se estää sähköstaattiset purkaukset, ja sillä on hyvät taivutusominaisuudet ja muutosvakaus. Äärimmäisen kriittisissä järjestelmissä Stat-X®on jatkossakin paras elementtiteknologiamme suojautumiseen sähköstaattisilta purkauksilta.
 

Suojaako fleece elementtiä ulkopuolisilta epäpuhtauksilta?

Fleecekuori suojaa PET-kalvon tavoin suodatinelementtiä kontaminoitumiselta käsittelyn yhteydessä. Tämä suojaa suodatinmattoa kontaminoitumiselta suodatinelementin asennuksen yhteydessä.

Vaurioituuko fleece herkemmin?

Tätä käyttötarkoitusta varten suunnitellun fleecen kestävä rakenne varmistaa riittävän suojan.
 

Poikkeavatko fleecen virtausominaisuudet rei’itetyn PET-kalvon ominaisuuksista?

Fleecen huokoisuus varmistaa tasaisen virtauksen. Tämän ansiosta on ollut mahdollista parantaa PET-kalvolta odotettuja tasaisia virtausominaisuuksia.

Onko SUSTAINMICRON® yhteensopiva aiempien suodatinrunkojen kanssa?

SUSTAINMICRON®on saatavana kaikkiin nykyisiin suodatinrunkoihin, ja se on yhteensopiva sekä keskenään vaihdettavissa aiempien ON-, ON /-SFREE- ja ON/PS-elementtien kanssa.
 

Miten tavaroiden vastaanotossa voidaan tunnistaa uusi elementtisukupolvi siirtymävaiheen aikana?

Siirryttäessä Optimicron®-suodattimestaSUSTAINMICRON®-suodatinelementtiin pakkaukset merkitään tarralla. Lisätietoja on saatavilla tarrasta löytyvän QR-koodin kautta.
 

Sisältääkö osa toimituksista siirtymävaiheen aikana sekä ON- että SN-elementtejä?

Siirron jälkeen Optimicron®(ON)- ja SUSTAINMICRON®(SN) -elementtejä saatetaan väliaikaisesti toimittaa sekaisin varastojen uudistamisen vuoksi. Tästä kuitenkin ilmoitetaan lähetysluetteloissa, tilausvahvistuksissa ja tarjouksissa.
 

Lataukset

Asiantuntijasi öljyn suodatuksessa ja kunnossapidossa

Ota yhteys HYDAC-asiantuntijatiimiimme ja varaa neuvonta-aika.

Ota meihin yhteyttä