Säiliön optimointikonsepti

Säästä tilaa. Säästä painoa. Säästä kustannuksia.

Säästä kustannuksia ja energiaa HYDACin avulla – HYDACin innovatiivisella säiliön ja tilan optimointiin tarkoitetulla ratkaisulla, joka on suunnattu mobilekoneille ja erilaisiin teollisiin sovelluksiin.

HYDACin Air-X-tekniikka – ratkaisu tilan säästämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseenKustannusten ja energian säästöä HYDACin avulla

Näemme kaikissa olemassa olevissa säiliöjärjestelmissä mahdollisuuksia säiliöiden koon optimointiin ja pienentämiseen.

  • Säiliön koon optimointi 30–40 %:lla
  • Alhaisemmat kustannukset monimutkaisuutta ja materiaalin käyttöä vähentämällä
  • CO2:n vähentäminen
  • Koneen varmempi käytettävyys
  • HYDACin alkuperäistä tuotelaatua

Hyödynnä laajaa erikoisosaamistamme ja ammattityökalujamme, kuten räätälöityjä testipenkkejä ja simulaatioita HYDACin FluidCareCenterissä® sekä kenttämittauksissa paikan päällä.

Mobilekoneiden sovellusesimerkit

Kaivinkoneet

Määrä: 20 000

Alkuperäinen säiliön koko: 150 litraa


 Konetta kohdenYHTEENSÄ
Öljyä50 litraa1 000 000 litraa
Terästä14 kg280 tonnia
Kulut* (öljy ja teräs)59,80 €1 196 000 €
CO2:ta (öljyä ja terästä)241,4 kg CO2:ta4 828 tonnia CO2:ta


*) € 1/L öljyä; € 0,7/kg terästä

Pyöräkuormaajat

Määrä: 5 000

Alkuperäinen säiliön koko: 104 litraa


 Konetta kohdenYHTEENSÄ
Öljyä24 litraa120 000 litraa
Terästä7,5 kg37,5 tonnia
Kulut* (öljy ja teräs)29,25 €146 000 €
CO2:ta (öljyä ja terästä)117,1 kg CO2:ta585 tonnia CO2:ta


*) € 1/L öljyä; € 0,7/kg terästä

Kiinteiden järjestelmien sovellusesimerkit

Hydraulipuristin

Määrä: 1

Alkuperäinen säiliön koko: 8 600 litraa


 YHTEENSÄ
Öljyä5 000 litraa
Terästä389 kg
Kulut* (öljy ja teräs)7 780 €
CO2:ta (öljyä ja terästä)22,8 tonnia CO2:ta


*) € 1,5/L öljyä; € 0,7/kg terästä

Muovin ruiskuvalukone

Määrä: 10

Alkuperäinen säiliön koko: 720 litraa


 Konetta kohdenYHTEENSÄ
Öljyä480 litraa4 800 litraa
Terästä400 kg4 tonnia
Kulut* (öljy ja teräs)1 720 €17 720 €
CO2:ta (öljyä ja terästä)2,8 tonnia CO2:ta28 tonnia CO2:ta


*) € 3/L öljyä; € 0,7/kg terästä

HYDACin Air-X-tekniikka mahdollistaa merkittävän säiliön tilavuuden pienentämisen

Säiliön koon pienentämiseksi ilman erotuksen tulee toimia täydellisesti. Tämä voidaan saavuttaa vain yhdistämällä säiliöön optimoitu suodatusstrategia. Innovatiivinen Air-X-tekniikkamme tarjoaa valikoiman ominaisuuksia, jotka varmistavat maksimaalisen ilman erottamisen järjestelmässä:

  • Alhaiset purkunopeudet
  • Öljyn turbulenssin vähentäminen säiliössä
  • Öljyn tasainen sekoittuminen säiliössä
  • Öljyn tullessa suodattimeen alapuolelta, voi öljy poistua suodattimesta säiliön pinnan yläpuolelta
  • Ilmakuplien yhdistyminen isommiksi kupliksi integroiduissa kaasunpoistoikkunoissa ja siten nopeampi erottelu

Ainoastaan Air-X -tekniikka mahdollistaa säiliölle kompaktimpiin mittasuhteisiin perustuvan rakenteen yhdessä parannetun ilman erottelun kanssa, kuten seuraavalla videolla esitetään:

Air-X-tekniikan käytön edut:

Pienempi asennustila

Lisää tilaa

pienempien säiliöiden ansiosta

Matalammat kustannukset

Pienemmät kustannukset alkuperäiselle laitevalmistajalle

vähäisemmän öljyn ja teräksen tarpeen ja siten vähäisemmän putkien ja ruuviliitosten määrän vuoksi

Pienempi paino

Pienemmät kustannukset loppuasiakkaille

vähäisemmän öljynkäytön ja pidempien huoltovälien ansiosta

Resurssien ja raaka-aineiden säästö

Pienempi hiilijalanjälki ja resurssien käyttö,

kun valmistuksessa käytetään vähemmän öljyä ja terästä

Kone

Parantunut koneiden luotettavuus

maksimaalisen ilman erotuksen ansiosta sekä siksi, että vältytään öljyssä olevan ilman aiheuttamilta ongelmilta, kuten korroosiolta, nopeutuneelta öljyn vanhenemiselta ja kavitaatiolta

HYDAC tarjoaa kattavan palveluvalikoiman ja asiakaspalvelun Innovatiivisen Air-X-tekniikan lisäksi tarjoamme laajamittaista konsultointia ja palveluita:

Simulointi

Tarjoamme erilaisia ​​simulaatioita järjestelmien tietokoneavusteiseen optimointiin. Tähän sisältyvät simuloinnit seuraavista aiheista:

  • Virtaus
  • Kaasunpoisto
  • Loiskunta

Laboratorio- ja kenttätestit

Suoritamme myös kokeellista säiliöjärjestelmien testausta laboratoriossa tai kentällä suoraan koneessa. Olemme kehittäneet ainutlaatuisen ilmapitoisuuden anturin, jota voimme käyttää tähän tarkoitukseen.

Yksilöllinen konsultaatio

HYDACin FluidCareCenter®-kehityskeskuksessamme yhdistämme suodattimia koskevaan asiantuntemukseemme ja sovellusosaamiseemme laajaan kokemuksemme aiheesta “öljyssä oleva ilma“. Tarjoamme sinulle mielellämme asiantuntevaa yksilöllistä konsultointia säiliön optimointiin liittyen.

Lataukset

Haluatko sopia oman tapaamisen?

Sovi tapaaminen