Samasta paikasta on saatavilla kaikkea alkaen huollosta kokonaisvaltaiseen nesteen kunnossapitoon

The HYDAC Service Center ServiCenter tarjoaa kattavan valikoiman palveluita sovellustesi ammattimaiseen kunnossapitoon, tarkastuksiin ja nesteiden kunnossapitoon. Tavoitteemme on minimoida hydrauli- ja voitelujärjestelmisi käyttökatkot sekä pidentää sähköhydraulisten avoimien ja suljettujen ohjausjärjestelmien käyttöikää.

HYDACille ominaisia tekijöitä ovat kokeneen asiantuntijahenkilöstömme ammattitaito, HYDACin tuotteiden maailmanlaajuinen hyväksyntä ja tiivis yhteistyö vastaavien kansainvälisten valvontavirastojen (kuten TÜV, Germanischer Lloyd ja DVGW) kanssa. 

Omiin tarpeisiisi räätälöity huolto-ohjelma

The HYDAC Service Center ServiCentertarjoaa sinulle kattavan huoltopalvelupaketin yhdessä muiden huoltopalvelukumppaneiden kanssa.

Yksityiskohtaisen konsultaation jälkeen voit itse koota tarpeisiisi parhaiten sopivan palvelupaketin, joka voi tukea nykyistä yrityksen sisäistä kunnossapitoratkaisua tai olla alihankintana toimitettava kokonaispaketti. Me löydämme aina sovelluksellesi parhaan palveluratkaisun.

Komponenttien, osajärjestelmien ja järjestelmäkokonaisuuksien käyttöönotto

Meillä on oikea laitteisto- ja järjestelmäosaaminen kaikenlaisiin huoltopalvelutehtäviin. Me huolehdimme sovellustesi käyttöönotosta, olipa kyseessä sitten kokonaisten voitelujärjestelmien, hydrauliikan tai kontrollereiden käyttöönotto tai uusien komponenttien liittäminen ja osajärjestelmien yhdistäminen olemassa olevaan järjestelmään.

Kun on kyse valmistelusta, asennuksesta, putkistosta, järjestelmän huuhtelusta ja painetestauksesta ja varsinaisesta ensimmäisestä käynnistyksestä, tukenasi on kaikissa vaiheissa kokenut tiimi. Sen jäsenillä on asiantuntemusta hydrauliikasta, elektroniikasta, sähköjärjestelmistä, metallintyöstöstä, hitsauksesta ja työmaiden johtamisesta eri toimeksiannoissa kaikkialla maailmassa.

Näin HYDAC voi hyödyttää sinua

Paikan päällä tiloissasi – paikallista palvelua #LähelläAsiakkaita #Paikallinen #NopeaApu

Haluttaessa teemme korjaukset paikan päällä koko HYDACin tuotevalikoimalle sekä muille laitemerkeille. Tarpeistasi riippuen erottelemme yksittäisiin tilauksiin liittyvät korjaukset, joissa hinta on laskettu etukäteen, sekä vaihto- ja varaosia sisältävän paketin.

Teemme hätä- tai pikakorjauksia erittäin kiireellisissä tapauksissa. Tällaisissa tapauksissa saat korjatun osan takaisin muutaman tunnin kuluessa. Tai vaihtoehtoisesti asennamme sen suoraan takaisin järjestelmään puolestasi.

Järjestelmiesi tuottavuuden ja käytettävyyden tehostaminen #JärjestelmienKäytettävyys #TuottavuudenLisääminen #KustannustenAlentaminen

Teknistä kehitystä ei ole mahdollista pysäyttää. Monissa sovelluksissa tänään ostetut koneet eivät kykene tuottamaan huomenna vaadittua laatua. Sekä teknisesti että taloudellisesti paras vaihtoehto on usein käytettyjen komponenttien ja järjestelmien muuntaminen ja modernisointi uuden ostamisen sijaan.

Teemme yhteistyötä kanssasi kaikilla erikoisaloilla ja pyrimme löytämään optimointimahdollisuudet sovelluksellesi. Näin sinä voit vähentää käyttökustannuksia ja tehostaa järjestelmien tuottavuutta ja käytettävyyttä.

Järjestelmiesi ja tuotantolaitostesi tarvepohjainen tarkastus ja kunnossapito

Käyttö- ja järjestelmäparametrien säännöllinen tarkistus suojaa kalliilta käyttökatkoilta. HYDACin huoltokeskus valvoo esimerkiksi öljyjen ja suodattimien kuntoa sekä akkujen paineita ja venttiilien asetuksia sovelluksissasi. Kytkennästä aiheutuvat shokit ja tärinät tallennetaan käyttäen uusinta mittauslaitteistoa ja parametrit analysoidaan ja kirjataan. Tarkastusvälejä mukautetaan tarpeiden pohjalta näiden tietojen perusteella.

Näiden yleisten kunnossapitotöiden lisäksi HYDAC Service Center suorittaa myös painelaitedirektiivin mukaiset toistuvat tarkastukset tai muuntaa jo käytössä olevat paineakut uusien työturvallisuusmääräysten mukaisiksi (BetrSichV, Saksan työturvallisuusmääräykset). Voimme myös tarkistaa turvakomponentit.

Kalibrointipalvelu HYDACin huoltokeskuksessa ja suoraan paikan päällä Optimoi testauslaitteidesi laatu käyttämällä HYDACin huoltokeskuksen kalibrointipalvelua tai liikkuvaa kalibrointilaboratoriotamme omissasi tiloissasi.

Kaikki käyttämämme kalibrointilaitteet ovat jäljitettävissä kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin.

DIN EN ISO 9000-9004 -standardisarjan sarjakalibroinnissa mittaus- ja testauslaitteiden tarkastus sisältyy mukaan olennaisena laadunvarmistuselementtinä. Mittaus- ja testauslaitteiden tarkastuksen tulee taata, että kaikki tuotteen laadun kannalta merkitykselliset testauslaitteet mittaavat "tarkasti". Tämän varmistamiseksi testauslaitteet on kalibroitava säännöllisesti ja niiden on oltava jäljitettävissä kansallisiin mittanormaaleihin. Saadut lukemat on lisäksi dokumentoitava.

Laadimme testausraportteja ja kalibrointitodistuksia seuraaville:

  • Partikkelilaskurit
  • Partikkelilaskurit
  • Lämpötila-anturit
  • Paineanturit
  • Painekytkimet
  • Käsimittalaitteet
  • Virtausanturit
  • Näyttöyksiköt

 

HYDAC Service Center suosittelee vähintään yhtä kalibrointia vuodessa riippuen käyttöolosuhteista ja mittaus- tai testauslaitteiden käyttötarkoituksesta.

Uuden öljyn lisääminen, säiliön puhdistus tai täydellinen öljynvaihto HYDACin suorittamana Ammattimainen käsittely kuljetettaessa nesteitä jopa 120 metrin etäisyyksien päähän ja tilavuuksiltaan jopa 200 m³ säiliöihin, sekä putkien huuhtelu.

HYDAC voi tarjota tarvittaessa seuraavat palvelut:

  • Koneiden ja järjestelmien puhtautta sekä tarvittavat turvalaitteita ja ilmeisiä vuotolähteitä koskevat ennakkotarkistukset.
  • Tarvittavat putkiston ja johtimien sokkoliitokset sekä koneen tai järjestelmäsäiliön täyttö säiliöautosta tai muista säiliöistä suodatinyksikön kautta.
  • Koneen ja järjestelmän huuhtelu pääkierrossa, kunnes vaadittu puhtausluokka on saavutettu.
  • Puhtausluokan jatkuva mittaus virtauksessa sekä näytteenotto öljystä vertailunäytteen saamiseksi tulevia vertailumittauksia varten.
  • Putkien ja laitteiden liittäminen ja lopullinen vuototarkastus.
  • Täydellinen dokumentaatio työstä ja puhtausluokasta, mukaan lukien koneen oheen jäävän huoltopäiväkirjan täyttäminen.

Lataukset

Ottamalla yhteyttä meihin saat ammattimaista tukea huoltokysymyksiin liittyen

Nykyajan koneet ja järjestelmät ovat pitkälle erikoistuneita, eikä eri asiantuntijoiden käyttäminen monimutkaisten osien laajan valikoiman vuoksi olisi taloudellisesti kannattavaa. HYDACin myötä sinulla on käytännön apua ja neuvoja antava kumppani. Näin voit aina keskittyä ydinliiketoimintaasi, vähentää kustannuksia ja varmistaa kilpailuetusi.

Puhelinpalvelu

HYDACin tuoteperheen tuotteisiin liittyvää teknistä tukea saadakseen asiakkaamme voivat ottaa meihin yhteyttä puhelimitse arkisin klo 8-4 välillä. Henkilökuntamme vastaa kysymyksiin SAP:n, CAD:n ja laajan dokumentaatio-arkiston avulla. Ota yhteyttä!

Puh: (+49) (0)6897-509 8585

24 tunnin päivystyspalvelu

Tietyille projekteille on saatavilla erillinen 24 tunnin päivystyspalvelu asiakaskohtaisessa puhelinnumerossa. Vastaava tekninen henkilöstö voi tarjota teknisiä tietoja ja kyseessä olevien koneiden historiatietoja mihin vuorokaudenaikaan tahansa.