OXiSTOP - Ympäristöystävällinen säiliöratkaisu hydraulijärjestelmiin
OXiStop on uraauurtava ympäristöystävällinen säiliöratkaisu, joka tarjoaa integroidun kaasunpoisto- ja vedenpoistoyksikön hydraulijärjestelmiin.
Mahdollistaa kestävän, suorituskykyisen hydrauliikkajärjestelmän
#HYDACOXiSTOP #HydraulicSafety #ContaminationControl #PreventSystemFailure #PreventSystemFailure
OXiStop on uraauurtava ympäristöystävällinen säiliöratkaisu, joka tarjoaa integroidun kaasunpoisto- ja vedenpoistoyksikön hydraulijärjestelmiin. OXiStopin avulla voit parantaa hydraulijärjestelmän suorituskykyä, vähentää huoltokustannuksia ja ratkaisu on kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen.
Jos haluat kuulla lisää, varaa ilmainen jo konsultaatio jo tänään alla olevasta linkistä ja tiimimme asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä pian.
Miksi valita OXiSTOP?OXiStop voi vähentää öljyn määrää jopa 90%
- Pidempi öljyn käyttöikä 80 % pienemmän happipitoisuuden ansiosta.
- Vähemmän kontaminaatiota (kiinteä, nestemäinen, kaasumainen) suljetun kalvojärjestelmän ansiosta.
Jatkuvan kaasunpoiston ansiosta vähentynyt kavitaatio vähentää melua.
Integroitu kalvo estää suoran kosketuksen ympäröivään ilmaan
Hydraulisesti toimiva kaasu- ja vedenpoistolaite yhdessä integroidun kalvon kanssa "tyhjiöpakkaa" ja erottaa öljyn ympäröivästä ilmasta. Tämä mahdollistaa säiliön koon mitoituksen tilavuuseron tarpeen mukaan, jolloin säiliön tilavuus ei enää riipu pumpun virtausnopeudesta.
HYDAC tarjoaa seitsemän vakiokokoa aina 500 litraan astiOXiStop voidaan varustaa useilla lisävarusteilla
- Paluusuodatin
- Öljynjäähdytin
- Vesianturi
- Hiukkaslaskurit
Seuranta ja valvonta
FAQ
Mikä on HYDACin OXiStop?
OXiStop on ympäristöystävällinen hydraulijärjestelmien säiliöratkaisu, johon on integroitu hydraulisesti toimiva kaasun- ja vedenpoistoyksikkö. Öljyn kaasu- ja vesipitoisuus on alhainen, mikä mahdollistaa suuremman prosessinopeuden, paremman hyötysuhteen ja järjestelmän komponenttien pidemmän käyttöiän.
Miten OXiStop pienentää säiliön kokoa?
Hydraulisesti toimiva kaasun- ja vedenpoistolaite yhdessä integroidun hengityskalvon kanssa "tyhjiöpakkaa" ja erottaa öljyn ympäröivästä ilmasta. Näin ollen säiliön koko voidaan mukauttaa erillistilavuuden mukaan.
Kuinka paljon öljyn määrää voidaan vähentää OXiStopin avulla?
OXiStop vähentää öljyn määrää jopa 90%.
Mikä on OXiStop-kalvojen etu?
Kalvon ansiosta nesteen kaasu- ja vesipitoisuus on hyvin alhainen. Se mahdollistaa myös asennuksen erittäin pölyisiin ja kosteisiin ympäristöihin.
Mitä vakiokokoja OXiStop on saatavana?
OXiStop on saatavana seitsemänä vakiokokona, joiden tilavuudet vaihtelevat 30-500 litraan.
Voidaanko OXiStop varustaa lisäominaisuuksilla?
Kyllä, OXiStop voidaan varustaa paluusuodattimella ja jäähdytyspumpulla, jossa on levylämmönvaihdin.
Miten OXiStop pidentää öljyn käyttöikää?
OXiStopin kalvojärjestelmä pidentää öljyn käyttöikää vähentämällä happipitoisuutta, vesipitoisuutta ja muiden epäpuhtauksien kulkeutumista järjestelmään.
Miten OXiStop vähentää melutasoa?
OXistopin jatkuva kaasunpoisto vähentää kavitaatiota, mikä puolestaan vähentää melutasoa.
Tarjoaako HYDAC räätälöityjä ratkaisuja OXiStopiin?
Hydac voi myös tarjota kestäviä ja ympäristöystävällisiä erityisratkaisuja toiveidesi mukaan.
Soveltuuko OXiStop pölyisiin/kosteisiin ympäristöihin?
OXiStop mahdollistaa järjestelmien asentamisen erittäin saastuneisiin tai kosteisiin ympäristöihin, koska kalvo pitää pölyn ja kosteuden poissa öljystä.