Optimoi sähköistetyn koneen tehokkuus älykkäillä HYDACin kompakteilla hydraulikoneikoilla
Menestyksekkäästä mobilekoneiden sähköistämisestä käydyissä keskusteluista unohtuu yleensä yksi tärkeä asia: hydraulisten toimilaitteiden optimoitu sähköhydraulinen syöttö. HYDAC on kehittänyt HYDAC EcoPackin – modulaarisen järjestelmän kompakteille hydraulikoneikoille – erityisesti näiden vaatimusten vuoksi. Sen avulla voit optimoida sähköistetyn koneesi tehokkuuden ja käyttää säädettävän nopeuden tarjoamaa uutta vapautta varmistaaksesi hydraulilaitteiden energiansyötön. Jatka lukemista ja selvitä, kuinka sinäkin pääset nopeasti ja helposti hyödyntämään valmiiksi kehitettyjä asiakasratkaisujamme ja räätälöityjä hydraulikoneikkojamme.
Monipuolinen sähköistyspaketti: Sovellusohjelmistolla varustetut HYDACin hydraulikoneikot
Kaikki hydraulisten toimilaitteiden tehokkaaseen ja optimoituun sähköhydrauliseen tehonsyöttöön päästöttömissä koneissa luottavat säästävät energiaa, vähentävät häiritsevää melua ja lyhentävät kehitysaikoja. Nopeussäätöinen ja kompakti HYDAC EcoPack -hydraulikoneikko tarjoaa itsenäisen ratkaisun hydraulijärjestelmän tehonsyöttöön. Lataa heti kaikki HYDAC EcoPackia koskevat tiedot.
Energiatehokkuus Koneiden mahdollisimman pitkät käyttöajat koordinoitujen komponenttien ansiosta
EU:n CO2-päästöjä on tarkoitus pienentää merkittävästi vuoteen 2030 mennessä, mikä puolestaan kasvattaa päästöttömien koneiden tarvetta. Mutta sähköisiä hydraulikoneikkoja tarvitaan monien pää- ja lisätoimintojen tarjoamiseen suurella tehotiheydellä, vaikka polttomoottoria ei käytettäisi. Hydraulikoneikkojen suunnittelun keskiössä on energiatehokkuus. Aina tehokkaasta synkronisesta moottoritekniikasta hydraulilaitteiden optimointiin (esim. fiksuilla pumppustrategioilla) kuristushäviöt voidaan välttää ja energiaa säästää.
Korkea modulaarisuus Räätälöidyt järjestelmäratkaisut yhteensopivilla komponenteilla
HYDAC EcoPack on aina yksilöllisen näköinen. Se on juuri sellainen kuin koneesi erityinen käyttötarkoitus vaatii. Eroja ovat muun muassa eri jännitetasot, moottoriteknologiat, vesi- tai ilmajäähdytys sekä eri pumppumallit ja kompaktit ohjauslohkot. Luota HYDACin vuosien kokemukseen: EcoPack-tuotevalikoiman kompaktit hydraulikoneikot tarjoavat räätälöidyn järjestelmäratkaisun yhteensopiviin komponentteihin perustuen.
Ratkaisumme yksityiskohtaisesti: nopeussäätöiset ja kompaktit sähköhydrauliset koneikotTutustutaan hydraulilaitteisiin: miten sähköistetyt koneet käyttävät energiaa tehokkaasti
HYDACin kompaktit hydraulikoneikot tarjoavat hydraulienergiaa monille pää- ja lisätoiminnoille, kuten sähköistettyjen kiinteistönhoitokoneiden lakaisu- tai ohjaustoiminnoille. Moottorin ja invertterin, joka muuntaa akusta tulevan tasavirran vaihtovirraksi ja ohjaa moottoria, lisäksi merkittävän osan muodostavat sekä pumppu että mukautettujen toimintojen ohjauslohkot, jotka on kiinnitetty laipalla suoraan koneikkoon tai sijoitettu mihin tahansa paikkaan koneessa erillisenä ohjauslohkona.
Nopeuden säädön häviöt voidaan suurelta osin välttää jakamalla eri painetasot käyttämällä kaksois- tai kolmoispumppuja. Tätä säästettyä energiaa voidaan käyttää päästöttömän koneen käyttöajan pidentämiseen tai pienemmän akun suunnittelemiseen.
Tutustu HYDAC EcoPack -valikoiman vakiomalliseen modulaariseen hydraulikoneikkoon
EcoPack-valikoiman kompaktit hydraulikoneikot perustuvat laajaan HYDACin tuotevalikoimaan, joka on kooltaan skaalattavissa ja rakenteeltaan modulaarinen standardoitujen liitäntöjen ansiosta. Asiantuntijamme tukevat sinua aina suunnitteluvaiheesta integraatioon asti. Löydät varmasti sähköistysprojektiisi sopivan ratkaisun, joka koostuu seuraavista:
- Tehokas synkroninen moottoriteknologia ja yhteensopiva invertteri ilmajäähdytteisen tai valinnaisesti vesijäähdytteisen moottorin ohjaukseen
- Pienjännitealue on 48–96 V ja korkeajännitealue jopa 420 V:hen asti, muut jännitteet saatavilla pyynnöstä
- Enintään 31 kW:n nimellisteho ja huipputeho enintään hieman yli 50 kW
- Meluoptimoidut pumput yhden, kahden tai kolmen pumpmallissa
- Hydrauliohjaus on integroitu joustavasti ohjauslohkoihin, yhdistetty oikeaan pumppuun tai hajautettuun ohjauslohkoon
EcoPack+: päivitys nopeussäätöiseen tarveperusteiseen virtauksenhallintaan sovellusohjelmistolla
Käyttäjänä sinun ei enää tarvitse huolehtia toimintastrategiasta. Polttomoottorisovelluksissa säätötilavuuspumppua käytetään hydraulijärjestelmän energiansyöttöön tarveperusteisesti, mutta nopeuden säädettävyys tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Voit käyttää säädettävän nopeuden ja tarveperusteisen virtauksenhallinnan tarjoamaa uutta vapautta varmistaaksesi hydraulijärjestelmän mahdollisimman tehokkaan energiansyötön. Lisäetuna on pienemmät melupäästöt, sillä käyttöstrategiassa yhdistetään pyörimisnopeus ja virtausnopeuden vaatimukset.
Monimutkaisuuden hallinta ja kehitystyön vähentäminenEnnakkoon validoitujen käyttövalmiiden järjestelmien ansiosta voit aloittaa käytön vain muutaman vaiheen jälkeen
EcoPack+ vaatii sinulta vain signaalin! Ohjelmointikokemusta ei tarvita. Käytä ennakkoon validoituja toimintomoduuleitamme, niin voit hyötyä sovellusohjelmiston kattavista toiminnoista, jotka ovat välttämättömiä hydraulikoneikon käytössä. Sinun ei tarvitse huolehtia HYDACin hydraulikoneikon tehokkaasta toiminnasta tai avoimesta ja suljetusta säädöstä. Suljetun tarveperusteisen virtauksenhallinnan lisäksi sovellusohjelmisto tarjoaa lisätoimintoja, kuten pehmeä käynnistys ja pehmeä pysäytys sekä integroitu virran- ja virheidenhallinta.
EcoSwitch: vaihtoehto koneille, joita ei ole varustettu nopeussäädöllä
Miten parantaa koneen tehokkuutta käyttölaitteesta riippumattomasti
Monissa mobilekoneissa käyttölaitteen nopeuden säätömahdollisuus on rajoitettu tai nopeus on kytketty toiseen käyttölaitteeseen, esimerkiksi vetomoottoriin. Tällaisissa tapauksissa pumpun nopeuden loputon säätäminen ei ole usein mahdollista eikä säätötilavuuspumpun käyttö ole taloudellista.
HYDAC EcoSwitch tarjoaa innovatiivisen ratkaisun juuri näihin käyttötarkoituksiin. Pumpun nopeuden jatkuvan tarveperusteisen säädön sijaan EcoSwitch optimoi hydraulipumpun toiminnan älykkään kytkennän avulla. Ratkaisumme hyödyntää kaksoispumppua: kun hydraulista virtausnopeutta on laskettava, EcoSwitch vaihtaa yhden pumpun vapaakierrolle. Jos virtausnopeutta on taas kasvatettava, pumppu vaihdetaan takaisin tuottamaan tilavuusvirtausta järjestelmään. Näin voidaan välttää tarpeettomat energiahäviöt ja parantaa koko järjestelmän tehokkuutta.
Tutustu heti HYDAC EcoSwitchiin tarkemmin: lataa tekninen artikkelimme.
Sähköistetyille koneille tarkoitettujen kompaktien HYDACin hydraulikoneikkojen edut yhdellä silmäyksellä
UKK
Mikä IP-luokitus EcoPackilla on?
Sen IP-luokitus on IP65 standardin DIN EN 60529 mukaan tai IP6K9K standardin ISO 20653 mukaan.
Mitkä ovat laitteen tiedonsiirtoväylän vaihtoehdot?
Vakiotason CANopen (SAE J1939 pyydettäessä)
Mikä on EcoPackin melutaso?
Tarjoamme laajan valikoiman meluoptimoituja pumppuja käyttötarkoituksesta riippuen. Painetasosta ja nopeudesta riippuen voimme pienentää mitattuja äänenpainetasoja jopa 20 %. Tämä vastaa havaitun äänen jopa 75 %:n pienennystä.
Milloin kannattaa valita EcoPack ja milloin EcoPack+?
HYDAC EcoPack on käyttöjärjestelmän käyttöönottoon liittyen täysin joustava (esim. kiinteän nopeuden asetus toiminnon mukaan, painetasojen jakaminen käyttämällä useaa pumppuratkaisua yhdessä asiakaskohtaisten ohjauslohkojen kanssa). EcoPack+:aan kuuluu helppokäyttöisyyden periaatteen lisäksi nopeussäädön ohjausstrategia sekä tehon- ja virheidenhallinta.
Mitä ”+” nimessä EcoPack+ tarkoittaa?
Laitteisto (invertteri, moottori ja pumput) on EcoPack-tuotevalikoimasta, ja siihen on lisätty sovellusohjelmistolla varustettu ohjausyksikkö nopeussäätöä varten. ”+” tarkoittaa sovellusohjelmistoa, joka tarjoaa lisätoimintoja, kuten nopeussäädettävän ja tarveperusteisen virtauksenhallinnan.
Mitä tehokkuusparannuksia EcoPack+:ssa on?
Nopeussäätöisen ja tarveperusteisen virtauksenhallinnan energiasäästöt riippuvat monesta tekijästä alkaen itse koneesta ja päättyen kulloiseenkin kuormaspektriin. Osana muunnetun testikoneen (traktori, teho noin 55 kW ja paino noin 3,75 tonnia, jonka hydrostaattinen ohjausjärjestelmä sai tehonsa EcoPack+:sta) testausta mitattiin jopa 80 %:n hydraulienergian säästö verrattuna dieselmoottoriin kytkettyyn vakiotilavuuspumppuun.
Millainen EcoPack+:n tehokkuus on verrattuna laitteeseen, joka on varustettu kuormantuntevalla (LS) säätötilavuuspumpulla?
Yleisesti EcoPack+ saavuttaa paremman hyötysuhteen, erityisesti valmiustilassa ja kohtuullisella virtausnopeusalueella. Suuren virtausnopeuden vaativissa käyttötarkoituksissa järjestelmät ovat tasavertaisia. Tehokkuus kuitenkin riippuu monesta tekijästä, kuten pyörimisnopeudesta.
Millainen EcoPack+:n melutason on?
Yleisesti EcoPack+:n melutaso on hyvin alhainen, sillä pyörimisnopeus liittyy hydraulijärjestelmän tilavuusvirtatarpeeseen. Pyörimisnopeus kasvaa tilavuusvirtatarpeen kasvaessa ja samalla melutaso nousee. Jos melu on tärkeä tekijä, SuperSilent-pumppua voidaan käyttää.
Millaisen syöttöjännitteen EcoPack+ tarvitsee?
Koska laitteisto pohjautuu EcoPackiin, se kattaa 48–96 V:n jännitealueen, ja korkeajännitealueilla jopa 420 V:n nimellisjännitteen. Hydraulikoneikon ohjausyksikölle syötetään virtaa integroidun 12 tai 24 V:n sähköjärjestelmän kautta.
Mitä tiedonsiirtotapaa EcoPack+ käyttää?
Ajoneuvon ohjausyksikön ja EcoPack+:n väliseen CAN-tiedonsiirtoon käytetään SAE J1939 ‑protokollaa.
Mihin CAN-tiedonsiirtoa tarvitaan?
Ensisijaisesti EcoPack+ vastaanottaa vapautussignaalin CAN-tiedonsiirron kautta. Lisäksi EcoPack+ lähettää ajoneuvon ohjausjärjestelmälle tilaviestejä toimintamooja käyttötietoja (esim. nopeus). Lisäksi on mahdollista säätää dynaamisesti käytön aikana hydraulikoneikon virtarajoja – esim. jos akunhallintajärjestelmä (BMS) rajoittaa virtaa. Myös dynaamiset virtarajat lähetetään EcoPack+:lle CAN-väylän kautta.
Onko CAN-tiedonsiirto pakollinen?
Ei, CAN-tiedonsiirto ei ole pakollinen. Vapautussignaali voidaan lähettää myös analogisen signaalin kautta.
Mitä signaaleja EcoPack+ tarvitsee?
Käytännössä EcoPack+ tarvitsee vain vapautussignaalin, joka lähetetään EcoPack+:lle joko CAN-väylän tai vaihtoehtoisesti analogisen signaalin kautta. Asiakas voi halutessaan säätää virtarajoja dynaamisesti.
Mitä EcoPack+-sovellusohjelmisto tekee?
Sovellusohjelmiston ensisijainen tehtävä on hallita koneikon nopeutta suljetussa piirissä. Nopeussäätöinen ja tarveperusteinen virtauksenohjaus perustuu hydrauliikan LS-signaaliin. Säätötilavuuspumpun tavoin EcoPack+ säätää virtausta hydraulijärjestelmän tarpeiden mukaan, mutta se tekee sen muuttamalla pyörimisnopeutta syrjäytettävän tilavuuden muuttamisen sijaan (kuten säätötilavuuspumppu). Lisäksi sovellusohjelmisto auttaa koneen virranhallinnassa mahdollistamalla virtarajojen säätämisen tilanteen perusteella. Sovellusohjelmistoa käytetään lisäksi vapautus- ja virheidenhallinnan ohjauksessa.
Miten EcoPack+:n nopeutta säädetään?
EcoPack+:n nopeutta ei ohjata asettamalla nopeus. Nopeutta säädetään suljetussa säätösilmukassa tilannekohtaisen virtausvaatimuksen mukaan. Tarve vahvistetaan hydrauliikan LS-signaalilla. Tämän etuna on, että hydraulijärjestelmä ei tällöin vaadi lisäantureita.