ASPlight

Määritä vain muutamalla napautuksella tärkeimmät parametrit optimaalisen hydrauliakun valintaan omaa käyttötarkoitustasi varten. ASPlight-verkkotyökalumme laskee vaadittavat muuttujat, kuten akun tilavuuden ja paineen välisen suhteen sekä käyttöpaineen enimmäis- ja vähimmäismäärät, huomioiden kaasun todellisen käyttäytymisen.

 

ASPlightilla voit valita oikean hydrauliakun nopeasti ja luotettavasti vain muutamalla vaiheella. Voit saada muutamalla helpolla vaiheella kaikki tulkintaan tarvitsemasi tiedot (tarvittavan kaasutilavuuden, vaihdettavan nesteen määrän sekä ylemmän ja alemman käyttöpaineen).

  1. Valitse sopivat esiasetukset ja syötä yleiset ehdot laskentaasi varten. 
  2. Klikkaa lähtöarvoa, jonka haluaisit laskea.
  3. Syötä arvosi käyttäen syöttökenttää tai liukusäädintä.
  4. “Viitearvot”-välilehdellä voit saada arvon p0 automaattisesti laskettuna tai syöttää sen manuaalisesti. Lämpötilan viitearvo on T0 = 20 °C.
  5. Valinnastasi riippuen tulos on akun tilavuus / muutostilavuus tai alempi ja ylempi käyttöpaine.  

Saat lisäksi tietoja tilavuuden ja paineen välisestä suhteesta ja esitäyttöpaineesta kohdissa Tmin ja Tmax
Näiden arvojen pohjalta voit määrittää, onko rakkoakku, mäntäakku vai kalvoakku oikea hydrauliakku omaan käyttökohteeseesi.


Huomaa: arvojen laskeminen edellyttää perustietämystä hydrauliakkujen käyttöminaisuuksista.

Onko sinulla työkaluun liittyviä kysymyksiä tai kommentteja? Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin!